17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • 内高H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナイロン取手

通常単価(税別)
776903
税込単価
854993
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】軽量・安価なナイロン製の取手です。荷重のかからない場所に向きます。色は、黒・白・オレンジ・赤の...

詳細を確認
  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


UPFN
ナイロン取手:関連画像

[ ! ]取付ねじMは並目です。
 [ M ]材質
取手部ガラス繊維強化ナイロン6
ねじ部黄銅(インサ−ト)


規格表

型式L取手色
UPFN26105B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L取手色L1HhM
(並目)
許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価
TypeAB(黒)W(白)・M(オレンジ)・R(赤)
UPFN26105B(黒)
W(白)
M(オレンジ)
R(赤)
1213729650055641672
110133403260662693
117862714746
[ ! ]取手色指定がない場合は黒になります。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

全高

(mm)

取手色

全長

内高H

(mm)

RoHS?最小発注数量
105
37
B(黒)
121
29
10
1個
105
37
M(オレンジ)
121
29
10
1個
105
37
R(赤)
121
29
10
1個
105
37
W(白)
121
29
10
1個
110
40
B(黒)
133
32
10
1個
110
40
M(オレンジ)
133
32
10
1個
110
40
R(赤)
133
32
10
1個
110
40
W(白)
133
32
10
1個
117
40
B(黒)
133
32
10
1個
117
40
M(オレンジ)
133
32
10
1個
117
40
R(赤)
133
32
10
1個
117
40
W(白)
133
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】軽量・安価なナイロン製の取手です。荷重のかからない場所に向きます。色は、黒・白・オレンジ・赤の4タイプから選択可能です。

ご注意

  • 取手・ノブの特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン取手のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
取手
5
満足度:5.0
様々な部分に取付ができ色も豊富で重宝しています。価格も良いと思います。
0人が参考にしています。
カバーの取手
5
満足度:5.0
取付が簡単で、丈夫で安定していました。 包装も丁寧にされているので汚れもつかないので 在庫管理もし易いと思いました。
0人が参考にしています。
カバーの開閉
4
満足度:4.0
比較的大型の取手なので操作が容易です。 色のバリエーションも豊富なので、用途応じてカラーを変えて使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン取手
アングル取手 アルミタイプ
ステンレス取手 UAFS
サイド取付取手
アルミ取手 UCF
【クリーン洗浄品】つまみ取手
メーカーミスミミスミ鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテックミスミ
通常価格776-8325,590 -2,0223,867 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじ外止めめねじ丸穴めねじめねじ
材質樹脂アルミ合金ステンレスステンレスアルミニウムステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング