17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 種類

    ~mm
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 呼び径d

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

塩ビ継手 90°エルボ

通常単価(税別)
310490
税込単価
341539
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


塩ビ継手 90°エルボ:関連画像
Type種類[ M ] 材質
PVCTETS継手硬質ポリ塩化ビニル
PVCHEHI継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル


規格表

型式
PVCHSB20
PVCHBN100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ZH規格¥バラチャージ
(明細行単位)
¥基準単価
PVCTEPVCHE
TypeNo.1〜19コ20〜50コ20〜50コ
PVCTE
PVCHE
131036JIS K 6743+200円/明細行5060
1613435070
20155070110
251858120140
302165160200
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


切断方法/接着方法

●切断方法

電動丸鋸による場合ディスクサンダーによる場合塩ビ管用鋸による場合
塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像
切断線を目安に、管軸に対して直角に切断します。

●接着方法

清掃 接着剤の塗布 挿入 完成
塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像塩ビ継手 90°エルボ:関連画像
継手内面および管挿し口外面を
乾いたウエスなどで清掃します。
 継手内面、管挿し口の順に、薄く塗
りムラや塗り洩らしのないように、
円周方向に均一に塗布します。
 接着剤を塗り終わったら、直ちに管を
継手にひねらず標線まで一気に挿入
し、そのまま30秒以上保持します。
 接合後、はみ出した接着剤は直ち
に拭取り、接合部に無理な力を加
えないようにしてください。

製品比較情報

商品名(本商品)90°エルボTS 異径チーズHI 45°エルボ異径ソケットバルブ用ソケットチーズソケットTS 伸縮継手
商品画像

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像1_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像2_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像3_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像4_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像5_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像6_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像7_製品比較情報

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像8_製品比較情報

接続種類管⇔管
同径
管⇔管
違径
管⇔管
同径
管⇔管
違径
ねじ⇔管
方向
管⇔管
同径
管⇔管
同径
管⇔管
同径
適用管外径 D(D1)(φ)18 ~ 3822 ~ 3818 ~ 3222 ~ 3818 ~ 3824 ~ 4618 ~ 3818 ~ 38
最高使用圧力(MPa)0.75 ~ 110.750.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 10.75 ~ 11

関連製品

商品名キャップTS バルブ接着剤
商品画像

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像1_関連製品

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像2_関連製品

塩ビ継手 90°エルボ 関連画像3_関連製品

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外の製品は、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

種類

適用管外径 1

(mm)

最高使用圧力

(MPa)

種類

呼び径d

材質

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
HITS
18
0.75
HI継手
13
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
22
0.75
HI継手
16
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
26
0.75
HI継手
20
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
32
0.75
HI継手
25
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
HITS
38
0.75
HI継手
30
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
TS
18
1
TS継手
13
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
TS
22
1
TS継手
16
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
TS
26
1
TS継手
20
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
TS
32
1
TS継手
25
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
TS
38
1
TS継手
30
硬質ポリ塩化ビニル
硬質ポリ塩化ビニル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・取扱いが容易で、水密性に優れた塩ビ管です。・接続種類は、管⇔管同径です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ継手 90°エルボのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
配管
5
満足度:5.0
いくつか種類が必要なとき、まとめて購入できるのが便利。ごく一般的な作りで問題はなさそうです。
1人が参考にしています。
水配管の継手として使用
4
満足度:4.0
一般的な塩ビ継手90°エルボです。 ネット購入できるので買いに行く手間もかからず便利です。
1人が参考にしています。
水道管
4
満足度:4.0
水道管の継手として使用しました。 剛性も良くずっと使い続けられています。
0人が参考にしています。
冷却水路作成
4
満足度:4.0
様々な種類があり単品で購入できるので無駄に在庫を持たなくて済みました。
0人が参考にしています。
社内作製設備に使用
5
満足度:5.0
社内にて設備を自作する際の部品として購入しました。特に問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ継手 90°エルボ
塩ビ継手 ソケット
塩ビ継手 チーズ
塩ビ継手 キャップ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
塩ビ継手 異径ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格310-310 -310 -310 -310 -310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
継手形状90度エルボソケットチーズ-ストレートソケット
接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径-管⇔ねじ管⇔管 異径
特性なしなしなし-なしなし
使用温度範囲(℃)5::355::355::355::355::355::35
形状90°エルボソケットチーズキャップバルブ用ソケット異径ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング