17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット リブ付き取付穴8個タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
2571,042
税込単価
2831,146
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リブ付で1面に取付穴が4個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLFSDW5
5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット:関連画像
[ M ]材質:ADC12 [ S ]表面処理:無し

規格表

型式
HBLFSDW5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。
型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLFSDW547CBM5−108HNTT5−582156224213

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLFSDW5SET
HBLFSDW5C-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLFSDW5-C
(取付け用ネジこちらHCBM)
HBLFSDW553
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLFSDW5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-108HNTT5-58
SSTSCB5-10HNTTBS5-5
SEUCBM5-10HNTU5-5
SSUSCB5-10SHNTU5-5
SEPCBM5-10HNTP5-5
SSPSCB5-10SHNTP5-5

 

-SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLFSD5175128226349226264264
HBLFSDK5
HBLFUD5179230230268
HBLFSDW5349256452669452528

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-10先入れHNTT5-5無し
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SEUCBM5-10先入れHNTU5-5有り
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPCBM5-10後入れHNTP5-5有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り

使用例

  • フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。
    突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
  • L字接続、クロス接続どちらの場合でも接続が可能です。

フレームを交差させた場合でも使用できます。

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット:関連画像

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

類似商品

商品名突起付反転ブラケット(本商品)突起付反転ブラケット突起付ブラケット押出厚型ブラケット押出極厚型ブラケット押出厚型ブラケット薄型ブラケット
画像

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像4_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像6_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像7_類似商品

突起位置両側突起付き両側突起付き / 
片側突起付き
両側突起付き----
許容荷重(N)215614701470147014702156686/1176/1617
材質ADC12ADC12ADC12A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6063S-T5
A6N01SS-T5
A6N01SS-T5A6N01SS-T5
特長リブ付で1面に取り付け穴が4個ついているため、より強固に接続できます。L字接続、クロス接続が可能。突起付きのため位置決めが容易。突起付きのため位置決めが容易。埃がたまりにくい形状です。押出厚型ブラケットです。クリア塗装に対応しています。押出厚型ブラケットの強度を増した商品です。埃がたまりにくい形状です。1面に取り付け穴が4個付いたタイプで、より強固に接続できます。取付時の省スペース化に有効です。追加工で穴位置の変更が可能です。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付反転ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

リブ付で1面に取付穴が4個ついたブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット リブ付き取付穴8個タイプのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
ロボットのフレーム
4
満足度:4.0
強度があり使い勝手がいいと思います。価格も安いのでいつも利用しています。
0人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
自社製品のアルミフレームの組み立てに使用しています。自社製品の規格にあっているものですし、製品の一部となっているものでも...もっと読む
0人が参考にしています。
人が入れるほどの大きな箱の構造材固定に
3
満足度:3.0
大きな構造を作るのに重宝するが、形状がシンメトリでは無いので注意が必要。40×20の溝に沿わせて使うことしかできない。角...もっと読む
0人が参考にしています。
3Dプリンターのフレーム部材
2
満足度:2.0
しっかりとした作りなのは良いが、直角が出ていない。全品、ほぼ91度。そのままでは使えないので、研削修正が必要であった。

ミスミからのコメント

本商品はアルミフレームの補強のための商品でございます。 カタログのp2-580「ブラケット概要>■直角度」に記載がございますが、 https://jp.c.misumi-ec.com/book/MSM1_12/digitalcatalog.html?page_num=2-580 図示をしていない直角度に関しては90°±1°になりますので商品としては規格内となります。 直角度を重視される場合は、直角加工タイプHBKUS□/HBKUSB□を検討願います。

0人が参考にしています。
研究用冶具の固定
4
満足度:4.0
端面の仕上がりが悪いものもありますが、固定性能には影響ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット リブ付き取付穴8個タイプ
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴8個タイプ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格257-230 -232 -233 -334 -310 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12ADC12
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)40 / 8060 / 12020 / 25 / 40 / 60-45 / 9040 / 80
適用溝数2列溝2列溝1列溝1列溝1列溝1列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング