17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • リード線色選択

  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リード線付リセプタクル 120シリーズ対応

通常単価(税別)
231451
税込単価
254496
通常出荷日:3日目

ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

詳細を確認
  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、リセプタクルの材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



規格表

型式先端(末端)形状リード線色リード線長さ

NRB120


 


 


W


1000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式リード線
色選択
リード線長さ(mm)リード線導線最大使用
電圧
使用
リセプタクル
リード線長さ400mmリード線長さ1000mm
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~69本70~99100~5001~69本70~99100~500
NRB120W(白)
R(赤)
BL(青)
400
1000
φ1.0φ0.08×40本250VNR120210200200410400390
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

リード線色選択

リード線長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
BL(青)
1,000
10
1個
BL(青)
400
10
1個
R(赤)
1,000
10
1個
R(赤)
400
10
1個
W(白)
1,000
10
1個
W(白)
400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
3日目
231
( 254 )
3日目
451
( 496 )
3日目
231
( 254 )
3日目
451
( 496 )
3日目
231
( 254 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、リセプタクルの材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●コンタクトプローブ・リセプタクル
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード線付リセプタクル 120シリーズ対応のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製作のファンクションテスタ簡易版に使用
4
満足度:4.0
一体型コンタクトプローブばね内蔵タイプとの併用でファンクションテスタ簡易版の付帯部品として基盤類動作、導通検査に使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード線付リセプタクル 120シリーズ対応
リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応
リード線付リセプタクル 604・60シリーズ対応
スイッチ付プローブ
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
メーカーミスミミスミミスミミスミテスプロテスプロ
通常価格231-336 -240 -3,355 -7,28467,668
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類リセプタクルリセプタクルリセプタクルスイッチ付プローブ片側プローブ一体型プローブ
プランジャ 表面処理ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上金メッキ合金メッキ
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)1.51~2.001.01~1.501.51~2.003.01~3.01~3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)1.01~1.50~1.001.51~2.002.01~3.003.01~2.01~3.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)25.1~30.030.1~-30.1~20.1~25.030.1~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング