17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 商品タイプ

    ~mm
  • d/P/V(穴径)(mm)

    ~mm
      [3-68/0.1mm単位]
    • D(外径)(mm)

      ~mm
        [5-20/0.1mm単位]
        [20.5-100/0.5mm単位]
      • t(厚み)(mm)

        ~mm
          [1-50/0.1mm単位]
        • H(キリ穴長さ)(mm)

          ~mm
            [0-49.9/0.1mm単位]
          • V(穴径・ザグリ穴径)(mm)

            ~mm
              [3-70/0.1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 当日出荷可能
              • 3日以内

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            未確定:候補が6型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            商品情報

            外形図・製品仕様

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            C※  D≦16…C0.1~0.3    D>16…C0.2~0.5

            材質   SUS416

            規格表

            型    式D指定0.1mm単位
            TVPH

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

             MWSCS

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

             MWFBS


            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用- (D≧10 T≧3.0)
             MWZCS
            5.0~20.0
            (指定0.1mm単位)
            1.0~50.0

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            3.0~70.0
            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用- のみ
            3.0~70.0

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            0≦H<T
            ストレート部の長さ
            20.5~60.0
            (指定0.5mm単位)
            60.5~100.0
            (指定0.5mm単位)
            2.0~50.0

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            5.0~70.0
             

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            1.0≦H≦48.0
            ボルトの頭のザグリ深さ

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

               

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

               

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            D>50T≧2 D寸50を超える場合はT2以上必要です。
            D-V≧2片側肉厚1mm以上必要です。

             
             D>50T≧2 D寸50を超える場合はT2以上必要です。
            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用- -(T-H)≧1最少肉厚は1mm以上必要です。

             
             (D-V)/2≧1片側肉厚1mm以上必要です。
            (V-P)≧2片側1mm以上の段差が必要です。
            P×8≧(T-H)≧2軸径部長さは2mm以上で
            P×8以下です。

            注文例

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            出荷日

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            追加工

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-

            P.1113

            関連情報

            SUS416は熱伝導率が低いので、熱を遮断するのに有効です。

            材質熱伝導率[cal/cm・sec・℃]
            (100℃)
            熱膨張係数[×10-6/K(℃)]
            (100℃)
            SUS4160.058  9.9
            S50C0.12011.5
            1cal/(cm・sec・℃)=418.6W/(m・K)
             

            型番リスト

            表示件数

            商品タイプ

            d/P/V(穴径)

            (mm)

            D(外径)

            (mm)

            t(厚み)

            (mm)

            H(キリ穴長さ)

            (mm)

            V(穴径・ザグリ穴径)

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            皿ボルト用
            -
            5 ~ 20
            1 ~ 50
            0 ~ 49.9
            3 ~ 70
            10
            1個
            皿ボルト用
            -
            20.5 ~ 100
            1 ~ 50
            0 ~ 49.9
            3 ~ 70
            10
            1個
            汎用
            -
            5 ~ 20
            1 ~ 50
            -
            3 ~ 70
            10
            1個
            汎用
            -
            20.5 ~ 100
            1 ~ 50
            -
            3 ~ 70
            10
            1個
            ザグリ付
            3 ~ 68
            10 ~ 20
            3 ~ 50
            1 ~ 48
            5 ~ 70
            10
            1個
            ザグリ付
            3 ~ 68
            20.5 ~ 100
            3 ~ 50
            1 ~ 48
            5 ~ 70
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            汎用・皿ボルト用・ザグリ用のフリーワッシャ(断熱用)です。材質はステンレス鋼です。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-のレビュー
            4.5平均満足度:4.57件のレビュー
            設備
            4
            満足度:4.0
            この商品は自社の設備に使用しています。サイズや規格等、自社設備に適合していますので、多様な所で多用しています。そのため購...もっと読む
            0人が参考にしています。
            治具の部品
            4
            満足度:4.0
            元々あった加工品が劣化したため、 ちょうど寸法が合うこちらを購入しました。 単品購入ができ、簡単に注文できるのがいいです...もっと読む
            0人が参考にしています。
            シャフトのエンドプレート
            5
            満足度:5.0
            回転軸、ベアリング固定のためのエンドプレートとして使用 簡単なものですが、外注を利用しなくてもよいので助かります...もっと読む
            0人が参考にしています。
            金型部品
            5
            満足度:5.0
            射出成型の金型に使用しました。耐久性はまだ分かりませんが問題ないと思います。寸法を選べるので良かったです。
            0人が参考にしています。
            リターンピンの戻しに使用
            4
            満足度:4.0
            主にザグリ付きを使用しますが小型の金型を製作することが多いのでφ8位まで対応して頂ければより良いと思います。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
            フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
            ワッシャ(断熱用) / (ライザーパッド)
            ワッシャ・スペーサ -厚さマイナス公差、焼き入れタイプ-
            スプリングワッシャ付エジェクタロッド
            サポートピラ -タップ付タイプ-
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格---140 -330 --
            通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
            材質SUS416S45CSUS416S45C--

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            プラ型用スペーサ・ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プラ型用部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            Webお問い合わせフォーム

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

            比較リスト