• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ-

PDFP.897

・材質表
-ストレートタイプ-
型 式 材質 硬度
SBSN 本体 ニッケル合金 内面(深さ0.5mm) 55~60HRC
外面 38~42HRC
ツバ部 S45C
スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像

-テーパタイプ-
型 式 材質 硬度
SBSNT 本体 ニッケル合金 内面(深さ0.5mm) 55~60HRC
外面 38~42HRC
ツバ部 S45C
スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像

電鋳製スプルーブシュの詳細は概要ページ( こちら)にてご確認ください。
型番
SBSN10-[0-140/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]
SBSN12-[0-140/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]
SBSN13-[0-140/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]
SBSN16-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]
SBSN20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]
SBSN25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]
SBSNT10-[0-140/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]-V[4-10.9/0.1]-G[1-10/1]
SBSNT12-[0-140/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]-V[4-11.9/0.1]-G[1-10/1]
SBSNT13-[0-140/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]-V[4-12.9/0.1]-G[1-10/1]
SBSNT16-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]-V[4-15.9/0.1]-G[1-10/1]
SBSNT20-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]-V[4-19.9/0.1]-G[1-10/1]
SBSNT25-[0-200/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16,​20,​21,​23]-P[2,​2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]-A[1,​2,​3,​4]-V[4-24.9/0.1]-G[1-10/1]
型番通常単価スライド値引通常
出荷日
RoHS先端合わせ形状 D(軸径)
(mm)
L(軸径部長さ)
(mm)
A(スプルー部テーパ角度)
(°)
G(テーパ角度)
(°)
P(スプルー内径)
(mm)
SR(ノズル部)
(mm)
V(先端径)
(mm)

-

5日目 対応ストレート100 ~ 1401 ~ 4-2 ~ 50 ~ 23-

-

5日目 対応ストレート120 ~ 1401 ~ 4-2 ~ 50 ~ 23-

-

5日目 対応ストレート130 ~ 1401 ~ 4-2 ~ 50 ~ 23-

-

5日目 対応ストレート160 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 23-

-

5日目 対応ストレート200 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 23-

-

5日目 対応ストレート250 ~ 2001 ~ 4-2 ~ 50 ~ 23-

-

5日目 対応テーパ100 ~ 1401 ~ 41 ~ 102 ~ 50 ~ 234 ~ 10.9

-

5日目 対応テーパ120 ~ 1401 ~ 41 ~ 102 ~ 50 ~ 234 ~ 11.9

-

5日目 対応テーパ130 ~ 1401 ~ 41 ~ 102 ~ 50 ~ 234 ~ 12.9

-

5日目 対応テーパ160 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 50 ~ 234 ~ 15.9

-

5日目 対応テーパ200 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 50 ~ 234 ~ 19.9

-

5日目 対応テーパ250 ~ 2001 ~ 41 ~ 102 ~ 50 ~ 234 ~ 24.9

Loading...

  1. 1

規格表

スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
・規格表
Dh6 型 式 L
指定0.1mm単位
SR P V
指定0.1mm単位

指定1°単位
Type D
10 0
-0.009
−ストレートタイプ−
SBSN(ニッケル合金)

−テーパタイプ−
SBSNT(ニッケル合金)
10 0~140.0 0
10.5
11
12
13
16
20
21
23
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
2

3(*2)
D>V≧α+2
スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
1~10
スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
12 0
-0.011
12
13 13
16 16 0~200.0
20 0
-0.013
20
25 25
(*1)α寸法はL寸法で決まります。
(*2)A°=3はL150まで適用
製作限界
  三角関数真数表 こちら
・SBSN
D−α≧2 (αの算出) α=P+2{L+(U)+12}tanスプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
・SBSNT
V-α≧2(αの算出)α=P+L+(U)+12}tanスプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
 
U:ZC追加工時 U:ZC追加工時  
  L−ℓ≧3(ℓの算出)ℓ=スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像 ※ 0.25はGの公差を見込んだ数値です。


L ¥基準単価 1~4本
SBSN SBSNT
D
10 12 13 16 20 25 10 12 13 16 20 25
0 ~ 20.0 6,390 7,200 7,200 7,920 9,900 10,800 7,290 8,100 8,100 8,820 10,800 11,700
20.1~ 40.0 6,750 7,740 7,740 8,640 9,900 10,800 7,650 8,640 8,640 9,540 10,800 11,700
40.1~ 60.0 7,470 8,640 8,640 9,540 10,800 12,240 8,370 9,540 9,540 10,440 11,700 13,140
60.1~ 80.0 8,550 9,900 9,900 10,800 12,240 14,040 9,450 10,800 10,800 11,700 13,140 14,940
80.1~100.0 10,350 11,700 11,700 12,600 14,040 16,200 11,250 12,600 12,600 13,500 14,940 17,100
100.1~120.0 12,510 13,860 13,860 14,760 16,200 18,900 13,410 14,760 14,760 15,660 17,100 19,800
120.1~140.0 15,210 16,560 16,560 17,460 18,900 21,600 16,110 17,460 17,460 18,360 19,800 22,500
140.1~160.0 18,810 21,600 24,300 19,710 22,500 25,200
160.1~180.0 22,410 25,200 27,900 23,310 26,100 28,800
180.1~200.0 26,010 28,800 31,500 26,910 29,700 32,400

■数量スライド価格
数 量 1~4 5~9 10~14 15~20 表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率 基準単価 5% 10% 15%
1円未満切り捨て

納期


500円/1本
同一サイズ3本以上は一律1,350円

仕様・概要

スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
金型の取付穴の寸法がh寸法より大きい場合、ノズル圧力をノックピンのみが受けてしまい、本体とフランジ部が外れる等、破損の原因になりますのでご注意ください。取付穴の入口の面取加工がh寸法より大きい場合も同様のトラブルが発生しますのでご注意ください。

追加工

追加工価格も数量スライド適用 こちら
スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ/ストレート/ノーマルタイプ-:関連画像
 

基本情報

材質 電鋳 商品タイプ ショルダータイプ ノズルタッチ部仕様 ノーマル
ツバ厚(mm) 15

スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口
Tel:0120-343-602 / Fax:03-5805-7191
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)