プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |
-先端鋭角タイプ- ![]() | Dg6 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HUPT | ![]() [ ! ]先端部は仕様に合わせて、追加工してください。 |
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PUPT | |||
D -0.005/-0.010 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARW-HUPT | ||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PUPT | |||
-先端R・テーパ一体タイプ- ![]() | Dg6 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HUPTF | ![]() [ ! ]先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PUPTF | |||
D -0.005/-0.010 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | ARW-HUPTF | ||
粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | ARW-PUPTF |
型式 | L | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | |||||||
Type | D | min. P max. | B | |||||||
[ M ]SKH51相当 [ M ]粉末ハイス鋼 [ M ]SKH51相当 [ M ]粉末ハイス鋼 | (Dg6) RW-HUPT RW-HUPTF RW-PUPT RW-PUPTF (D -0.005/-0.010) ARW-HUPT ARW-HUPTF ARW-PUPT ARW-PUPTF | 2.0 | 32 | 42 | 1.00~1.50 | 2.0~23.0 & B≦L/2 | ||||
2.5 | 32 | 42 | 1.00~2.00 | |||||||
3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00~2.50 | |||||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.50~3.50 | |||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00~4.50 | |||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.50~5.50 | |||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00~7.50 | ||||

型式 | - | L | - | P | - | B |
RW - PUPT 8 | - | 72 | - | P5.88 | - | B20.0 |
RW - HUPTF 6 | - | 62 | - | P4.50 | - | B8.0 |
型式 | - | L(LC) | - | P(PC) | - | B | - | (GC・RC…etc.) |
RW - PUPT 8 | - | LC70 | - | P5.88 | - | B20.0 | - | BKC |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||||||
| 先端 | ![]() | PC | 先端径変更 PC≧Pmin/2≧1.00 指定0.01mm単位 | ||||||
![]() | GC | 先端角度変更 15°<GC≦45° 指定1°単位 [ NG ]先端R・テーパ一体タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |||||||
![]() | RC | 先端R加工 先端をR10に加工します。 [ NG ]先端R・テーパ一体タイプ適用不可 | |||||||
![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 3≦RLC<Ymax 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 |
| ||||||
![]() | BKC | 先端長さ 公差変更 | B +0.30→ +0.050 | ||||||
| [ ! ]B寸法0.01mm単位指定可 [ NG ]RC併用不可 | |||||||||
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 B+9≦LC<L 指定0.1mm単位 |
![]() | LKC | 全長公差変更 L +0.30→ +0.050 | |

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
可動式パイロットパンチ-ツバ付-
5
ミスミ
可動式パイロットパンチ-ノーマル・ラップ仕上げ-
5
ミスミ
可動式パイロットパンチ-ツバ付・ラップ仕上げ-
0
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6