17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • d(ブシュ内径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-

通常単価(税別)
4,6096,079
税込単価
5,0706,687
通常出荷日:2日目

精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプのストリッパガイドブシュです。公差レンジ2μm...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストリッパガイドブシュは常温環境(40℃以下)にてご使用ください。取付方法 P.1069

外形図・製品仕様

ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-
材質SUJ2+銅合金     
硬度45HRC     

規格表

D型式L
Typed
16VSGSF1010131620   
2013 13162025  
2416  16202530 
2820   202530 

・給油タイプ摺動部(内面)構造かじり付き防止のため摺動部に6mmピッチ、幅1.5mm、深さ0.5mm、貫通仕様のスパイラル状の給油溝を切ってあります。
・固定方法 ロックタイト接着 
                 ロックタイトNo.638 P.1038
・ピン・ブシュクリアランス(片側)2.5~4.5μm 
・無給油タイプ(焼結合金は除く)はストローク1mm以上でご使用ください。

注文例

     

ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-

型式-L 
 VSGSF10-16 

出荷日

ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-

追加工

       

ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-

型式-L(LC)-(DRC) 
 VSGSF10-16-  
ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-

型番リスト

表示件数

d(ブシュ内径)

(mm)

L(全長)

(mm)

最小発注数量
10
10
1個
10
13
1個
10
16
1個
10
20
1個
13
13
1個
13
16
1個
13
20
1個
13
25
1個
16
16
1個
16
20
1個
16
25
1個
16
30
1個
20
20
1個
20
25
1個
20
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,609
( 5,070 )
2日目
4,609
( 5,070 )
2日目
4,609
( 5,070 )
2日目
4,609
( 5,070 )
2日目
5,061
( 5,567 )
2日目
5,061
( 5,567 )
2日目
5,061
( 5,567 )
2日目
5,061
( 5,567 )
2日目
5,460
( 6,006 )
2日目
5,460
( 6,006 )
2日目
5,460
( 6,006 )
2日目
5,460
( 6,006 )
2日目
6,079
( 6,687 )
2日目
6,079
( 6,687 )
2日目
6,079
( 6,687 )
2日目

詳細情報

基本情報

精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプのストリッパガイドブシュです。公差レンジ2μmです。材質は軸受鋼+銅合金です。用途として、精密および超精密順送型、高速・高精度・多量生産に向いております。TG/SGと比較し、ブッシュの同軸度、表面粗さが向上しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-
ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・銅合金・ロックタイト接着・ストレートタイプ-
ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・ロックタイト接着・ストレートタイプ-
ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
ストリッパガイドブシュ -精密級・給油・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,609-5,050 -4,725 --5,250 --
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目2日目〜
種類ブシュブシュブシュブシュブシュブシュ
公差レンジ2μm2μm2μm2μm2μm2μm
ブシュタイププレーン用(給油)プレーン用(無給油)プレーン用(給油)プレーン用(給油)プレーン用(無給油)プレーン用(給油)
ブシュ取付方法ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着ロックタイト接着
材質SUJ2+銅合金SUJ2+銅合金SUJ2+銅合金SUJ2SUJ2+銅合金SUJ2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストリッパガイドブシュ -公差レンジ2μm-カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト