検索結果
検索語:発熱体
(5) 件見つかりました
-
コードヒータ 特長 ヒータ被覆はシリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 コード状のヒータなのであらゆる形状にも取付け可能です。 最高使用温度は180℃です。 基本構造 発熱体とシリコンゴムを一体成形したヒータです。 基本構造図 金属パイプの中央にスパイラル発熱体を高絶縁材で充填したヒータです。 取付方法...
-
特長 空接面は全てステンレス(SUS316L,SUS321,SUS304)製ですので、耐食性に優れています。 最高使用温度は160℃です(空気温度)。 基本構造 金属パイプの中央にスパイラル発熱体を高絶縁材で充填したヒータです。 取付方法 ●プラグヒータの取付 ① ヒータ取付位置を決めφ70~71の穴を開けます。 ...
-
カートリッジヒーター 投込型パイプヒーター 潜水型ヒーター バンドヒーター ラバーヒーター プラグ型ヒーター リボンヒーター カートリッジヒーター 金型や熱板を加熱する電気ヒーターです。 特長 樹脂成形用金型に穴をあけて、挿入して使用したりホットプレス機の金型に挿入して使用します。 直接金型...
-
本製品は、人体保護用の検出装置としては使用しないでください。 (人体保護を目的とする検出には、OSHA、ANSIおよびIEC等の各国の人体保護用に関する法律および規格に適合する製品をご使用ください。) スイッチタイプ 信号点 繰返精度※1 接点 精度寿命※2 使用温度 範囲 掲載ページ ...