トルクレンチ

ボルト・ナット・ねじのトルク管理を行う際の締め過ぎや緩みを防止するために必要な工具です。

トルクレンチ

特長

  • 決められたトルクでねじなどを締めることにより、ねじの締め過ぎや、締め付け不足をしないように決められた力で正確に締めるための機器です。過剰な力で脱着するとねじが弱り、切れたり折れたりする原因になります。

最も基本的なトルクレンチ

最も基本的なトルクレンチ

トルク調整範囲

トルク調整範囲は機種によってさまざまありますが、最もよく使用するトルク値が、トルク調整範囲のMAXの7~8割になるよう選定すると長持ちしやすいです。

豆知識 トルクについて

トルクについて

トルクとは回転にまつわる概念で、「カ」×「長さ」であらわされます。例えば、図のようにLの長さのスパナにFの力をかけた時にボルトに与えられる回転力Tのことです。
トルクの単位は従来、kgf・mで表していましたが、1993年に施行された「新計量法」により、SI単位(ISO国際規格)への移行が義務づけられ、現在では力の単位をN(ニュートン)、トルクをN・m(ニュートンメートル)と表しています。
1N・mは0.10197kgf・mで逆に1kgf・mは9.8067N・mとなります。

ダイヤル形トルクレンチ

ダイヤル形トルクレンチ

特長

  • トルクの変化量が目盛上で目で確認できるので実トルクを誤差なく読み取れます。主に検査用に使用します。

プレート形トルクレンチ

プレート形トルクレンチ

特長

  • シンプルな構造で、摩耗部分が少なく長寿命です。主に検査用に使用します。

デジタル式トルクレンチ

デジタル式トルクレンチ

特長

  • 作業姿勢や習熟度にかかわらず、精度の高いトルク測定が可能です。

モンキー形トルクレンチ

モンキー形トルクレンチ

特長

  • モンキータイプなので調整できる口幅の範囲内であれば、インチサイズのものでも対応が可能です。使用トルク値に合わせトルクの調整もできます。

モンキー形トルクレンチ 拡大図

ここポイント!
・口開き寸法(mm)を確認してください。

ヘッド交換式トルクレンチ

ヘッド交換式トルクレンチ

特長

  • 各種ヘッドを用意すれば、1本でさまざまな用途に使用できます。
ここポイント!
・スパナ・メガネ・ヘキサゴン・ラチェットなど、どのような方法で締めるのかを確認してください。

ラチェット式トルクレンチ

ラチェット式トルクレンチ

特長

  • ラチェット式なので、迅速に一定のトルク値での締め付け作業ができます。

ラチェット式トルクレンチ 特長

ここポイント!

ソケット

・締め付けるトルク値を確認し目盛をそのトルク値に合わせてください。
・ソケット使用(別売)の差込角(mm)を確認してください。

ここポイント! トルクレンチ

ここポイント! トルクレンチ

・トルク調整範囲を確認してください。(1kgfcm=0.098067N・m)
・ソケット(別売)を使用する場合は差込角(mm)を確認してください。
・最小目盛(N・m)を確認してください。

ココミテvol.2より参考