加工現場の必需品【ノギス】の正しい測定方法やおすすめ商品をご紹介いたします。
測定工具に不可欠なメンテナンス・点検方法も分かりやすく解説しています!

ノギスの基本

ノギスは外側・内側・段差・深さが測定でき、機械加工現場で最も普及している測定工具の1つです。
各部分の名称・測定可能な形状をご紹介します。

ノギスの各部の名称

ノギスの種類

標準形のほかに、細溝、穴ピッチ、パイプの肉厚など、測定物の形状や特徴によってさまざまな種類のノギスがあります。
測定物の形状や特徴に合わせて最適のノギスをお選びください。

ノギス商品一覧はこちら

ノギスの正しい測り方

ノギスの測定物への当て方

■円筒体を測定する場合
円筒体の軸方向に対して、ノギスが直角になるようにジョウ部分を当てます。

ノギスの正しい使用例

目盛の見方(アナログノギス)

ノギスの目盛のある方向に垂直に読み取ります。垂直でないと本尺と副尺(バーニャ)の面の高さの段差により、視差ができ誤差が発生します。

アナログノギスの目盛りの読み取り方

目盛の読み方

測定値は、本尺目盛+副尺(バーニャ)目盛で読み取ります。下図の目盛の読み方は、測定例1の目盛読みで「測定値73.000mm」、
測定例2の目盛読みでは、「測定値73.50mm」となり、測定例3では「測定値73.55mm」となります。

アナログノギスの目盛りの見方

ノギスの目盛りの見方例

出典:新潟精機(株)

メンテナンス・点検

ノギスの精度を維持する日常点検の主な項目をご紹介します。
お持ちのノギスで正確な測定が可能かチェックしましょう。

日常点検ポイント

1. スライダの動きにムラが無いか

ムラがある場合は、油砥石で本尺をきれいにしてください。


2. 0点が合致しているか

バーニヤの0と10の目盛が本尺の目盛と合致していなくてはなりません。

ノギスの目盛りの合わせ方

3. ジョウの確認

外側用ジョウを閉じた状態で外側用ジョウの部分を光に透かして、光が漏れていないか確認してください。


4. デプスの確認

標準面を垂直に立てて、「2」と同様に0と10の目盛が本尺の目盛と合致していなくてはなりません。

デプスの目盛の合わせ方

出典:新潟精機(株)

ノギス商品一覧はこちら

おすすめ商品

標準形ノギスのおすすめ品

■標準デジタルノギス

デジタルノギス

デジタルノギス

新潟精機

ピタノギス E-PITA

ピタノギス E-PITA

中村製作所

デジタルノギス

デジタルノギス

エー・アンド・デイ

■防水デジタルノギス

デジタルSラインキャリパ

デジタルSラインキャリパ

新潟精機(SK)

■アナログノギス

特殊ノギスのおすすめ品

■管用

■穴ピッチ

■ロングジョウノギス

■ネックノギス

■ケガキノギス

ケガキノギス

ケガキノギス

新潟精機(SK)

■丸口ノギス

ノギス商品一覧はこちら