タイプ別ドリル形状一覧表
| 型番 | 直径公差 | ねじれ角 | 先端角 | シンニング | 逃げ面 | 切刃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSC-DL-ESDB/TSC-DL-ESDR | h7 | 複合ネジレ | 145 | X形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-BNESDBA | js6 | 標準 | 140 | R形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-HBNESDR | js6 | 標準 | 140 | R形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-ESD3FB/TAC-ESD3FRA | h6 | 標準 | 140 | 特殊S形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-WMESDRA | h6 | 標準 | 140 | R形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-RFESDB/TAC-RFESDRA | h6 | 標準 | 140 | R形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-CR-RFESDBA/TAC-CR-RFESDRA | h7 | 標準 | 140 | R形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-CR-RFSDB/TAC-CR-RFSDR | h7 | 標準 | 140 | R形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| TAC-RESDBA/TAC-RESDRA | m7 | 標準 | 140 | R形 | 円錐 | ウェーブ |
| TAC-HRESDB/TAC-HRESDR | m7 | 標準 | 140 | R形 | 円錐 | ウェーブ |
| TAC-RSDB/TAC-RSDR | m7 | 標準 | 140 | R形 | 円錐 | ウェーブ |
| TAC-MS-ESDR | h7 | 標準 | 140 | なし | スリーレーキ | 直線 |
| TAC-ESDB/TAC-ESDR | h8 | 標準 | 140 | なし | スリーレーキ | 直線 |
| TAC-ESDBA/TAC-ESDRA | h8 | 標準 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TAC-HESDB/TAC-HESDR | h8 | 標準 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TAC-SDB/TAC-SDS | h7 | 標準 | 118 | S形 | スリーレーキ | 直線 |
| C-SDB/C-SDS | h7 | 標準 | 118 | S形 | スリーレーキ | 直線 |
| TSC-CR-XESDR | h7 | 弱 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TSC-XESDR/TSC-XESDM | h8 | 弱 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TSC-XSDR/TSC-XSDM | h8 | 弱 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TSC-MS-XESDB/TSC-MS-XESDR | m7 | 標準 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TAC-DL-SESDR | h7 | 複合ネジレ | 125 | X形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| DLC-DL-ALESDR | h7 | 複合ネジレ | 120 | X形 | スリーレーキ | ウェーブ |
| DLC-ALESDR | h8 | 強 | 130 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| SEC-PLSDB | h8 | 標準 | - | - | - | - |
| TAC-FCESD3R | m7 | 標準 | 130 | R形 | 円錐 | ウェーブ |
| TAC-SDXL/TAC-HSDXL | h8 | 強 | 130 | S形(深穴用) | 円錐 | 直線 |
| TAC-SC-SDR | h8 | 標準 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| TAC-SF-SDR | h8 | 標準 | 140 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
| DLC-SC-SDR/DLC-SF-SDR | h8 | 強 | 130 | X形 | スリーレーキ | 直線 |
ドリル仕様別の特長
■直径公差

★プラス公差のメリット
- ・H9程度の穴公差ではリーマレスで使用していただけます。
- ・深穴のパイロット穴加工時には、穴径をプラス目にすることで高精度なガイド穴加工が可能です。
- ・タップの下穴加工時は穴径をプラス目に加工することで、タップ加工代を少なくしタップの耐久性も向上させます。
- ・再研磨後の穴径のマイナス値を少なく抑えることができます。

■ねじれ角

■先端角

■シンニング

■逃げ面形状

■切刃形状
