?
?
?
?
?
?
?
?
見積はFrames上で行うことが可能です。注文はミスミに連携されます。
※Frames設計データから型番・数量の情報は「<WOS>型番見積/注文」に自動で引き継がれます。
※正式なお見積書は「<WOS>型番見積/注文」で発行してください。
まとめ型番の見積有効期限はまとめ型番作成日から1年間です。
個別商品に関しては、商品ごとに異なります。
※ソフト上で再見積もりを行えば、有効期限は延長されます。
まとめ注文とは、Framesで設計した商品をまとめて注文ができるよう、まとめ型番を発行して注文することです。
まとめ型番でご注文いただくと、まとめ型番に含まれる商品のみで梱包されるため、従来のように商品ごとの仕分け作業がなくなります。
※パネルはまとめ型番に含まれません。
※まとめ型番は、発行者以外の方も注文にお使いいただけます。
※詳しくはかんたんガイドをご確認ください。
まとめ型番を作成した場合、見積履歴から再度見積・注文することが可能です。
その他個別型番の場合は見積履歴が残りません。
CSV形式での出力が可能です。
部品表画面
部品表画面右下の部品表出力を押下し、ファイル保存先を
指定すると部品表がCSV形式で出力されます
【まとめ型番機能を使用していない場合】
ご注文いただいた商品のキャンセル可否は、以下のミスミキャンセルポリシーよりご確認ください。
【まとめ型番機能を使用した場合】
まとめ型番でご注文いただいた商品はキャンセル不可となりますのでご注意ください。
Frames上での指定はできません。
注文時、ミスミへ連携した後に「<WOS>型番見積/注文」での指定は可能です。
WOSの操作方法はご利用ガイド 出荷希望日を指定するからご確認ください。
締結部品の型番の末尾に「-SET」などがあればボルト・ナットが含まれています。
例)HBLFSN6-SETの場合、CBM6-12が2本、HNTT6-6が2つ付属します。
「-」以下の型番でナットの種類が異なります。
SET | 先入れナット・ボルト |
SST | 先入れナット・ボルト/ステンレス |
SEU | 先入れバネナット・ボルト |
SSU | 先入れバネナット/ステンレス |
SEP | 後入れバネナット・ボルト |
SSP | 後入れバネナット/ステンレス |
SEC | 先入れバネナット・座金組込ボルト |
※付属品の型番と個数について
詳しくはカタログの該当ページをご確認ください。
締結部品のボルトナットセットを「なし」に変更すると締結部品・ボルト・ナットを別にできます。
「<WOS>型番見積/注文」でご注文の際にボルトとナットを除外してください。
変更したい部品を選択し、画面左上のリストから
「変更」もしくは「一括変更」をクリックします。
部品変更画面内の「ボルトナットセット」を
「なし」に変更します。
発注数量を増やすことは可能です。部品表画面で数量を追加してください。
※組立を保証するため、減らすことはできない仕様となっています。 点数を減らす場合は部品表を出力後、編集ください。
■商品数量の変更
締結部品の予備など、ご注文する際にご活用ください
■発注台数の変更
複数台ご注文の際にご利用ください。
詳しくはマスターブックP.16をご確認ください。
お使いのExcelのバージョンをご確認ください。
本ソフトの推奨環境は、Excel 2013以降です。
見積にはネットワークへの接続が必要です。接続状況をご確認ください。
ログインアカウントに見積もり権限が付与されているかご確認ください。
そのまま注文を進めることが可能です。
従来どおり注文後に納期調整させていただきます。
ご不便をおかけし申し訳ございません。
お問い合わせの際は、現象再現のために、ご状況の詳細を本文中にご記入ください。
具体的にご記入いただくことで、スムーズなサポートに繋がります。