?
?
?
?
?
?
?
?
角タイプのアルミフレームを利用した筐体設計が可能です。
アルミフレームを使った筐体設計を始めたばかりの方やMISUMI FRAMESの操作に慣れていない方に向けて、MISUMI FRAMESで実際に設計された事例を公開しています。
設計時のヒントとしてご活用ください。
Framesをインストールすれば誰でもご利用いただけます。
※CADソフトをお持ちでない方も本ソフトウェア単体でご利用いただけます。
※本ソフトは無料で提供しているソフトウェアです。以下のリンクよりダウンロードをお申し込みください。
また、ご利用にはミスミサイトのアカウントが必要です。
登録がお済でない方は以下より新規会員登録ください。
Framesはインストール型のアプリケーションです。
Web上ではご利用いただけません。
現在は日本語のみサービスを提供しております。
国を問わずご利用いただけます。ただし以下の注意事項がございます。
以下のPCスペックと利用環境を推奨しております。
推奨スペック | OS | Windows10 64bit Windows11 64bit |
---|---|---|
CPU | Core i5(2.7GHz, 4コア)以上 | |
メモリ | 8GB以上 | |
HDD必要空き容量 | 5GB~ | |
グラフィックボード | NVIDIA製を推奨 | |
推奨環境 | Webブラウザ | Microsoft Edge 最新版 Firefox 最新版 Google Chrome 最新版 ※注文時に弊社WOSに接続する際の推奨ブラウザ |
ご不便をおかけし申し訳ございません。
お問い合わせの際は、現象再現のために、ご状況の詳細を本文中にご記入ください。
具体的にご記入いただくことで、スムーズなサポートに繋がります。