MISUMI
MISUMI トップ
MISUMI FRAMES サポート
設計事例
半導体/クリーンルーム用配管加工装置カバー
MISUMI FRAMES
サポート
- 設計事例
TOP
お知らせ
使い方
FRAMES通信
設計事例
検索
メニュー
お問い合わせ
各種マニュアル
よくあるご質問
トラブルシューティング
推奨環境
MISUMI FRAMES通信
USER'S VOICE
設計事例
アルミフレーム総合情報
組立出荷サービス
インストールはこちら
半導体/クリーンルーム用配管加工装置カバー
詳細
装置カバー
半導体/クリーンルーム用配管加工装置カバー
閉じる
用途/導入背景
・
旋盤のような回転する機構がむき出しの状態で置かれていたため、稼働中に手を入れることによる事故のリスクがあった
・
サイズ感として既製品では見つからなかったため、自作で作った
・
以前、職場の先輩が利用しているのを見て仕上がりが良かったため、FRAMESで組立注文を依頼
工夫した点
・
車のリアハッチのような開閉方式を採用し、スッキリとしたデザインと開け閉めのスムーズさを実現した
・
開閉時の荷重を加味して、扉をセパレートタイプにして2つにわけた
・
開閉したときに、動かないようインターロック用マグネットキャッチ(
HMER5-5
)を使用した
・
開閉時の強度を心配する場合は、ヒンジを一般的なものからダンパーヒンジ(※FRAMES未搭載)に変更を推奨
設計時間
120分
外観寸法
W1,452×D441.5×H301(mm)
部品金額
通常価格(税別):95,166円(パネル含まず)
扉セパレート化前の試作品
扉開口時イメージ
形状の詳細確認はこちらから!
部品表ダウンロード(CSV)
プロジェクトファイルダウンロード
この事例を見た人は、こんな事例も見ています
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
MISUMI FRAMESの無料ダウンロードはこちら
MISUMI FRAMES サポート TOPへ戻る
設計事例一覧ページに戻る
×