-
No.000629 反転ユニット
90°反転機構
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...ボックス固定用ガイド付シリンダ:20[mm] 90°反転エアシリンダ:75[mm] ロケート用シリンダ:10[mm]...
-
No.000408 搬送ライン昇降機構
搬送面高さの変更が必要な搬送ラインに対応
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...外観寸法:W822×D622×H1832[mm] エアシリンダのストローク:580[mm] エア...
-
No.000846 【部品組合せテンプレート】 簡易調整クランプ治具
トグルクランプ/エアシリンダ用延長ロッド/フローティングジョイント/ばね/リニアガイド
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...Design対応 トグルクランプ/エアシリンダ用延長ロッド/フローティングジョイント/ばね/リニアガイド...容易なクランプ力調整、高さ違いワークへの対応 トグルクランプ先端のエアシリンダ用延長ロッドのねじ込み量を調整する...
-
No.000813 <フエスト×ミスミ>パレット移載リフタ
<コラボレーション事例>エアクッション付のシリンダで衝撃吸収
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...上流側コンベヤから流れてくるパレットとワークをエアシリンダにてリフト ガラス板を仮想ロボットに受け渡し...
-
No.000833 【部品組合せテンプレート】 リンクを用いた2軸同期機構
リニアガイド/リンク/ロッドエンドベアリング/ロッドエンドベアリング連結棒/片持ちピン/ベアリングホルダセット/エアシリンダ/フローティングジョイント
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...持ちピン/ベアリングホルダセット/エアシリンダ/フローティングジョイント IDEA...リンク機構によって2軸を同期させる エアシリンダ等の直線運動(A)を、リンク機構(...
-
No.000494 シリンダを使用した1軸ユニット
シリンダストローク範囲内の任意の2位置で使用できる
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...図しています。 仕様 目的・動作 エアシリンダピストンロッドの突出し停止位置と引...
-
No.000802 クランプ連動圧入ユニット
クランプとピン圧入を1シリンダで連動
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...荷重:ピンを圧入する為の推力:800[N] 主要部品選定理由 部品:エアシリンダ 理由:ピンを圧入する為に必要 設計ポイント...
-
No.000646 可変抵抗器の検査治具
ベルトで挟み込みと摩擦を利用した連続回転
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...5[N](想定) 主要部品選定理由 部品:エアシリンダ 理由:自動制御 設計ポイント 主要部品の計算工程...
-
No.000237 円筒シート熱溶着
バキューム吸着でワークを保持
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...質量:18[g] 特徴 動作仕様・寸法 エアシリンダストローク量:100[mm] <最大ストローク量:100[mm]>...
-
No.000566 卓上ねじ締め機
単軸ロボット使用の卓上ねじ締め機
>空圧・油圧・配管・温調部品 空圧機器 空圧機器 エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック...NOTE ねじ浮き及び有無の確認 エアシリンダ付き接触式デジタルセンサにてねじ浮きと有無を確認する...当社は、当社サイトにおいて複数の部品を組み合わせた設計事例のデータをお客さまに提供する場合があ...