メカニカル部品技術窓口

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル上 | 台形右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 (許容荷重~1470N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 水平 | 台形右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアブッシュタイプ | 垂直 ハンドル上 | Mねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板有 (許容荷重~196N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアブッシュタイプ | 垂直 ハンドル上 | Mねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板無 (許容荷重~441N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアブッシュタイプ | 水平 | Mねじ |

ミスミ
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| アセンブリタイプ | - | 台形右ねじ / 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 水平 | 台形右ねじ |

ミスミ
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| アセンブリタイプ | - | 台形右ねじ / 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 (許容荷重~147N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル上 | 台形右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ ハンドル下 (許容荷重~294N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル下 | 台形右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板有 (許容荷重~490N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアブッシュタイプ | 水平 | Mねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 水平 左右ねじ(許容荷重~1470N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 水平 | 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 (許容荷重~147N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル下 | 台形右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 左右ねじ(許容荷重~735N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 水平 | 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~294N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル上 | 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 左右ねじ(許容荷重~147N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル上 | 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ ハンドル下 左右ねじ(許容荷重~294N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル下 | 台形ねじ左右ねじ |

ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ ハンドル下 左右ねじ(許容荷重~147N)
| タイプ | 姿勢 | 送りねじTYPE |
|---|---|---|
| リニアガイドタイプ | 垂直 ハンドル下 | 台形ねじ左右ねじ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ 垂直 (許容荷重~294N)
0通常価格(税別):56,230円~

ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ
0
ミスミ
台形ねじユニット アセンブリタイプ リニアガイド 1本
0
ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板無 (許容荷重~147N)
5
ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 水平 背板無 (許容荷重~441N)
0
ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 水平 (許容荷重~735N)
0通常価格(税別):51,470円~

ミスミ
手動ユニット リニアブッシュタイプ 垂直 背板有 (許容荷重~196N)
4.5
ミスミ
手動ユニット リニアガイド スタンダードタイプ ハンドル下 (許容荷重~294N)
0
ミスミ
手動ユニット リニアガイド 小型タイプ 垂直 (許容荷重~147N)
0通常価格(税別):54,660円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ