(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLUS ハサミ通販・販売特集

  • 万能ハサミ
  • アネックス 手芸用精密ハサミ
  • ラシャハサミ
  • 金属用ハサミ 380
  • P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm
  • 金属用ハサミ 390
  • 電工ハサミ 9505-185
  • アームレスラーハードニップス
  • 電工ハサミ“バリットバサミ”
  • 電工ハサミ 9505-140

PLUS ハサミの特集ページです。
万能ハサミやアネックス 手芸用精密ハサミなどPLUS ハサミに関する商品を探せます。

  • 万能ハサミ

    万能ハサミ

    バーコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽くて、使いやすい万能ハサミです。
    【用途】
    ・皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。
    通常価格(税別) : 4,362
    通常出荷日 : 2日目
  • アネックス 手芸用精密ハサミ

    アネックス 手芸用精密ハサミ

    ANEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・細かいカットに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
    【用途】
    ・薄い布や紙の細かな形成や糸切りに
    通常価格(税別) : 1,350円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ラシャハサミ

    ラシャハサミ

    貝印

    評価 0.0
    【特長】
    ・ねじ部は緩みの出ない特殊ねじを使用しています。
    ・厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
    【材質】
    ・刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼(ビーズブラスト仕上げ)。
    通常価格(税別) : 6,750円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 金属用ハサミ 380

    金属用ハサミ 380

    アズワン

    【商品仕様】
    ・型番:380
    ・全長(mm):195
    ・ハードクロームメッキ仕上げ
    ・用途:ロングリーチ、段ボール用
    通常価格(税別) : 3,101
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm

    P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm

    ミツトモ

    評価 0.0
    【特長】
    ・エレクトロニクス関連機器の切断作業、模型・工芸・ホビー用として、あらゆる精密作業用に使用できます。
    【用途】
    ・基板加工、模型・工芸、ホビー等の切断に。
    通常価格(税別) : 2,314
    通常出荷日 : 1日目
  • 金属用ハサミ 390

    金属用ハサミ 390

    アズワン

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・型番:390
    ・全長(mm):160
    ・ハードクロームメッキ仕上げ
    ・用途:針金用
    通常価格(税別) : 2,701
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 電工ハサミ 9505-185

    電工ハサミ 9505-185

    クニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚紙・プラスチック・アルミ・薄い真鍮および銅板を切断することができます。
    ・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き
    通常価格(税別) : 4,450
    通常出荷日 : 1日目
  • アームレスラーハードニップス

    アームレスラーハードニップス

    長谷川刃物

    評価 0.0
    【特長】
    ・針金・ひご切りに最適です。
    ・工場や現場作業など幅広く使用できます。
    通常価格(税別) : 2,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 電工ハサミ“バリットバサミ”

    電工ハサミ“バリットバサミ”

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去します。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップです。片手でロック出来るストッパー付です。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能です。安全ロープ取り付け穴付です。
    通常価格(税別) : 4,100
    通常出荷日 : 1日目
  • 電工ハサミ 9505-140

    電工ハサミ 9505-140

    クニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚紙・プラスチック・アルミ・薄い真鍮および銅板を切断することができます。
    ・繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き
    通常価格(税別) : 3,550
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 万能バサミ

    万能バサミ

    松阪商事

    【特長】
    ・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。
    ・最適な熱処理により切れ味と耐久性に優れています。
    ・使いやすさに重点をおいた確かな切れ味です。
    通常価格(税別) : 3,160
    通常出荷日 : 1日目
  • 粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

    粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

    ALLEX

    評価 0.0
    【特長】
    ・フッ素コートを超える非粘着性に優れたハサミ
    ・特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています
    【用途】
    ・強力な粘着物のカットに
    ・ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応
    通常価格(税別) : 10,000
    通常出荷日 : 2日目
  • ステンレス製万能バサミ SUSMU

    ステンレス製万能バサミ SUSMU

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断
    ・落下防止具取付け用穴搭載
    ・金属部すべてにステンレス鋼を採用する事で錆に強く、いつまでも変わらぬ切れ味
    ・使いやすさに重点をおいた確かな切れ味です
    通常価格(税別) : 5,080
    通常出荷日 : 1日目
  • 鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

    鉄腕ハサミGT PH-55 全長160mm

    エンジニア

    4つの刃で特殊な素材を逃がさずカットできる万能ハサミ。
    【特長】
    ・ストレート刃、マイクロセレーション、ワイヤーカッター、ダンボールオープナーの4つの刃を搭載。
    ・ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズにこなせる。
    ・マイクロセレーション:多様な素材をザクザク切断できるギザ刃。高硬度の特殊繊細繊維にも対応。
    ・ワイヤーカッター:ハリガネや固いコード類をわずかの力で切断。本体の刃は使用せず、ブレードの劣化損傷を防ぎます。
    ・ダンボールオープナー:ダンボール箱の開梱に便利。内容物を傷付けず、ガムテープだけを切断できます。
    ・フィンガーガード:グリップを閉じた時に指詰めを防止します。
    ・扱いやすく、携行もスムーズな小型ボディ。
    ・多彩な素材をパワフルに切断できる先進のブレード。
    ・手になじみやすく機能性と安全の高いハイパーグリップ。
    ・ブレードを保護する専用キャップは換気・水抜き用スリットがあり、刃をサビから守る。
    ・滑り止め:グリップをしっかりと握り込めるスリット。
    ・S字形状:握り込む力を刃先にしっかりと伝えるグリップ形状。
    通常価格(税別) : 2,650
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)

    ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)

    ベッセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・刃が長いので連続切り、大きなR用です
    【用途】
    ・板金
    ・鉄工業
    通常価格(税別) : 12,515
    通常出荷日 : 1日目
  • 切箸柳刃

    切箸柳刃

    盛光

    評価 0.0
    【特長】
    ・曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
    【用途】鉄板・ステンレス板の細工切りに。
    通常価格(税別) : 13,071円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 金切バサミ ASR

    金切バサミ ASR

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・直線の他、小さな曲線切りも楽に切断できます
    ・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断
    ・落下防止具取付け用穴搭載
    ・刃先の開きを簡単調整
    【用途】
    ・ブリキ・ステンレス板の切断に
    通常価格(税別) : 6,929
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 鉄腕ハサミDP PH-57

    鉄腕ハサミDP PH-57

    エンジニア

    大・小の特殊刃で素材を逃がさずカットする万能ハサミ。
    【特長】
    ・刃の形状を最適化し、抜群の切れ味を維持しつつ耐久性を向上
    ・ニッパーに比べて切断面が綺麗
    ・手に優しいソフトハンドル
    ・日本製
    ・マイクロセレーション:極細繊維からPET素材まで様々な素材に対応
    ・ピラニアセレーション:電線や綿被覆コード、ロープ類のカットに最適
    ・パワーフィン:力を込めやすく持ちやすい
    ・フィンガーガード:指詰め防止で安全防止も万全。安全を追求した特許技術
    【用途】
    ・極細繊維からPET素材、電線ケーブル、綿被覆コード、ロープ類など様々な素材のカット
    通常価格(税別) : 2,180
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 鉄板ハサミ オフセットタイプ

    鉄板ハサミ オフセットタイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・鍛造刃の板金ハサミです。
    【用途】
    ・鉄板等の切断作業。
    【材質】
    ・刃部:高炭素鋼
    ・グリップ:PVCコンパウンド(塩化ビニルコンパウンド)
    通常価格(税別) : 5,672
    通常出荷日 : 1日目
  • ボンドフリーPRO

    ボンドフリーPRO

    長谷川刃物

    評価 0.0
    【特長】
    ・サビにくいハイカーボンステンレスです。
    ・刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。
    ・粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。
    ・内装業のゴムのバリ取りに最適です。
    ・最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。
    ・国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。
    通常価格(税別) : 6,857
    通常出荷日 : 1日目
  • ハサミ (フッ素加工) グレー

    ハサミ (フッ素加工) グレー

    サクラクレパス

    評価 0.0
    【特長】
    ・刃の両面をふっ素樹脂でコーティングしていますので、セロハンテープ、ガムテープなどののりが刃につきにくくなっています。
    ・人間工学設計により、ハンドルは指にやさしくフィットします。
    ・小指をフィンガーサポートにそえれば、ハサミがより安定します。
    ・高級ステンレスを使用のため、切れ味・耐久性に優れています。
    通常価格(税別) : 800円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ニギリ鋏

    ニギリ鋏

    ドウカン

    評価 0.0
    【特長】
    ・細かい作業に最適な鋏です。
    ・刃は極軟鉄とSK-5Kの鋼を鍛接した材料を職人が一丁づつ丹精込めて仕上げた逸品です。表面はサビに強いイブシ加工を施してます。
    通常価格(税別) : 3,276円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • “SLD高級柳刃”

    “SLD高級柳刃”

    盛光

    【特長】
    ・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
    ・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
    ・本職用板金ハサミです。
    【用途】
    ・直線切り、曲線切りと万能に使用できます。
    ・鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    通常価格(税別) : 16,273円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 帯鉄用はさみ

    帯鉄用はさみ

    ベッセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・帯鉄切断時に跳ね上がりません
    ・握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています
    【用途】
    ・梱包の開梱作業
    通常価格(税別) : 27,382
    通常出荷日 : 1日目
  • 充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-S

    充電式ハサミ替刃 RES-H・RES-S

    パオック

    評価 0.0
    充電式ハサミRES-3.6Vの専用替刃。
    【特長】
    ・ソフトとハードの2種類の刃先で幅広く切断ができる
    【用途】
    ・ダンボールやカーペットの切断に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,384
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ケーブルタイカッター

    ケーブルタイカッター

    SapiSelco

    評価 0.0
    【特長】
    ・結束されたケーブルタイを、スムーズに切断し、解除することが可能です。
    【用途】
    ・ケーブルタイの切断に。
    通常価格(税別) : 5,788
    通常出荷日 : 4日目
  • 厚物用直刃

    厚物用直刃

    盛光

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚板の直線切りに対応できます。
    【用途】鉄板・ステンレス板の直線切りに。
    通常価格(税別) : 14,880円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 洋裁鋏 プロ用

    洋裁鋏 プロ用

    長谷川刃物

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。
    ・刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。
    ・余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
    通常価格(税別) : 5,571円~
    通常出荷日 : 1日目
  • オーテーカッター

    オーテーカッター

    盛光

    評価 0.0
    【特長】
    ・いつでも、どこでもカラー鉄板やベニヤ、塩ビなどが手軽に手動で切れます
    ・スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします
    ・付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます
    ・トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます
    ・ハンドスリッターの決定盤です
    ・鋼板の切断は、この一台にお任せください
    【用途】
    ・カラートタン・波板・ポリカ波板等の切断
    通常価格(税別) : 51,081
    通常出荷日 : 1日目
  • MCC ボルトクリッパ特製 450

    MCC ボルトクリッパ特製 450

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・硬質材も切れるボルトクリッパです。
    【用途】
    ・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):465
    ・適合替刃:BCE0945
    ・切断能力(mm)80HRB以下:φ7
    ・切断能力(mm)20HRC以下:φ7
    ・切断能力(mm)31HRC以下:φ6
    ・切断能力(mm)40HRC以下:φ6
    ・JANコード:4989065100169
    ・トラスココード:811-2511
    ・質量:1450g
    通常価格(税別) : 10,542
    通常出荷日 : 1日目
  • ラスカッター

    ラスカッター

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。
    ・最適な熱処理により切れ味と耐久性に優れています。
    ・使いやすさに重点をおいた確かな切れ味です。
    通常価格(税別) : 4,722
    通常出荷日 : 1日目
  • 切箸直刃

    切箸直刃

    盛光

    評価 0.0
    【仕様】
    ・直線切りに最適です。
    ・材質:本体/極軟鋼SAE1006、刃/日立安来鋼青紙
    通常価格(税別) : 10,795円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 金切鋏

    金切鋏

    ドウカン

    評価 0.0
    【特長】
    ・鍛造品なので、耐久性に優れています。
    ・軟鉄板0.5mm厚まで切断可能です。
    ・軍手をしたままでも持ちやすく疲れにくい大きめのグリップです。
    通常価格(税別) : 6,806
    通常出荷日 : 1日目
  • MCC ボルトクリッパ特製 600

    MCC ボルトクリッパ特製 600

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・硬質材も切れるボルトクリッパです。
    【用途】
    ・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):625
    ・適合替刃:BCE0960
    ・切断能力(mm)80HRB以下:φ10
    ・切断能力(mm)20HRC以下:φ9
    ・切断能力(mm)31HRC以下:φ8
    ・切断能力(mm)40HRC以下:φ8
    ・JANコード:4989065100176
    ・トラスココード:811-2512
    ・質量:2500g
    通常価格(税別) : 13,402
    通常出荷日 : 4日目
  • 充電式ハサミ RES-3.6V

    充電式ハサミ RES-3.6V

    パオック

    紙からダンボールまで切断できる充電式ハサミ。
    【特長】
    ・充電式なので取り回しが便利
    ・ソフトとハードの2種類の刃先で幅広く切断ができる
    ・切断刃の交換により繰り返し使用が可能
    ・アルミからカーペットまでハサミでは切りにくい素材も簡単カット
    【用途】
    ・紙、ダンボール、布、ビニールなどの切断作業に
    通常価格(税別) : 7,508
    通常出荷日 : 1日目
  • アームレスラーカーペット用

    アームレスラーカーペット用

    長谷川刃物

    【特長】
    ・カーペット、デニム、レザー、人工芝がすいすい切れます。
    ・針金切り付きです。
    ・錆に強いステンレス材です。
    通常価格(税別) : 2,181
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型ハサミ(左曲りタイプ)

    小型ハサミ(左曲りタイプ)

    ベッセイ

    評価 0.0
    従来品に比べコンパクトな設計です。小さなヘッドは非常に機能的で小さいR部やせまいスペースでの切断に最適です。直きり左R用です。
    通常価格(税別) : 6,374
    通常出荷日 : 1日目
  • 千吉 金切鋏 柳刃

    千吉 金切鋏 柳刃

    千吉

    評価 0.0
    切れ味が良く、耐久性があります。
    【特長】
    ・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
    ・鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
    ・刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    【用途】
    ・曲線切り。
    通常価格(税別) : 2,520円~
    通常出荷日 : 3日目
  • エアーハサミ用替刃

    エアーハサミ用替刃

    室本鉄工

    評価 0.0
    【特長】
    ・エアーハサミ用の替刃です
    【用途】
    ・鉄板・帯鉄・樹脂板等(NO.100L・NO.100LL・NO.100R・NO.200L・NO.200R)/銅線等(NO.30S)の切断に
    【材質】
    ・特殊工具鋼
    通常価格(税別) : 25,951
    通常出荷日 : 5日目
  • エアーハサミ

    エアーハサミ

    MASTER

    【特長】
    ・ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです
    ・鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mmの切断能力があります
    通常価格(税別) : 17,900
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ベッセイ 万能はさみ D16L

    ベッセイ 万能はさみ D16L

    ベッセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般的なはさみで廉価品です。
    ・直きり左R用です。
    【用途】
    ・板金。
    ・鉄工業。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):40
    ・全長(mm):240
    ・直切(左カーブも切れます)
    ・JANコード:4010220000038
    ・トラスココード:853-3716
    ・質量:0.38kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼
    通常価格(税別) : 2,393
    通常出荷日 : 1日目
  • MCC ボルトクリッパ特製替刃 750

    MCC ボルトクリッパ特製替刃 750

    松阪商事

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・適合本体:BC-0975
    ・JANコード:4989065100220
    ・トラスココード:811-2517
    ・質量:1550g
    通常価格(税別) : 11,378
    通常出荷日 : 5日目
  • ナイル AS型エヤーハサミ

    ナイル AS型エヤーハサミ

    室本鉄工

    評価 0.0
    【特長】
    ・単発作動式ハサミです。
    【用途】
    ・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
    通常価格(税別) : 31,930円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • “SLD切箸高級エグリ刃”

    “SLD切箸高級エグリ刃”

    盛光

    評価 0.0
    【特長】
    ・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
    ・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
    ・本職用板金ハサミです。
    ・丸穴開口など、きつい曲線切用です。
    ・鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
    ・砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。
    ・表面はクロニッケルメッキ仕上げ。
    ・本職用板金鋏。
    【用途】
    ・カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
    通常価格(税別) : 16,933円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 金属用ハサミ 350シリーズ

    金属用ハサミ 350シリーズ

    アズワン

    【特長】
    ・後方排気型のストレートグラインダー
    ・小型で使いやすく、一般的な作業に万能
    通常価格(税別) : 2,375円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • MCC ボルトクリッパ特製替刃 600

    MCC ボルトクリッパ特製替刃 600

    松阪商事

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・適合本体:BC-0960
    ・JANコード:4989065100213
    ・トラスココード:811-2516
    ・質量:1000g
    通常価格(税別) : 8,175
    通常出荷日 : 1日目
  • 千吉 金切鋏 直刃

    千吉 金切鋏 直刃

    千吉

    評価 0.0
    切れ味が良く、耐久性があります。
    【特長】
    ・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
    ・鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
    ・刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
    【用途】
    ・直線切り。
    通常価格(税別) : 2,307円~
    通常出荷日 : 3日目
  • MCC ボルトクリッパ特製替刃 450

    MCC ボルトクリッパ特製替刃 450

    松阪商事

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・適合本体:BC-0945
    ・JANコード:4989065100206
    ・トラスココード:811-2515
    ・質量:620g
    通常価格(税別) : 7,376
    通常出荷日 : 8日目
  • ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ

    ARM ボルトクリッパー1050mmHAタイプ

    アーム産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・パイプハンドルを使用し軽量で作業能率をアップします。
    ・新JIS取得商品です。
    【用途】
    ・軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。
    【商品仕様】
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:φ18
    ・切断能力(mm)HRC40硬線:-
    ・全長(mm):1080
    ・JANコード:4981116108131
    ・トラスココード:776-6432
    ・質量:8.6kg
    【材質/仕上】
    ・ハンドル部:スチール
    ・刃部:特殊鋼
    通常価格(税別) : 16,111
    通常出荷日 : 1日目
  • “SLD直線切”

    “SLD直線切”

    盛光

    評価 0.0
    【特長】
    ・砂鉄系刃金日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
    ・平板を上下に逃がすため、歪を押さえ左右の切り口が平に切れます。
    ・表面はクロニッケルメッキ仕上げです。
    ・本職用板金鋏です。
    ・直線切り専用のため、板にひずみが出来にくいです。
    【用途】
    ・板金加工用本職鋏。
    【材質】
    ・本体:極軟鋼SAE1006
    ・刃:日立安来刃金SLD鋼
    通常価格(税別) : 24,072
    通常出荷日 : 1日目
  • 厚物用柳刃

    厚物用柳刃

    盛光

    評価 0.0
    【特長】
    ・厚板の曲線・直線切りに対応できます。
    【用途】
    ・板金加工用鋏。
    通常価格(税別) : 14,880円~
    通常出荷日 : 1日目
  • ヘビースニップ(ギザ付) N-841

    ヘビースニップ(ギザ付) N-841

    ホーザン

    従来品比約60%耐摩耗性を向上したヘビースニップ。
    【特長】
    ・摩耗に強く、なめらかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げ。
    ・光ファイバーケーブルなどに使用されているアラミド繊維の切断にも最適。
    【用途】
    ・薄手のアルミ板や銅より線の切断に最適。
    通常価格(税別) : 2,850
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 12752R 金切ハサミ(右)

    12752R 金切ハサミ(右)

    スタビレー

    評価 0.0
    【特長】
    ・切断能力…鉄板1.8mm、ステンレス板1.2mm
    ・右手用(左カーブ)
    ・オープンスプリング付きですので、繰り返しの切断作業もラクに行えます。
    ・全長(L:mm):260
    ・質量(g):532
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754047000
    通常価格(税別) : 19,560
    通常出荷日 : 4日目
  • 全ねじカッター

    全ねじカッター

    松阪商事

    【特長】
    ・ねじ山がつぶれたり、カエリがなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。
    ・軟鋼線材の全ねじボルトの切断に最適です。
    通常価格(税別) : 23,642
    通常出荷日 : 1日目
  • 倍力万能バサミ PMU

    倍力万能バサミ PMU

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・歯車を利用した倍力機構により、従来品の半分の力で切断可能
    【用途】
    ・Cバー・野縁・野縁受け・ブリキ・ラス等、さまざまな板材の切断が可能
    通常価格(税別) : 8,220
    通常出荷日 : 1日目
  • 千吉 洋裁はさみ

    千吉 洋裁はさみ

    千吉

    評価 0.0
    洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。
    【特長】
    ・ABS樹脂ハンドルを採用していますので、小型軽量で疲れにくいです。
    ・サビにくいステンレス刃です。
    ・安全キャップ付きで安心です。
    【用途】
    ・洋裁はさみ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,857
    通常出荷日 : 3日目
  • MCC ボルトクリッパ特製 900

    MCC ボルトクリッパ特製 900

    松阪商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・硬質材も切れるボルトクリッパです。
    【用途】
    ・線材・棒鋼・硬銅線・より線などの切断に。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):925
    ・適合替刃:BCE0990
    ・切断能力(mm)80HRB以下:φ16
    ・切断能力(mm)20HRC以下:φ13
    ・切断能力(mm)31HRC以下:φ12
    ・切断能力(mm)40HRC以下:φ10
    ・JANコード:4989065100190
    ・トラスココード:811-2514
    ・質量:5900g
    通常価格(税別) : 28,601
    通常出荷日 : 6日目
  • 切断工具 チューブカッター

    切断工具 チューブカッター

    ミスミ

    評価 0.0
    樹脂製チューブ専用の切断工具、現場での長さ合わせが容易になり、切断面もきれいに仕上がる為、専用コネクタと組み合わせる場合には作業性が著しく向上します。
    通常価格(税別) : 6,420
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ベッセイ 万能はさみ D16S

    ベッセイ 万能はさみ D16S

    ベッセイ

    評価 0.0
    【特長】
    ・一般的なはさみで廉価品です。
    ・直きり左右R用です。
    【用途】
    ・板金。
    ・鉄工業。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):44
    ・全長(mm):240
    ・万能型
    ・JANコード:4010220001509
    ・トラスココード:853-3717
    ・質量:0.38kg
    【材質/仕上】
    ・炭素工具鋼
    通常価格(税別) : 2,400
    通常出荷日 : 1日目
  • 板金はさみ  右勝手

    板金はさみ 右勝手

    バーコ

    評価 0.0
    鍛造刃の板金ハサミです。
    スリップ防止のギザ付です。
    直線・右曲がりに対応している板金はさみです。
    通常価格(税別) : 9,975
    通常出荷日 : 1日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

万能バサミ

万能バサミ

    電工ハサミ“バリットバサミ”

    電工ハサミ“バリットバサミ”

      鉄板ハサミ オフセットタイプ

      鉄板ハサミ オフセットタイプ

        “クラフトチョキ”(万能型)

        “クラフトチョキ”(万能型)

          倍力万能バサミ PMU

          倍力万能バサミ PMU

            ステンレス製万能バサミ SUSMU

            ステンレス製万能バサミ SUSMU

              FUN CRAFT(金属万能工作用)

              FUN CRAFT(金属万能工作用)

                ボンドフリーPRO

                ボンドフリーPRO

                  アームレスラーカーペット用

                  アームレスラーカーペット用

                    ラスカッター

                    ラスカッター

                      ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)

                      ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)

                        帯鉄用はさみ

                        帯鉄用はさみ

                          松阪商事 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 アルス 松阪商事 松阪商事 近正 長谷川刃物 長谷川刃物 松阪商事 ベッセイ ベッセイ
                          3,160円 4,100円 5,672円 2,200円 8,220円 5,080円 3,812円 6,857円 2,181円 4,722円 12,515円 27,382円
                          1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          210 185 300 160 240 210 190 265 205 245 280 260
                          43 46 50 40 40 43 42 115 50 43 64 38
                          0.6 - - - 1.0 0.6 - - - - 0.6 -
                          0.8 - - - 1.2 0.8 VCT(22×4芯まで)、VVT(1.62×3芯まで) - - 0.8 - -
                          222-2825 - - - 309-6220 222-2833 - - - 222-2809 - -

                          PLUS ハサミに関連する通販・販売特集