(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7H限界ゲージ通販・販売特集

  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ
  • 純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ
  • 限界プレーンゲージ
  • 純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
  • 特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト
  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト
  • 特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ
  • 特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト
  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

7H限界ゲージの特集ページです。
特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリや純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリなど7H限界ゲージに関する商品を探せます。

  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。
    ・様々な場面で活躍するマルチタイプです。
    ・毎日使う現場での必需品です。
    【仕様】
    ・重さ:600g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ブラウン
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 427円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・ミスミラインナップの中で最も丈夫で耐久性のある1000gの、超厚手タイプの純綿軍手です。
    ・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、耐摩耗、吸汗性に優れます。
    ・6本の糸でしっかりと編み込まれている為、洗って繰り返し使用可能で、重作業におススメです。
    【仕様】
    ・重さ:1000g
    ・糸編み数:6本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:綿
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ネイビー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,056円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 限界プレーンゲージ

    限界プレーンゲージ

    測範社

    加工した穴が決められた大きさ(公差)で出来ているか判定するゲージ。
    【特長】
    ・プラスチックのケースに入って、防せい効果と耐衝撃を兼ねて保管に便利。
    ・ねじ部にはシールピールでコーティングし、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
    ・シリアルナンバーで紐付けした検査成績表が付属して品質管理とゲージの管理に利用。
    ・ゲージの先端にはサイズによって面取りC0.5~1.0の加工がされている。
    【用途】
    ・穴の公差(合格範囲)に対し、最小値で作った通り側と、最大値で作った止り側の検査に利用可能。
    通常価格(税別) : 6,195円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・強くて丈夫な750g、厚手タイプの純綿軍手です。
    ・綿100%の為、特紡軍手よりも、耐熱、吸汗性に優れます。
    ・一般作業用に加え、重作業へもおススメです。
    【仕様】
    ・重さ:750g
    ・糸編み数:5本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:綿
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ブラウン
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 633円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形

    ミツトヨ

    【特長】
    ・標準モデルです
    ・視認性の向上
    ・読み取り易いオオイ板
    ・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    通常価格(税別) : 9,552円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・450g薄手タイプです。
    ・様々な作業でマルチに活躍する、お手頃で使いやすい軍手です。
    ・生地を漂白した清潔感のあるホワイトタイプです。
    【仕様】
    ・重さ:450g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・最もスタンダードな600gの7ゲージタイプです。
    ・様々な場面で活躍するマルチタイプです。
    ・軍手の繊維を白く漂白することで、清潔感もあり、見た目にも綺麗なホワイトタイプです。
    ・毎日使う現場での必需品です。
    【仕様】
    ・重さ:600g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 346円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・400g薄手タイプです。
    【仕様】

    ・重さ:400g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ブラック
    ・サイズ:フィットサイズ
    ・全長:約216mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 290円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

    特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・重さが750gの丈夫な作業用軍手です。
    ・3本の糸で編まれているので、一般的な600gタイプよりも丈夫で、耐久性に優れます。
    ・一般作業に加え、重作業にもおすすめです。
    【仕様】
    ・重さ:750g
    ・糸編み数:3本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:ブルー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 485円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプです。
    ・7ゲージタイプより網目が細かい10げージタイプにより、手にぴったりとフィットし、手袋内へ異物が入りにくい構造です。
    ・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも、フィット性、操作性が向上しています。
    【仕様】
    ・重さ:600g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:10
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ホワイト
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 308円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

    耐切創・耐熱手袋ベクトラン 7ゲージ

    アイトス

    【特長】
    ・耐熱性があり、低温下での物性維持に優れます。
    ・耐摩耗性に優れます。
    ・耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。
    ・洗濯により繰り返し使用可能です。
    【用途】
    ・鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。
    通常価格(税別) : 1,639円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)

    7・547シリーズ シックネスゲージ 高精度タイプ(最小表示量:0.0005 mm)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特徴】
    ・高精度に測定できます
    ・表示:7桁LCD、符号
    ・電池:リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(モニタ用)
    ・電池寿命:通常使用で約2.5年、連続使用で約2700時間
    ・最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)
    ・ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
    ・プリセット機能(ABS測長系原点設定)
    ・カウント方向切換機能
    ・公差判定機能
    ・最小表示量切換機能
    ・ファンクションロック機能
    ・データ出力
    ・表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)
    ・表示部回転機能(330°)
    ・電池電圧低下警告表示
    ・エラー警告表示
    【用途】
    ・小物部品、紙、フェルトなどの厚み測定に
    通常価格(税別) : 49,401円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    穴径の精度を通り側、止まり側で検査する栓ゲージ。
    【特長】
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
    ・検査成績表付。
    【用途】
    ・穴径の検査に使用。
    通常価格(税別) : 5,374円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ダイヤルゲージ 測定子

    ダイヤルゲージ 測定子

    ミツトヨ

    交換用測定子です。
    【特長】
    ・各種の用途や機種などに対応できるよう、形状、材質など異なるタイプが揃っています。
    ・超硬測定子、ルビー測定子:特に耐摩耗性に優れています。
    ・シェル測定子:平面の測定に便利です。
    ・ボールポイント測定子:テーパ穴などくぼみが深い場合の測定に便利です。
    ・ワンガタ測定子:ワークを横からすべり込ませる場合に便利です。
    ・フラット測定子:ワークの測定面に球面がある場合に便利です。
    ・コニカル測定子:測定位置を正確に決めたい場合に使用します。ワークを傷つけやすいので軟らかいワークには不向きです。
    ・ニードル測定子:溝や穴の底面の測定に便利です。
    ・超硬ブレード測定子:円筒の測定などに便利です。
    ・レバー測定子:横穴などの垂直面を測定するのに便利です。レバー部は直角に曲げて使用できます。
    ・ローラ測定子:ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横からすべり込ませる場合にも便利です。
    ・超硬ナイフエッジ測定子:細溝径の測定などに便利です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 320円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

    ミスミ

    【特長】
    ・400g薄手タイプです。
    ・より網目が細かい10げージタイプの為、手にぴったりとフィットし、下ばきとしてもご利用可能です。
    ・網目が細かい為、一般的な7ゲージよりも汚れが入りにくく、操作性が向上しています。
    【仕様】
    ・重さ:400g以上
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:10
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:ホワイト
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約215mm
    ※注意事項※
    ・素材繊維の関係上、グレーに似た色合いになっておりますが製品仕様上問題ございません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 299円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ SFTシリーズ

    永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ SFTシリーズ

    永井ゲージ製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
    ・焼き入れ品です。
    【用途】
    ・すき間の測定および調整に。
    通常価格(税別) : 6,050円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径 本体+校正文書

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径 本体+校正文書

    ミツトヨ

    評価 0.0
    ・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。
    【特長】
    ・標準モデルです
    ・視認性の向上
    ・読取り易いオオイ板
    ・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Ф6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    通常価格(税別) : 17,322円~
    通常出荷日 : 25日目~
  • ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

    ミスミ

    【特長】
    ・定番の滑り止めボツ付軍手
    ・梱包、運搬作業など様々な用途でお使いが可能です。
    【仕様】
    ・重さ:720g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・繊維素材:ポリエステル、綿、他
    ・樹脂素材:塩化ビニール
    ・本体色:ホワイト
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フリーサイズ
    ・全長:約230mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 524円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

    耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

    マックス(手袋)

    評価 0.0
    【特長】
    ・高強力素材PBO繊維「ザイロン」をステンレス繊維にダブルカバーした高レベルな耐切創手袋です。
    【用途】
    ・建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場に。
    【材質】
    ・PBO繊維(ザイロン[[(R)]])、ステンレス繊維
    通常価格(税別) : 7,749
    通常出荷日 : 7日目
  • 標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズ

    標準型シリンダゲージ CC-Hシリーズ

    尾崎製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました
    ・本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました
    ・伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております
    通常価格(税別) : 14,808円~
    通常出荷日 : 2日目
  • セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用)

    セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守管理が容易なセラミックを採用した栓ゲージ。
    【特長】
    ・最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得ることができる。
    ・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質。
    ・測定面はサビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易。
    ・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質。測定面は非磁性体のため、磁気を帯びることがない。
    ・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがない。
    【用途】
    ・穴径の検査に使用。
    通常価格(税別) : 9,386円~
    通常出荷日 : 2日目
  • アトム 7ゲージ純綿軍手

    アトム 7ゲージ純綿軍手【12個入り】

    アトム(安全・保護用品)

    評価 0.0
    【特長】
    ・目付のしっかりついた上質の綿軍手です。
    【用途】
    ・あらゆる作業全般に
    【商品仕様】
    ・梱包数:40組(12双組×40)
    ・左右兼用
    ・JANコード:4970181085508
    ・トラスココード:857-2569
    ・質量:750g
    【材質/仕上】
    ・綿
    通常価格(税別) : 1,393
    通常出荷日 : 1日目
  • 特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

    ミスミ

    【特長】
    ・女性や手の小さい方にピッタリの軍手です。
    ・手の小さい男性の方へもおススメです。
    【仕様】
    ・重さ:500g
    ・糸編み数:2本編み
    ・ゲージ数:7
    ・素材:ポリエステル、綿、他
    ・本体色:キナリ
    ・オーバーロック色:イエロー
    ・サイズ:フィットサイズ
    ・全長:約210mm
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 460円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グラフ作成・編集ソフト Force Recorderシリーズ

    グラフ作成・編集ソフト Force Recorderシリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大毎秒2000データの通信により、荷重変化への高い追従性となめらかなグラフの作成が可能。対応測定器ZTシリーズ。
    通常価格(税別) : 24,651円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 超硬限界栓ゲージH7(工作用)

    超硬限界栓ゲージH7(工作用)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    耐久性抜群で熱膨張に強く、経済性の良い超硬合金製栓ゲージ。
    【特長】
    ・最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ。
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得ることができる。
    ・耐磨耗性に優れ、鋼の約20倍~30倍長持ち。
    ・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10の-6乗/K)ので温度による影響が少ない。
    ・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない。
    ・ゲージ管理が容易。ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的。
    ・検査成績表付。
    【用途】
    ・穴径の検査に使用。
    通常価格(税別) : 14,633円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

    150mm 腕カバー(耐切創・ザイロン)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・材質…PBO繊維(ザイロン)100%
    ・編目…7ゲージ
    ・フリーサイズ
    ・全長…150mm
    ・重量…43g
    ・素材耐熱温度…500℃
    ・柔軟且つしなやかで耐磨耗性、耐熱性、耐久性に優れた軽量の腕カバー
    ・JAN:4548745218695
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,434
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 限界ねじプラグゲージ ISO方式 JISB0251

    限界ねじプラグゲージ ISO方式 JISB0251

    測範社

    様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。
    【特長】
    ・ナットやねじ穴といった、いわゆる「めねじ」を検査するための測定工具。特に新JIS等級のうち6H用。
    ・保管に便利なよう、プラスチックのケース入り。
    ・防せい効果と耐衝撃を兼ね、ねじ部はシールピールでコーティング、透明ビニール袋に入れてケースに収納。
    ・お客様の品質管理とゲージの管理に役立つ、シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入。
    ・ピッチ1.25未満の製品はねじの先端に面取り処理、1.25以上は不完全ねじ山払い。
    【用途】
    ・検査用や工作用といった区別がなく、GPとNP、両方のねじを使って検査。
    通常価格(税別) : 9,915円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

    デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ

    日本電産シンポ

    簡易試験に対応するデジタルフォースゲージ(FGJNシリーズ)。
    【特長】
    ・ニッケル水素電池の採用で長時間使用可能。
    ・定格容量20.00N(2.000kg)~500.0N(50.00kg)。
    ・ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。
    ・N、kg(g)の各単位の切替がワンタッチで可能。
    ・プラス側、マイナス側それぞれのピーク値計測(ピークホールド)が可能。
    ・1000回/秒の高速ピーク計測。
    ・計測回数(表示周期)は最高20回/秒から選択可能。
    ・計測精度を向上。
    【用途】
    ・押付力、引張力、剥離力などの計測に使用。
    通常価格(税別) : 52,000
    通常出荷日 : 3日目
  • 限界栓ゲージ H7(工作用)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    限界栓ゲージ H7(工作用)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    穴径の精度を通り側、止まり側で検査する栓ゲージ。
    【特長】
    ・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ
    ・検査成績表付
    【用途】
    ・穴径の検査に使用
    通常価格(税別) : 9,331円~
    通常出荷日 : 15日目
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・測定子軸に目盛板を垂直に配属したモデルです。
    ・視認性の向上
    ・読取り易いオオイ板
    ・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    通常価格(税別) : 13,692円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 純綿ブルドック手袋

    純綿ブルドック手袋【12個入り】

    福徳産業

    評価 0.0
    【特長】
    ・熱いものを持っても糸がとけない、熱・摩擦に強い厚手純綿7ゲージ6本編軍手。
    【用途】
    ・一般軽作業
    【材質】
    ・綿100%
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,205
    通常出荷日 : 4日目
  • ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

    ダイヤルキャリパーゲージ LB(内測)タイプ(内径・溝幅測定用)

    尾崎製作所

    測定範囲が広く高精度な内側タイプキャリパーゲージ。
    【特長】
    ・LB-7/LB-7S/LB-7Vは、便利なフレーム移動式。
    ・一般的に測定困難と思われる部分の内径や溝幅などの測定に最適な簡易測定器です。
    ・目量0.1mm、0.01mmの豊富な機種より選択できます。
    ・測定範囲が広く高精度。
    【用途】
    ・測定深さ最大150mmタイプまで用意、用途に合わせ型式選択できる。
    通常価格(税別) : 33,825円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 角度限界ゲージ

    角度限界ゲージ

    新潟精機(SK)

    溶接加工の必需品、継手開先角度・突き合わせ継手開先角度測定用限界溶接ゲージ。
    【特長】
    ・脚長は測定のど厚寸法時の許容限界寸法を表示。
    ・合否判定が容易な限界寸法値を表示。(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1mmとび)
    ・プラスチックケース、ボールチェーン付。
    ・測定範囲は、いずれも現場にて使用頻度の多い寸法を選んでいる。
    【用途】
    ・T継ぎ手・突き合わせ継手の開先角度(内角)、すみ肉の脚長(高さ)、のど厚等の測定に使用。
    通常価格(税別) : 13,500
    通常出荷日 : 6日目
  • 通常価格(税別) : 7,149
    通常出荷日 : 4日目
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形 メーカー校正付

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形 メーカー校正付

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・標準モデルです
    ・視認性の向上
    ・読み取り易いオオイ板
    ・目盛板内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    通常価格(税別) : 17,866円~
    通常出荷日 : 26日目
  • 超硬リングゲージ

    超硬リングゲージ

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐磨耗性に優れ長寿命で、ゲージの定期検査間隔が長くなり、経済的です。
    ・熱膨張係数が小さいので温度による変化が少ないです。
    ・高硬度で表面にキズがつく心配がないです。
    ・重量を考慮し、規範部のみ超硬です。
    ・検査成績表付です。
    ・プラスチックケース付です。
    【用途】
    ・内径測定器のマスターゲージに
    通常価格(税別) : 20,541円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ハーフプラグゲージ

    ハーフプラグゲージ

    測範社

    評価 0.0
    限界プレーンプラグゲージ又は限界栓ゲージの通り側の材質を超硬材で作ったゲージ。
    【特長】
    ・高品質で低価格。
    ・使用頻度が高い通り側だけに超硬合金を使用。
    ・止り側に従来のSKS3種相当の材質を使用することで、耐摩耗性と低価格を両立。
    【用途】
    ・穴の直径検査。
    通常価格(税別) : 999,999
    通常出荷日 : 40日目
  • ハイトゲージ1形

    ハイトゲージ1形

    中村製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・拡大レンズ付ですので、目盛りの読取が簡単です。
    ・スクライバーの先端に超硬チップが付いています。
    ・スクライバーがクランク形状のハイトゲージです。
    【用途】
    ・ケガキ作業に。
    【材質】
    ・ステンレス(SUS420J2)
    通常価格(税別) : 503,175
    通常出荷日 : 19日目
  • 7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ

    7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
    ・凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)
    ・平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します
    ・球面測定子付き
    【用途】
    ・凹凸レンズや平面の厚さ測定に
    通常価格(税別) : 9,890
    通常出荷日 : 4日目
  • 7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです
    ・上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます
    通常価格(税別) : 37,826円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 通常価格(税別) : 6,666
    通常出荷日 : 16日目
  • シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)

    シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    シリンダゲージ用のスパナです。
    二面幅(mm):7
    厚さ(mm):1.5
    通常価格(税別) : 275
    通常出荷日 : 4日目
  • アラミド手袋(7ゲージ)

    アラミド手袋(7ゲージ)

    トラスコ中山

    耐切創スタンダード手袋
    【特長】
    ・高切断抵抗、高強力、耐摩耗性をを持つアラミド繊維100%使用しています
    【用途】
    ・ガラス製品、金属プレス製品などを扱う作業に
    ・建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止
    通常価格(税別) : 1,054
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルシリンダゲージ(WCDI)

    デジタルシリンダゲージ(WCDI)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
    ・デジタルインジケータを標準装備しています
    ・ABS(絶対測定)機能付です
    通常価格(税別) : 36,566円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 耐切創手袋 ケブラー MK‐100

    耐切創手袋 ケブラー MK‐100

    ミドリ安全

    評価 0.0
    ケブラー製の耐切創手袋です。応用範囲の広いコンパクトパフォーマンスタイプです。
    通常価格(税別) : 1,169
    通常出荷日 : 1日目
  • ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

    ケブラー100% 7ゲージ手袋 HG-05 1双入

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・丈夫な厚手タイプの軍手です
    ・ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です
    通常価格(税別) : 1,039円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS) 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)

    摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS) 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)

    オーエスジー

    評価 0.0
    【特長】
    ・通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をするためのゲージです
    ・従来JIS2級用はそのGP、GRが通り抜けないことで摩耗限度内と判断します
    通常価格(税別) : 6,666
    通常出荷日 : 16日目
  • ミスミ ハイトゲージ

    ミスミ ハイトゲージ

    ミスミ

    標準的なアナログのハイトゲージです。
    スクライバ:先端超鋼チップ付。
    通常価格(税別) : 10,290
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ピンバイス(ピンゲージホルダー)

    ピンバイス(ピンゲージホルダー)

    新潟精機(SK)

    ピンゲージをセットすることで栓ゲージに早変わり、栓ゲージよりも大幅にコストダウンができるピンバイス。
    【特長】
    ・通り、止まり(赤ライン)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査が可能。
    【用途】
    ・ピンゲージを栓ゲージとして使用する時の保持具。
    ・ピンゲージのホルダとして。
    通常価格(税別) : 2,603円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アダプターシリーズ ゲージポート

    アダプターシリーズ ゲージポート

    アドバンテック(真空配管)

    評価 0.0
    【特長】
    ・真空ゲージなどを差し込んで使用できるゲージポート。
    ・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
    ・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
    ・材質SUS304。
    ・真空計などを入れない際には、ゲージポート用プラグで蓋をすることで気密性が保てる。
    【用途】
    ・真空計などの測定子を真空配管や真空チャンバー内に入れる計測が出来る。
    通常価格(税別) : 4,993
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

    7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ダイヤルゲージなどを取付けて測定をするために便利なスタンドです。
    ・上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
    通常価格(税別) : 41,562円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

    リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

    小野測器

    評価 0.0
    【特長】
    盤組込みタイプの高分解能ゲージセンサ用カウンタです。入力周波数 3 MHz とこれまでのカウンタに比べて10倍のスピードを持つ高速カウンタです。
    通常価格(税別) : 132,000
    通常出荷日 : 7日目
  • アングルゲージ AG-22

    アングルゲージ AG-22

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・溶接加工の必需品の角度検査用ゲージ
    ・表示角度は余角を表しています
    ・1°~45°の範囲で22枚から成り、左右に11枚ずつ収納されています
    ・材質:ステンレス
    【用途】
    ・角度検査用ゲージです
    通常価格(税別) : 9,819
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 標準型ダイヤルゲージ 73750

    標準型ダイヤルゲージ 73750

    シンワ測定

    【特長】
    ・マグネットスタンドへの取り付けに便利な耳金付です
    【用途】
    ・平面度測定・平行度測定・偏芯測定・比較測定に使用
    通常価格(税別) : 5,688
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用) 本体+校正文書

    セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用) 本体+校正文書

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    ・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守管理が容易なセラミックを採用した栓ゲージ。【特長】・最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ・穴と軸のはめ合いの互換性を得ることができる・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質・測定面はサビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質。測定面は非磁性体のため、磁気を帯びることがない・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがない【用途】・穴径の検査に使用
    通常価格(税別) : 12,379円~
    通常出荷日 : 15日目
  • てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形

    てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形

    ミツトヨ

    【特長】
    ・目盛版に対し測定子作動方向を水平方向にしたモデルです。
    ・視認性の向上
    ・読取り易いオオイ板
    ・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
    ・外枠とオオイ板の一体構造
    ・外枠外れの抑止
    ・オオイ板には多層コーティングを実施
    ・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
    ・測定子の感度と追従性の悪化を防止
    ・検査成績書付
    ・測定子の長さを目盛板に表示
    ・リミット針の取付が可能
    ・Φ6アリ溝付ステムを標準付属
    ・新JIS B7533:2015に準拠
    通常価格(税別) : 12,718円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • Zブロックプリセッター

    Zブロックプリセッター

    カサハラ

    【特長】
    ・0点(原点)設定が簡単。
    ・LEDランプの点灯に頼らず、作業者自身の目でダイヤルゲージの0点を確認。
    ・小径(0.5Φ)から大径(50Φ)の工具に対応。
    ・接触端子34Φ(標準タイプ)、18Φ(コンパクトタイプ)。
    ・6タイプの品揃え。
    ・見易いダイヤルゲージ。
    ・強力マグネットの固定タイプも3種類。
    ・シンプル構造で高精度を実現。
    ・測定誤差は5ミクロン以内。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

    511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

    ミツトヨ

    シリンダーゲージ用部品のサブアンビルです。
    適合:CG-150AX・CG-400AX
    通常価格(税別) : 2,530円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 標準シリンダゲージ(WCDI)

    標準シリンダゲージ(WCDI)

    新潟精機(SK)

    評価 0.0
    【特長】
    ・内径用測定器
    ・換えロッドがセットになっています
    ・専用ケース付
    ・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
    ・ダイヤルゲージを標準装備しています
    通常価格(税別) : 13,100円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ピンゲージ PGシリーズ

    ピンゲージ PGシリーズ

    イマダ

    評価 0.0
    【特長】
    ・練り材料の硬さ測定に適しています。
    ・軽量なので低荷重の測定にも安心してお使いいただけます。
    ・狭い場所での測定にもご使用いただけます。
    通常価格(税別) : 2,700
    通常出荷日 : 4日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

    特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

      特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

        特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

        特紡軍手 2本編 400g 10ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

          特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

            純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

            純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

              特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

              特紡軍手 2本編 500g 7ゲージ ホワイト 女性用

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

                  純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                  純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                    ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                      【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

                      【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g

                        特紡軍手 剣

                        特紡軍手 剣

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 丸和ケミカル
                          308円 290円 346円 299円 440円 633円 460円 485円 1,056円 524円 288円 714円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                          軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                          フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                          10 7 7 10 7 7 7 7 7 7 7 7
                          キナリ キナリ ホワイト キナリ ホワイト キナリ ホワイト ホワイト キナリ ホワイト キナリ -

                          7H限界ゲージに関連する通販・販売特集