3.5インチHDDの特集ページです。
2.5インチSSD SATA 256GBや2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251など3.5インチHDDに関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
54,700円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
2.5インチハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。
【特長】
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取付け可能です
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます
・ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です
・8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計
・12.5mm厚の2.5inchハードディスクも搭載可能
通常価格(税別) : |
1,058円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
21,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アルミボディ 3.5インチ外付けHDDケース
評価 0.0
【特長】
・3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。
・USB3.0対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。
・HDDは最大12TBまでの大容量に対応。
・アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保。
・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを付属。ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
通常価格(税別) : |
4,019円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
WD Blue
・WD Blue
・3.5inch
・1TB【WD10EZEX】
・2TB【WD20EZAZ】
・6TB【WD60EZAZ】
通常価格(税別) : |
13,278円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
評価 0.0
【特長】
・ノートパソコンで使われている2.5インチハードディスクドライブをIDE40pinに接続するための変換ケーブルです(1デバイス用)
・機種によっては対応しない場合あり
・重量:約42g
【用途】
・ノート・デスクトップ間でデータ交換したり、バックアップを取ったりする際に最適です
通常価格(税別) : |
2,370円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5インチ変換マウンタ
【特長】
・2.5インチハードディスクやSSDをデスクトップパソコンに固定できます(TK-HD252)
・1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取付けできます(TK-HD252)
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できる
・底面穴固定に対応
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です(TK-HD251)
通常価格(税別) : |
969円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
内蔵ハードディスクを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSDです。
【特長】
・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
・読み込み最大500MB/s、書き込み最大430MB/sの高速データ転送を実現します。
・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
・Webからダウンロードして使用できるデータ移行ソフト「HD革命 Copy Drive Lite」が付いています。
・ソフトをインストールし、データをコピーし、SSDを入れ替えるだけの3ステップで、簡単にSSDに換装可能です。
・内蔵ハードディスクの厚みが9.5mmの場合、変換スペーサーを使用することでSSD(厚み7mm)を安定して取り付けることができます。
・変換ケースが付属し、取り出したハードディスクを再利用可能です。
・幅広いパソコンで使用できるUSB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。
・様々なウイルスからタブレットを守るセキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"の1年版ライセンスが付いています。
・セキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"が、悪意あるアプリを常時監視し、隔離/駆除します。
通常価格(税別) : |
36,880円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
40,700円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,484円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
PCポータブルストレージキット
評価 0.0
SSD/HDDアップグレードキットを使用して2.5インチのポータブルドライブとして再活用。Transcend Eliteソフトウェアを利用することでワンタッチバックアップ機能のある便利な外付けストレージとして活躍できます。
・PCで使用していたHDD/SSDを再使用
・衝撃や振動から保護するショックアブソーバ
・自動バックアップボタン搭載
・Transcend Eliteが利用可能 RecoveRxに対応
通常価格(税別) : |
4,400円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
8,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
WD Blue 2.5インチHDD
評価 0.0
【特長】
・Western Digital基準の高い品質と信頼性のストレージ
・Western Digitalの受賞歴を誇るデスクトップおよびモバイルハードディスクドライブテクノロジーを搭載
・さまざまな容量から選択可能
・Western DigitalのF.I.T. Lab(TM)で検証された究極の互換性
・WD Blue
・2.5inch
・5400rpm
・320GB【WD3200LPCX】
・1TB【WD10SPZX】
・2TB【WD20SPZX】
通常価格(税別) : |
12,467円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
Ultrastar
評価 0.0
・Ultrastar
・3.5inch
・7,200rpm
・1TB【HUS722T1TALA604】
・2TB【HUS722T2TALA604】
・4TB【HUS726T4TALA6L4】
・6TB【HUS726T6TALE6L4】
・8TB【HUS728T8TALE6L4】
・10TB【HUH721010ALE604】
・12TB【HUH721212ALE604】
・14TB【WUH721414ALE6L4】
通常価格(税別) : |
37,271円~
|
通常出荷日 : |
19日目
|
-
通常価格(税別) : |
22,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HONDA 高圧ポンプ 1.5インチ
評価 0.0
【特長】
・優れた吐出量と自吸性能を発揮します
【商品仕様】
・高所への揚水、長距離送水などに
・スプリンクラー散水用
・吐出量(L/min):370
・騒音値(dB):-
・全揚程(m):40
・口径(mm):40
・常用出力(kW/rpm):-
・最大出力(kW/rpm):2.6/3600
・燃料タンク容量(L):2.0
・満タンで使用可能な時間(分):90
・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:415×415×360
・トラスココード:130-3785
・質量:22kg
通常価格(税別) : |
70,200円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ
評価 0.0
【特長】
・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました。
・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます。
【用途】
・非常排水用。
・電機・ガス・水道工事用。
【商品仕様】
・吐出量(L/min):280
・騒音値(dB):-
・全揚程(m):37
・口径(mm):40
・常用出力(kW/rpm):-
・最大出力(kW/rpm):1.6/7000
・エンジン形式メーカー:ホンダ
・エンジン形式タイプ:GXH50T
・燃料タンク容量(L):0.77
・満タンで使用可能な時間(分):54
・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:355×375×275
・JANコード:4945943202967
・トラスココード:778-3779
・質量:9.1kg
【セット内容/付属品】
・ストレーナー1個
・ホースカップリング1個
・ホースクランプリング1個
・ホースバンド1個
通常価格(税別) : |
39,224円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
eSATAケーブル(0.5m・1m)/(ライトグレー・ブラック)
評価 0.0
【特長】
・シリアルATAの外付け規格「eSATA」対応ケーブル
・eシリアルATAII規格(3.0Gb/s)で高速データ転送を実現します
・eSATA1.5Gb/sおよび3.0Gb/sに対応しています
【用途】
・eSATA対応ハードディスクなどの機器用に使用
通常価格(税別) : |
2,340円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
交換ハードディスク HDUOPシリーズ
HDS2-UTシリーズ用の交換ハードディスク。
【特長】
・複数ハードディスクによるRAIDに対応した商品の交換用3.5インチ内蔵型ハードディスク。
・万が一のハードディスク故障時に、ハードディスクを入れ替えることが可能。
【用途】
・HDS2-UTシリーズの交換用。
通常価格(税別) : |
18,720円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IDE用SATA変換アダプタ(Host用)
評価 0.0
M/B上のIDEコネクタをSATAに変換するためのアダプタ。
【特長】
・40pinのIDEドライブをSATAに変換。
・JMicron JM20330を採用している。
・ドライバ不要。
・パソコン内で干渉しにくいミニサイズ。
通常価格(税別) : |
2,585円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
シリアルATAケーブル
評価 0.0
【特長】
・シリアルATA対応データケーブル。
・シールド構造でノイズに強い。
通常価格(税別) : |
1,881円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
PATA PTM520 フラッシュモジュール
評価 0.0
トランセンドの40ピンPATAフラッシュモジュールのPTM520は従来の3.5インチHDDの代替えとして、PATA (IDE)インターフェースで直接システムのマザーボードに設置することができます。
起動ドライブとして理想的なPTM520は、既存システムベースのPCに簡単にSSDストレージテクノロジーを取り入れるソリューションです。
【特長】
・セキュリティコマンドに対応。
・S.M.A.R.T対応。
・IDE規格(ピッチ:2.54 mm)に対応した機器やOSに互換。
・データ転送の信頼性を高めるECC機能。
・UDMA4に対応。
・PIO6に対応。
・SLC NANDフラッシュ。
通常価格(税別) : |
9,958円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
98,600円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,800円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,000円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
評価 0.0
【特長】
・SATA-III 6Gb/sインターフェースとMLC NANDフラッシュが特徴のSSD420Kは優れたパフォーマンスと信頼性を提供します
・0℃~70℃の幅広い温度帯で動作可能
・ウェアレベリングとブロックマネージメント
・ガベージコレクション
・DRAMキャッシュ搭載
・ECC機能
・DEVSLPモード対応
・S.M.A.R.T.機能
通常価格(税別) : |
18,164円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
SATAとIDEドライブをUSB3.0で2台同時接続できる変換ケーブル。
【特長】
・各種ドライブにケーブルを直付けするためケースが不要、交換も簡単。
・ドライバのインストールが不要。
・脱着時にON・OFFをスイッチできるため安心。
・ACアダプタ付き。
【用途】
・SATAとIDEドライブをUSB3.0に変換するのに便利。
通常価格(税別) : |
9,148円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
赤外線サーモグラフィー GTC400C
評価 0.0
【特長】
・正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です
・自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します
・WiFi機能内蔵で素早くスマホに測定画像を転送可能です
・コネクト機能でレポート作成もラクラク
・大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面
【用途】
・電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に
通常価格(税別) : |
156,973円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
9.5sq.O₂センサソケット・セット
評価 0.0
【特長】
・O2センサーに合わせた形状と、最適長さに設計。
・2種類のドライブ部(差込角9.5sq.・二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
・アタッチメントを使用することで障害物を回避できます。
通常価格(税別) : |
5,400円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,404円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル
評価 0.0
【特長】
・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを低減
・USBコネクタ周りを改善して、またUSBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印を付け、スムーズなUSBケーブルの接続可能
・簡易耐衝撃機構を採用し、また側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを低減
・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る
通常価格(税別) : |
10,600円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
13,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
鉛フリーハンダ対応の吸取線。
【特長】
・静電気対策仕様
・残渣が少なくきれいに仕上がります
・基板をいためずスピーディーに作業が完了します
・熱伝導性に優れ、高性能フラックスの採用により鉛フリーハンダでの作業性が格段に向上しました
・コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取り可能
通常価格(税別) : |
440円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC
評価 0.0
トランセンドのSSD230はセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
【特長】
・従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。
・平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
・SLCキャッシュとSATA-III 6Gb/sインターフェースと組み合わせたSSD230Sは最大560MB/sの読出しと520MB/sの書込みを提供します。
・SSD230Sの生涯総書込みデータ量の指針となるTBWは最大1,120TBです。
・SSDはHDDよりも高速で軽量なのでPCのアップグレードに適しています。
・消費電力も少なく、静音で動作し、耐衝撃性にも優れています。
・6.8mm厚でアクセスタイムが短いので、PCやゲーム機のアップグレードに最適です。
・SSDを長期間使用し続けることができるようにSSD ScopeソフトウェアにはSSDの状態をS.M.A.R.T.技術を利用して監視する機能があります。
・OSのTRIM機能を有効にして書込みスピードの劣化を防ぐことができ、ドライブの換装に便利なシステムクローンやファームウェアをアップデートする機能も持っています。
・トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。
通常価格(税別) : |
12,310円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
評価 0.0
ハードディスクを裏配線するのに最適なシリアルATA3ケーブル。
【特長】
・HDDの裏配線ケースに便利な片側右向き、片側左向きのL型タイプ。
・マザーボードのL型コネクタとフロントベイ間が狭いケース用に、マザーボード側も右向きL型。
・シリアルATA3規格対応。
・シリアルATA6.0Gb/s対応。
【用途】
・シリアルATAコネクタ周りが狭い場合、デバイスの奥側が狭い場合に最適。
通常価格(税別) : |
972円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 横形モータ
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。
【特長】
・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。
・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!
・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。
・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
通常価格(税別) : |
52,336円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR
評価 0.0
【特長】
・USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです
・ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです
・パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます
・「ハードウェア自動暗号化」と「パスワードロック」のダブルのセキュリティ機能で、万が一ハードディスクを盗難されたり紛失したりした場合でも、重要なデータの流出を防ぐことができます
・Windows Server OSにも対応。幅広いOSに対応しています
・USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディーに行うことができます
通常価格(税別) : |
18,720円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
パスツールピペット 1000入
評価 0.0
【特長】
・取出しやすいカラーコード付Steri-View(TM)包装。容量を色で識別することができます
・マイナス目盛が付いており、規格以上の容量を確保しています
・個包装、綿栓入、滅菌済
通常価格(税別) : |
29,999円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I
評価 0.0
従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れた製品です。
SATA III 6 Gbit/sインターフェイスと高性能コントローラを特長としています。
また、内蔵のIntelligent Power Shield (IPS)を活用して、SSD420Kは突然の停電に対して強化された
データ完全性保護機能を発揮します。
使用温度範囲が広範で、過酷な温度でも機能と信頼性を維持できます。
【特長】
・最先端のグローバルウェアレベリング及びブロック管理による高い信頼性
・最先端のガベージコレクション
・DDR3 DRAM内蔵キャッシュ
・ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵
・突然の停電によるデータ損失を防止するPower Shield内蔵機能
・DEVSLPモード
・拡張S.M.A.R.T. 機能
・耐衝撃性
・スリム、エレガント、軽量設計
通常価格(税別) : |
10,812円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,961円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
オーディオコード
評価 0.0
【特長】
・CDプレーヤーとMDプレーヤーを接続して再生。
・高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用。
通常価格(税別) : |
2,031円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
4Uサイズ19インチラックマウント シャーシ 2x 3.5インチSATAベイ
評価 0.0
・4Uサイズ 19インチラックマウント シャーシ
・3.5" SATAベイ x2を標準搭載
・フロント・アクセス可能な5.25" x2、3.5" x1ディスク・ドライブベイ
・衝撃吸収機構搭載のディスク・ドライブベイ
・前面に114-CFMファンを装備
・ホールド・ダウン・クランプ採用により、CPUボード,拡張カードの固定が可能
・前面パネルに電源およびHDDアクセスランプを装備
・鍵式の前面パネル採用による、不用意なシステムアクセスを制限
・PICMG CPUボード対応モデル(ACP-4320BP)とマザーボード対応モデル(ACP-4320MB)をご用意
・多彩な電源搭載モデルをご用意
通常価格(税別) : |
46,900円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
ACカレントセンサ CT7136
評価 0.0
【特長】
・PL14出力コネクタを持つ電流センサです
・対応機器につなぐと自動で認識され、簡単に対応機器をセットアップできます
・良好な周波数特性(振幅)と良好な温度特性があり、電流測定だけではなく、高精度な電力測定にもご使用いただけます
通常価格(税別) : |
26,900円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
18,720円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,939円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ
評価 0.0
【特長】
・耳掛けタイプのイヤホンです。
・耳に当てる感じですので、耳の中が痛くなりにくいタイプです。
【商品仕様】
・騒々しい現場でご利用ください。
・ピンサイズ3.5φ
・コード長55cm
・JANコード:4969182393934
・トラスココード:854-8211
・質量:15g
【材質/仕上】
・耳掛け部:ABS樹脂
・他PVC樹脂
通常価格(税別) : |
2,000円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
ミニブザー 1.5V
評価 0.0
【特長】
・音量:70dB/0.2m
・動作電圧範囲:DC1~10V
通常価格(税別) : |
560円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
TeraStation TS3020シリーズ 2ベイデスクトップ
評価 0.0
【特長】
・ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模・SOHO向けNAS
・2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
・TeraStation間でのバックアップ高速化
・ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現
・リモート管理サービス“キキNavi“に対応
通常価格(税別) : |
74,591円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
9.5sq.コードレスラチェットレンチ
評価 0.0
【特長】
・同クラス、最小、最軽量です
・バッテリーの残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電のタイミングをお知らせします
・トリガーの引き具合で回転が調整できるティージング機構を採用しています
・ヘッド先端部はH形状を採用し、過大負荷時のヘッドの開きを防止します
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業
通常価格(税別) : |
21,716円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
柄付ルーペ(2.5倍)
評価 0.0
【特長】
・手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
【用途】
・一般拡大検査用。
通常価格(税別) : |
755円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,666円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ
【ブランド】三菱電機
【電源電圧】
・単相100V
・単相200V
・三相200V
・三相400V
コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
【特長】
・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
・三菱インバータの新基準
・簡単操作の追求
・コンパクト、省スペース
・簡単メンテナンス
・世界基準の環境配慮
・充実の機能
【用途】
・ファン・ポンプ
・搬送・食品機械
・環境・生活関連機械
・工作機械
・アミューズメント機械
・包装機械・繊維機械・印刷機械
通常価格(税別) : |
15,870円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
水平面取付タイプ
評価 0.0
【用途】
・シャーシ以外の場所に設置可能なドライブベイ
【特長】
・水平面に取り付け可能
・3.5インチHDD、FDD、5.25インチCD-ROMドライブなどのストレージを取り付け
通常価格(税別) : |
8,000円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アナログマルチテスター(キットテスター)
評価 0.0
【特長】
・組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です
・20kΩ/Vの高感度メーター採用
・1.5V電池チェック、導通チェック付き
・詳しい組立・取扱説明書付き
通常価格(税別) : |
6,594円
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付)
評価 0.0
【特長】
・コンパクトサーモグラフィカメラは、建物検査、施設のメンテナンス、 空調、電気修理などのトラブルシューティング用途で頼りになるツールです。
・FLIR のクラウドサービス FLIRIgnite への接続で、データの転送・保存・バックアップが可能です。
・3.5インチ一体型タッチスクリーンはシンプルな操作で、検査を迅速に行えます。
・高温のヒューズ、配管設備の問題など現場の問題をいつでも発見可能にします。
【用途】
・電気設備点検に。
・建築物診断に。
通常価格(税別) : |
165,000円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
TH-Tシリーズ サーマルリレー
三菱サーマルリレーTH-Tシリーズ。
【特長】
・大きな満足を小さなボディに凝縮
・さらに進化した、三菱電機の電磁開閉器
・モータの過負荷、拘束電流の検出に使用できる
・用途に応じて過負荷欠相保護形・遅動形・速動形などラインナップ
【用途】
・モータの焼損保護
通常価格(税別) : |
2,570円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,183円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC
|
アルミボディ 3.5インチ外付けHDDケース
|
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
|
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
|
2.5インチ SATA
|
SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I
|
3.5インチ SATA
|
起動ディスク(PIO転送) 128MB
|
USB3.1 M.2 SSD 外付けケース TS-CM80S
|
Ultrastar
|
WD Blue
|
交換ハードディスク HDUOPシリーズ
|
トランセンド |
エレコム |
トランセンド |
エレコム |
ミスミ |
トランセンド |
ミスミ |
ミスミ |
トランセンド |
WESTERN DIGITAL |
WESTERN DIGITAL |
アイ・オー・データ機器 |
81,300円
|
4,019円
|
18,164円~
|
36,880円
|
21,000円
|
10,812円
|
22,000円~
|
28,000円~
|
6,106円
|
37,271円~
|
13,278円
|
18,720円
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
7日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
3日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
19日目
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目
当日出荷可能
|
SSD |
HDD |
SSD |
SSD |
HDD |
SSD |
HDD |
CF |
SSD |
HDD |
HDD |
HDD |
その他 |
3.5インチ |
2.5インチ |
2.5インチ |
2.5インチ |
- |
3.5インチ |
- |
- |
3.5インチ |
3.5インチ |
3.5インチ |
1TB以上~3TB未満 |
5TB以上 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
その他 |
その他 |
Serial ATA |
Serial ATA Ⅲ |
Serial ATA |
Serial ATA |
Serial ATA |
IDE |
- |
- |
- |
- |
3.58 |
30.9 |
100 |
7 |
- |
100 |
- |
42.8 |
120.16 |
- |
- |
- |