鉛蓄電池の特集ページです。
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015やCV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど鉛蓄電池に関する商品を探せます。
-
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
UL規格、CSA規格(cUL)に適合した電線。
【特徴】
・絶縁体は、非鉛耐熱ビニル
・UL、CSA規格共用
・UL VW-1、CSA FT1/FT2、及び電気用品安全法に基づく垂直難燃試験(-F-)に合格
・600V海外規格電線
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線に最適
通常価格(税別) : |
1,327円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,448円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
CVV ビニル絶縁ビニルシースケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)。
【特長】
・CVVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く用いられている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
1,365円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,230円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
800円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
CVV-S ビニル絶縁ビニルシースケーブル
静電遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S)。
【特長】
・CVV-Sは鉛フリーPVCを使用。
・銅テープ遮へい品。
【用途】
・発電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25、2mm²が最も多く使用されている。
・線心数は、30線心程度が一般的で、計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
通常価格(税別) : |
2,531円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
6,985円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
1,880円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007
評価 0.0
他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
【特長】
・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
・定格温度80℃
・UL、CSA規格共用
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
・300V海外規格単芯
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
通常価格(税別) : |
7,117円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
6,722円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
【特長】
・非鉛耐熱PVCワイヤ
・機器内配線に適した定格600Vのリード線
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1
・電気用品安全法:-F-
【用途】
・電気、電子機器の内部配線(一次回路のリード線)
通常価格(税別) : |
690円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
19,569円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015
評価 0.0
他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
【特長】
・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
・定格温度105℃
・UL、CSA規格共用
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
・600V海外規格単芯
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
通常価格(税別) : |
9,150円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
DINレール電源 DRJシリーズ
【特長】
・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。
・入力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップ。
・ヨーロッパ端子は"スプリング方式"を採用。
・高効率化による小型化を実現:効率最大90%(DRJ100-24-1)。
・従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化。
・広い動作周囲温度。
・‒20~+70℃で使用可能(‒10~+55℃まで負荷率100%)。
・SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)。
通常価格(税別) : |
6,877円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
飛散の少ないフラックスを採用した、鉛フリーハンダ。
【特長】
・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。
・ESD管理値:接地抵抗Rg<1×1012オーム。
・JEITA推奨の合金で、鉛フリー化当初から使用されており信頼性が高く実績のあるハンダ。
・SDS安全データシート。
通常価格(税別) : |
1,160円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ICクリップ
先端がフック形状で掴みやすいテスト端子。
【特長】
・ICクリップは掴みやすい構造で作業性を向上。
・操作性も良好。
・カラーバリエーション豊富。
【用途】
・検査、測定用に最適。
通常価格(税別) : |
131円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
2,397円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,850円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
非鉛半硬質PVCワイヤ 1061 AWM LF
機器内配線用電線。
【特長】
・機械的強度に優れています。
・仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1。電気用品安全法:-F-。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電気、電子機器の内部配線。
通常価格(税別) : |
7,442円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
445円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
【特長】
・UL、CSA規格共用です
・定格電圧300V、定格温度105℃
・UL VM-1、CSA FT1および電気用品安全法に基づく垂直燃焼試験合格します
・絶縁体は照射架橋されており熱的に安定なので、300~380℃の半田ごてが触れても溶融しにくくなっています
・仕上外径が細くスペースファクター上有利です
・局部最小厚が0.4mm以上です
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR"がついている製品が対象です
例)
・圧縮紙リールタイプ
UL1430-28-R-305-R
・全燃焼リールタイプ
UL1430-28-R-305-PPR
通常価格(税別) : |
1,000円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
ミニパワーリレー MYシリーズ
【特長】
・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています
・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を高めています
通常価格(税別) : |
1,080円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF
評価 0.0
機器内配線用電線。
【特長】
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1。電気用品安全法:-F-。
・照射架橋されており、熱的に安定しています。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電子機器の内部配線。
・プリンタ、小型熱器具の内部配線。
通常価格(税別) : |
11,072円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF
照射架橋されており、熱的に安定しています。機器内配線用電線。
【特長】
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:-F-。
・照射架橋されており、熱的に安定しています。
・機械的強度に優れています。
・部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具配線、エアコンディショナー配線など。
通常価格(税別) : |
15,555円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
ユニバーサル基板。
【特長】
・環境対策を考慮して鉛フリーハンダを採用しました。
・全25サイズのユニバーサル基板。
・TNF160-240は汎用ユニバーサル基板の為カットしてご利用ください。
【用途】
・タカチ電機工業製のケースSW、SS、SY、TW、TWN、PWシリーズにぴったりサイズの基板です。
- CAD :
- 2D
通常価格(税別) : |
151円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
2,489円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
錫鉛系ハンダシリーズ。
【特長】
・有鉛ハンダのため鉛を含んでいる。
・H-712/714/716無洗浄・RMAタイプ。
・ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
・静電気対策ボビン使用。
通常価格(税別) : |
880円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
電子音報知器 BD-Aシリーズ
1台で32音の音色を内蔵。
クリアな音質の埋込みタイプ。
【特長】
・面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
・埋込み専用タイプ。
・IP54(正方向パネル取付け時フロントのみ)の保護特性です。
・コンパクトながら最大90dB(at 1m)の大音量タイプ。
・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
・音色グループ選択スイッチA~Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
・UL Recognized Component (File No.S24210)(24V仕様)。
・組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
・SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。
通常価格(税別) : |
9,708円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
15,643円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
エコソルダー棒はんだ
高い信頼性の棒はんだ。
【特長】
・ソルダペースト。
【エコソルダーペースト】
・鉛フリーソルダペースト「エコソルダーペースト」は、従来のソルダペーストに比べ、鉛フリー化に伴う問題点である保存安定性や、供給安定性、濡れ性、高融点化による耐熱性等の問題点を解決した環境対応型のペーストです。
【S70Gシリーズ】
・従来品GRN362シリーズの保存・スキージングによる粘度安定性を維持しつつ、さらに耐熱性・フラックス飛散抑制・信頼性を高め実装品質・生産性までを総合的に向上させた製品です。
・対策が困難だったBGA融合不良の抑制力を大幅に改善。
・また、分の熱安定性改善を行い、常温保管可能なタイプもあります。
【374FSシリーズ】
・半導体モジュール実装などの大面積接合用に開発され各種洗浄液に対して良好な洗浄性を示し、ベアチップ等の下面に発生するボイドを低減します。
【TVAシリーズ】
・POP等の三次元実装用に開発した、鉛フリーソルダペーストです。
【DSRシリーズ】
・幅広い用途に対応できる特性を兼ね備えた、ディスペンス用鉛フリーソルダペーストです。
・一般的なリフロー加熱はもちろん、急加熱(レーザー・ホットエアー)等、さまざまな加熱方法に対応できます。
【345Fシリーズ】
・各種洗浄液に対する残渣の洗浄性を向上させ、かつ耐熱性、はんだボール抑制、粘度安定性を兼ね備えております。
通常価格(税別) : |
25,097円~
|
通常出荷日 : |
11日目~
|
-
通常価格(税別) : |
90円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
スパークルESC21
【特長】
・初期濡れが速くスムーズに濡れ広がるため、短時間でのはんだ付けが可能です。
・はんだ・フラックスの飛散を低減します。
・環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
・フラックス残渣が透明です。
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続。
通常価格(税別) : |
12,038円~
|
通常出荷日 : |
13日目~
|
-
鉛フリーハンダ HS-341~354
鉛フリーハンダ HS-341~354。
【特長】
・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。
・ESD管理値:接地抵抗Rg<1×1012Ω。
・コスト重視の鉛フリーハンダ。
・ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめている。
・Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要。
通常価格(税別) : |
2,330円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
10,079円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。
【特長】
・200~500℃まで調整可能
・交換こて先30種類以上
・LEDで最適温度をお知らせ
・CALツマミで温度補正が可能
・ダイヤル式の簡単温度設定
・設定温度がロック可能
・優れた熱伝導率
【用途】br>・IC/LEDプリント基板などのはんだ付けに最適
・電子部品のはんだ付け作業に最適
通常価格(税別) : |
6,174円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
26,000円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
スパークルESC
鉛フリーはんだ。優れた濡れ性、切れ性、信頼性により作業性が向上します。
【特長】
・ソルダペースト。
【エコソルダーペースト】
・鉛フリーソルダペースト「エコソルダーペースト」は、従来のソルダペーストに比べ、鉛フリー化に伴う問題点である保存安定性や、供給安定性、濡れ性、高融点化による耐熱性等の問題点を解決した環境対応型のペーストです。
【S70Gシリーズ】
・従来品GRN364シリーズの保存・スキージングによる粘度安定性を維持しつつ、さらに耐熱性・フラックス飛散抑制・信頼性を高め実装品質・生産性までを総合的に向上させた製品です。
・対策が困難だったBGA融合不良の抑制力を大幅に改善。
・また、安定性改善を行い、常温保管可能なタイプもあります。
【374FSシリーズ】
・半導体モジュール実装などの大面積接合用に開発され各種洗浄液に対して良好な洗浄性を示し、ベアチップ等の下面に発生するボイドを低減します。
【TVAシリーズ】
・POP等の三次元実装用に開発した、鉛フリーソルダペーストです。
【DSRシリーズ】
・幅広い用途に対応できる特性を兼ね備えた、ディスペンス用鉛フリーソルダペーストです。
・一般的なリフロー加熱はもちろん、急加熱(レーザー・ホットエアー)等、さまざまな加熱方法に対応できます。
【345Fシリーズ】
・各種洗浄液に対する残渣の洗浄性を向上させ、かつ耐熱性、はんだボール抑制、粘度安定性を兼ね備えております。
通常価格(税別) : |
11,718円~
|
通常出荷日 : |
13日目~
|
-
インクリボンカセット
評価 0.0
【特長】・記録計SRFのオプション部品 インクリボンカセットになります。
通常価格(税別) : |
7,474円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
プレミアムフィットマウス 無線 Blue LED 3ボタン
評価 0.0
【特長】
・お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUMFITマウス。
・読取りセンサーに高感度Blue LEDを採用し、抜群の読取り性能を実現。
・静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します。
通常価格(税別) : |
3,394円
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
1,514円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
3,000円
|
通常出荷日 : |
2日目
|
-
通常価格(税別) : |
257円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
40,256円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
25,821円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ハイパワーLED投光器
評価 0.0
【特長】
・500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。
・約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
【用途】
・夜間現場の照明などに。
通常価格(税別) : |
111,600円
|
通常出荷日 : |
14日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,236円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF
難燃性に優れ、配線スペースをとりません。機器内配線用電線。
【特長】
・絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
・仕上がり外径が細く、配線スペースをとりません。
・機械的強度が強く、難燃性に優れています。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電子、電気機器の内部配線。
・特に小型電子機器の内部配線。
通常価格(税別) : |
12,461円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ
評価 0.0
内部配線に適したシールド線です。
本商品は電気用品安全法を取得しておりません。
【特長】
・難燃性UL:VW-1SC・-F-
・絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております(c-UL未対応)
【用途】
・オーディオ、ビデオ機器の内部配線
・絶縁線心を露出配線する場合に適します
通常価格(税別) : |
3,247円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C
評価 0.0
【特長】
・ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です
SN100C-031
・作業性に優れた汎用タイプの鉛フリーやに入りはんだ
・溶融速度が速く、フラックス飛散、残渣割れを低減
・連続はんだ付性、広がり性も良好で、作業効率の向上により生産性・経済性に寄与します
SN100C-032
・はんだ付けの作業性と実装後の仕上がりを高めた汎用タイプの鉛フリーやに入りはんだ
・溶融速度もスピーディで、自動機を用いた連続はんだ付けにも対応
・Cuに限らず、Niに対しても優れた濡れ性を発揮します
【用途】
・プリント基板の後付け、修正に最適
通常価格(税別) : |
13,977円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ACアダプタ 9445-02
評価 0.0
電気工事などの現場において、ひずんだ漏れ電流の解析が可能にし、真の実効値で高調波漏れ電流も正確に測定できるクランプオンリーク用のACアダプタです。
通常価格(税別) : |
7,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,860円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
サーモラベル 5Eシリーズ
【特長】
・サーモラベル(R)は、特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
・示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
・サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理。
・電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
・熱処理工程管理。
・流通時の温度管理。
通常価格(税別) : |
4,800円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA
評価 0.0
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
通常価格(税別) : |
9,469円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
アルカリ乾電池ボルテージ
評価 0.0
【特長】
・積層形9V乾電池です
・水銀0使用商品です
・長持ちパワーを実現しました
【用途】
・電子辞書、リモコン、携帯ゲーム機などに
通常価格(税別) : |
507円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
測温抵抗体 汎用形
評価 0.0
測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
7,100円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
脱鉛タイプビニールテープ No.21【2~10個入り】
環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ。
【特長】
・電気絶縁性に非常にすぐれる。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮。
・末はがれが少なく、配線工事が確実に可能。
・カット性にすぐれ、手で切ることが可能。
・耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィット。
・初期粘着性にすぐれる。
・有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品。(鉛フリー)
【用途】
・配線工事、配線の識別、機械工事の絶縁用に。
通常価格(税別) : |
980円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)
評価 0.0
【特長】
・電気用品安全法の特定電気用品の適合品です
・全線心が色別となり、配線及び接続作業時の識別が容易です(15心以上は埋込みライン方式を採用)
・可とう性に優れていて、取り扱いが容易です
・多心もラインアップしており、ニーズに適したサイズ、線心数を選択可能
・絶縁及び外装被覆材料は、環境に配慮した非鉛ビニルを使用しています
【用途】
・シーケンス制御・プログラム制御・フィードバック制御等の自動制御システムの接続用
・電子機器及び電気機械の電源回路の配線
・定格電圧300Vに対応しており、幅広い用途に使用可能
通常価格(税別) : |
732円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
通常価格(税別) : |
41,779円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
17,507円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
放射温度計
評価 0.0
【特長】
・危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
【用途】
・温度測定に。
通常価格(税別) : |
29,699円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
|
非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ
|
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
|
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
|
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
|
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
|
UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線
|
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
|
UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂
|
非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ
|
機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF
|
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
|
品川電線 |
プロテリアル(旧日立金属) |
品川電線 |
品川電線 |
品川電線 |
三沢電線 |
東京電線工業 |
プロテリアル(旧日立金属) |
日星電気 |
プロテリアル(旧日立金属) |
太陽ケーブルテック |
プロテリアル(旧日立金属) |
1,639円~
|
3,247円~
|
25,653円~
|
6,813円~
|
1,680円~
|
1,230円~
|
966円~
|
690円~
|
2,222円~
|
1,850円~
|
32,895円~
|
6,722円~
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
3日目
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目~
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
在庫品1日目~
当日出荷可能
|
1日目
当日出荷可能
|
3日目~
|
1日目
当日出荷可能
|
UL1015 |
その他 |
UL1283 / 1284 |
UL1283 / 1284 |
UL1007 |
UL1007 |
その他 |
UL1015 |
その他 |
その他 |
UL1015 |
UL1007 |
600V |
30V |
600V |
600V |
300V |
300V |
300V |
600V |
600V |
30V |
600V |
300V |
UL Recognized / CSA(c-UL) |
UL Recognized |
UL Recognized / CSA(c-UL) |
UL Recognized / CSA(c-UL) |
UL Recognized / CSA(c-UL) |
UL Recognized / CSA(c-UL) |
UL Recognized / CSA(c-UL) |
- |
UL Recognized |
UL Recognized |
UL Recognized / CSA(c-UL) / CE |
- |
PVC |
ポリエチレン系 |
PVC |
PVC |
PVC |
PVC |
ポリエチレン系 |
- |
フッ素系 |
PVC |
PVC |
- |
105℃ |
80℃ |
105℃ |
105℃ |
80℃ |
80℃ |
105℃ |
- |
200℃ |
80℃ |
105℃ |
- |