設置抵抗計の特集ページです。
測温抵抗体(表面設置用)やカイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502など設置抵抗計に関する商品を探せます。
-
測温抵抗体(表面設置用)
評価 0.0
測温抵抗体(表面設置用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
5,900円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
通常価格(税別) : |
42,701円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計
評価 0.0
高性能、自動放電機能付きの絶縁抵抗計。
【特長】
・主要国対応の安全規格取得。
・UL、CSA、VDE、SEMKO、NEMKO、FIMKO、DEMKO、SEV。
・小型化設計(従来品比-30%)。
・高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを誘電体に採用。
通常価格(税別) : |
87,909円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
アナログ接地抵抗計
評価 0.0
【特長】
・接地抵抗と接地電圧の測定に対応
・接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応
・正しい接地状況を確認できるLED付き
・暗所でも測定ができるバックライト付き
・配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に
通常価格(税別) : |
33,091円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
42,544円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
4,850円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目
|
-
デジタル接地抵抗計 ST-1520
評価 0.0
【特徴】●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
通常価格(税別) : |
37,692円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
ピン形リード 9465-10
評価 0.0
先端交換可能(先ピン9465-90)。
【使用製品】
・BT3554、BT3554-01、BT3554-11、BT3554-50、BT3554-51、BT3554-52、BT3554-91、RM3548
通常価格(税別) : |
27,537円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
ラインプローブ 7226A
評価 0.0
測定コードアクセサリのラインプローブです。
【仕様】
全長(mm):3000
対応機種:3128
通常価格(税別) : |
6,000円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ メモリ機能付 KEW 3552
評価 0.0
【特長】
・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
・測定経過時間をリアルタイムで表示します。
・最大1000件の測定結果を保存します。
・8212-USB(オプション)仕様により測定結果をPCへ転送可能です。
通常価格(税別) : |
45,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
抵抗計 RM3544
評価 0.0
【特長】
・低抵抗測定に対応したロングセラーモデル
・基本確度0.02%、最小分解能1μΩ、最大測定電流300mA
通常価格(税別) : |
105,586円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
デジタル絶縁抵抗計 6レンジ KEW 3551
評価 0.0
【特長】
・測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能です。
・ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能です。
・測定経過時間をリアルタイムで表示します。
通常価格(税別) : |
35,922円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ接地抵抗計 4102A
【特長】
・簡易測定(2極法)に対応したアナログアーステスタです。
・A~D種(3極法)の測定も可能です。
【用途】
・接地抵抗の測定に。
通常価格(税別) : |
35,541円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログメグオームハイテスタIR4042-10
評価 0.0
4レンジ(125/250/500/1000V)でテストリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・各現場の作業に最適
通常価格(税別) : |
36,261円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
表面抵抗計 ST-4
評価 0.0
【特長】
・JIS・IECの試験電圧を採用しています。試験電圧は自動的に切換えますので、スイッチ操作も必要ありません。
・測定範囲の上限と下限を0.5乗刻みで設定することが可能です。
・測定時、測定値が上限設定した値より大きい場合、下限設定した値より小さい場合には、設定した値で点滅してお知らせします。
・正確な測定を行うために測定時間を設定することができます。測定時、バーグラフで時間経過がわかるようになっています。
・大容量充電式バッテリーを内蔵しています。
通常価格(税別) : |
110,502円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
クリップ形リード
評価 0.0
【特長】
・日置電機のクリップ形リードです
・ケーブル長さ1mです
・色は赤と黒がございます
通常価格(税別) : |
8,990円~
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル接地抵抗計 TES-1700
評価 0.0
【特徴】●4000Ωまで測定ができます。●接地棒やアースケーブルがセットになったデジタル接地抵抗計です。●キャリングケースに入っていますので持ち運びに便利です。【用途】●接地抵抗・接地電圧の測定に。
通常価格(税別) : |
45,500円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アナログ1レンジ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
・軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能
通常価格(税別) : |
20,500円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ワニグチコード/クリップ
評価 0.0
【特長】
・共立電気計器品対応のワニグチコード/クリップ
・適応機種については仕様欄をご確認ください
通常価格(税別) : |
3,376円~
|
通常出荷日 : |
3日目~
|
-
表面抵抗計 No.SRC-01
評価 0.0
【特長】
・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる表面抵抗計
・測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示される。自動電源オフ機能付き
・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる
・表面抵抗値と同時に、温度/湿度も測定が可能
・点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗が測定出来るプローブ付き
・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き
【用途】
・静電気対策を必要とする工場内で使用
通常価格(税別) : |
136,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アリゲータクリップ EA709D-101
評価 0.0
暗所での測定に便利なバックライト付き表示器を搭載し、ブレーカーカバーの穴から直接測定できるプローブを搭載したデジタル絶縁抵抗計用のアリゲータクリップです。
通常価格(税別) : |
2,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログメグオームハイテスタ IR4033-10
評価 0.0
3レンジアナログ式絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ。
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
・JISC1302認証品。
【用途】
・DC250/500/1000Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計。
通常価格(税別) : |
29,750円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計/プローブ
電気機器や電路の絶縁状態を調べる測定器。
【特長】
・6017/6018等では1台で絶縁抵抗測定・精密/簡易接地抵抗測定・電圧測定が可能
・リモートスイッチ付きの測定プローブを標準装備(高圧絶縁抵抗計を除く)
・手のひらサイズの小型・軽量2レンジメガ(3144A~3161A)
【用途】
・絶縁抵抗の測定に便利
通常価格(税別) : |
4,501円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
通常価格(税別) : |
33,000円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
アナログメグオームハイテスタ IR4041-10
評価 0.0
4レンジ(DC50/125/250/500V)アナログ絶縁抵抗計。
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
通常価格(税別) : |
36,261円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
21,000円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です。
・見やすいスケール目盛と状態をLED色で確認できる機能を搭載、直流/交流オート電圧測定も可能です。
・リモートスイッチ付測定コード、取り出し、収納が簡単な携帯用ケースが付属しています。
通常価格(税別) : |
21,757円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
3レンジデジタル絶縁抵抗計 FUSO-360
評価 0.0
【特徴】●0~4000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●オートレンジで簡単に測定できます。●アナログ感覚で見れるバーグラフ表示付きです。【用途】●絶縁抵抗・交流電圧・直流電圧・抵抗の測定に。
通常価格(税別) : |
56,000円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
評価 0.0
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・頑丈設計で壊れにくい
・薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
・電池の消耗状態が常に分かる
・操作性抜群の測定スイッチ
・リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
・安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
通常価格(税別) : |
38,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
17,400円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
評価 0.0
【特長】
・0~1999Ωまでの接地抵抗をワンタッチ操作で測定
・地電圧(0~200V)が測定可能
・軽量かつコンパクト。防塵防滴(IP54)
・3極法、2極法に対応した測定が可能です
【用途】
・接地抵抗測定用
通常価格(税別) : |
46,363円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
デジタル絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・瞬時に測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
・最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
通常価格(税別) : |
32,000円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A
評価 0.0
【特長】
・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
・CE規格品です。
・JISC1302:2002準拠品です。
【用途】
・絶縁抵抗の測定
通常価格(税別) : |
28,533円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
温度センサ Z2001
評価 0.0
【特長】
・1.75m、サーミスタ
・RM3545シリーズには標準付属しています
・RM3544シリーズはオプションです
通常価格(税別) : |
9,394円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載。
・見やすいスケール目盛。
・抵抗状態をLED色で確認認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。
・リモート測定スイッチ付き測定コード。
・取り出し・収納が簡単な携帯用。
・直流・交流を自動判別する電圧測定機能。
・暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。
・安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。
・JISC1302に準拠した設計。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。
通常価格(税別) : |
32,257円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
79,101円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載。
・見やすいスケール目盛。
・抵抗状態をLED色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。
・リモート測定スイッチ付き測定コード。
・取り出し・収納が簡単な携帯用ケース。
・直流・交流を自動判別する電圧測定機能。
・暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。
・安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。
・JIS C 1302に準拠 した設計。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。
通常価格(税別) : |
36,289円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LA
評価 0.0
【特長】
・コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器です
・小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利です
・応答速度が速く、スピーディーな絶縁測定で効率アップします
・リモートスイッチによる監視測定で接地測定が簡単です
・交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定できます
・さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポートします(活線計画、補助接地OKなど)
・手元でスイッチ操作できるリモートスイッチ付L型プローブ付きです
【用途】
・電気工事全般に
通常価格(税別) : |
64,636円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
13,788円~
|
通常出荷日 : |
2日目~
|
-
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A
評価 0.0
【特長】
・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
・衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用。
・わずか340gの超小型絶縁抵抗計。
・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
・暗い場所に便利なスケール照明付。
・オートディスチャージ機能付。
・リモートスイッチ付プローブ標準装備(切り忘れ防止の電源カット機能付)。
・両手で作業ができる首かけベルト付。
・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
・CE規格品です。
・JISC1302:2002準拠品です。
・250/500V切替式です。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。
通常価格(税別) : |
24,100円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
59,952円
|
通常出荷日 : |
12日目
|
-
カスタム アナログ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・コストパフォーマンスに優れた3レンジ切替式絶縁抵抗計です。
・交流電圧も600Vまで測定可能です。
・暗所での作業にも便利なスケール板LED照明付です。
・持ち運びに便利なキャリングケース付です。
・IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合しています。
【用途】
・電気設備の絶縁チェックに。
通常価格(税別) : |
23,614円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
ワニグチタイプラインプローブ 7227A
評価 0.0
【商品仕様】
・適合機種:3128
・全長(mm):3000
・全長(mm):3000
・JANコード:4560187064883
・トラスココード:838-1909
・質量:362g
通常価格(税別) : |
8,727円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
デジタル絶縁/接地抵抗計
評価 0.0
【特長】
・コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
・小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利です
通常価格(税別) : |
66,038円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
アナログ4レンジ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です
・絶縁抵抗の測定
通常価格(税別) : |
34,352円~
|
通常出荷日 : |
3日目
|
-
ワニグチタイプラインプローブ 7168A
評価 0.0
【商品仕様】
・適合機種:3125
・全長(mm):3000
・全長(mm):3000
・JANコード:4560187065088
・トラスココード:838-1897
・質量:405g
通常価格(税別) : |
8,727円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
リード棒 EA709SC-14
評価 0.0
【特長】
・EA709G-14A、-15A、-16A用テストリード
・全長…約1.2m
【商品仕様】
・型番:EA709SC-14
・JANコード:4548745894387
通常価格(税別) : |
3,800円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
5,500円
|
通常出荷日 : |
6日目
|
-
壁掛形測温抵抗体(倉庫・室内用)
評価 0.0
測温抵抗体(壁掛形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
【用途】
・倉庫や室内での温度計測
通常価格(税別) : |
20,970円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
測温抵抗体 汎用形
評価 0.0
測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
通常価格(税別) : |
7,100円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ケース HC-MG
評価 0.0
【特長】
・アナログ絶縁抵抗計用のケースになります。
【商品仕様】
・対応機種:MG-01U/MG-02U/MG-03U
・サイズ:W185×H60×D195mm
・重量:約305g
通常価格(税別) : |
2,900円
|
通常出荷日 : |
8日目
|
-
3レンジアナログ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特徴】●0~2000MΩ(250V/500V/1000V)の絶縁抵抗計です。●3レンジ切換アナログ表示の絶縁抵抗計です。●交流電圧(600V)・抵抗(2000Ω)が測定できます。【用途】●交流電圧(600V)・抵抗(2000Ω)の測定に。
通常価格(税別) : |
23,648円
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
接地抵抗計(アナログ・デジタル)
【特長】
・簡易測定(2極法)が可能
・A~D種(3極法)の測定が可能
【用途】
・接地抵抗の測定に便利
【品揃え】
・接地抵抗計:アナログタイプ(ハード/ソフトケース付き)
・デジタルタイプ(ハード/ソフトケース付き)
・オプション品:補助接地棒2本1組(型番:8032)
通常価格(税別) : |
4,126円~
|
特別価格 |
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
絶縁抵抗計 レンジ
評価 0.0
【特長】
・表示部は3レンジや4レンジでもみやすい「すっきりスケール」です
・万一コンクリート上1mの高さから落としても十分耐える耐衝撃設計です
・白色LED照明で、薄暗い現場での作業をサポートします
・BATTライト付きで、電池消耗をLEDライトでお知らせします
通常価格(税別) : |
23,761円~
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11
評価 0.0
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
・発電中太陽光パネルの影響を受けずに絶縁抵抗を測定可能
・付属品:スイッチ付きリードセットL9788-11
【用途】
・太陽電池パネルの絶縁抵抗測定に使用
通常価格(税別) : |
40,000円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
111,037円
|
通常出荷日 : |
9日目
|
-
接地抵抗器用オプション テストリード
評価 0.0
対象機種:FT6031-03・IR4041-10・IR4042-10・IR4030-10・IR4031-10・IR4032-10・IR4033-10・IR4034-10・IR4011-10・IR4012-10・IR4013-10・IR4014-10・IR4015-10・IR4051-10・IR4052-10・IR4053-10・3117-11・3117-12・3117-13・3117-14・3117-15・3118-11・3118-12・3450-11・3450-12・3450-13・3453・3453-01・3454-10・3454-11。
通常価格(税別) : |
2,200円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
アナログメグオームハイテスタ IR4030-11
評価 0.0
【特長】
・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
・JISC1302認証品
【用途】
・DC25/50/125Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計
・スイッチ付リード付属で作業効率アップ
通常価格(税別) : |
33,150円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
抵抗計 RM3548
評価 0.0
【特長】
・μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
・基本確度0.02%、最小分解能0.1μΩ、最大測定電流1A
通常価格(税別) : |
149,208円
|
通常出荷日 : |
21日目
|
-
アナログ3レンジ絶縁抵抗計
評価 0.0
【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です
・絶縁抵抗の測定
通常価格(税別) : |
28,600円
|
通常出荷日 : |
3日目
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
測温抵抗体(水中用)
|
測温抵抗体(食品中心用)
|
測温抵抗体 汎用形
|
測温抵抗体(薬液・水中用)
|
測温抵抗体(コンクリート養生用)
|
シース測温抵抗体(配管・タンク用)
|
壁掛形測温抵抗体(倉庫・室内用)
|
シース測温抵抗体(耐圧防爆/配管・タンク用)
|
シース熱電対
|
被覆熱電対(表面設置用)
|
熱電対(汎用形/表面設置用)
|
被覆熱電対(高温測定用)
|
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
林電工 |
14,600円
|
18,700円
|
7,100円~
|
22,767円
|
19,094円
|
29,852円~
|
20,970円
|
34,579円~
|
3,900円~
|
3,700円~
|
4,600円~
|
3,000円~
|
7日目
|
7日目
|
6日目~
|
7日目
|
6日目
|
6日目~
|
7日目
|
6日目
|
6日目~
|
6日目~
|
7日目
|
7日目
|
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
その他アクセサリ |
0~50 |
-20~120 |
- |
-40~180 |
-20~80 |
-20~200 |
-40~60 |
-20~200 |
- |
-40~200 |
- |
-40~480 |
6 |
3.2 |
- |
6 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 |
100 |
- |
70 |
83 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1604 |
C級 1605 |
C級 1602 |
C級 1602 |
C級 1602 |
温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます