(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロsd 128gb通販・販売特集

  • SDメモリカード2GB Z4001
  • SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
  • 128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS
  • データロガー/マイクロSDカード付騒音計
  • GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット
  • デジタルソーラークッキングスケール SD-004
  • マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604
  • デジタルマルチメーター SD-10
  • 工業用内視鏡(マイクロSDカード対応)microSDカード対応タイプ

マイクロsd 128gbの特集ページです。
SDメモリカード2GB Z4001やSDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)などマイクロsd 128gbに関する商品を探せます。

  • SDメモリカード2GB Z4001

    SDメモリカード2GB Z4001

    日置電機

    評価 0.0
    日置電機のSDメモリカードです。
    【用途】
    ・長期記録の保存やPCへのデータ転送にお使い下さい
    通常価格(税別) : 18,074
    通常出荷日 : 6日目
  • SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    SDメモリカードユニット(FX5S CPUユニット用)

    三菱電機

    評価 0.0
    FX5S CPUユニットへのSDメモリカード装着用拡張ボードです。
    通常価格(税別) : 5,310
    通常出荷日 : 5日目
  • SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD

    三菱電機

    評価 0.0
    データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
    【特長】
    ・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
    ・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
    ・質量2g。
    【用途】
    ・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
    ・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 30,810円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

    ミツトヨ

    ミツトヨのデプスマクロメータ
    定圧装置付
    【材質】高炭素クロム軸受鋼
    通常価格(税別) : 16,199円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • データロガー/マイクロSDカード付騒音計

    データロガー/マイクロSDカード付騒音計

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●SPL(Lxyp)、Lxmax、Lxmin、Lxeq、SEL(LAE)、Lcpeak、RT60の測定ができる騒音計です。●環境騒音計測、作業環境計測、製品騒音分析など幅広い用途にお使いいただけます。●等価騒音レベル、音圧レベル、騒音暴露レベル、周波数重み、時間重みが測定できます。●マイクロSDカード(最大4GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型液晶表示なので表示が見やすいです。●データー通信用にUSBインターフェースが付いています。【用途】●環境騒音計測、作業環境計測、製品騒音分析など。
    通常価格(税別) : 181,176
    通常出荷日 : 5日目
  • GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱のGOT2000シリーズSDメモリカードユニット。
    【特長】
    ・GOT2000シリーズ用
    【用途】
    ・SDメモリカードをGOT本体に装着するために使用
    通常価格(税別) : 2,875
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    タニタ

    ・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラークッキングスケールです。
    補助電池も使用しているので、暗いところでも、すぐに計量できます。
    さっと洗えて、収納に便利なカバートレイも付いています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 8日目
  • マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT604

    ホーザン

    評価 0.0
    【セット内容】
    ・L-KIT604
      L-851:フルHDカメラ/L-600-12:レンズ/
      L-803:フレキシブルアーム
    通常価格(税別) : 75,727
    通常出荷日 : 5日目
  • デジタルマルチメーター SD-10

    デジタルマルチメーター SD-10

    エンジニア

    評価 0.0
    接触不良を起こしにくい金メッキテストリードを使用し、背面に磁石を内蔵しているため金属面への貼付も可能な、多彩な測定項目でコンパクトなデジタルマルチメーターです。
    通常価格(税別) : 4,667
    通常出荷日 : 1日目
  • 工業用内視鏡(マイクロSDカード対応)microSDカード対応タイプ

    工業用内視鏡(マイクロSDカード対応)microSDカード対応タイプ

    STS

    評価 0.0
    【特長】
    ・3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。
    ・内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。
    ・USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。
    ・ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。
    ・光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
    【用途】
    ・自動車や機械内部の保守点検。
    ・配管内部の点検。
    ・空調設備
    通常価格(税別) : 44,896円~
    通常出荷日 : 1日目
  • SDカード付紫外線強度計

    SDカード付紫外線強度計

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●UVA及びUVCの測定ができる紫外線強度計です。●大型液晶(52×38mm)表示で測定値が見やすいです。●UVA及びUVCのブラックライトの強度測定ができます。●外部温度測定(センサー別売)ができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)。【用途】●紫外線防止に。
    通常価格(税別) : 82,352
    通常出荷日 : 5日目
  • SDカード付テスラ/ガウスメーター

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特長】
    ・大型液晶表示(52×38mm)で数値が見やすいです
    ・30000Gのワイドな測定レンジを実現しました
    ・表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替
    ・N極とS極のインジケータを備えていますので直流と交流の磁束密度を測定可能です
    ・SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます
    ・データー通信用にRS232C/USBインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
    【用途】
    ・機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
    通常価格(税別) : 52,601
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT606

    ホーザン

    評価 0.0
    【セット内容】
    ・L-KIT606
      L-851:フルHDカメラ/L-600-35:レンズ/
      L-803:フレキシブルアーム
    通常価格(税別) : 79,545
    通常出荷日 : 5日目
  • 128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付

    ミツトヨ

    評価 0.0
    ミツトヨのデプスマクロメータ。定圧装置付。
    【材質】
    ・高炭素クロム軸受鋼
    通常価格(税別) : 22,071円~
    通常出荷日 : 26日目
  • 4チャンネルSDカード付振動計

    4チャンネルSDカード付振動計

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●大型液晶表示(82×61mm)で測定値が見やすいです。●画面にはCH1~CH4まで同時表示します。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●背面スタンドで、定置測定。
    通常価格(税別) : 192,950
    通常出荷日 : 5日目
  • 128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番)

    128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番)

    ミツトヨ

    評価 0.0
    ミツトヨのデプスマクロメータ。定圧装置付。
    【材質】
    ・高炭素クロム軸受鋼
    通常価格(税別) : 14,585円~
    通常出荷日 : 4日目
  • マイクロスコープ(モニター用) L-KIT607

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT607

    ホーザン

    評価 0.0
    【セット内容】
    ・L-KIT607
      L-851:フルHDカメラ/L-600-35:レンズ/
      L-505:マグネットベース
    通常価格(税別) : 72,545
    通常出荷日 : 5日目
  • スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)

    スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Lタイプ) (SD-L)

    イマオコーポレーション

    【特長】・スチール製(S45C)の固定型Lタイプスイッチドッグです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 2,028
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラークッキングスケールです。
    ・補助電池も使用しているので、暗いところでも、すぐに計量できます。
    ・さっと洗えて、収納に便利なカバートレイも付いています。
    通常価格(税別) : 4,000
    通常出荷日 : 10日目
  • ハンディー型マイクロスコープ handymicron4

    ハンディー型マイクロスコープ handymicron4

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。
    ・手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:handymicron4
    ・サイズ(mm):103×28×130
    ・重量(g):300
    ・倍率:光学/250倍(最大)、デジタル/4倍(最大)
    ・解像度:写真/4032×3024ピクセル(最大)、動画/640×480ピクセル(最大)
    ・液晶:3インチ
    ・光源:LEDライト×8個
    ・イメージセンサー:500万画素COMSセンサー
    ・記録媒体(最大):microSDカード(SDHC)32GB(別売)
    ・電源:充電式バッテリー(付属)、ACアダプター(付属)
    ・バッテリー使用時間:約90分
    ・付属品:映像ケーブル(コンポジット)、USBケーブル、給電専用USBケーブル、USBチャージャー、バッテリー×1個、ストラップ、クリーニングクロス、専用ポーチ、専用スタンド
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,468
    通常出荷日 : 1日目
  • マイクロスコープ ウェアラブルモニター

    マイクロスコープ ウェアラブルモニター

    ホーザン

    評価 0.0
    【特長】
    ・手元を見ながら拡大映像も見られるため、作業性の向上に繋がります。
    ・基本的にモニターは右目用ですが、左側につけカメラで映像を反転させることで左側に取り付け可能です。
    通常価格(税別) : 49,444
    通常出荷日 : 3日目
  • セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ

    セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ

    スリーエムジャパン

    評価 0.0
    【特長】
    ・内蔵された特殊マイクロルーパーにより左右からののぞき見を防止します。
    ・外光や照明の反射を大幅に軽減し、映り込みを防止します。 
    ・コントラストをアップして文字や画像をくっきりと明瞭にすることで見やすさを向上します。
    ・表面硬度が高い材質を使用しているため、キズがつきにくく画面をしっかり保護します。また、気になる皮脂汚れやホコリから画面を守ります。
    【用途】
    ・液晶ディスプレイののぞき見防止・表面保護
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,240
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマイクロスコープDX-038S

    デジタルマイクロスコープDX-038S

    アズワン

    【特長】
    ・TV出力が可能です。
    ・SDHCカードに記録できます。
    【商品仕様】
    ・型番:DX-038S
    ・サイズ(mm):149×104×227
    ・撮影素子:500万画素
    ・焦点距離:10~50mm
    ・フレームレート:30f/s
    ・LCDパネルサイズ:3.5インチ
    ・解像度:12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
    ・焦点調整範囲:10~50mm
    ・倍率:光学系/10~300×、デジタル系/4×
    ・光源:LED8個(明るさ調節可)
    ・電源:リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
    ・サイズ:149×104×227mm
    ・重量:1.1kg
    ・内蔵ソフト:MicroCapture(計測機能付き)
    通常価格(税別) : 38,162
    通常出荷日 : 1日目
  • マイクロスコープ L-KIT585/586/587

    マイクロスコープ L-KIT585/586/587

    ホーザン

    評価 0.0
    【セット内容】
    ・L-KIT585
      L-851:フルHDカメラ/L-815:ズームレンズ/
      L-509:ホルダー/L-525:ロングベース
      L-523:ロングストレートアーム
    ・L-KIT586
      L-KIT585 SET + L-711 LEDライト / L-711-1 拡散フィルター
    ・L-KIT587
      L-KIT585 SET + L-703 LEDライト
    通常価格(税別) : 131,727円~
    通常出荷日 : 5日目
  • カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

    カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    カートスケール SDシリーズ一般校正書類付
    【特長】
    ・スケールが計量場所に移動
    ・カートピッキングや産廃の計量管理に
    ・移動に便利な台車型
    ・使用後は折りたたんで収納可能
    ・電源は単2型乾電池6個(別売)
    ・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
    ・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
    通常価格(税別) : 88,110円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5

    データ・テクノ SDロガー5 DT-SDL5

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・SDロガー4の機能をすべて継承した後継機。スマートなフォルムでリニューアル
    ・PC不要でシリアルデータをSDカードに手軽に保存
    ・DIPスイッチで簡単にRS-232Cの通信パラメーターを設定でき、様々なRS-232C機器と接続できます
    ・最大32GBのSDカードが使えます(SDHC)
    ・データに日付・時刻を付加できます
    ・SDカードに簡単な命令(スクリプト)をテキストファイルで作成してデータのインターバル取得などができます(only one機能)
    ・関連商品のアナログシリアルコンバータDT-ASC04i(品番:63-3360-05)と接続すればアナログデータをSDカードに記録できます
    ・RS-232C分配アダプタ(品番:64-6447-87)を使えばPCやプリンタにデータ送信しながら同時にSDロガー5にデータ記録できます
    通常価格(税別) : 34,750
    通常出荷日 : 1日目
  • SDカード付熱中症チェッカー

    SDカード付熱中症チェッカー

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●気温・相対湿度・黒球温度・湿球黒球温度(WBGT)・露点温度を測定・計算できます。●Φ75mmの全球型石川式黒球を使用して、高精度で素早いレスポンスを実現しました。●大型液晶(52×38mm)で数値が見やすいです。●ボタン3つなので操作が簡単です。●屋内・屋外モードを搭載していますのでより正確な測定ができます。●本器の背面の三脚固定用穴に三脚を取り付けることができます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にUSB/RS232Cインターフェースが付いています(ケーブル及びソフトウエア別売)。【用途】●気温・相対湿度・黒球温度・湿球黒球温度(WBGT)・露点温度を測定・計算。
    通常価格(税別) : 41,366
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    コンタクトプローブ SD シリーズ

    コンタクトプローブ SD シリーズ

    精研

    評価 0.0
    【特長】・精研 コンタクトプローブ SD シリーズです。・対応ピッチ:0.75mm。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 251円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SDカードコネクタ DM1シリーズ

    SDカードコネクタ DM1シリーズ

    ヒロセ電機

    SDメモリーカード用ソケットコネクタです。操作性の良いカードPush-Pushイジェクト方式です。
    【特長】
    ・ハウジング後部を板金で覆うことにより、カード挿入時の過度なストレスに耐えられます。(静荷重:400N)
    ・不慮の落下等カード先端から強大な荷重がかかるケースを想定した耐衝撃・堅牢設計です。
    ・カードイジェクト方式は、操作性の良いカード・プッシュイン-プッシュアウト方式を採用しています。
    ・本シリーズは、SD I/O に対応しているため、ブルートゥース通信モジュール等拡張モジュールを使用することができます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 325
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 騒音計 SD-2200(定番モデル)

    騒音計 SD-2200(定番モデル)

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●小型・軽量で簡単操作の騒音計です。●最大値測定モード(最大値の表示が更新していきます)と最小値測定モード(最小値の表示が更新していきます)で騒音の最大値と最小値を確認できます。●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。【用途】●騒音測定に。
    通常価格(税別) : 23,460
    通常出荷日 : 4日目
  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB

    セキュリティ強化型USB3.0メモリ16GB

    グリーンハウス

    評価 0.0
    【特長】ウイルスチェックと暗号化機能を搭載した、セキュリティ強化型。
    【商品仕様】
    ・容量:16GB
    ・外寸:縦55×横23.5×厚8.5mm
    ・重量:11g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista
    ・入数:1個
    ・JAN:4511677093777
    通常価格(税別) : 14,364
    通常出荷日 : 6日目
  • カートスケール SDシリーズ

    カートスケール SDシリーズ

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    カートピッキングや産廃の計量管理に便利なカートスケール。
    【特長】
    ・スケールが計量場所に移動。
    ・オートパワーオフ機能。
    ・使用後は折りたたんで収納可能。
    【用途】
    ・カートピッキングや産廃の計量管理に。
    通常価格(税別) : 76,800円~
    通常出荷日 : 5日目
  • スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Fタイプ) (SD-F)

    スチール製 スイッチ ドッグ(固定型Fタイプ) (SD-F)

    イマオコーポレーション

    【特長】・スチール製(S45C)の固定型Fタイプスイッチドッグです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 1,291
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV

    ミツトヨ

    評価 0.0
    【特長】
    ・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
    ・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。
    通常価格(税別) : 14,253円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)

    マイクロラジオペンチ(ベントタイプ)

    KEIBA

    弱電用対応。小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端はセレーション加工。
    通常価格(税別) : 3,720
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SDカード付騒音計

    SDカード付騒音計

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●FAST(通常の騒音測定)、SLOW(平均値表示)の2種類により騒音測定が便利になります。●測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●データー通信用にUSB/RS232Cシリアルインターフェースが付いています。【用途】●学校、工場、機械などの騒音量測定に。
    通常価格(税別) : 45,500
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

    エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)

    三商

    評価 0.0
    【特長】
    ・片手で容量設定ができます。全体をオートクレーブ可能
    ・スプリング式ノーズコーン採用でチップの脱着の力が最小限に抑えられます。操作に必要な力が小さく、身体に優しいシステム(250~10000μlタイプを除く)
    ・頑丈で耐久性に優れているため、長くご愛用頂けます
    通常価格(税別) : 50,695
    通常出荷日 : 3日目~
  • マイクロスコープ(モニター用) L-KIT605

    マイクロスコープ(モニター用) L-KIT605

    ホーザン

    評価 0.0
    【セット内容】
    ・L-KIT605
      L-851:フルHDカメラ/L-600-12:レンズ/
      L-505:マグネットベース
    通常価格(税別) : 70,636
    通常出荷日 : 5日目
  • エネルギーモニタ エネミエール S

    エネルギーモニタ エネミエール S

    Panasonic

    評価 0.0
    1回路の電圧・電流・電力・力率・積算電力量・パルス積算量を計測。
    通信機能をはじめ、省エネ運用をサポートする多彩な便利機能を装備しています。
    【特長】
    ・1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごと、1ヵ月ごとのデータがメモリーできます
    ・ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です
    ・ワイド画面と視認性にすぐれた白色LEDの採用で、小さな文字もクッキリ見えます
    ・電気の使い過ぎなどをシグナルや警報により素早くお知らせします(パルス入力の場合は対応していません)
    ・停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です
    ・通信機能によりエネルギー計測データの一括管理・効率運用が可能です
    ・SDメモリーカード運用が可能です(本商品はエネルギー管理を目的とした自主管理用です。課金目的では利用できません)
    通常価格(税別) : 58,677
    通常出荷日 : 7日目
  • シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

    シンプルファイバアンプユニット E3X-SD/NA

    オムロン

    簡単・安価なシンプルファイバアンプ。
    【特長】
    ・簡単にすぐに使える1キー1ファンクションを採用
    ・低反射検出体や大型検出体もクラス最高レベルの圧倒的パワーで安定検出(GIGARAY搭載)(E3X-NA□□Vシリーズを除く)
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 6,644円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • オプション/付属品/その他(SDV)

    オプション/付属品/その他(SDV)

    パトライト

    SDカード

    【特長】
    ・SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。
    ・FV-Winに含まれる音声データ集のメッセージ内容は従来のメッセージライブラリとは異なりますので、FV-Win専用のメッセージライブラリで御確認ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,902
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

    エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

    Panasonic

    評価 0.0
    電力需給用複合計器50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視ができます。
    【特長】
    ・50,000パルス/kWhの直接取り込みによるデマンド監視を実現。
    ・デマンド予測による警報出力機能(2段階)、ブザー出力機能搭載。
    ・SDHC/SDメモリーカードによる簡単データ収集(CSV形式)(1年分のデータ容量は約25MB)。
    ・コンパクトで施工がカンタン背面ネジ止め式で簡単に取り付け可能。
    【チェックが可能】
    ・デマンド電力のチェック
    ・月最大デマンド電力のチェック
    ・月別、日別、時間別の電力量のチェック
    通常価格(税別) : 111,634
    通常出荷日 : 7日目
  • マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

    マイクロフォトセンサ 小型タイプ コネクタ式

    ミスミ

    ・3つの保護回路を標準装備(電源逆接続保護回路/出力逆接続保護回路/出力短絡保護回路)  誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減 ・保護構造IP64
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 850円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • SDカード付照度計

    SDカード付照度計

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●大型液晶表示(52×38mm)で測定値が見やすいです。●照度センサーで明るさ測定、別売の温度センサーを使用すれば温度計としてご使用いただけます。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています。【用途】●室内、ショーケース、工場、学校での測定に。
    通常価格(税別) : 29,615
    通常出荷日 : 5日目
  • STJ-0116-Mマイクロバイスホルダ

    STJ-0116-Mマイクロバイスホルダ

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    ・小さいステージでの利用が可能です。
    【商品仕様】
    ・サイズ(幅×奥行×厚み):242mm×56mm×12mm
    通常価格(税別) : 75,340
    通常出荷日 : 12日目
  • 電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

    電磁接触器 SD-2XTシリーズ(可逆) 直流操作形

    三菱電機

    評価 0.0
    三菱開閉器。
    【特長】
    ・端子カバーを標準装備することにより、別形名の指定、オプションを手配する手間が削減可能。
    ・在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られる。
    【用途】
    ・可逆形直流操作形。
    通常価格(税別) : 21,688
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2024/06/30まで

    トランス SDシリーズ

    トランス SDシリーズ

    相原電機

    入力100V/200V、出力50V以下で電圧・電流を細分化するトランス。
    【特長】
    ・単相複巻、ラグ端子式、P型端子台。
    ・一次電圧:90、100V、200V。
    ・二次電圧:2.5~44V。
    ・乾式自冷:電流0.15~25A。
    【用途】
    ・電圧変換用トランス。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 7,270
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

    カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

    エー・アンド・デイ

    評価 0.0
    カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付
    【特長】
    ・スケールが計量場所に移動
    ・カートピッキングや産廃の計量管理に
    ・移動に便利な台車型
    ・使用後は折りたたんで収納可能
    ・電源は単2型乾電池6個(別売)
    ・オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
    ・風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
    通常価格(税別) : 83,838円~
    通常出荷日 : 15日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形

    三菱電機

    多くの定格で小形化を実現した電磁接触器。
    【特長】
    ・直流操作形電磁接触器
    ・横幅寸法小形化
    ・端子カバーを標準装備
    ・うなりのない直流電磁石
    • 数量スライド割引
    特別価格
    通常出荷日 : お見積り
  • SD型ヘルメット

    SD型ヘルメット

    DICプラスチック

    評価 0.0
    【特長】・ひさしが短くコンパクトなヘルメットです。・NPワンタッチアゴひも標準装着。
    通常価格(税別) : 2,473
    通常出荷日 : 5日目
  • マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

    マイクロフォトセンサ 小型タイプ ケーブル式

    ミスミ

    ・3つの保護回路を標準装備(電源逆接続保護回路/出力逆接続保護回路/出力短絡保護回路)  誤配線によるセンサ故障の不安を大幅に軽減 ・保護構造IP64
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 970円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB

    セキュリティ強化型USB3.0メモリ32GB

    グリーンハウス

    評価 0.0
    【特長】ウイルスチェックと暗号化機能を搭載した、セキュリティ強化型。
    【商品仕様】
    ・容量:32GB
    ・外寸:縦55×横23.5×厚8.5mm
    ・重量:11g
    ・インターフェイス:USB3.0/2.0
    ・対応OS:Windows 8.1/8/7/Vista
    ・入数:1個
    ・JAN:4511677093784
    通常価格(税別) : 18,000
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2024/06/30まで

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    三菱電機

    三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
    【特長】
    ・第3世代。
    ・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
    ・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
    【用途】
    ・小規模シーケンス制御に便利。
    "【合わせ買い推奨商品】"。
    ・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
    ・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
    ・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 31,528円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

    小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

    渡辺電機工業

    評価 0.0
    交流回路の電力諸量を表示・SDカードに記録する小型電力量計。
    【特長】
    ・立ち上げ設定の簡略化に特化。前面で計測値が表示でき、状態確認が容易。
    ・電圧配線なしで仮想計測が可能(電圧、力率の仮想値設定)。
    ・AC440Vダイレクト入力で、VTコストの削減に貢献。
    ・電力量計測誤差±1.0%fsの高精度計測。
    ・SDカードへの定期データロギング(SDビューアソフトで表示可能)。
    ・任意のタイミングでデータロギング(本体前面ボタン操作)。
    【用途】
    ・分電盤や装置の使用電力量などのエネルギー管理。
    ・中央監視システムへの電力量データの提供(PLC等への接続)。
    ・電力計測用の簡易データロガーとして。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,995円~
    通常出荷日 : 19日目
  • ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

    ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き

    ユニペックス

    評価 0.0
    【特長】
    ・保護等級:IPX4を達成しており、屋外での使用も安心です。
    ・ワイヤレスチューナー1台が標準で組込まれており、追加で2台(別売)組込みが可能です。(最大3台)
    ・水や埃から操作部、演奏部を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備しています。
    通常価格(税別) : 195,245
    通常出荷日 : 5日目
  • マイクロラジオペンチ 弱電用対応

    マイクロラジオペンチ 弱電用対応

    KEIBA

    弱電用対応。小さなものも掴みやすい極細タイプ。先端はセレーション加工。
    通常価格(税別) : 3,320
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ

    三菱電機

    トランジスタ出力(DC24V0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタ。
    【特長】
    ・DC24V0.1Aトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能
    ・インターフェース用のリレーは不要で省スペース化を可能にする
    ・リレーへの配線は不要でAC制御との混在がなく、配線がすっきり
    【用途】
    ・電路の遮断、ヒーターの開閉などに最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,980円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • SDカード付マルチ環境計測器

    SDカード付マルチ環境計測器

    A-Gas Japan(株)(旧FUSO)

    評価 0.0
    【特徴】●1台で風速・温度・湿度・照度・外部温度測定ができます。●環境計測に必要な測定を1台で測定できます。●大型LCD(52×38mm)で表示が見やすいです。●SDカード(1~16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●データー通信用にUSB/RS232Cインターフェースが付いています(ケーブル及びソフトウエア別売)。【用途】●風速・温度・湿度・照度・外部温度測定。
    通常価格(税別) : 38,500
    通常出荷日 : 5日目
  • デジタルノギス SDV-100・SDV-150

    デジタルノギス SDV-100・SDV-150

    SK-11

    デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。
    【特長】
    ・測定値を瞬時にデジタル表示します。
    ・比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。
    ・読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
    【用途】
    ・外径・内径・段差・深さ等の測定。
    • 数量スライド割引
    • デプスバー付
    通常価格(税別) : 4,728円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • GT32T-R プログラマブル表示器

    GT32T-R プログラマブル表示器

    Panasonic

    評価 0.0
    5.7型、長寿命LEDバックライト、カラーTFT4096色液晶を搭載の表示器。
    【特長】
    ・コントラスト比500:1のTFT液晶の採用により、明るい環境下でも優れた見やすさ。
    ・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
    ・SD/SDHCメモリカードスロットを標準搭載で画面データのコピーやバックアップ、リストアが簡単。
    ・データロギングも可能。
    ・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
    ・パソコンレスでPLCプログラム転送。
    ・SDメモリカードデータ読み出し機能。
    ・SDレシピ機能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 78,899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

出力コード L9095

出力コード L9095

    接続コード L9790

    接続コード L9790

      10:1プローブ 9665

      10:1プローブ 9665

        ピン形リード 9771

        ピン形リード 9771

          接続コード(低圧用) L9198

          接続コード(低圧用) L9198

            100:1プローブ 9666

            100:1プローブ 9666

              ピン形リード 9770

              ピン形リード 9770

                ディスプレイユニット CM7290

                ディスプレイユニット CM7290

                  接続コード L9197

                  接続コード L9197

                    記録紙 9232

                    記録紙 9232

                      6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                      6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                        電磁波測定器

                        電磁波測定器

                          日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 共立電気計器 エスコ
                          6,939円 12,547円 30,988円 52,940円 9,312円 37,440円 37,440円 28,900円 15,488円 9,072円 77,883円 26,474円
                          21日目   21日目   6日目   6日目   21日目   6日目   6日目   21日目   21日目   6日目   1日目   1日目  
                          関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 太陽光発電用計測器 電磁波測定器
                          出力コード 接続コード プローブ ピン形リード 接続コード プローブ ピン形リード ディスプレイユニット 接続コード 記録紙 - -

                          マイクロsd 128gbに関連する通販・販売特集