(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンオイル 10w40通販・販売特集

  • オイルフリーベビコン
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】
  • モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ
  • シリコーンオイル
  • 操作盤 アルミタイプ
  • カートリッジヒータ 固定タイプ
  • モービルバクトラオイルナンバードシリーズ
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当
  • ダフニースーパーマルチオイル
  • Oリング V 真空フランジ用

エンジンオイル 10w40の特集ページです。
オイルフリーベビコンや組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】などエンジンオイル 10w40に関する商品を探せます。

  • オイルフリーベビコン

    オイルフリーベビコン

    日立産機システム

    クリーンなオイルフリーエアーをさらにパワーアップ!
    【特長】
    ・全閉モートル標準装備(0.75kW単相品を除く)。
    ・両面ベルト覆い標準装備。
    ・ON-OFFスイッチ標準装備。
    ・サーマルリレー標準装備。
    ・タイムカウンタ標準装備。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    通常価格(税別) : 178,999円~
    通常出荷日 : 6日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    特別価格
    通常出荷日 : お見積り
  • モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
    ・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
    ・優れた酸化安定性
    ・優れたさび止め性と腐食防止性
    ・優れた水分離性
    【用途】
    ・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
    ・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
    ・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
    ・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
    ・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
    ・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
    ・実験機器, 望遠鏡などの精密機器
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,445円~
    通常出荷日 : 5日目
  • シリコーンオイル

    シリコーンオイル

    信越化学工業

    【特長】
    ・耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
    ・電気絶縁性にも優れています。
    ・離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    【用途】
    ・離型、潤滑、消泡など。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 操作盤 アルミタイプ

    操作盤 アルミタイプ

    ミスミ

    【特長】
    タッチパネル、BOX、スイッチ等を自由に選べて回路図、盤姿図、CADデータもダウンロード可能な操作盤です。
    通常出荷日 : 8日目
  • カートリッジヒータ 固定タイプ

    カートリッジヒータ 固定タイプ

    ミスミ

    【特長】・最高使用温度600℃の標準的なカートリッジヒータです。
    • 数量スライド割引
    • 値下げ
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

    モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル バクトラTMオイル ナンバードシリーズは、精密工作機械において要求される加工精度、水溶性クーラントとの分離性および機器を保護する性能を満足できるよう特別に処方した高性能摺動面油です。
    ・本製品は、鋳鉄、鋼および樹脂材の各組み合わせの材質を使用する摺動面に適合するよう設計されています。
    ・モービル バクトラオイル ナンバードシリーズは、刷毛塗り、強制潤滑または静圧の循環給油システムにおいて使用することができます。
    ・摩擦特性の制御
    ・水分離性とクーラント分離性
    ・優れた付着性
    ・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,795円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

    トラスコ中山

    【特長】
    ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
    【用途】
    ・自動車・小型発電機などに。
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 1,843
    通常出荷日 : 1日目
  • ダフニースーパーマルチオイル

    ダフニースーパーマルチオイル

    出光興産

    工作機械の軸受,歯車,油圧,摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
    【特長】
    ・酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
    ・ティック・スリップ現象を防止し、摺動面の円滑な運転を可能にする優れた低摩擦係数の工作機械用潤滑油です。
    ・耐荷重性に優れ、軸受、歯車の摩耗を防止します。
    ・油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
    ・優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
    ・抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
    ・その他錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
    ・工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
    ・油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
    【用途】
    ・優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,886円~
    通常出荷日 : 6日目
  • Oリング V 真空フランジ用

    Oリング V 真空フランジ用

    武蔵オイルシール工業

    JIS規格に定められたOリングのシリーズ。(真空フランジ用)
    【特長】
    ・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
    ・高圧にも安定した密封性能を発揮します
    ・低価格で種類・サイズが豊富である
    ・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
    ・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
    【用途】
    ・JIS規格のシリーズで、各種機械に
    ・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダフニーメカニックオイル

    ダフニーメカニックオイル

    出光興産

    高度に水素化改質処理したパラフィン系ベースオイルに、各種の添加剤を配合した高級潤滑油で、工業用多目的潤滑油タイプに属します。
    【特長】
    ・一般の極圧潤滑油に比べ、特に高温下の酸化安定性が極めて優れています。
    ・錆止め性、消泡性を有し、摩擦係数も低い油で、水分離性にも優れます。
    ・VG10は第三石油類、VG32、46、68は第四石油類に分類されます。
    ・VG100、VG150、VG220、VG320は危険物の規制に関する政令で可燃性液体類に分類されます。
    【用途】
    ・工業用多目的潤滑油です。
    ・耐荷重性、耐熱性、安定性、水分離性が同時に要求される場合の軸受、歯車の潤滑油および油圧作動油として最適です。
    ・バイエル、PIV等各種無段変速機用潤滑油として、各機械メーカーから広くご推薦を頂いております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,712
    通常出荷日 : 5日目
  • ダフニースーパーハイドロA

    ダフニースーパーハイドロA

    出光興産

    高度に水素化改質処理をしたパラフィン系基油に、特殊な摩耗防止剤、酸化防止剤をはじめとした各種添加剤を配合した、非Zn系耐摩耗性油圧作動油です。
    【特長】
    ・耐熱性に優れた油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクやフィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
    ・Zn系耐摩耗性油圧作動油に比較して、更油間隔を延長できるとともに、スラッジトラブルを軽減できます。
    ・キャビテーションを抑制し、機器トラブル防止に効果を発揮します。
    ・その他、油圧作動油としての必要な特性を兼ね備えております。
    【用途】
    ・熱負荷を受けやすい高性能高圧油圧装置をはじめあらゆる油圧装置に適用できる油圧作動油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,977円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用

    スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用

    ヘラマンタイトン

    柔軟で作業しやすいスパイラルチューブ。
    【特長】
    ・電線摩耗の保護と結束が同時にできるスパイラルチューブです
    ・導線・分岐が自由にでき、配線のわん曲部の装着に最適です
    ・取り外し、再使用も可能です
    ・締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用しています
    ・ケーブル(電線・配線)の収納、整理にもご使用いただける
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,152円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スポイト 10mL

    スポイト 10mL

    フルプラ

    評価 0.0
    【特長】
    ・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
    【用途】
    ・家庭園芸など。
    通常価格(税別) : 140円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • シェル オマラS2G

    シェル オマラS2G

    昭和シェル石油

    過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
    高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
    【特長】
    ・機械寿命の延長-優れた極圧性能:
      高度精製した基油に極圧性添加剤を配合したことで、高荷重のかかるギヤや軸受などの機械寿命の延長が期待できます。
    ・腐食防止性を持つ:
      優れた腐食防止性を持ち、水の混入によって引き起こされる鋼や銅合金の腐食を防止します。
    ・消泡性に優れている:
      特殊な消泡剤を添加しているので、油浴潤滑や循環給油での攪拌によって生じる激しい泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。
    ・耐熱性に優れている:
      高温使用に対しても安定性がよく、スラッジの生成を抑え、油の使用期間を延ばすことができ、機器のメンテナンス期間を計画的に立てられます。
    ・メンテナンス低減-ロングライフ:
      高度精製基油に最適な添加剤を配合しているため、潤滑油寿命の延長が期待できます。
    ・優れた水分離性:
      ギヤの使用環境では、凝縮水やクーラーの破損による漏洩などで水が混入することがあります。
      混入した水はスラッジを生成したり、潤滑油全量がエマルジョン化することがあります。
      優れた水分離特性を有し、水が混入しても遠心分離などで簡単に水を抜くことができ、使用期間の延長が期待できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,667円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック

    作動音が静かな静音タイプ!
    【特長】
    ・オイルレスなのでメンテナンスが簡単
    ・オイルが混ざらずクリーンなエアを供給
    ・選べる大容量タンク 25L~39Lまで
    【用途】
    ・タイヤ交換や清掃、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落とし、修繕など各種エアツールへのエアの供給に


    ◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 56,899円~
    通常出荷日 : 3日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

    長型オイルゲージ 一般用アクリル製 KLA-A・KLA-B型

    協和

    【特長】
    ・KLA型は本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。そのうえ、外観上、非常にデラックスに見えます
    ・本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます
    ・KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません
    通常価格(税別) : 2,144円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • FBKオイル RO

    FBKオイル RO

    JXエネルギー

    高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。広範囲の使用条件に適用できるように、40℃の動粘度で32mm²/sから460mm²/sまでの8種類があります。
    【特長】
    ・潤滑性が良い:
    粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。
    ・酸化安定性、熱安定性が良い:
    優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。
    特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。
    ・さび止め性が優れている:
    優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。
    ・水分離性が良い:
    水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。
    ・あわ消し性が優れている:
    優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
    ・種類:
    FBKオイルROには、32、46、68、100、150、220、320、460の数字で表わされる8種類があります。この数字は40℃での概略の動粘度mm²/sを示します。
    FBKオイルROには、このように低粘度から高粘度まで品種がそろっているので、使用条件に適した粘度のものを選ぶことができます。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑
    ・工作機械の広範囲潤滑
    ・油圧作動系統
    ・カプラン水車ランナーボスの潤滑
    ・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,423円~
    通常出荷日 : 5日目
  • エアブリーザ (AP型)

    エアブリーザ (AP型)

    大生工業

    【特長】
    ・リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。
    ・タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です(AP-02~24)。
    ・エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
    ・消防法適合品として金網エレメントを選択できます。
    ・ミストろ過用にスチールウールエレメントを選択できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,306円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

    LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

    コーセル

    ワイド入力・基板単体タイプ・10W~300Wを揃えた豊富なバリエーション、10Wモデル。
    【特長】
    ・待機時の電力低減機能を内蔵
    ・SEMIF47規格対応可
    【用途】
    ・様々な汎用装置に使用可能
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,614円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • モービル DTEオイル ネームド シリーズ

    モービル DTEオイル ネームド シリーズ

    エクソンモービル

    評価 0.0
    【特長】
    ・モービル DTE オイルシリーズは、蒸気タービンや水力タービンなどや長期間の使用が要求されるシステム用に設計された高性能循環系統油です。
    ・優れた化学安定性、熱安定性およびスラッジやワニス状物質の生成防止性
    ・優れた水分離性
    ・優れた耐摩耗性
    ・長期にわたる、さび、腐食防止性
    ・優れた消泡性と放気性
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,569
    通常出荷日 : 5日目
  • サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用

    サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用

    大生工業

    SFN型サクションフィルタは、一般作動油用のタンク内装式フィルタです。SFN型サクションフィルタは、ステンレスノッチワイヤ式です。ろ過精度は60、100、150、200メッシュを標準としています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,679円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 薄型オイル吸着シート

    薄型オイル吸着シート

    ミスミ

    【特長】
    ・シートタイプの油吸着材です。
    ・吸収スピードが速く、吸収量が多い不織布製で、吸収した油や溶剤の保持力に優れます。
    ・ハサミやカッターで簡単にお好きなサイズや形に切ることができます。
    【仕様】
    ・サイズ:400×500mm
    ・厚さ:2.5mm
    ・色:白色
    【用途】
    ・油類の吸収、工場の床、機械・作業台廻りの油漏れ防止、清掃作業、水面の浮上油の吸収
    ・機械工場、金型加工工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの現場作業現場に
    【材質】
    ・ポリプロプレン不織布
    通常価格(税別) : 883円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 【エコノミーシリーズ】吸収シート

    【エコノミーシリーズ】吸収シート

    ミスミ

    MISUMI economy

    評価 0.0
    この価格でこの吸収量!?最大1280cc/枚の吸収性能
    ・他社製品と比べて最大約1.5倍程の吸収力(自社調べ)
    ・油漏れの緊急対策、現場の油汚れ防止や化学品処分時の吸収剤としての利用など様々なシーンに適用する吸収シートを展開しております。
    【まとめ買いでお得】数量スライド割引が設定されております。まとめ買いで更にお得です!
    ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
    【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
    品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
    是非一度お試しください。


    順次商品拡大中!特集ページはこちら
    商品ラインナップ
    • 数量スライド割引
    • サンプル品対象
    通常価格(税別) : 7,200円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • オイルストン 角砥石

    オイルストン 角砥石

    ABC(台東研磨工業)

    【特長】
    ・超硬質合金工具以外の工具、特に各種刃物類の研磨には不可欠のもので安価にして切味の優秀な製品です。
    通常価格(税別) : 656円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シェルテラスS2 M

    シェルテラスS2 M

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    シェル テラス S2 M は多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。
    【特長】
    ・油圧機器の寿命延長、優れた耐摩耗性、優れた耐摩耗性、放気性が良い、水分離性が良い、メンテナンス低減、ロングライフ、油種統合が可能。
    【用途】
    ・工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,655円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • モービルDTE 20 シリーズ

    モービルDTE 20 シリーズ

    エクソンモービル

    【特長】
    ・モービル DTE™ 20 シリーズは、各種油圧装置において、卓越した性能を誇る耐摩耗性油圧作動油です。
    ・オイルおよびフィルターの寿命を延長するとともに装置を適切に保護することで、メンテナンスと廃棄処理両方のコストを削減します。
    ・耐摩耗性
    ・品質
    ・酸化安定性
    ・耐腐食性
    ・幅広い設備要求を満たす
    ・消泡性
    ・水分離性
    ・清浄性維持能力
    【用途】
    ・精密サーボバルブが使用されている精巧なNC 工作機械など堆積物の生成を防止しなければならない油圧システム
    ・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
    ・従来の製品ではスラッジや堆積物が生成されてしまう過酷な用途
    ・ギヤおよびベアリングを有するシステム
    ・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
    ・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,586
    通常出荷日 : 5日目
  • MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ(中容量・中慣性)

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-STシリーズ(中容量・中慣性)

    三菱電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ラインアップを拡充。機械に最適なモータでスマートな装置を構築。
    ・中容量、中慣性。
    ・分解能26ビットバッテリレス絶対位置エンコーダ搭載。
    ・定格回転速度2000r/min、最大回転速度4000r/min。
    ・エンコーダケーブル/電磁ブレーキケーブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
    通常価格(税別) : 66,000円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • フルプラ オイルジョッキ

    フルプラ オイルジョッキ

    フルプラ

    【特長】
    ・ふた付でほこりが防げます。
    ・バランスよく注入できる太くて握りやすい取っ手です。
    ・最高メモリまで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくい安心注入です。
    【用途】
    ・オイルなど液体の移し替え。
    【材質】
    ・本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,100円~
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーマルパスDX

    スーパーマルパスDX

    JXエネルギー

    評価 0.0
    【特長】
    ・スーパーマルパスDXは一般産業機械および各種工作機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、油圧作動油、摺動面油としてのほとんどの要求を満足し、専用油に匹敵する性能を発揮します。工業用多目的用途潤滑油として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
    【用途】
    ・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、 ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
    ・各種減速機の潤滑
    ・油圧作動系統
    ・工作機械の広範囲潤滑(軸受け、ギヤー、油圧、摺動面)
    ・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統/紡績機械などの高速回転の軸受潤滑/計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,539円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • エアーヒーター AC-60W

    エアーヒーター AC-60W

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します
    ・電気やその他の熱源は一切使用しないので防爆地域での使用にも適しています
    ・可動部分がないので故障の心配がいりません
    ・温度調節はレバー方式で簡単にできます
    ・冷風用エアークーラーとしても使用できます。本体は高温空気発生と同時に冷風吐出口より低温空気を発生します
    【用途】
    ・危険区域での乾燥・加熱・保温・解凍などに
    【商品仕様】
    ・空気消費量(L/min):165~390
    ・圧縮空気供給口:PT1/4
    ・使用圧力(MPa):0.3~0.7
    ・全長(mm):300
    ・吐出口:8.0
    ・適応流体:圧縮空気(エア)
    ・コンプレッサーエア
    ・トラスココード:837-8937
    ・質量:580g
    【材質/仕上】
    ・金属製
    【セット内容/付属品】
    ・冷風サイレンサー
    通常価格(税別) : 71,930
    通常出荷日 : 8日目
  • オイルジョッキ (カラーハンドル)

    オイルジョッキ (カラーハンドル)

    フルプラ

    フタ付でゴミやほこりが入りにくい構造のオイルジョッキ。
    【特長】
    ・真鍮製こしあみ付。
    ・取手の色が4色で、油の種類別に管理が可能。
    ・材質: ポリエチレン(PE)
    【用途】
    ・オイルなど液体の移し替えに最適。
    通常価格(税別) : 740円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • PBA10Fモデル 10W単出力

    PBA10Fモデル 10W単出力

    コーセル

    出力電力10Wモデル。
    【特長】
    ・ワイド入力。(AC85~264V)
    ・2005年からのロングセラーモデル。
    ・カタログ汎用電源のスタンダードモデル。
    ・豊富なバリエーションにより、複数使用の場合でも同一シリーズでの組合せが可能。
    【用途】
    ・FAを中心とした幅広い用途におすすめ。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 2,671円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 熱伝導性グリス(万能タイプ)

    熱伝導性グリス(万能タイプ)

    信越化学工業

    【特長】
    ・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコンパウンドで、熱伝導性、電気特性に優れています
    ・一般用に比べ、耐ポンプアウト性、耐ズレ性、耐離油性に優れ、長期信頼性が求められる箇所への適用が可能です
    ・作業性、耐熱性、熱伝導率、耐ポンプアウト性をバランス良く兼ね備えた万能タイプです
    ・200℃でもグリス状を保つことができます
    【用途】
    ・ヒートシンクへの放熱伝導などに
    ・電気・電子用途の放熱に
    ・IGBTの放熱などに
    ・CPUの放熱などに
    • SDS(MSDS)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,797円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ラインフィルタ T型上抜き UL

    ラインフィルタ T型上抜き UL

    大生工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・最もスタンダードなT型接続の低圧インラインフィルタです。
    ・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
    ・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
    ・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
    ・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
    ・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,986円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-40相当

    トラスコ中山

    【特長】
    ・高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
    【用途】
    ・自動車・小型発電機などに。
    • SDS(MSDS)
    通常価格(税別) : 1,860
    通常出荷日 : 2日目
  • オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) M※000シリーズ

    オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 標準) M※000シリーズ

    CKD

    評価 0.0
    【特長】
    ・空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します
    CAD :
    2D / 3D
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シェルトナS3 M

    シェルトナS3 M

    昭和シェル石油

    シェルトナS3 M は、厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。
    【特長】
    ・加工精度の向上、優れた摩擦特性、高い油膜保持性、機械寿命の延長、メンテナンスを簡素化、熱・酸化安定性、油種統合が可能
    【用途】
    ・メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,087円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 東浜 エアーヒーター AC-70W

    東浜 エアーヒーター AC-70W

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。
    ・冷媒や電気を使用しません。
    ・可動部分がないので故障の心配がいりません。
    ・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
    【用途】
    ・金属切削時の刃物冷却に。
    ・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
    ・ヒートシールの冷却に。
    【商品仕様】
    ・空気消費量(L/min):366~820
    ・圧縮空気供給口:PT1/4
    ・使用圧力(MPa):0.3~0.7
    ・全長(mm):300
    ・吐出口:8.0
    ・適応流体:圧縮空気(エア)
    ・コンプレッサーエア
    ・トラスココード:837-8940
    ・質量:610g
    【材質/仕上】
    ・金属製
    【セット内容/付属品】
    ・冷風サイレンサー
    通常価格(税別) : 82,205
    通常出荷日 : 8日目
  • #80 ワッシャー(80W)

    #80 ワッシャー(80W)

    オイレス工業

    耐荷重性や耐摩耗性などに優れている無給油軸受。
    【特長】
    ・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
    ・無給油で使用でき、優れた耐荷重性と耐摩耗性。
    ・摩擦係数が低く、速度特性に優れている。
    ・スティックスリップ、キシミ音を防止。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 69円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • はんだこてセット

    はんだこてセット

    白光

    【特長】
    はんだこて、はんだ、はんだ吸い取り線、簡易こて台がセットになった初心者にも扱いやすい小型、軽量タイプのはんだこてセットです。
    ペンタイプで持ちやすく、はんだ吸い取り線もセットになっているためはんだの付け外しが容易です。
    【用途】
    初めてのはんだ付けに適したセットタイプです。
    通常価格(税別) : 1,281
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)

    20L缶用/AC100V オイルポンプ(電動)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・用途…ホームタンクへの給油に
    ・適用…灯油、軽油(ガソリン不可)
    ・電源…AC100V(50/60Hz)
    ・モーター電圧…DC9V
    ・消費電力…約31W
    ・使用温度範囲…約-5~+45℃
    ・給油能力…約10L/min
    ・本体全長…613mm
    ・ホース長…1520mm
    ・材質…ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリアセタール
    ・自動ストップセンサー付(4分で自動に停止します)
    ・JAN:4518340443891
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,440
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • FBKタービン

    FBKタービン

    JXエネルギー

    評価 0.0
    日本で初めて国産化された添加タービン油です。高温高圧の蒸気で運転される新鋭火力タービンの潤滑に適した、優れた品質と性能を備えています。原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、水力タービンなどの各種タービンのほかに各種産業機械の潤滑や油圧作動油としても広く使用することができる高品質の潤滑油です。
    【特長】
    ・酸化安定性が優れている:
    潤滑油を長い間継続使用すると、次第に劣化してきてスラッジを発生し、機械の運転に害を与えるようになります。
    特に新鋭火力の高温高圧の蒸気タービンでは、タービン油による事故を防ぎ、数年以上も油を取替えずにすむ使用寿命の長い、すなわち酸化安定性の非常に優れたタービン油を必要とします。
    過酷な条件下でも長期使用に耐える優秀な酸化安定性を持っており、熱安定性も良好です。このことは、電力会社の多数の火力発電所や水力発電所で早くから使用され、優秀な成績を示していることによって、実証されています。
    ・さび止め性が優れている:
    潤滑油系統に水分が入ることは、運転に直接危険であるだけでなく、系統内にさびを発生させて円滑な運転をおびやかすことにもなるので、油中の水分は極力除去すべきです。
    強力なさび止め剤によって優れたさび止め性能を備えているので、長期間の連続使用においても系統内にさびを発生させることがありません。
    ・あわ消し性が優れている:
    潤滑油や油圧操作油があわ立ちを起こすのは、油と空気が激しくかきまぜられるか、配管に気密でないところがあって空気が吸入されるか、あるいは油中に溶けていた空気や、その他の気体が急に分離放出されるような条件のときに起こります。したがって、あわ立ちの原因をよく調べて、対策を構ずることが先決ですが、油自体としても発生したあわを速やかに消す性能が望まれます。
    あわ消し剤を添加してこの性能を強化しており、優れた実用性能を示します。
    ・抗乳化性、水分離性が良い:
    潤滑油や油圧作動油は水分が混入すると、しばしば乳化を起こし運転を不安定にすることがあるので、実用面で乳化しにくく、混入水分が分離しやすい油が望まれます。
    優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。
    ・粘度・温度特性および低温特性が良い:
    温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧作動油としても、極めて優れた性能を示します。
    ・種類:
    粘度によって32、46、56、68および100の5種類があり、使用条件によって最適のものを選定することができます。
    粘度グレード32、46、68は、JISK22132種(添加)に該当します。
    ・消防法危険物分類:第4類 第4石油類 危険等級III
    【用途】
    ・原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
    ・各種の発電機および電動機
    ・中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
    ・軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
    ・各種油圧装置
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,366円~
    通常出荷日 : 5日目
  • オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)

    オイルクーラ(ポンプドレン冷却用)

    ダイキン工業(油圧機器)

    評価 0.0
    国内有名ブランドの油圧関連機器。 ポンプドレンなどにご利用頂けます。
    通常価格(税別) : 18,786円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 制動用外部抵抗器 EPRシリーズ

    制動用外部抵抗器 EPRシリーズ

    オリエンタルモーター

    【特長】・制動用外部抵抗器です。・電力は、10W 20W 50Wがあります。
    通常価格(税別) : 299
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • [AC/DC] ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

    [AC/DC] ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

    エスコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース
    ・ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造
    【用途】
    ・エンジンオイル、作動油、潤滑油、軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料、粘度が低いオイルなど
    【商品仕様】
    ・ 電源…AC100V、DC20V
    ・吐出量…10~27L/min
    ・ホース長…2m
    ・連続使用時間…5分
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,359
    通常出荷日 : 1日目
  • TUHSシリーズ オンボードタイプ

    TUHSシリーズ オンボードタイプ

    コーセル

    TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。
    【特長】
    ・世界最小クラスの小型/高効率電源。
    ・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。
    ・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。
    ・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃)
    【用途】
    ・小型汎用装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 油冷却機器(LTクーラー水冷式)

    油冷却機器(LTクーラー水冷式)

    ダイキン工業(油圧機器)

    より少い水量で、より大きい冷却能力がでるLT形オイルクーラーです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 41,779円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • チューブカバーヒーター 500~3000mm

    チューブカバーヒーター 500~3000mm

    東京技術研究所

    評価 0.0
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーター。
    【特長】
    ・固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上。
    ・耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
    ・サーモスタット付きのため過昇温の心配がない。
    【用途】
    ・チューブやSUS管の加熱に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,003円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • シェル ターボオイルT

    シェル ターボオイルT

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    特殊精製法により精製された安定性の高い基油に、厳選した酸化防止剤および防錆剤等を効果的に配合したプレミアム タービン オイルです。
    特に高い熱・酸化安定性を有することが最大の特長であり、この他、放気性にも優れたオイルで長期間の使用を可能にするプレミアム タービン オイルです。
    ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として主に使用されます。
    工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適です。
    【特長】
    ・優れた熱・酸化安定性が最大の特長です:
      近年のタービンはガスタービンが主流であり、そのガスタービンも高出力化/コンパクト化される中にあって軸受温度は高温化する傾向が強くなりつつあります。
      特殊精製法により精製し得られた酸化安定性の高い基油に厳選した酸化防止剤を添加することで、優れた熱・酸化安定性を保持させることに力点を置いて開発したオイルです。
      過酷な使用条件下でも長期間安定した熱・酸化安定性を維持することを可能にしたオイルです。
    ・防錆力が優れている:
      酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。
      強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
    ・水分離性および抗乳化性が優れている:
      循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フィルトラビティ(Ca+水存在下)が改善されています。
    ・放気性および消泡性が優れている:
      十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も有するオイルです。
      一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。
      この油中に浮遊する泡により油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。
      このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,893円~
    通常出荷日 : 5日目
  • シェル テトラオイル

    シェル テトラオイル

    昭和シェル石油

    評価 0.0
    工作機械における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有していますので、使用油種の統合ができ、油種統合によるメリット(給油ミスの防止、在庫保管の簡易化、省スペース化など)が得られ、工場全体の合理化に貢献することができます。
    熱・酸化安定性をはじめ潤滑性・耐摩耗性およびスティックスリップ防止性に優れ、さらに、加工液の混入による粘ちょうスラッジの発生を防止する性能も有しています。
    【特長】
    ・熱・酸化安定性が優れています:
      熱・酸化に対し寿命の長い潤滑油で長時間の使用に耐えるため、オイル交換費用・作業費などの節減によるコスト低減・省資源化が可能です。
    ・潤滑性・耐摩耗性が優れています:
      優れた潤滑性・耐摩耗性に優れているため、機械を長持ちさせ、その性能を長期間維持します。
    ・優れたスティックスリップ防止性を有しています:
      充分な耐スティックスリップ性能を発揮し案内面の動きをなめらかにしますので、高い加工精度を維持し、不良品発生を防止する省エネ・省資源油です。
    ・水溶性研削・切削液との分離性が良く、スラッジ発生を抑制します:
      万一水溶性加工液の混入があっても速やかに分離し、また、粘ちょうなスラッジの生成を防止する性能がありますので、トラブルを未然に防止します。
      機械の停止損失や分解清掃の経費などを節減する省資源油です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 14,448
    通常出荷日 : 5日目
  • 長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

    長型オイルゲージ 一般用 KL・KL2型

    協和

    【特長】
    ・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用
    ・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています
    ・取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています
    ・オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です
    ・KL、KL2型の反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています
    ・オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません
    ・耐圧は0.5~0.8MPa、耐熱は90℃です
    ・KL2型は反射板の指示線が違うだけで、ピッチその他の寸法は全てKL型と同じです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)

    カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)

    大生工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・最高使用圧力は0.5MPa。
    ・ろ過精度は、10U(10ミクロン)が標準です。
    ・カートリッジ方式ですので交換メンテナンスが容易です。
    ・流量の大小によって全量ろ過または、部分ろ過としてご使用できます。
    ・リリーフ弁内蔵(開弁圧0.1MPa)。
    ・CF型は圧力計(オプション)を設定しており、出入口/左右の4箇所へ自由に取付可能です。
    通常価格(税別) : 5,664円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タフネルオイルブロッター シートタイプ

    タフネルオイルブロッター シートタイプ

    三井化学

    評価 0.0
    【特長】
    ・現場の状況や作業性を考慮した使いやすいサイズの基本型。
    ・サイズや入り枚数が異なる4銘柄から選べる。
    【用途】
    ・オイル用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,904円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

    丸型オイルゲージ 一般用 打込(圧入)式 KC・KCM型

    協和

    評価 0.0
    【特長】
    ・残油をオイルゲージの外部へ自動的に誘導、残油のための錯覚を無くし、油切れを防止します
    ・オイルゲージ内部にセットされた反射板は白色に設定
    ・ゲージ室内は明るく、油の有無を遠くからでも確認できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 518円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 携帯用油さし

    携帯用油さし

    フルプラ

    携帯用に便利なオイラー。
    【特長】
    ・使用後はパイプを底まで差し込むと油がこぼれないので携帯用に便利。
    ・真鍮パイプを引き出して使用。
    ・カラー:イエロー。
    【用途】
    ・携帯用として。
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 1日目
  • フォンブリンオイル YVAC 06/6

    フォンブリンオイル YVAC 06/6

    EDWARDS

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロータリポンプに使用するパーフルオロポリエーテルオイルであるフォンブリン(Fomblin)の製品ラインを拡大しました
    ・エドワーズ製ロータリポンプ用推奨オイルであり、耐久性と粘性と蒸気圧の点での鉱油に取って代わるオイルです
    ・パーフルオロポリエーテル用に適応させたメカニカルブースタポンプ用の推奨オイルです
    ・防錆/耐摩耗添加剤を含むドライナートオイルを英国のアウシモント社と共同開発しました
    ・ドライナートに含まれるこれらの添加剤は、金属の表面を保護性の防錆膜で覆います
    ・メーカー型式はYL VAC 06/6になります
    通常価格(税別) : 42,695円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • スポイト 5mL

    スポイト 5mL

    フルプラ

    評価 0.0
    【特長】
    ・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
    【用途】
    ・家庭園芸など。
    通常価格(税別) : 120円~
    通常出荷日 : 5日目
  • AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

    AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

    エスコ

    【商品仕様】
    ・ホース長…1.5m
    ・吐出口…Φ25mm
    ・電源コード…4m
    ・連続使用時間…30分
    ・電源…AC100V
    ・吐出量…20L/min
    ・重量…2.7kg
    ・適用…灯油・軽油専用(ガソリン不可)
    ・給油ノズルはガンタイプです
    ・JAN:4548745155648
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 16,900
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 純水(精製水) W-20

    純水(精製水) W-20

    ケニス

    【特長】
    ・イオン交換による精製水で、水溶液中にイオン分子がほとんどない純水です。
    ・ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ取り出せます。
    ・いつでも必要な量だけ純水を使えます
    【商品仕様】
    ・容量 20L
    ・大きさ 267×267×398㎜
    通常価格(税別) : 4,216
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

給油式スクリューコンプレッサタンクマウント式LRSTシリーズ

給油式スクリューコンプレッサタンクマウント式LRSTシリーズ

    レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

    レシプロ給油式コンプレッサ タンクマウントタイプ TLPシリーズ

      レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

      レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ

        レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

        レシプロオイルコンプレッサ タンクマウントタイプ TLUEシリーズ

          レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

          レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

            ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

              静音オイルレスエアコンプレッサ

              静音オイルレスエアコンプレッサ

                中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

                中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

                  コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ

                  コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ

                    エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

                    エアードライヤー内蔵型 中圧パッケージベビコン(給油式)

                      エアパックス(パッケージコンプレッサ)

                      エアパックス(パッケージコンプレッサ)

                        リニアコンプレッサ 低圧タイプ

                        リニアコンプレッサ 低圧タイプ

                          アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 富士コンプレッサー製作所 明治機械製作所 パオック 日東工器 SMC 日立産機システム 明治機械製作所 日東工器
                          1,242,142円 183,608円 160,312円 520,374円 471,223円 460,872円 56,899円 19,398円 170,100円 847,138円 936,232円 23,802円
                          5日目   4日目~   4日目~   3日目~   3日目   19日目   3日目~   19日目   16日目   6日目   11日目   14日目~  
                          タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 コンパクトタイプ パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 圧縮機本体
                          1 - 0.7 1.4 1.4 0.69~0.88 0.8 - 0.55 1.37 - -
                          オイルタイプ オイルタイプ オイルフリー オイルタイプ 給油式 給油式 無給油式 オイルレス構造 無給油式 給油式 給油式 オイルレス構造
                          200V 200V 100V - - - 100V 100V 24V - - 100V
                          三相 三相 単相 ガソリンエンジン(セル付) 三相 三相 AC AC 直流 三相 三相 AC

                          エンジンオイル 10w40に関連する通販・販売特集