リベット・鋲

ねじ ポンチ絵設計相談サービス
ねじならミスミ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 20日以内
  • 薄平リベット

    薄平リベット【1~5,000個入り】

    SUNCO

    【材質】 アルミニウム ステンレス 鉄 黄銅 【表面処理】 なし クロメートメッキ ユニクロメッキ 三価ホワイト

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 丸リベット

    丸リベット【1~10,000個入り】

    SUNCO

    【材質】 アルミニウム ステンレス 鉄 銅 黄銅 【表面処理】 なし ユニクロメッキ 三価ホワイト

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット SSD SSBS

    POPオープンタイプリベット SSD SSBS

    ポップリベット・ファスナー

    最も一般的なタイプのリベット。 【特長】 ・材質:リベットボディ/ステンレス(オーステナイト系)、マンドレル/ステンレス ・頭部の形状:丸頭 ・RoHS指令に対応。 ・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。 ・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。 【用途】 ・様々な部位にて使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)

    ステンレス パーカー鋲(打込み鋲)【1,000個入り】

    丸ヱム製作所

    ステンレス製の軸部に螺旋があるリベット。 【特長】 ・軸部に螺旋があり、打ち込む事で固定可能。 ・耐食性、耐熱性に優れている。 【用途】 ・銘柄止めによく使用される打込み鋲。 ・ネームプレート(銘板)等を取り付けする時に使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 皿リベット

    皿リベット【1~3,000個入り】

    SUNCO

    締めつけたとき、リベットの頭が部材表面に突き出ないのが特徴です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パーカー鋲

    パーカー鋲【1~1,000個入り】

    田中正工業所

    ネームプレート(銘板)等を取り付けする時に使用されます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ-アルミ ブラインドリベット DAA

    アルミ-アルミ ブラインドリベット DAA【1~1,000個入り】

    福井鋲螺

    母材片側からの締結が可能です。

    通常価格
    5円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット TAP/D BS

    POPオープンタイプリベット TAP/D BS【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ-鉄 ブラインドリベット DAS

    アルミ-鉄 ブラインドリベット DAS【1~1,000個入り】

    福井鋲螺

    母材片側からの締結が可能です。

    通常価格
    5円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プッシュリベット 黒

    プッシュリベット 黒【1~200個入り】

    ニフコ

    抜去力が高く、取付状態でぐらつきません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット TAP/K BS

    POPオープンタイプリベット TAP/K BS【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鉄-鉄 ブラインドリベット DSS

    鉄-鉄 ブラインドリベット DSS【500~1,000個入り】

    福井鋲螺

    母材片側からの締結が可能です。

    通常価格
    4,980円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 薄丸中空リベット

    薄丸中空リベット

    SUNCO

    【材質】 ステンレス 【表面処理】 なし 頭部 【形状】 丸頭 【形状】 中空 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) スリーブ径(mm) 2 3 4 5 6 【長さ(mm)】 3 4 5 6 7 8 10 12

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    6円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPシールドタイプリベット SSD SSH

    POPシールドタイプリベット SSD SSH【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    シールドタイプのリベット(頭部形状:丸頭)。 【特長】 ・リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っており、締結後にマンドレルヘッドがボディ側から脱落しない。 ・材質:リベットボディ/ステンレス(オーステナイト系)、マンドレル/ステンレス ・RoHS指令に対応。 ・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。 ・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    136円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 平中空リベット

    平中空リベット

    SUNCO

    中実のリベットに比べ小さい力でかしめられるリベット。回転物への使用にもおススメです。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステン-ステン ブラインドリベット DCC

    ステン-ステン ブラインドリベット DCC【1~1,000個入り】

    福井鋲螺

    母材片側からの締結が可能です。

    通常価格
    13円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プッシュターンリベット

    プッシュターンリベット【1~100個入り】

    ニフコ

    抜去力が高く、取付状態でぐらつきません。

    通常価格
    14円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 薄平リベット・丸リベット(ステンレス)

    薄平リベット・丸リベット(ステンレス)【50~10,000個入り】

    丸ヱム製作所

    ステンレス製の円柱状のリベット。 【特長】 ・金属性の円柱形状で反対側を潰すことで固定。 【用途】 ・部材をかしめて締結するので、取り外しを考えなくて良い場所に使用。 ・耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用。 ・やかんやはさみなどに使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • プッシュプルリベット

    プッシュプルリベット【1~100個入り】

    ニフコ

    抜去力が高く、取付状態でぐらつきません。高荷重の用途向き。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    37円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニフラッチ(グロメット)

    ニフラッチ(グロメット)

    ニフコ

    脱着が極めて容易。取付状態でぐらつきがない。繰返し取外すパネルの固定に最適。※ピンは別売りとなります。

    通常価格
    33円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスティリベット(標準タイプ3)

    プラスティリベット(標準タイプ3)【1~100個入り】

    ニフコ

    抜去力が高く、取付状態でぐらつきません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPシールドタイプリベット AD

    POPシールドタイプリベット AD【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    初心者でも簡単でスピーディーな組み立て作業を実現するシールドタイプのリベット。 【特長】 ・リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っており、締結後にマンドレルヘッドがボディ側から脱落しない。 ・材質:リベットボディ/アルミ(AS056)、マンドレル/スチール ・RoHS指令に対応。 ・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。 ・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。 【用途】 ・水圧がかかる部位の締結に適する。

    通常価格
    5円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 銅丸リベット

    銅丸リベット【4~24個入り】

    八幡ねじ

    リベット穴をあけた部材を重ね、リベットを通し他端を塑性変形させてかしめます。銅なので延びやすく、加工性に優れています。 耐食性に優れています。又通電性が良いので通電部分の締結に使用します。

    通常価格
    97円~
    通常出荷日
    2日目
  • スクリベット

    スクリベット【1~100個入り】

    ニフコ

    ネジ止め方式で締結力・抜去力に優れた樹脂リベット。 【特長】 ・脱着が容易で、プラスドライバーで簡単に取り外し可能。 ・繰り返し使うことができる。 ・取り付け状態でぐらつきがない。 【用途】 パネルの取り付けに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    24円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット SK BS

    POPオープンタイプリベット SK BS【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット SSD BS

    POPオープンタイプリベット SSD BS【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ナイロンプッシュリベット

    ナイロンプッシュリベット【4~6個入り】

    八幡ねじ

    材質はナイロン6です。指先で、ピンを押し込むことにより、脚部が押し広げられパネルを固定します。電気製品、自動車(カーナビ)、玩具などに使用します。

    通常価格
    135円
    通常出荷日
    2日目
  • POP TLタイプリベット AD TL

    POP TLタイプリベット AD TL【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    座屈部が3方向へワイドに広がり締結します。樹脂等の軟材質のワーク締結や薄板等の下穴変形による抜け防止に大きな効果が得られます。

    通常価格
    13円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット SSK SSBS

    POPオープンタイプリベット SSK SSBS

    ポップリベット・ファスナー

    最も一般的なタイプのリベット。 【特長】 ・材質:リベットボディ/ステンレス(オーステナイト系)、マンドレル/ステンレス ・頭部の形状:皿頭 ・RoHS指令に対応。 ・軽量な締結工具で作業可能なため、長時間の作業でも負担にならない。 ・溶接工法のようなスパッタ処理がなく、締結後の後処理が不要。 【用途】 ・様々な部位にて使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    47円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラスティリベット(標準タイプ1)

    プラスティリベット(標準タイプ1)【1~100個入り】

    ニフコ

    抜去力が高い。取付状態でぐらつきがない。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット SD BS

    POPオープンタイプリベット SD BS【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハトメ(黄銅)

    ハトメ(黄銅)【1~20,000個入り】

    SUNCO

    【材質】 黄銅 【表面処理】 なし 頭部 【形状】 丸頭 スリーブ径(mm) 1.6 2 2.3 2.5 3 4 【長さ(mm)】 2.5 3 4 5 6 7 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPオープンタイプリベット AD ABS

    POPオープンタイプリベット AD ABS【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    一般締結用。様々な部位で使用される最も一般的なタイプです。

    通常価格
    3円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • たたきリベット

    たたきリベット【6個入り】

    八幡ねじ

    材質はアルミニウム、 鉄(ピン部)です。先端に割れのあるリベットに頭からさし込まれたピンをハンマーで叩くと先端が広がり締結します。 建造物や板金、家具、フェンスなどに使用します。

    通常価格
    117円~
    通常出荷日
    2日目
  • アルミ平リベット

    アルミ平リベット【12~80個入り】

    八幡ねじ

    リベット穴をあけた部材を重ね、リベットを通し他端を塑性変形させてかしめます。 アルミなので軽量で、加工性に優れています。耐食性に優れています。

    通常価格
    97円
    通常出荷日
    2日目
  • プッシュリベット

    プッシュリベット

    八幡ねじ

    材質はPOM(ポリアセタール)で、非晶性のエンジニアリングプラスチックです。脱着が容易です(取り付けはピンをプッシュするだけ)。 パネルの取付、自動車部品などに使用します。

    通常価格
    200円
    通常出荷日
    2日目
  • ナイロン プッシュリベット/NP-0000

    ナイロン プッシュリベット/NP-0000【50個入り】

    廣杉計器

    【穴径】2.1/2.7/3.1/3.6/4.1/5.1/6.1 【材質】ナイロン66 【色】黒 【熱変形温度】1.80Mpa…75℃ 【UL規格】UL94V-2(材料) RoHS対応品 頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 従来のネジでの締付けによる固定方法と異なり 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    480円~
    通常出荷日
    5日目
  • プラスティリベット(着脱タイプ)

    プラスティリベット(着脱タイプ)

    ニフコ

    抜去力が高く、取付状態でぐらつきません。

    通常価格
    21円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ丸リベット

    アルミ丸リベット【12~80個入り】

    八幡ねじ

    リベット穴をあけた部材を重ね、リベットを通し他端を塑性変形させてかしめます。 アルミなので軽量で、加工性に優れています。耐食性に優れています。

    通常価格
    97円
    通常出荷日
    2日目
  • ニフラッチ(タイプ2)ピン

    ニフラッチ(タイプ2)ピン【1~100個入り】

    ニフコ

    脱着が極めて容易です。取付状態でぐらつかず、繰返し取外すパネルの固定に最適。※グロメットは別売りとなります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    15円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PP(ポリプロピレン) ヒットリベット

    PP(ポリプロピレン) ヒットリベット

    SUNCO

    パネル等の取付け用樹脂リベットです。 指先で押し込むことにより、脚部が押し広げられパネルなどを固定します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    13円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ウルトラグリップリベットSKUG

    ウルトラグリップリベットSKUG【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    外部ロックの問題点を改善した内部ロック機能により、車両・架装等の振動部位にご使用になれます。広い適応板厚で部品点数を削減します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    49円~
    通常出荷日
    1日目~
  • POP HRタイプリベット SD HR

    POP HRタイプリベット SD HR【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。締結後の座屈径が広くなります。締結後にマンドレルヘッドが強く固着されます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13円~
    通常出荷日
    1日目~
  • HRタイプリベットTAP/DHR

    HRタイプリベットTAP/DHR【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。締結後の座屈径が広くなります。締結後にマンドレルヘッドが強く固着されます。

    通常価格
    4円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POPシールドタイプリベット AK

    POPシールドタイプリベット AK【1~1,000個入り】

    ポップリベット・ファスナー

    リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、締結後にマンドレルヘッドがボディ側から脱落しません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    22円~
    通常出荷日
    1日目~

イラストを選択してください

閉じる