キャップナット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 鏡止めナット フラット 黄銅低カドミ材(ECO-BS)

    鏡止めナット フラット 黄銅低カドミ材(ECO-BS)

    SUNCO

    化粧目的で使用するキャップナット。 皿小ねじなどを受け皿に通して固定した後、キャップを被せることでねじ頭を隠すことができます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    97円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • イダリング

    イダリング【1~1,000個入り】

    SUNCO

    【材質】 SWCH相当 SUS304相当 【表面処理】 なし クロメートメッキ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    29円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ECO-BS 鏡止めナットA

    ECO-BS 鏡止めナットA

    SUNCO

    中に皿小ネジや皿木ネジ等を入れ、鏡やアクリル板等を止めてから蓋をかぶせて見栄えを良くします。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    117円
    通常出荷日
    1日目
  • JCN

    JCN【2個入り】

    八幡ねじ

    材質はダイキャストでブロンズメッキです。ジョイントコネクターボルトAタイプ(JCB-A)との組み合わせにより両方向からの締付けができます。 システム家具の組み立てやユニット家具などに使用するキャップナットです。

    通常価格
    140円
    通常出荷日
    2日目
  • いたずら防止ねじ ツー・ホールナット

    いたずら防止ねじ ツー・ホールナット

    サイマコーポレーション

    【特長】 ・おねじに締め付け、締結、固定に使用します。 ・2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    600円~
    通常出荷日
    3日目
  • 黒ユリヤ化粧ナット No.L-1

    黒ユリヤ化粧ナット No.L-1【1~200個入り】

    大丸鋲螺製作所

    【材質】 スチール 【表面処理】 なし 【ねじ山の種類】メートル並目 【表面処理】(詳細) なし 【高さ(mm)】 10.5 【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    109円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ECO-BS 鏡止めナットB

    ECO-BS 鏡止めナットB

    SUNCO

    美観を必要とする箇所(鏡、ボードなど)のねじ止めに使用します。 皿小ねじ、皿木ねじ等のねじを受け皿に通しから締めて固定したあとから袋状の キャップをねじ込み、かぶせることによりねじの頭部を隠します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    82円
    通常出荷日
    1日目
  • 白ユリヤ化粧ナット No.L-1

    白ユリヤ化粧ナット No.L-1

    大丸鋲螺製作所

    【材質】 スチール 【表面処理】 なし ねじ山の 【種類】メートル並目 用途・機能 標準 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 【表面処理】(詳細) なし 【高さ(mm)】 10.5 【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    74円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鏡止めナット(A)

    鏡止めナット(A)

    SUNCO

    【ねじの呼び(M)】 11 【材質】 ステンレス 【表面処理】 なし ねじ山の 【種類】メートル並目 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 【高さ(mm)】 6.5 【ピッチ】 1.0 【二面幅(B)】 13

    • 数量スライド割引
    通常価格
    234円
    通常出荷日
    1日目
  • TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット

    TRF/いたずら防止用ねじ 亜鉛ダイカスト ツー・ホールナット【1~100個入り】

    SUNCO

    【呼び】M6 M8 M10 【材質】亜鉛ダイキャスト 【表面処理】なし 三価ホワイト

    通常価格
    631円~
    通常出荷日
    1日目~

イラストを選択してください

閉じる