丸ナット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
    • おすすめ
    溶接用丸ボス

    溶接用丸ボス【1~300個入り】

    SUNCO

    【材質】 SS400相当 【ねじ山の種類】メートル並目 【用途・機能】 溶接用 【ねじの呼び(M)】 5 6 8 10 【表面処理】 なし クロメートメッキ ニッケルメッキ 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック 【表面処理(詳細)】 なし クロメートメッキ ニッケルメッキ 【タイプ】 15 18 19 20 【B寸法】 10 13 15 18 20 30

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    85円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ねじ付管筒 B-122

    ねじ付管筒 B-122

    タキゲン製造

    配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受けに適しています。用途に応じた大きさが選べます。 【特長】 ・用途に応じた大きさが選べます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 六角穴付丸ナット

    六角穴付丸ナット

    ミスミ

    • 納期短縮
    • 脱脂洗浄
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスねじ付管筒 B-1122

    ステンレスねじ付管筒 B-1122

    タキゲン製造

    配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受けに適しています。用途に応じた大きさが選べます。 【特長】 ・用途に応じた大きさが選べます

    CAD
    2D3D
    通常価格
    150円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 丸ナット

    丸ナット

    ミスミ

    • 脱脂洗浄
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 穴付丸ナット

    穴付丸ナット

    ミスミ

    • 脱脂洗浄
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溶接用丸ボス ウィット

    溶接用丸ボス ウィット

    SUNCO

    【材質】SS400相当 【表面処理】なし 【ねじの呼び(inch)】3/8 【用途・機能】溶接用 【ねじ山の種類】ウィット並目

    通常価格
    114円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 20割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))

    20割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))

    SUNCO

    【ねじの呼び(M)】12/14/16/18/20/22/24/25/28/30/32/36/40 【材質】スチール 【表面処理】なし 【用途・機能】標準 【ねじ山の種類】メートル並目

    通常価格
    1,082円~
    通常出荷日
    お見積り
  • JRN

    JRN【2個入り】

    八幡ねじ

    構造や材質上一般のナットが使えない場合や貫通穴をあけられない場合の為に開発されたクロスインサート式のナットです。 システム家具の組み立てやユニット家具などに使用します。

    通常価格
    180円
    通常出荷日
    2日目
  • UFOナット ナベ型

    UFOナット ナベ型【1~2,000個入り】

    SUNCO

    プラスドライバーで締付け可能なナット。六角レンチやスパナが使用できないスペースなどで便利です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    56円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • M 8x30mm 丸ナット(ステンレス製)

    M 8x30mm 丸ナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M8 ・サイズ(mm)…A:30、B:18、C:16、D:12 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340086517

    通常価格
    814円
    通常出荷日
    1日目
  • M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット

    M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(SS400) ・処理…クロムメッキ ・ねじサイズ…M5 ・サイズ(mm)…A:20、B:11.5、C:10、D:7.5 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084094

    通常価格
    234円
    通常出荷日
    1日目
  • M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット

    M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(SS400) ・処理…クロムメッキ ・ねじサイズ…M8 ・サイズ(mm)…A:30、B:18、C:16、D:12 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084117

    通常価格
    443円
    通常出荷日
    1日目
  • M8x30mm [S45C]丸ナット

    M8x30mm [S45C]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…黒染め ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M8×10mm ・サイズ(mm)…A:30、B:17、C:20、J:1.9 ・JAN:4518340080546

    通常価格
    966円
    通常出荷日
    お見積り
  • M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット

    M5x20mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…クロムメッキ ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M5×7mm ・サイズ(mm)…A:20、B:12、C:14、J:1.4 ・JAN:4518340081154

    通常価格
    823円
    通常出荷日
    1日目
  • M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット

    M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(SS400) ・処理…クロムメッキ ・ねじサイズ…M6 ・サイズ(mm)…A:24、B:15、C:12、D:10 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084100

    通常価格
    291円
    通常出荷日
    1日目
  • M3x12mm [クロームメッキ]丸ナット

    M3x12mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(SS400) ・処理…クロムメッキ ・ねじサイズ…M3 ・サイズ(mm)…A:12、B:7.5、C:6、D:5 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084063

    通常価格
    434円
    通常出荷日
    1日目
  • M 3x12mm 丸ナット(ステンレス製)

    M 3x12mm 丸ナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M3 ・サイズ(mm)…A:12、B:7.5、C:6、D:5 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084148

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    1日目
  • M 6x24mm 丸ナット(ステンレス製)

    M 6x24mm 丸ナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M6 ・サイズ(mm)…A:24、B:15、C:12、D:10 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340086302

    通常価格
    614円
    通常出荷日
    1日目
  • M4x16mm [クロームメッキ]丸ナット

    M4x16mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(SS400) ・処理…クロムメッキ ・ねじサイズ…M4 ・サイズ(mm)…A:16、B:9.5、C:8、D:6 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084087

    通常価格
    443円
    通常出荷日
    お見積り
  • M 4x16mm 丸ナット(ステンレス製)

    M 4x16mm 丸ナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M4 ・サイズ(mm)…A:16、B:9.5、C:8、D:6 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084377

    通常価格
    510円
    通常出荷日
    1日目
  • M 5x20mm 丸ナット(ステンレス製)

    M 5x20mm 丸ナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M5 ・サイズ(mm)…A:20、B:11.5、C:10、D:7.5 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084384

    通常価格
    472円
    通常出荷日
    1日目
  • M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット

    M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…クロムメッキ ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M8×10mm ・サイズ(mm)…A:30、B:17、C:20、J:1.9 ・JAN:4518340082083

    通常価格
    1,086円
    通常出荷日
    1日目
  • M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)

    M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M10 ・サイズ(mm)…A:36、B:23、C:20、D:15 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340087064

    通常価格
    1,172円
    通常出荷日
    1日目
  • M5x20mm [S45C]丸ナット

    M5x20mm [S45C]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…黒染め ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M5×7mm ・サイズ(mm)…A:20、B:12、C:14、J:1.4 ・JAN:4518340080386

    通常価格
    795円
    通常出荷日
    1日目
  • M10x36mm [ステンレス製]丸ナット

    M10x36mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M10×12mm ・サイズ(mm)…A:36、B:20、C:28、J:2.9 ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・JAN:4518340083295

    通常価格
    2,901円
    通常出荷日
    1日目
  • M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット

    M6x24mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…クロムメッキ ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M6×8mm ・サイズ(mm)…A:24、B:14、C:16、J:1.4 ・JAN:4518340081987

    通常価格
    956円
    通常出荷日
    1日目
  • M6x24mm [S45C]丸ナット

    M6x24mm [S45C]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…黒染め ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M6×8mm ・サイズ(mm)…A:24、B:14、C:16、J:1.4 ・JAN:4518340080492

    通常価格
    823円
    通常出荷日
    1日目
  • M8x30mm [ステンレス製]丸ナット

    M8x30mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M8×10mm ・サイズ(mm)…A:30、B:17、C:20、J:1.9 ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・JAN:4518340083288

    通常価格
    2,540円
    通常出荷日
    1日目
  • M12x40mm [ステンレス製]丸ナット

    M12x40mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M12×14mm ・サイズ(mm)…A:40、B:24、C:32、J:3.9 ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・JAN:4518340083318

    通常価格
    3,509円
    通常出荷日
    1日目
  • M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット

    M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…クロムメッキ ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M10×12mm ・サイズ(mm)…A:36、B:20、C:28、J:2.9 ・JAN:4518340082236

    通常価格
    1,219円
    通常出荷日
    お見積り
  • M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット

    M12x40mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…クロムメッキ ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M12×14mm ・サイズ(mm)…A:40、B:24、C:32、J:3.9 ・JAN:4518340082267

    通常価格
    1,428円
    通常出荷日
    1日目
  • M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット

    M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(SS400) ・処理…クロムメッキ ・ねじサイズ…M10 ・サイズ(mm)…A:36、B:23、C:20、D:15 ・RoHS対応品 ・JAN:4518340084131

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    1日目
  • M5x20mm [ステンレス製]丸ナット

    M5x20mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M5×7mm ・サイズ(mm)…A:20、B:12、C:14、J:1.4 ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・JAN:4518340083189

    通常価格
    1,818円
    通常出荷日
    1日目
  • M6x24mm [ステンレス製]丸ナット

    M6x24mm [ステンレス製]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ステンレス製(SUS303) ・ねじサイズ…M6×8mm ・サイズ(mm)…A:24、B:14、C:16、J:1.4 ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・JAN:4518340083226

    通常価格
    2,084円
    通常出荷日
    1日目
  • M10x36mm [S45C]丸ナット

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…黒染め ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M10×12mm ・サイズ(mm)…A:36、B:20、C:28、J:2.9 ・JAN:4518340080553

    通常価格
    1,067円
    通常出荷日
    1日目
  • M12x40mm [S45C]丸ナット

    M12x40mm [S45C]丸ナット

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール製(S45C) ・処理…黒染め ・止め穴あり ・RoHS対応品 ・ねじサイズ…M12×14mm ・サイズ(mm)…A:40、B:24、C:32、J:3.9 ・JAN:4518340080577

    通常価格
    1,181円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる