ローレットナット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    ローレットナット

    ローレットナット

    SUNCO

    ねじ頭にローレット(ギザ)があり、手で締めることができます。頻繁に取外しが発生する場合などに向きます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    96円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ローレットナット

    ローレットナット

    SUNCO

    滑り止め溝が付いたつまみボルトです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ローレット付ナット

    ローレット付ナット

    ミスミ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    220円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 早締めナット

    早締めナット

    ミスミ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    720円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ナットプロテクター

    ナットプロテクター【1~10個入り】

    SUNCO

    六角ナットの上に本品を取り付けすることにより取り外しが困難なため、イタズラ防止や盗難防止に最適です。 取り付け時には工具を使用せず、手で簡単に取付けが可能で、取付け完了時にはナットプロテクターが空回りして取付け確認ができます。 【材質】 ステンレス 【表面処理】 なし ねじ山の 【種類】メートル並目 用途・機能 手締め 【表面処理】(詳細) なし 【ねじの呼び(M)】 8 10 12 16 20 24 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,263円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 貫通化粧ナット

    貫通化粧ナット【2~4個入り】

    八幡ねじ

    【製品情報】 <共通項目> ねじの呼び(M):3~8 色:シロ

    通常価格
    150円~
    通常出荷日
    2日目
  • POP ポップナットローレットスモールフランジ(M8)(500個X2箱)

    POP ポップナットローレットスモールフランジ(M8)(500個X2箱)

    ポップリベット・ファスナー

    【特長】 ・片側で締結が完了します。 ・複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。 ・初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。 ・表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。 ・ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。 【用途】 ・自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。 ・電気:サーバーラック・照明器等。 ・建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。 【商品仕様】 ・全長(mm):15.5 ・フランジ厚(mm):0.5 ・外径D(mm):11.0 ・ネジの呼称:M8×1.25 ・加工物穴径(mm):11.1 ・フランジ径H(mm):φ12.0 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・M4~M8迄 ・母材厚:t0.5~t4.0(各サイズにより異なる) ・JANコード:4536178303804 ・トラスココード:820-7731 ・単品単位数量:1箱 ・質量:4.38kg 【材質/仕上】 ・鉄/三価クロム

    通常価格
    39,412円
    通常出荷日
    お見積り
  • POP ポップナットローレットタイプ(500本X2)

    POP ポップナットローレットタイプ(500本X2)

    ポップリベット・ファスナー

    【特長】 ・片側で締結が完了します。 ・複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。 ・初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。 ・表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。 ・ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。 【用途】 ・自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。 ・電気:サーバーラック・照明器等。 ・建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。 【商品仕様】 ・推奨締結板厚:1.0~2.5 ・JANコード:4536178301800 ・トラスココード:820-7747 ・単品単位数量:1000個 ・質量:5.12kg 【材質/仕上】 ・鉄/三価クロム

    通常価格
    39,409円
    通常出荷日
    お見積り
  • M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)

    M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M4 ・サイズ…D:16mmA:3.5mmLf:4mm ・ステンレス製(ヘアライン仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745272017

    通常価格
    348円
    通常出荷日
    1日目
  • M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)

    M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M8 ・サイズ…D:30mmA:6mmLf:8mm ・ステンレス製(ヘアライン仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745273809

    通常価格
    681円
    通常出荷日
    1日目
  • M6x 6mm ローレットナット(スチール製)

    M6x 6mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M6 ・サイズ…D:24mmA:5mmLf:6mm ・スチール製(クロムメッキ仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745272000

    通常価格
    329円
    通常出荷日
    1日目
  • M5x 5mm ローレットナット(スチール製)

    M5x 5mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M5 ・サイズ…D:20mmA:4mmLf:5mm ・スチール製(クロムメッキ仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745271959

    通常価格
    234円
    通常出荷日
    お見積り
  • M8x 8mm ローレットナット(スチール製)

    M8x 8mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M8 ・サイズ…D:30mmA:6mmLf:8mm ・スチール製(クロムメッキ仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745271966

    通常価格
    367円
    通常出荷日
    1日目
  • POP ポップナットローレットスモールフランジ(M8)500個X2箱

    POP ポップナットローレットスモールフランジ(M8)500個X2箱

    ポップリベット・ファスナー

    【特長】 ・片側で締結が完了します。 ・複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。 ・初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。 ・表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。 ・ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。 【用途】 ・自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。 ・電気:サーバーラック・照明器等。 ・建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。 【商品仕様】 ・全長(mm):17.0 ・フランジ厚(mm):0.5 ・外径D(mm):11.0 ・ネジの呼称:M8×1.25 ・加工物穴径(mm):11.1 ・フランジ径H(mm):φ12.0 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・M4~M8迄 ・母材厚:t0.5~t4.0(各サイズにより異なる) ・JANコード:4536178303903 ・トラスココード:820-7732 ・単品単位数量:2箱 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・鉄/三価クロム

    通常価格
    40,983円
    通常出荷日
    お見積り
  • M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)

    M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M6 ・サイズ…D:24mmA:5mmLf:6mm ・ステンレス製(ヘアライン仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745273762

    通常価格
    491円
    通常出荷日
    お見積り
  • M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)

    M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M10 ・サイズ…D:36mmA:8mmLf:10mm ・ステンレス製(ヘアライン仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745273823

    通常価格
    861円
    通常出荷日
    1日目
  • M4x 4mm ローレットナット(スチール製)

    M4x 4mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M4 ・サイズ…D:16mmA:3.5mmLf:4mm ・スチール製(クロムメッキ仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745271997

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    1日目
  • M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製)

    M5x 5mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M5 ・サイズ…D:20mmA:4mmLf:5mm ・ステンレス製(ヘアライン仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745273830

    通常価格
    415円
    通常出荷日
    1日目
  • M10x10mm ローレットナット(スチール製)

    M10x10mm ローレットナット(スチール製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじ…M10 ・サイズ…D:36mmA:8mmLf:10mm ・スチール製(クロムメッキ仕上げ) ・1個入り ・JAN:4548745271973

    通常価格
    481円
    通常出荷日
    1日目
  • 段付グリップナット No.1

    段付グリップナット No.1【150個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】3/4/5 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    18,122円~
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.4

    段付グリップナット No.4【60個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】6/8 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    15,918円~
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.1 ロングタイプ

    段付グリップナット No.1 ロングタイプ【120個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】3/4/5 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    19,200円~
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.2

    段付グリップナット No.2【150個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】4/5/6 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    22,163円~
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.3

    段付グリップナット No.3【70個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】5/6 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    15,429円~
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.2 ロングタイプ

    段付グリップナット No.2 ロングタイプ【100個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】4/5/6 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    22,286円~
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.3 ロングタイプ

    段付グリップナット No.3 ロングタイプ【50個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】5/6 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    15,347円
    通常出荷日
    10日目
  • 段付グリップナット No.4 ロングタイプ

    段付グリップナット No.4 ロングタイプ【40個入り】

    SUNCO

    【材質】スチール 【表面処理】なし 【ねじの呼び(M)】6/8 【用途・機能】手締め 【販売単位】箱・パック

    通常価格
    14,204円~
    通常出荷日
    10日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる