受座

アルミフレーム総合情報
LED照明総合情報
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 26日以内
  • 60日以内
  • ステンレスパチン錠調整受け金具 C-1423

    ステンレスパチン錠調整受け金具 C-1423

    タキゲン製造

    【特長】 ・パチン錠の締代調整が受金具側で行えます ・調整ストローク 6mm ・ステンレス製で耐食性に優れています ・調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています ・振動のある所、使用回数の多い場合には、ねじ緩み止め防止のため位置決め終了後「緩み防止剤」を塗布をお奨め致します 【材質】 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアミド(PA) 【表面仕上】 バレル研磨 【用途】 工作機械・計測機器 【パチン錠適合品】 C-1007-1、C-1142-1、C-1145-1、C-1146-1、C-1147-1、C-1148-1、C-1149-1、C-1150-1、C-1240-1、C-1240-2、C-1545-3、C-1546-3

    CAD
    2D3D
    通常価格
    313円
    通常出荷日
    5日目
  • プラスチックロッドガイド AC-25-RG

    プラスチックロッドガイド AC-25-RG

    タキゲン製造

    ロッド棒ガイドに装着することにより滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出っ張りが少ないため筐体と扉との隙間にも取付けできます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    25円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 調整ストライク

    調整ストライク

    ハイロジック

    材質・ステンレス ・ヘッダ寸法・W75×H120×D20

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスロッド棒用受け AC-1025-RR

    ステンレスロッド棒用受け AC-1025-RR

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 ・密閉式のハンドルと組合わせて使用することにより密閉度が高まります。 ・扉の締付けが簡単に行えます。 ・筺体に傷がつきません。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-2

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-2

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチロックします。 ・ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 ・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ・封印リングもオプションで取付けられます。

    CAD
    2D
    通常価格
    80円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスストライカー C-1625-ST-1

    ステンレスストライカー C-1625-ST-1

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    220円
    通常出荷日
    5日目
  • 大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-3
    通常価格
    2,800円
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスストライカー C-1625-ST-2

    ステンレスストライカー C-1625-ST-2

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    200円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • W貫抜 ステンレス製 共受け

    W貫抜 ステンレス製 共受け

    トラスコ中山

    特長 ・耐食性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用タイプです。 ・受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 ・取手部に滑り止め加工を施しています。 用途 ・鋼製の門扉、鋼製の建具。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    658円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス保護シート AC-1025-PT

    ステンレス保護シート AC-1025-PT【10個入り】

    タキゲン製造

    【特長】 ・強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 ・止め金、ロッドの接触面を保護します

    通常価格
    1,171円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パイプエンド FA-815-E

    パイプエンド FA-815-E

    タキゲン製造

    【特長】 ・樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 ・厚い扉のパイプエンド用として最適です。

    CAD
    2D
    通常価格
    60円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスクイックブッシュ AC-1025-Q

    ステンレスクイックブッシュ AC-1025-Q

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 ・振動にもはずれません。

    CAD
    2D
    通常価格
    120円~
    通常出荷日
    5日目
  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-820-C-2

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-820-C-2

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハイセキュリティ錠前TAKシリーズ(TAV230)を標準装備し防犯性を向上しました。 ・TAV230錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・シリンダーカバー付はさらに防塵性を強化。 ・ハンドルバーがあたる受け部分にステンレスプレートを採用しているため傷がつきにくい構造です。 ・取付けねじが見えないスマートなデザイン。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    26日目~
  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-822-C

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-822-C

    タキゲン製造

    【特長】 ・ ハイセキュリティ錠前TAKシリーズ(TAV230)を標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 ・TAV230錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 ・ 既存のハンドルキャッチ(FA-810-C)に代わる、ハイセキュリティーキャッチです。 ・オートロック仕様要求にも即対応可能です。 ・封印リングもオプションで取付け可能です

    CAD
    2D
    通常価格
    2,900円~
    通常出荷日
    60日目
  • ガードプレート 281

    ガードプレート 281

    ベスト

    玄関・勝手口等、ケースロック用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    937円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスパイプガイド FA-1825-G

    ステンレスパイプガイド FA-1825-G

    タキゲン製造

    【特長】 ・樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ・ステンレス製ですので耐食性に優れています。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,000円
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレススリムキャッチ FA-1810-C-5

    ステンレススリムキャッチ FA-1810-C-5

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功。 ・錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。

    CAD
    2D
    通常価格
    5,300円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスパイプガイド FA-1820-G

    ステンレスパイプガイド FA-1820-G

    タキゲン製造

    【特長】 ・樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ・ステンレス製ですので耐食性に優れています。

    CAD
    2D
    通常価格
    900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-2

    ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-2

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 ・耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチロックします。 ・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ・封印リングもオプションで取付けられます

    CAD
    2D
    通常価格
    8,300円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ステンレス大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-3

    ステンレス大型用ワンタッチハンドルキャッチ FA-1810-C-3

    タキゲン製造

    【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れています。 ・大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。 ・厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 ・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 ・封印リング(オプション)を取付けることができます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,500円
    通常出荷日
    5日目
  • パイプガイド FA-815-G

    パイプガイド FA-815-G

    タキゲン製造

    【特長】 ・樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ・ステンレス製ですので耐食性に優れています。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,700円~
    通常出荷日
    5日目
  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 ・TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。 ・錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ・ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでロックします。 ・キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ・ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 ・非常解除した場合、リセットする事が可能です。

    通常価格
    2,600円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスストライカー C-1376-ST

    ステンレスストライカー C-1376-ST

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    380円
    通常出荷日
    5日目
  • ストライカー C-625-ST

    ストライカー C-625-ST

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    330円
    通常出荷日
    5日目
  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-4

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-810-C-4

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 ・押ボタンを押すだけで開放します。 ・施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 ・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。

    CAD
    2D
    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    5日目
  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L-E

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-812-C-2L-E

    タキゲン製造

    【特長】 ・施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。 ・非常解除用ワイヤ付き。 ・ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 ・TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。 ・錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ・ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでロックします。 ・キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ・ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 ・非常解除した場合、リセットする事が可能です

    通常価格
    7,800円
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスストライカー C-1625-ST-6

    ステンレスストライカー C-1625-ST-6

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    750円
    通常出荷日
    5日目
  • ワンタッチハンドルキャッチ FA-811-C-2L

    ワンタッチハンドルキャッチ FA-811-C-2L

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでロックします。 ・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ・封印リング(オプション)を取付けることができます。

    CAD
    2D
    通常価格
    2,800円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ステンレスストライカー C-1625-BK

    ステンレスストライカー C-1625-BK

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    410円
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスストライカー C-1625-ST-5

    ステンレスストライカー C-1625-ST-5

    タキゲン製造

    【特長】 ・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,050円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1811-C-2L

    ステンレスワンタッチハンドルキャッチ FA-1811-C-2L

    タキゲン製造

    【特長】 ・ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでロックします。 ・錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 ・既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ・封印リング(オプション)を取付けることができます

    CAD
    2D
    通常価格
    7,800円~
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる