防振パッド

inCAD Library ミスミの対策・メンテナンス関連部品などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
  • 98日以内
  • 防振パッド

    防振パッド

    ミスミ

    重荷重の防振に対応する防振パッドです。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防振パッド

    防振パッド

    倉敷化工

    現場で適当な大きさに切断することが可能で、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防振パッド ラブロック 

    防振パッド ラブロック 

    ミスミ

    低周波振動除去に適した防振パッドです。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴムクッション

    ゴムクッション【12個入り】

    ミスミ

    戸あたりなどの保護用途から簡易的なゴム足として汎用的にご利用いただけます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防振パット(天然ゴム)シートタイプ

    防振パット(天然ゴム)シートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】  ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  ●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。 【用途】  ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  ●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    834円~
    通常出荷日
    1日目
  • 高性能防振パッド

    高性能防振パッド

    倉敷化工

    軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい構造です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    4,224円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シロマー(防振パッド)

    シロマー(防振パッド)

    ナベヤ

    高性能で耐久性に優れた発砲ポリウレタン製防振材。 【特長】 ・衝撃吸収+減衰性能。 ・共振周波数での伝達率が低い。 ・30年以上の実績と信頼性。 ・オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造

    通常価格
    187円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防振材“バンポン[[TM]]クッショニング”

    防振材“バンポン[[TM]]クッショニング”【88~408個入り】

    スリーエムジャパン

    ●シートからはがして貼るだけの簡単施工です ●緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します ●さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります ●オゾン劣化などの経時変化が少なく、耐久性に優れています ●可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染が起こりにくくなっています ●ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器など。●当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋など

    通常価格
    3,020円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防振パット(天然ゴム)

    防振パット(天然ゴム)

    八幡ねじ

    凹凸構造で衝撃を緩和する重荷重の機械などに敷くのに最適な防振パッド。 【特長】 ・床への振動伝達軽減と、キズ防止等の効果がある。 ・凹凸形状の溝が衝撃や振動を吸収、緩和。 ・材質は天然ゴム。 ・50mm角から300mm角まで50mm刻みでサイズが選ぶことが可能。 ・4979874033505のみ厚みが15mm。 【用途】 ・パッキン、防振マットに利用可能。 ・クーラーの室外機、工作機械などの脚ゴムとして底面四隅に敷いての使用に最適。

    通常価格
    90円~
    通常出荷日
    2日目
  • 十川 シリコンゴムシート

    十川 シリコンゴムシート

    十川ゴム

    【特長】 ・厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。 【用途】 ・電子機器部品。 ・食品産業用パッキング。 ・化学薬品産業パッキング。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1000 ・幅(mm):1000 ・厚み(mm):1 ・色:乳白 ・使用温度範囲:-30~150℃ ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・シリコーンゴム

    通常価格
    12,933円
    通常出荷日
    お見積り
  • クラパッド

    クラパッド

    倉敷化工

    荷重が増加するにしたがって受圧面積が増えるように直径と高さの異なる4つの突起を配列しています。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    15,903円~
    通常出荷日
    5日目
  • 防振パット(天然ゴム)ミニシートタイプ

    防振パット(天然ゴム)ミニシートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】  ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  ●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。 【用途】  ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  ●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    1日目
  • シロディン(防振パッド)

    シロディン(防振パッド)

    ナベヤ

    高性能で耐久性に優れた発砲ポリウレタン製防振材。

    通常価格
    358円~
    通常出荷日
    2日目~
  • シロマーGSH (防振パッド)

    シロマーGSH (防振パッド)

    ナベヤ

    衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の防振材。

    通常価格
    588円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 防振パッド PTマット
    通常価格
    857円~
    通常出荷日
    98日目
  • 防振プレート(ノンフラットタイプ)

    防振プレート(ノンフラットタイプ)

    ナベヤ

    凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を減衰します。

    CAD
    2D
    通常価格
    442円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 十川 シリコンゴムシート

    十川 シリコンゴムシート

    十川ゴム

    【特長】 ・厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。 【用途】 ・電子機器部品。 ・食品産業用パッキング。 ・化学薬品産業パッキング。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1000 ・幅(mm):1000 ・厚み(mm):3 ・色:乳白 ・使用温度範囲:-30~150℃ ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・シリコーンゴム

    通常価格
    28,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • S型防振パット

    S型防振パット

    八幡ねじ

    防振専用ゴム。 【特長】 ・材質は一般的な天然ゴム(NR)。 ・溝により構造的に衝撃を吸収緩和させる。 【用途】 ・防振マット、パッキン。

    通常価格
    160円~
    通常出荷日
    2日目
  • 防振パット(合成ゴム)シートタイプ

    防振パット(合成ゴム)シートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】  ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  ●切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。  ●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。 【用途】  ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  ●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,612円~
    通常出荷日
    1日目
  • シリコン防振パッド

    シリコン防振パッド

    倉敷化工

    簡易設置でき、制振効果があり振動の収まりが早い。軽荷重からの防振が可能。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    1,607円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 孔付き防振ゴム

    孔付き防振ゴム

    八幡ねじ

    防振専用ゴム。 【特長】 ・材質はエチレンプロピレンゴム(EPM、EPDM)。 ・耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れる。 【用途】 ・戸当り緩衝材、クッション材に最適。

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    2日目
  • 防振ゴム 防振パッド

    防振ゴム 防振パッド

    NOK

    使用ゴム材は、NOK高機能ダンピングゴム材(HDR)を使用。スリットを表裏につけており、防振性能が高い。

    通常価格
    3,427円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エクシール ハイパーゲルシート粘着材付硬度30 400×500X0.5透明

    エクシール ハイパーゲルシート粘着材付硬度30 400×500X0.5透明

    エクシール

    【特長】 ・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。 ・耐久性と強度を兼ね備え衝撃の90%以上を吸収します。 ・周波数や温度が変化しても高い効果を保ちます。 ・一般的なゴムより柔らかい素材です。 ・片面がアクリル系粘着材の為、貼り付けてご使用いただけます。 【用途】 ・衝撃吸収ダンパーなどの緩衝用途。 ・機械や精密機器、測定機器の振動防止。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):400 ・厚み(mm):0.5 ・色:透明 ・硬度:アスカーC30 ・JANコード:4514851005122 ・トラスココード:806-6944 ・質量:105g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー ・PET ・アクリル粘着材

    通常価格
    3,360円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防振プレート(B0)

    防振プレート(B0)

    ナベヤ

    永久ひずみの変化も少なく、工作機械等一般産業機械向け防振プレート。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,139円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルインコ 防振材ノンブレンシート紺100X100Xt10硬度15

    アルインコ 防振材ノンブレンシート紺100X100Xt10硬度15

    アルインコ

    【特長】 ・衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。 ・シート状で使いやすい防振材です。 ・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。 ・低周波領域の防振が可能です。 ・幅広い業種の工場にお使いいただけます。 【用途】 ・コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動を防止します。 【商品仕様】 ・長さ(mm):100 ・幅(mm):100 ・厚み(mm):10 ・色:紺 ・適正荷重(kg/シート):210 ・1シートサイズ(mm):100X100 ・適正荷重(kg):210 ・防振周波数(Hz):18.7 ・許容面圧(N/[[平方ミリメートル]]):0.676 ・ゲル硬度:15(アスカーC) ・ゲル長さ:100mm ・ゲル幅:100mm ・ゲル厚さ:10mm ・推奨荷重:210kg ・許容荷重:690kg ・固有振動数:18.7Hz ・質量:108g ・取付時は荷重が圧縮方向にかかるようにし、ノンブレンがねじれないように注意してください。 ・質量:108g 【材質/仕上】 ・ウレタン樹脂

    通常価格
    4,883円
    通常出荷日
    お見積り
  • 十川 シリコンゴムシート

    十川 シリコンゴムシート

    十川ゴム

    【特長】 ・厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。 【用途】 ・電子機器部品。 ・食品産業用パッキング。 ・化学薬品産業パッキング。 【商品仕様】 ・長さ(mm):2000 ・幅(mm):1000 ・厚み(mm):2 ・色:灰 ・使用温度範囲:-30~150℃ ・質量:5.5kg 【材質/仕上】 ・シリコーンゴム

    通常価格
    36,773円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防振プレート(BS)

    防振プレート(BS)

    ナベヤ

    滑り止めやスペーサーとしてご利用頂けます。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,239円~
    通常出荷日
    2日目~
  • エクシール ハイパーゲルシート 硬度30 500×500X1.0透明

    エクシール ハイパーゲルシート 硬度30 500×500X1.0透明

    エクシール

    【特長】 ・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。 ・耐久性と強度を兼ね備え衝撃の90%以上を吸収します。 ・周波数や温度が変化しても高い効果を保ちます。 ・一般的なゴムより柔らかい素材です。 【用途】 ・衝撃吸収ダンパーなどの緩衝用途。 ・機械や精密機器、測定機器の振動防止。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):500 ・厚み(mm):1.0 ・色:透明 ・硬度:アスカーC30 ・JANコード:4514851004958 ・トラスココード:806-6945 ・質量:260g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー

    通常価格
    4,845円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防振パット(合成ゴム)ミニシートタイプ

    防振パット(合成ゴム)ミニシートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】  ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  ●切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。  ●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。 【用途】  ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  ●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    1日目
  • 十川 シリコンゴムシート

    十川 シリコンゴムシート

    十川ゴム

    【特長】 ・厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。 【用途】 ・電子機器部品。 ・食品産業用パッキング。 ・化学薬品産業パッキング。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1000 ・幅(mm):1000 ・厚み(mm):2 ・色:乳白 ・使用温度範囲:-30~150℃ ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・シリコーンゴム

    通常価格
    20,467円
    通常出荷日
    お見積り
  • 十川 シリコンゴムシート

    十川 シリコンゴムシート

    十川ゴム

    【特長】 ・厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。 【用途】 ・電子機器部品。 ・食品産業用パッキング。 ・化学薬品産業パッキング。 【商品仕様】 ・長さ(mm):2000 ・幅(mm):1000 ・厚み(mm):3 ・色:灰 ・使用温度範囲:-30~150℃ ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・シリコーンゴム

    通常価格
    54,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • エクシール 人肌のゲルシート 硬度0 400×400 厚さ10.0乳白色

    エクシール 人肌のゲルシート 硬度0 400×400 厚さ10.0乳白色

    エクシール

    【特長】 ・柔らかく追従性に優れています。 ・素材自体に自己粘着性があります。 ・自己粘着なので糊の移行がありません。 【用途】 ・マスキング。 ・パッキン。 ・緩衝材。 【商品仕様】 ・長さ(mm):400 ・幅(mm):400 ・厚み(mm):10.0 ・色:乳白色 ・硬度:アスカーC0 ・JANコード:4514851005313 ・トラスココード:806-6973 ・質量:1600g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー

    通常価格
    22,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 防振プレート(B30W)

    防振プレート(B30W)

    ナベヤ

    大変柔らかいタイプの商品で、測定装置、試験装置の振動対策に適した防振プレート。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,189円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 防振パット(天然ゴム)ベルトタイプ

    防振パット(天然ゴム)ベルトタイプ

    トラスコ中山

    【特長】  ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  ●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。 【用途】  ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  ●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,223円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防振プレート(B6)

    防振プレート(B6)

    ナベヤ

    極めて大きな剛性を持ち対応荷重が大きな防振プレート。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 防振パット(合成ゴム)ベルトタイプ

    防振パット(合成ゴム)ベルトタイプ

    トラスコ中山

    【特長】  ●加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。  ●切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。  ●使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。 【用途】  ●工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。  ●冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,142円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防振プレート(B32)

    防振プレート(B32)

    ナベヤ

    柔らかいタイプの製品で、防振効果が高い防振プレート。

    CAD
    2D
    通常価格
    1,789円~
    通常出荷日
    2日目~
  • エクシール ハイパーゲルシート粘着材付 硬度30 400×500厚さ1.0透明

    エクシール ハイパーゲルシート粘着材付 硬度30 400×500厚さ1.0透明

    エクシール

    【特長】 ・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。 ・耐久性と強度を兼ね備え衝撃の90%以上を吸収します。 ・周波数や温度が変化しても高い効果を保ちます。 ・一般的なゴムより柔らかい素材です。 ・片面がアクリル系粘着材の為、貼り付けてご使用いただけます。 【用途】 ・衝撃吸収ダンパーなどの緩衝用途。 ・機械や精密機器、測定機器の振動防止。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):400 ・厚み(mm):1.0 ・色:透明 ・硬度:アスカーC30 ・JANコード:4514851005139 ・トラスココード:806-6946 ・質量:210g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー ・PET ・アクリル粘着材

    通常価格
    4,520円
    通常出荷日
    お見積り
  • 住友電工 タイヤ弁

    住友電工 タイヤ弁

    住友電工

    【用途】 ・エアー配管等の設備が無い場合に、空気ばねにエアーを給排気する際に用いる封込バルブです。 【商品仕様】 ・ネジ寸法:R1/4 ・ISO9001認証取得工場製 ・ISO14001認証取得工場製 ・二段型空気ばね ・トラスココード:813-1189 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・黄銅 ・ニッケルメッキ

    通常価格
    2,321円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 防振材ノンブレンシート紺100X100Xt5硬度15

    アルインコ 防振材ノンブレンシート紺100X100Xt5硬度15

    アルインコ

    【特長】 ・衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。 ・シート状で使いやすい防振材です。 ・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。 ・低周波領域の防振が可能です。 ・幅広い業種の工場にお使いいただけます。 【用途】 ・コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動を防止します。 【商品仕様】 ・長さ(mm):100 ・幅(mm):100 ・厚み(mm):5 ・色:紺 ・適正荷重(kg/シート):470 ・1シートサイズ(mm):100X100 ・適正荷重(kg):470 ・防振周波数(Hz):26.4 ・許容面圧(N/[[平方ミリメートル]]):1.76 ・ゲル硬度:15(アスカーC) ・ゲル長さ:100mm ・ゲル幅:100mm ・ゲル厚さ:5mm ・推奨荷重:470kg ・許容荷重:1800kg ・固有振動数:26.4Hz ・質量:54g ・取付時は荷重が圧縮方向にかかるようにし、ノンブレンがねじれないように注意してください。 ・質量:33g 【材質/仕上】 ・ウレタン樹脂

    通常価格
    3,297円
    通常出荷日
    お見積り
  • エクシール ハイパーゲルシート粘着材付 硬度30 400×500X3.0透明

    エクシール ハイパーゲルシート粘着材付 硬度30 400×500X3.0透明

    エクシール

    【特長】 ・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。 ・耐久性と強度を兼ね備え衝撃の90%以上を吸収します。 ・周波数や温度が変化しても高い効果を保ちます。 ・一般的なゴムより柔らかい素材です。 ・片面がアクリル系粘着材の為、貼り付けてご使用いただけます。 【用途】 ・衝撃吸収ダンパーなどの緩衝用途。 ・機械や精密機器、測定機器の振動防止。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):400 ・厚み(mm):3.0 ・色:透明 ・硬度:アスカーC30 ・JANコード:4514851005153 ・トラスココード:806-6950 ・質量:630g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー ・PET ・アクリル粘着材

    通常価格
    9,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • エクシール ピットクッションクリア φ20高さ2.0 24個入り

    エクシール ピットクッションクリア φ20高さ2.0 24個入り【20個入り】

    エクシール

    【特長】 ・優れた弾性と衝撃吸収性に富むポリウレタンシートです。 ・貼り付けやすいシールタイプです。 ・紫外線による変色はありません。 ・高いすべり止め効果があります。 ・高い耐久性と振動防止効果があります。 ・片面に固定用の粘着材がついています。 【用途】 ・戸当たりのクッション、キズ防止に。 ・文具、雑貨などの仮固定に。 【商品仕様】 ・色:透明 ・直径×高さ(mm):φ20×2.0 ・接着力:2.1kg/25mm ・硬度:アスカーC80 ・個数(1シート当り):24個入り ・JANコード:4514851000066 ・トラスココード:806-7009 ・単品単位数量:20個 ・質量:15g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー ・PET ・アクリル粘着材

    通常価格
    431円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 防振材ノンブレンシート紺100X100Xt3硬度15

    アルインコ 防振材ノンブレンシート紺100X100Xt3硬度15

    アルインコ

    【特長】 ・衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。 ・シート状で使いやすい防振材です。 ・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。 ・低周波領域の防振が可能です。 ・幅広い業種の工場にお使いいただけます。 【用途】 ・コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動を防止します。 【商品仕様】 ・長さ(mm):100 ・幅(mm):100 ・厚み(mm):3 ・色:紺 ・適正荷重(kg/シート):900 ・適正荷重(kg):900 ・防振周波数(Hz):34.1 ・許容面圧(N/[[平方ミリメートル]]):3.43 ・ゲル硬度:15(アスカーC) ・ゲル長さ:100mm ・ゲル幅:100mm ・ゲル厚さ:3mm ・推奨荷重:900kg ・許容荷重:3500kg ・固有振動数:34.1Hz ・質量:33g ・取付時は荷重が圧縮方向にかかるようにし、ノンブレンがねじれないように注意してください。 ・質量:33g 【材質/仕上】 ・ウレタン樹脂

    通常価格
    2,565円
    通常出荷日
    お見積り
  • エクシール ハイパーゲルシート粘着材付硬度70 400×500X0.5透明

    エクシール ハイパーゲルシート粘着材付硬度70 400×500X0.5透明

    エクシール

    【特長】 ・超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。 ・耐久性と強度を兼ね備え衝撃の90%以上を吸収します。 ・周波数や温度が変化しても高い効果を保ちます。 ・一般的なゴムより柔らかい素材です。 ・片面がアクリル系粘着材の為、貼り付けてご使用いただけます。 【用途】 ・衝撃吸収ダンパーなどの緩衝用途。 ・機械や精密機器、測定機器の振動防止。 【商品仕様】 ・長さ(mm):500 ・幅(mm):400 ・厚み(mm):0.5 ・色:透明 ・硬度:アスカーC70 ・JANコード:4514851005221 ・トラスココード:806-6960 ・質量:105g 【材質/仕上】 ・ウレタンエラストマー ・PET ・アクリル粘着材

    通常価格
    3,360円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルインコ 防振材ノンブレンシート緑100X100Xt3硬度70

    アルインコ 防振材ノンブレンシート緑100X100Xt3硬度70

    アルインコ

    【特長】 ・衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。 ・シート状で使いやすい防振材です。 ・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。 ・低周波領域の防振が可能です。 ・幅広い業種の工場にお使いいただけます。 【用途】 ・コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動を防止します。 【商品仕様】 ・長さ(mm):100 ・幅(mm):100 ・厚み(mm):3 ・色:緑 ・適正荷重(kg/シート):8000 ・1シートサイズ(mm):100X100 ・適正荷重(kg):8000 ・防振周波数(Hz):32.4 ・許容面圧(N/[[平方ミリメートル]]):17.64 ・ゲル硬度:70(アスカーC) ・ゲル長さ:100mm ・ゲル幅:100mm ・ゲル厚さ:3mm ・推奨荷重:8000kg ・許容荷重:18000kg ・固有振動数:32.4Hz ・質量:33g ・取付時は荷重が圧縮方向にかかるようにし、ノンブレンがねじれないように注意してください。 ・質量:33g 【材質/仕上】 ・ウレタン樹脂

    通常価格
    2,565円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる