電流センサ

オムロン ファイバユニット スマートファイバアンプ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 5日以内
  • 18日以内
  • 22日以内
    • おすすめ
    一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ■CTL-6-L ・プリント板水平取付用ストレートピン。 ・一般計測用CTL汎用シリーズの最小型機種。 ・超小型品ながら貫通穴は(φ6)を確保。 ・重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適です。 ・適用電流最大40Aまでのワイドレンジをカバー。 ・800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。 ■CTL-6-V ・プリント板垂直取付用ライトアングルピン。 ・一般計測用CTL汎用シリーズの最小。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A

    平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器です。 ・電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を直接出力します。 ・クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易です。 ・絶縁計測ができる。 ・0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ

    分割・クランプ型センサ クランプ式交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    クランプ式センサの最小型品。既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応

    汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・+12V単電源対応。 ・出力は2.5Vを中心に0.5 ~ 4.5Vの幅で振れるので方向判別ができます。 ・絶縁計測ができる。 ・DC~20KHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 ・過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 ・3μS以内の高速応答性(ただし、連続での使用は、定格電流を越えないこと)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応

    汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応

    ユー・アール・ディー

    センサ・アンプ一体構造で高信頼性です。絶縁計測ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 通電・漏電検知モジュール クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)

    通電・漏電検知モジュール クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型)

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造です。 ・無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られます。 ・動作点1.0A固定の高感度型と動作点1A~10A,10~100A設定型の3タイプを標準化。 ・定格1.0A未満の小電流対応は、センサに検出電線を(n)ターンすると感度は(n)倍になります。 ・50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

    電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A)

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・センサ、アンプ一体の分割型、電線ワンタッチクランプ構造。 ・絶縁計測ができる。 ・±15V電源対応、±電圧出力で方向判別が可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

    汎用直流電流センサ・分割型 パネル取付用分割タイプ/±15V電源対応

    ユー・アール・ディー

    センサ・アンプ一体構造・分割取付型。絶縁計測ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,450円~
    通常出荷日
    5日目
  • 汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

    汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/+8V~+16V電源対応

    ユー・アール・ディー

    センサ・アンプ一体構造で高信頼性。絶縁計測ができます。 【特長】 ・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 ・絶縁計測ができる。 ・DC ~ 20KHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 ・3 μ S 以内の高速応答性

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,525円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器(φ16~φ36/5A~500A入力)

    実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器(φ16~φ36/5A~500A入力)

    ユー・アール・ディー

    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出します。クランプ式センサ・変換器一体型で取り付けが極めて簡易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,000円~
    通常出荷日
    5日目
  • 精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

    精密計測用 CTL-Zシリーズ パネル取付交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・精密計測用の小型標準センサ(パネル取付対応型)高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 ・800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 ・出力端子は#110標準タブ。 ・リード線ハンダ付いずれにも対応可。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

    サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・鉄芯・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサです。 ・センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 ・ DC から500KHz の広い周波数帯域で、優れた直線性。 ・ 1.5 μ S 以内の高速応答性。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,710円
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ パネル取付用交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ パネル取付用交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。 ・生産累計100万個以上の実績を誇るベストセラー機種(パネル取付用)。 ・貫通穴径φ5.8重量約12gの小型品ながら、0.1A~80Aのワイドレンジをカバー。 ・800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 ・出力端子は#110標準タブ。 ・リード線ハンダ付対応も可

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    22日目
  • 汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

    汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応

    ユー・アール・ディー

    ±15Vの制御電源対応、出力は0±4Vで方向判別ができます。絶縁計測ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板取付用交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    ヒータ・モータなど一般産業機械用の汎用タイプ。生産累計100万個以上の実績を誇るベストセラー機種。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電流センサ用取付金具

    電流センサ用取付金具

    ユー・アール・ディー

    電流センサ用取付金具単品でご購入頂けます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    250円~
    通常出荷日
    5日目
  • 分割・クランプ型センサ CTL-CLシリーズ(応用型) イージーオーダー方式

    分割・クランプ型センサ CTL-CLシリーズ(応用型) イージーオーダー方式

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・1A,5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 ・分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 ・100:1以上のレンジ。 ・適用電線径φ24~φ100・100A~1000Aの電流対応。 ・過電圧クランプ素子を内蔵。 ・面対向式カットコアのスプリング圧接方式。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,940円
    通常出荷日
    5日目
  • 汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

    汎用電力トランスデューサ PTレスの電源直結・専用CT付属のパッケージ型電力トランスデューサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・電源直結型でPTが不要。 ・小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 ・真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 ・CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    52,940円
    通常出荷日
    5日目
  • 平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A

    平均値整流型電流変換器 センサ・変換器一体型電流変換器 10A~50A

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器です。 ・センサー/変換器一体構造で高信頼性。 ・外部に付属回路が一切不要。 ・絶縁計測ができる。 ・1:100以上の範囲で優れた直線性

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,630円
    通常出荷日
    5日目
  • 通電・漏電検知モジュール 小型・交流無電源電流リレー(トランジスタ出力型)

    通電・漏電検知モジュール 小型・交流無電源電流リレー(トランジスタ出力型)

    ユー・アール・ディー

    交流電流センサと通電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,190円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ プリント板、パネル取付両用交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    貫通穴径φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大280Aまでのワイドレンジをカバーする、もっとも汎用性の高い電流センサです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,690円~
    通常出荷日
    5日目
  • 高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-

    高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz-

    ユー・アール・ディー

    中型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。最高500kHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき、電流線に対してほとんど負荷になりません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,280円
    通常出荷日
    5日目
  • 通電・漏電検知モジュール 直流対応・多機能電流リレー(接点出力型)

    通電・漏電検知モジュール 直流対応・多機能電流リレー(接点出力型)

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・直流電流センサ(HCS-APシリーズ)との組合せでDC~200Hzまでの電流の通電を検知します。 ・AC85~250Vフリー電源で、センサ用の±15V制御電源も内蔵しています。 ・動作点は使用するセンサ定格電流の10~100%に設定できます。 ・出力は無電圧接点で、同時に動作表示LEDが点灯します。 ・低周波に対応するフィルタ時定数切替スイッチ付。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,060円
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    貫通穴径φ12の中型電流センサ。標準品と性能完全互換のリード線タイプ。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大280Aまでのワイドレンジをカバーする、もっとも汎用性の高い電流センサです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,690円~
    通常出荷日
    5日目
  • 汎用電力トランスデューサ 超小型PT内臓・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ

    汎用電力トランスデューサ 超小型PT内臓・適用CT選択組合せの小型電力トランスデューサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。 ・真の電力実効値計測で0 ~ 5V出力(電源絶縁型)。 ・分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。 ・PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲 をカバーします。 ・適用CT・ケーブル別売。 ・電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)になります(逆潮流の測定が可能)。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    40,240円
    通常出荷日
    5日目
  • サーボ式直流微小電流センサ 100mA以下の微小直流を非接触で計測する高精度センサ

    サーボ式直流微小電流センサ 100mA以下の微小直流を非接触で計測する高精度センサ

    ユー・アール・ディー

    100mA以下の微少直流電流を非接触で計測できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    52,940円
    通常出荷日
    5日目
  • 過電流警報器 外部センサ・小電流対応型過電流警報器 0.5A~20A プログラム方式

    過電流警報器 外部センサ・小電流対応型過電流警報器 0.5A~20A プログラム方式

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器です。 ・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型です。 ・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。 ・動作点は、0.5A ~ 20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能です。 ・モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止します。 ・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。 ・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。 ・CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,140円
    通常出荷日
    5日目
  • 精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ

    精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・プリント板水平取付用ストレートピン。 ・精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 ・超小型品ながら貫通穴は(φ6)を確保。 ・重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適です。 ・高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 ・800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 -1KHz~1MHz-

    高周波電流対応型 CT 高周波電流用・パネル取付型 -1KHz~1MHz-

    ユー・アール・ディー

    小型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき、電流線に対してほとんど負荷になりません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,700円
    通常出荷日
    18日目
  • 過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

    過電流警報器 外部センサ・大電流対応型過電流警報器 5A~200A プログラム方式

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器です。 ・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きとした大電流対応型。 ・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。 ・動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能です。 ・モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止します。 ・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。 ・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,350円
    通常出荷日
    5日目
  • 断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

    断線警報器 センサ内蔵・電流直結型断線警報器 0.2A~20A プログラム方式

    ユー・アール・ディー

    電圧があって電流が不足したとき、断線と判別する方式です。外部制御電源不要なオールインワン構造です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,660円
    通常出荷日
    5日目
  • 精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ

    精密計測用 CTL-Zシリーズ 大口径、交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ■CTL-24-S28-10Z ・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 ・高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 ・1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 ・出力リード線は、ビニール線(0.3m㎡×100ℓ)。 ・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。 ■CTL-24-S28-20Z ・貫通穴径φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。 ・2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 ・寸法形状は、標準品と完全互換。 ・出力リード線は、ビニール線(0.3m㎡×100ℓ)。 ・パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)が用意されています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,810円~
    通常出荷日
    5日目
  • 実効値整流型電流変換器 AC歪波形専用・実効値変換モジュール

    実効値整流型電流変換器 AC歪波形専用・実効値変換モジュール

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・交流50/60Hz歪波形の電流を実効値整流することで直流電圧・電流に変換して出力します。 ・交流分割型CT(CTL-CLSシリーズ)3000T品との純正組合せ品です。 ・測定電線を取外すことなくワンタッチ取付けができます。 ・定格の120%連続過電流耐量。 ・絶縁計測で電力損失が少ない

    • 数量スライド割引
    通常価格
    23,290円
    通常出荷日
    5日目
  • 精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付交流電流センサ

    精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・精密計測用の小型標準センサ(プリント板対応型)。 ・高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 ・800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 ・出力端子は#110標準タブ。 ・プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    5日目
  • 精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

    精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・貫通穴径φ12の精密計測用中型標準センサ。 ・高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,480円~
    通常出荷日
    5日目
  • 分割・クランプ型センサ 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ

    分割・クランプ型センサ 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・100mmまでの接地線に取付可能な貫通穴径φ22のワンタッチクランプ型CT。 ・1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,710円
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、パネル取付用交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    貫通穴径φ36の大口径、大型の標準電流センサ。適用電流最大800Aで一般計測用CTL汎用シリーズへの最上位機種。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,050円~
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径、リード線タイプ交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    貫通穴径φ24の大口径、中型電流センサの標準品。最大320Aまでの大電流に対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,140円~
    通常出荷日
    5日目
  • 精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ

    精密計測用 CTL-Zシリーズ 高変流比・大出力・高精度電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・フェライトコアと高変流比の組合せによる万能型・多機能電流センサ。 ・高変流比CTの為、小型で高い出力電圧を得ることが可能。 ・1mA~1Aの微少電流から、1A~80Aの大電流領域まで良好な出力直線性

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    5日目
  • LED表示器 C.T.LIGHT

    LED表示器 C.T.LIGHT

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 ・交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,350円
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・汎用・標準品の小型電流センサと巻線数共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種です。 ・貫通穴φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 ・出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易です。 ・PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能です

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高周波電流対応型 CT 高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

    高周波電流対応型 CT 高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz-

    ユー・アール・ディー

    中型・高周波帯域の電流トランス(CT)です。最高500kHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき、電流線に対してほとんど負荷になりません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,710円
    通常出荷日
    5日目
  • 断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

    断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・電圧があって電流が不足したとき、断線と判別する方式(サイクル制御に非対応)。 ・外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型です。 ・電源は、100V/200Vタップ付きで共用できます。 ・動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で設定できます。 ・動作表示LED付き、動作点設定が容易です。 ・警報出力は、無電圧1トランスファー接点です。 ・CT内蔵の標準品(CRY-CP)と互換のCT外付タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,140円
    通常出荷日
    5日目
  • 超小型PT 電力計測用超小型PT(アクティブPT)/SIP型

    超小型PT 電力計測用超小型PT(アクティブPT)/SIP型

    ユー・アール・ディー

    超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現しました。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,250円
    通常出荷日
    5日目
  • 一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ

    一般計測用 CTL汎用シリーズ 大口径汎用電流センサ

    ユー・アール・ディー

    【特長】 ・38×38mmのコンパクト設計でありながらφ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。 ・高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。 ・0.1 ~ 180Armsの範囲で優れた直線性。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    5日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 適用電流(A)

    • -800~800
    • -500~500
    • -250~250
    • -200~200
    • -150~150
    • -100~100
    • -50~50
    • -25~25
    • -20~20
    • -15~15
    • -10~10
    • -5~5
    • -3~3
    • -0.1~0.1
    • 0~10
    • 0~100
    • 0~20
    • 0~25
    • 0~250
    • 0~30
    • 0~5
    • 0~50
    • 0~500
    • 0.0005~100
    • 0.001~100
    • 0.001~120
    • 0.001~15
    • 0.001~20
    • 0.001~200
    • 0.001~280
    • 0.001~80
    • 0.0025~0.15
    • 0.01~120
    • 0.01~15
    • 0.01~200
    • 0.01~60
    • 0.01~80
    • 0.02~200
    • 0.1~120
    • 0.1~150
    • 0.1~180
    • 0.1~280
    • 0.1~300
    • 0.1~320
    • 0.1~40
    • 0.1~500
    • 0.1~80
    • 0.1~800
    • 0.2~20
    • 0.5~20
    • 1
    • 1~10
    • 1~20
    • 1~320
    • 2~50
    • 5~200
    • 10~100
    • 10~800
    • 100~250
  • 入力電流

  • 貫通穴(φ)

    • 5.8
    • 6
    • 8.5X17.5
    • 10
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
    • 21.5±0.5
    • 24
    • 36
  • 固定方法

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる