コーキングガン

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
    • おすすめ
    大型コーキングガン"コンボイJ900"

    大型コーキングガン"コンボイJ900"

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・入角、狭い箇所にピッタリ押し当てられる360度回転のロータリー式ハンドルです。 ・押出し力と耐久性がアップしたTTシステム(Twin-Thrust system)を採用しました。 ・液だれ防止機構を搭載しています。

    通常価格
    1,500円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    充電式コーキングガン CG180DRF

    充電式コーキングガン CG180DRF

    マキタ

    【特長】 ・ダイヤル変速+トリガ変速。 ・後ダレ防止機能付。 ・手動式同等のスピーディな作業間と、圧倒的な作業量!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    36,899円
    通常出荷日
    3日目
    • Economy
    コーキングガン
    • MiSUMi C-VALUE

    コーキングガン

    ミスミ

    330mlのコーキング剤に対応したコーキングガン【C-Value】 液漏れ防止機能付きでコストパフォーマンスの高い商品です

    通常価格
    196円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カートリッジガン

    カートリッジガン

    トラスコ中山

    【特長】 ・コーキングガンのスタンダードモデルです。 ・使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

    通常価格
    467円
    通常出荷日
    お見積り
  • ネジッティ

    ネジッティ

    東邦ゴム工業

    片手で操作できる使いやすいチューブ専用ガン。 【特長】 ・片手で操作でき、吐出量を自由に調整可能。 【用途】 ・プリント基板用水滴防止ポッティング用。 ・ガラス・コーキング材、アルミサッシ防水シーリング材用。 ・自動車板金、防錆シール材用。 ・一般接着剤用。

    通常価格
    3,562円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドル回転式カートリッジガン

    ハンドル回転式カートリッジガン

    トラスコ中山

    【特長】 ・作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付です。 ・本体アルミダイカスト製で軽量で取り扱いが便利です。 ・使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

    通常価格
    828円
    通常出荷日
    1日目
  • シーリング材専用曲がりノズル

    シーリング材専用曲がりノズル

    コニシ

    【特長】 ・コニシボンド製品シリコン系、変成シリコン系の容量300ml~333mlのカートリッジに取り付け可能です。 ・ノズルが曲がっており、狭い工事場所の使用に便利です。

    通常価格
    250円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式コーキングガン CG140DZ

    充電式コーキングガン CG140DZ

    マキタ

    【特長】 ・ダイヤル変速+トリガ変速。 ・後ダレ防止機能付。 ・手動式同等のスピーディな作業間と、圧倒的な作業量!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,771円
    通常出荷日
    3日目
  • 一液型RTVゴム

    一液型RTVゴム

    アズワン

    耐熱性250℃、耐寒性-50℃で、耐水性に優れ、弾力性が持続します(連続使用:40℃~+180℃)。20~30分で表面が硬化し、15~16時間で全体にほぼ固まり、3日から1週間で完全に固まります。

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式コーキングガン CG180DZ

    充電式コーキングガン CG180DZ

    マキタ

    【特長】 ・ダイヤル変速+トリガ変速。 ・後ダレ防止機能付。 ・手動式同等のスピーディな作業間と、圧倒的な作業量!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,403円
    通常出荷日
    3日目
  • コーキングガン(エアー式)

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…248mm ・重量…450g ・使用圧力…0.29MPa以下 ・エアー消費量…0/115L/min ・筒サイズ…直径50×230mm ・吸入口…Rc1/4" ・樹脂製 ・取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。 ・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に ・JAN:4548745495720

    通常価格
    5,177円
    通常出荷日
    1日目
  • ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

    ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 ・手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用しています。 ・頑丈な金属グリップ仕様です。 【用途】 ・コーキング材の充填用。

    通常価格
    1,600円
    通常出荷日
    1日目
  • コンボイRS

    コンボイRS

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。 【材質】 ・本体:スチール ・グリップ:エンジニアリングプラスチック

    通常価格
    4,350円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン コンボイBC

    コーキングガン コンボイBC

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・狭所作業に最適なベルト押出し機構を採用しています。 ・360度回転単管取付フック付です。 ・疲れにくいセンターハンドルボディーです。 【用途】 ・ベルト式コーキングガン

    通常価格
    4,870円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングノズル

    コーキングノズル

    井上工具

    【特長】 ・しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずキレイにフィットします。 ・コーキング剤のノズル部分に被せて使用します。 ・施工中にノズルが抜け落ちないよう、内側に滑り止め加工を施しています。 ・コーキング剤のノズルに被せて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上げることができます。 ・余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を低減してくれます。

    通常価格
    429円~
    通常出荷日
    1日目
  • 充電シーリングガン 電池パック・充電器付

    充電シーリングガン 電池パック・充電器付

    Panasonic

    【特長】 ・狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプです。

    通常価格
    38,036円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン(エアー式)

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用圧力…0.31/0.63MPa ・エアー消費量…169L/min ・吸入口…Rc(PT)1/4" ・筒サイズ…直径50×220mm ・全長…285mm ・重量…約1.4kg ・付属品…Oリング、ノズル ・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に ・JAN:4548745586671

    通常価格
    9,395円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガンコンボイジャスト

    コーキングガンコンボイジャスト

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・入角、狭い箇所にピッタリ押し当てられる360度回転のロータリー式ハンドルです。 ・押出し力と耐久性がアップしたTTシステム(Twin-Thrust system)を採用しました。 ・液だれ防止機構を搭載しています。

    通常価格
    1,110円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)

    TRUSCO カートリッジガン(樹脂製)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ガラス繊維強化ナイロンプラスチックをフレームに採用することで、軽量と強靭が実現しました。 ・使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。 【商品仕様】 ・全長(mm):377 ・全高(mm):190 ・筒直径(mm):58 ・適合コーキング剤: ・適合コーキング剤:300~333ml ・標準タイプ ・適合コーキング剤:300~333ml ・穴あけ用ピン付 ・JANコード:4989999481037 ・トラスココード:819-1244 ・質量:288g 【材質/仕上】 ・ガラス繊維強化ナイロンプラスチック

    通常価格
    526円
    通常出荷日
    1日目
  • MAX エアコーキングガン

    MAX エアコーキングガン

    マックス(文具)

    【特長】 ・2×4床合板接着剤用エアコーキングガンです。 ・片手で手軽に均一な充てん作業が行えます。 ・エアの圧力で液を押し出すから手や腕が疲れません。 【用途】 ・エアでの接着剤塗布用 【商品仕様】 ・寸法(L)mm:250(全長) ・使用空気圧(Mpa):0.09~0.29 ・使用ホース:内径7mm以上・長さ30m以内 ・使用カートリッジ(mm):筒径φ50 ・JANコード:4902870036928 ・トラスココード:811-1054 ・質量:0.5kg

    通常価格
    9,025円
    通常出荷日
    お見積り
  • コーキングガン(エアー式)

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・筒サイズ…直径50×210mm ・全長…275mm ・重量…1.12kg ・吸入口…Rc(PT)1/4" ・使用圧力…0.2/0.4MPa ・エアー消費量…0/115L/min ・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に ・JAN:4518340135000

    通常価格
    4,460円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電式コーキングガン CG140DRF

    充電式コーキングガン CG140DRF

    マキタ

    【特長】 ・ダイヤル変速+トリガ変速。 ・後ダレ防止機能付。 ・手動式同等のスピーディな作業間と、圧倒的な作業量!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    33,900円
    通常出荷日
    3日目
  • コーキングガン コンボイVS

    コーキングガン コンボイVS

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・液だれ防止機構を搭載しています。 ・耐久性の高いスチール製ホルダーを採用しています。 【用途】 ・軽量コーキングガン

    通常価格
    1,238円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ コンボイSP26

    タジマ コンボイSP26

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。 ・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 ・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。 ・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 ・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。 【用途】 ・ロータリー式コーキングガン。 ・ロータリー式コーキングガン 【商品仕様】 ・全長(mm):372 ・全高(mm):202 ・筒直径(mm):55 ・容量:330ml ・押出し量:4mm ・適合コーキング剤:330ml ・タテ目盛 20cmアカシロ ・ヨコ目盛 1mアカシロ ・JIS1級 ・テープ幅:60mm ・テープ厚さ:0.7mm ・180度回転金具 ・JANコード:4975364166968 ・トラスココード:817-9804 ・質量:880g 【材質/仕上】 ・トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー

    通常価格
    3,563円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン(エアー式)

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・筒サイズ…直径50×216mm ・全長…235mm ・重量…270g ・使用圧力…0.64MPa ・エアー消費量…115L/min ・吸入口…Rc(PT)1/4" ・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に ・JAN:4518340703551

    通常価格
    3,472円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン(エアー式)

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・筒サイズ…直径50×235mm ・全長…380mm ・重量…1050g ・吸入口…Rc(PT)1/4" ・使用圧力…0.41/0.62MPa ・エアー消費量…100L/min ・シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に ・JAN:4518340601772

    通常価格
    18,210円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガンコンボイライト

    コーキングガンコンボイライト

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・プラスチック製カートリッジホルダ採用で、軽量、コンパクトを実現しました。 ・押出し力と耐久性がアップしたTTシステム(Twin-Thrust system)を採用しました。 ・液だれ防止機構を搭載しています。

    通常価格
    1,150円
    通常出荷日
    お見積り
  • 350mm コーキングガン(回転式)

    350mm コーキングガン(回転式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…350mm ・持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。 ・JAN:4518340896420

    通常価格
    6,260円
    通常出荷日
    1日目
  • チューブパックル

    チューブパックル

    トラスコ中山

    【特長】 ・ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。

    通常価格
    256円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン EA930BS

    コーキングガン EA930BS

    エスコ

    【特長】全長395mm ・コーキング剤に合わせて吐出量を選べる押出し力切替式(6mm/12mm) ・押出し力をロスなく伝える独自システムを搭載 ・入隅、狭い箇所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル ・入数1 【商品仕様】 ・質量:741 ・JANコード:4548745849868

    通常価格
    4,996円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ コンボイJエコパック

    タジマ コンボイJエコパック

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。 ・使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。 ・建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。 ・押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 【用途】 ・エコパック用コーキングガン ・エコパック用コーキングガン 【商品仕様】 ・全(mm):430 ・全高(mm):200 ・筒直径(mm):75 ・容量:760ml ・コニシ「ボンドKU928C-X 2way パック(760ml)」相当品に対応。 ・適合コーキング剤:760ml(KU928C-X2wayパック対応) ・タテ目盛 20cmアカシロ ・ヨコ目盛 20cmアカシロ ・JIS1級 ・テープ幅:60mm ・テープ厚さ:0.7mm ・180度回転金具 ・JANコード:4975364068590 ・トラスココード:377-1342 ・質量:600g 【材質/仕上】 ・グリップ:エンジニヤリングプラスチック

    通常価格
    2,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 360mm コーキングガン

    360mm コーキングガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…361mm ・重量…315g ・超軽量樹脂製ホルダーコーキングガン ・コーキング剤がセットしやすいガイド付 ・液だれ防止機構搭載 ・JAN:4518340594746

    通常価格
    1,295円
    通常出荷日
    1日目
  • 大型カートリッジ専用ガン

    大型カートリッジ専用ガン

    トラスコ中山

    【特長】 ・大型カートリッジ(850g・1kg)専用カートリッジガンです。 ・使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様です。

    通常価格
    606円
    通常出荷日
    1日目
  • 360mm カートリッジガン

    360mm カートリッジガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…360mm ・JAN:4518340103412

    通常価格
    595円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ コンボイSP26-900

    タジマ コンボイSP26-900

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。 ・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 ・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しています。 ・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 ・硬くなったコーキング剤も軽い力で押し出せます。 【用途】 ・ロータリー式コーキングガン。 ・ロータリー式コーキングガン 【商品仕様】 ・全長(mm):457 ・全高(mm):211 ・筒直径(mm):72 ・容量:900ml ・押出し量:4mm ・適合コーキング剤:900ml ・タテ目盛 20cmアカシロ ・ヨコ目盛 20cmアカシロ ・JIS1級 ・テープ幅:60mm ・テープ厚さ:0.7mm ・180度回転金具 ・JANコード:4975364167040 ・トラスココード:817-9805 ・質量:1100g 【材質/仕上】 ・トリガー・グリップ:アルミダイカスト、エラストマー

    通常価格
    4,454円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ コンボイRS900

    タジマ コンボイRS900

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・吐出量が選べる切替機構搭載です。 ・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しました。 ・吐出量が選べる切替機構を搭載しています。 ・押出し力をロスなく伝えるT3システムを搭載しています。 ・ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルを採用しました。 【用途】 ・切替式コーキングガン。 ・切替式コーキングガン 【商品仕様】 ・全長(mm):457 ・全高(mm):202 ・筒直径(mm):72 ・容量:900ml ・適合コーキング剤:900ml ・押出し量:6mm、12mm ・タテ目盛 20cmアカシロ ・ヨコ目盛 20cmアカシロ ・JIS1級 ・テープ幅:60mm ・テープ厚さ:0.7mm ・180度回転金具 ・JANコード:4975364167057 ・トラスココード:817-9803 ・質量:950g 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・トリガー・グリップ:超強度エンジニヤリングプラスチック

    通常価格
    4,750円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン EA930BR

    コーキングガン EA930BR

    エスコ

    【特長】全長369mm ・コーキング剤を入れても全長が変わらないベルト押し出し式で狭所作業に最適です。 ・360°回転式単管取付フック付 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:786 ・JANコード:4548745849462

    通常価格
    5,690円
    通常出荷日
    1日目
  • 充電シーリングガン 本体のみ

    充電シーリングガン 本体のみ

    Panasonic

    【特長】 ・狭い場所でも楽に取り回せる2段ラック式タイプです。

    通常価格
    27,999円
    通常出荷日
    1日目
  • コーキングガン コンボイV

    コーキングガン コンボイV

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・超軽量(315g)、コンパクトボディです。 ・液だれ防止機構を搭載しています。 【用途】 ・軽量コーキングガン

    通常価格
    1,088円
    通常出荷日
    1日目
  • 335mm コーキングガン

    335mm コーキングガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…335mm ・重量…480g ・材質…本体:樹脂、グリップ部:エンジニアリングプラスチック ・コーキングの塗布に ・軽量、コンパクトです。 ・カートリッジホルダーの解放窓により、カートリッジを回転させ、ノズルの角度を調整できます。 ・液だれ防止機構搭載 ・2枚の送り機構板を採用したTTシステムにより、硬いコーキング材もしっかりなめらかに吐出できます。 ・JAN:4548745749748

    通常価格
    2,008円
    通常出荷日
    1日目
  • 385mm コーキングガン(回転式)

    385mm コーキングガン(回転式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…385mm ・軽量でハンドルも360°回転するので狭い場所でも簡単にご利用いただけます。 ・液だれ防止機構付き。 ・JAN:4548745423938

    通常価格
    1,951円
    通常出荷日
    1日目
  • 380mm コーキングガン

    380mm コーキングガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…380mm ・重量…710g ・材質…本体:スチール、グリップ部:アルミダイカスト ・コーキングの塗布に ・入隅、狭い個所にぴったり押し当てられる360°回転のロータリー式ハンドル ・液だれ防止機構搭載 ・2枚の送り機構板を採用したTTシステムにより、硬いコーキング材もしっかりなめらかに吐出できます。 ・JAN:4548745749694

    通常価格
    2,815円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる