バンドソー

バンドソーとは、電動工具または機械で高速で回転させることにより、金属などを切断する機能を持った帯状の鋸刃です。ミスミeカタログでは、ブランド、全長、山数、被切断材、幅、厚み、材質など仕様・寸法をクリックで指定することで、簡単に弾力性に富み、折れにくいバンドソーをご選定頂けます。

【バンドソーのご使用にあたって】バンドソーは適用機械によりご選定いただき、被切断材によっても刃先の材質と山数は異なります。また、加工時には適切な鋸速と送り速度が必要で、基本的に被切断材が柔らかいものは早く、硬いものは遅く切ります。カット時間が速すぎても遅すぎでも、帯鋸の破断または摩耗に繋がり、早期の消耗となってしまいます。
【山数とは】1インチ中の歯数です。山数が小さい程粗くなります。山数を選ぶ際には切削長が長ければ大きい山数を選びます。不等山数も存在します。共振を軽減する効果があります。例えば4/6、4山と6山が混在して配列されている場合は、「4/6」と表記します。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 10日以内
  • 30日以内
  • 帯鋸刃(TBS-50用)

    帯鋸刃(TBS-50用)

    リョービ

    卓上ハンドソー(TBS-50)用の帯鋸刃です。

    通常価格
    2,564円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 ・硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 ・高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。 【用途】 ・一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。

    通常価格
    2,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GCB18V-LI用 バンドソー替刃

    GCB18V-LI用 バンドソー替刃【2個入り】

    ボッシュ

    GCB18V-LI、GCB18V-LIH専用です。

    通常価格
    2,495円
    通常出荷日
    3日目
  • ポータブルバンドソーブレード

    ポータブルバンドソーブレード【1~5個入り】

    ハウスビーエム

    パイプ類、鋼材等の切断作業に。

    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    5日目~
  • バイメタル MV

    バイメタル MV

    不二越

    一般鋼やSUS、SKDなどの難削材の高速、高能率切断で、きわめて汎用性の高いバンドソーです。

    通常価格
    17,011円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポータブルバンドソー 合金

    ポータブルバンドソー 合金

    フナソー

    一般鋼材、アルミ、樹脂パイプなどの切断に

    通常価格
    1,020円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ロータリーバンドソー用帯のこ

    ロータリーバンドソー用帯のこ【1~5個入り】

    日立工機

    画像は、ロータリーバンドソー用 ローラスタンドです。

    通常価格
    10,370円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワーハックソーブレード

    パワーハックソーブレード

    バーコ

    【特長】 ・優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼(ハイス)を使用しています。 ・丸棒、パイプ、形鋼など(ステンレス、アルミ)の切断に。

    通常価格
    1,950円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カットオフ用バンドソー

    カットオフ用バンドソー

    WIKUS

    世界のトップメーカー・ドイツWIKUS社の高級バンドソーです。コバルトハイスの採用で耐摩耗性に優れています。切れ味の良い刃型を採用しキレイな切断面です。バリアブルピッチ(不等ピッチ)を採用し振動を抑え、静かな安定長寿命の切断が可能です。

    通常価格
    7,460円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポータブルバンドソー用ブレード

    ポータブルバンドソー用ブレード【1~5個入り】

    マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,889円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 帯鋸刃(TBS-80用)

    帯鋸刃(TBS-80用)

    リョービ

    卓上ハンドソー(TBS-80)用の帯鋸刃です。

    通常価格
    2,583円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルネード PM

    トルネード PM

    不二越

    中実材から異形材まで幅広い形状に適用。

    通常価格
    4,639円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バイメタル

    バイメタル【1~5個入り】

    不二越

    高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。

    通常価格
    4,788円~
    通常出荷日
    3日目
  • バイメタル PM

    バイメタル PM

    不二越

    SUS、SKDなどの難削材の自動切断に適しています。

    通常価格
    36,065円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ポータブルバンドソー

    ポータブルバンドソー

    オーエスジー

    【特長】 ・世界のトップメーカー・ドイツWIKUS社の高級バンドソーです。 ・M42コバルトハイスを刃先に採用し強じんで耐久性に優れています。 ・切れ味の良い刃型を採用しキレイな切断面です。 【用途】 ・SS材からステンレス鋼まで幅広い用途に対応。

    通常価格
    2,969円~
    通常出荷日
    1日目
  • バンドソー K-100-2(替刃)

    バンドソー K-100-2(替刃)

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:K-100-2(替刃) ・サイズ(mm):刃巾3.5×0.4

    通常価格
    3,201円
    通常出荷日
    1日目
  • バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

    バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB【3個入り】

    モトユキ

    充電式バンドソー対応。 【特長】 ・卓越した技術でブレードを接合しているため、ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断。 ・最適なピッチと歯形の採用により、ガタつきを抑え滑らかな切れ味が持続。 ・厳選されたバイメタル材の採用により、金属疲労が軽減し、長寿命を実現。 【用途】 ・鋼管/電線管/ステンレスパイプ/銅管/樹脂パイプ/リップ鋼/アングル鋼/平鋼/鉄筋/メタルモール/ケーブルラック/レースウェイ/ハンガーレール/電線/ケーブル/アルミサッシなど。

    通常価格
    5,143円~
    通常出荷日
    1日目~
  • AC100/320W 卓上バンドソー

    AC100/320W 卓上バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V ・消費電力…320W ・加工能力(厚み)…軟材:80mm、 硬材:50mm、 アルミ:6mm ・帯鋸刃周速数…1.5/15m/s ・鋸刃サイズ(周長)…1445mm ・テーブル寸法…292×292mm ・テーブル傾斜角…0/45°mm ・コード長…2m ・サイズ…317×622×622(H)mm ・重量…13kg ・無段変速、過負荷防止機能付 ・付属品…鋸刃:幅6.35mm×6山、マイターゲージ ・集じん機取付可能 ・JAN:4518340628717

    通常価格
    34,169円
    通常出荷日
    2日目
  • トルネード スワード

    トルネード スワード

    不二越

    SUS、SKDの難削中実在、一般鋼の切断に適しています。

    通常価格
    6,224円~
    通常出荷日
    3日目
  • トルネードPM CNC

    トルネードPM CNC

    不二越

    CNC機に対応、一般鋼に適用。切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

    通常価格
    8,892円~
    通常出荷日
    3日目
  • 電着ダイヤバンドソー

    電着ダイヤバンドソー

    WIKUS

    地上で最も硬物質であるダイヤモンドは、どんな物質も合金と同じ様に切断できます。WIKUS社が開発した専用の胴材が、超高速加工にも破断することなく安定した切断を可能にしました。グラファイト、CFRP、GFRP、シリコン、セラミックス、ガラス、大理石など。

    通常価格
    89,770円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)【30個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・お買い得な30本入りセットです。 ・100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 ・硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 ・高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。 【用途】 ・一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。

    通常価格
    75,000円
    通常出荷日
    1日目
  • トルネード スワード CNC

    トルネード スワード CNC

    不二越

    CNC機に対応、金型鋼など難削材に適用。切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

    通常価格
    9,343円~
    通常出荷日
    3日目
  • 糸 鋸 盤

    糸 鋸 盤

    エスコ

    【商品仕様】 ・用途…木材の直線・曲線切、中抜き加工に最適 ・電源…AC100V、50/60Hz ・定格電流…1.5A ・消費電力…50W ・切断能力(軟木)…50mm ・ストローク数…400/1600min-1 ・ストローク量…18mm ・フトコロサイズ…400mm ・テーブルサイズ…380×250mm ・コード長…1.8m ・サイズ…605×295×320(H)mm ・重量…12kg ・クイックブレードチェンジ機構 ・無段変速 ・集じん機構付 ・付属品…糸鋸刃(ピンエンドタイプ、全長:140mm72山)×6本、六角棒レンチ(3mm・4mm)×各1本、鋸刃交換用固定棒×1本、ノズルアタッチメント×1本、ラバーブーツ×3本 ・通常タイプの鋸替刃は全長120/130mmのものが取付けられます。 ・JAN:4518340089396

    通常価格
    27,329円
    通常出荷日
    2日目
  • ロータリーバンドソー

    ロータリーバンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V・450W ・鋸刃周速…25/80m/分 ・切断能力…丸パイプ:直径120mm、角パイプ:120mm、丸棒:直径30mm ・コード長…2.5mm ・本体サイズ…495(W)×135(D)×270(H)mm ・鋸刃サイズ…12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm ・重量…6.4kg ・無段変速、LEDライト付 ・付属品…帯のこNo.2(合金18山/インチ)、保護カバー ・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14 ・JAN:4518340289673

    通常価格
    66,924円
    通常出荷日
    2日目
  • 900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本)

    900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本)【3個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・旧EA814XD用替刃 ・鋸刃…12.5×0.5×900(L)mm ・山数…14 ・入数…3本 ・JAN:4548745263756

    通常価格
    5,974円
    通常出荷日
    お見積り
  • 100V/450W ロータリーバンドソー

    100V/450W ロータリーバンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V・450W ・鋸刃周速…25/80m/分 ・切断能力… 切断角度0°時:丸パイプ直径115mm 角パイプ100×100mm 丸棒直径30mm 切断角度45°時:丸パイプ直径50mm 角パイプ50×50mm 丸棒直径30mm ・コード長…2心2.5m ・サイズ…746×329×353(H)mm ・鋸刃…12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm ・重量…21kg ・無段変速、LEDライト、 ・付属品…帯のこNo.2(合金18山/インチ)×1枚、保護カバー、平バイス ・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14 ・JAN:4518340279292

    通常価格
    112,049円
    通常出荷日
    2日目
  • 100V/370W バンドソー

    100V/370W バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V50Hz/60Hz ・モーター…単相誘導電動機(コンデンサー始動) ・消費電力…370W ・最大切断能力… 切断角度90°:丸パイプ:直径100mm、角パイプ:100×50mm 切断角度45°:丸パイプ:直径75mm、角パイプ:75×100mm ・刃幅…13mm ・刃厚…0.65mm ・刃長…1470mm ・本体サイズ… フレーム45°上昇時:290(W)×800(L)×670(H)mm ・重量…22kg ・付属品…コンター用テーブル(160×400mm)、定寸ガイド、ボックスレンチ、六角棒レンチ、替刃(本体に装着) ・特長… ・フレーム回転方式採用で角度切りが簡単です。 ・便利な定寸ガイドを付属(有効測定距離:310mm) ・本格的コンターテーブルを付属しており、コンター作業も楽々です。 ・3段階荷重調整がワンタッチ。軽くノブを引いて合わせるだけ。 ・替刃…EA841XK-11 ・JAN:4548745896862

    通常価格
    124,399円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC100V/ 90W 卓上バンドソー

    AC100V/ 90W 卓上バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V ・消費電力…90W ・加工能力(厚み)…軟材:80mm 硬材:50mm アルミ:20mm 鉄:10mm 真鍮・銅:15mm プラスチック:30mm ・帯鋸刃周速数…2.1/3.3m/s ・鋸刃サイズ(周長)…1060mm ・テーブル寸法…200×200mm ・テーブル傾斜角…0/45° ・コード長…1.7m ・サイズ…395×285×490(H)mm ・重量…6.0kg ・無段変速 ・付属品…鋸刃:幅5mm×14山、角切りガイド、L型レンチ、集塵ダクト用ゴムパイプ ・用途…木材、アルミの直線、曲線切りに ・集じん機取付可能 ・JAN:4518340586109

    通常価格
    48,419円
    通常出荷日
    2日目
  • 糸 鋸 盤

    糸 鋸 盤

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V ・消費電力…200W ・切断能力…木材:50mm、軟鋼板:3mm、真鍮:4mm ・ストローク数…50Hz:950、60Hz:1100rpm ・ストローク量…15mm ・テーブルサイズ…248×248mm ・テーブル傾斜…0/20° ・フトコロサイズ…400mm ・コード長…2.5m ・サイズ…590×248×490(H)mm ・重量…17kg ・糸鋸刃…150mm ・付属品…木工金属兼用刃×12本、六角レンチ(3mm・5mm各1本) ・集じんタイプ(集じん機:EA899RS) ・JAN:4518340585003

    通常価格
    69,299円
    通常出荷日
    2日目
  • バンドソー K-100

    バンドソー K-100

    アズワン

    【特長】 ・鉄、アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック等の切断に適しています。 ・テーブルは最大45°まで傾斜可能ですので、作業に合わせて調節可能です。 【商品仕様】 ・型番:K-100 ・サイズ(mm):395×280×480 ・刃送り速度:130~200m/分(可変) ・テーブルサイズ:200×200mm ・ふところ:150mm ・切断可能高さ:Max75mm ・電源:AC100V 50/60Hz ・消費電力:100W ・定格使用時間:30分(連続) ・重量:5.5kg ・付属品:カッター(K-100-2)1枚、角度定規

    通常価格
    56,280円
    通常出荷日
    1日目
  • [充電式] バンドソー

    [充電式] バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・バッテリー…18V(リチウムイオン3.0Ah) ・充電時間…約35分 ・鋸刃周速…162m/分 ・切断能力…丸パイプ:直径60.5mm、角パイプ:56×63.5mm ・鋸刃…12.7×0.5×733(L)mm ・サイズ…343×160(H)mm ・重量…3.8kg ・バッテリー保護機能、LEDライト、保護カバー付 ・ターボ充電機能付、約18分で75%まで充電可能です。 ・付属品…鋸刃(18山・24山)各1本、バッテリー、充電器、樹脂ケース ・携帯に便利な軽量アルミボディ、電源の確保できない場所でも作業可能です。 ・JAN:4518340510852

    通常価格
    52,959円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)【5個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…コバルトハイス(バイメタル構造) ・特長…1"毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。 ・適合素材…アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材 ・入数…5本入り ・山数…14/18 ・幅…12.7mm ・厚さ…0.64mm ・長さ…1840mm ・JAN:4548745412451

    通常価格
    18,969円
    通常出荷日
    2日目
  • 1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)【5個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…コバルトハイス(バイメタル構造) ・特長…1"毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。 ・適合素材…アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材 ・入数…5本入り ・山数…14/18 ・幅…12.7mm ・厚さ…0.64mm ・長さ…1260mm ・JAN:4548745412345

    通常価格
    15,169円
    通常出荷日
    2日目
  • 150mmx130t 金属用糸鋸刃(12本)

    150mmx130t 金属用糸鋸刃(12本)【12個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA854ZB、ZC用糸鋸刃 ・全長…150mm ・刃長…80mm ・能力…金属:0.5/1.5mm ・山数…130 ・入数は12本入りです。 ・JAN:4518340213982

    通常価格
    890円
    通常出荷日
    2日目
  • [EA841XA-1用] 鋸刃(18山/2本)

    [EA841XA-1用] 鋸刃(18山/2本)【2個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA841XA-1用替刃 ・山数…18 ・2本入 ・JAN:4518340510869

    通常価格
    3,034円
    通常出荷日
    2日目
  • DC14.4V/18V [充電式]バンドソー

    DC14.4V/18V [充電式]バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・バッテリー…18V(リチウムイオン5.0Ah) ・充電時間…約32分 ・鋸刃周速…1.3/3.2m/s(80/195m/min) ・切断能力…丸パイプ:直径83mm、 角パイプ:80(W)×80(H)mm ・鋸刃サイズ…12.5×0.5×900(L)mm ・本体サイズ…413×173×266(H)mm(電池装着時) ・ブラシレスモーター ・付属品…急速充電器(冷却機能付)、帯のこ(18山/インチ)×1本、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー ・ステンレス、鋼材等の切断に。 ・18Vと14.4Vリチウムイオンバッテリーがどちらでも使用可能。 ・ハンディタイプで火花を出さずに切断。 ・高輝度LEDライト搭載で、暗い現場でも刃先や材料を明るく照らす。 ・無断変速により、帯のこ寿命を向上。 ・オートモード搭載により、騒音を抑えるとともに、電力消費を低減。 ・JAN:4548745535525

    通常価格
    73,099円
    通常出荷日
    お見積り
  • 900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本)

    900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本)【3個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・旧EA814XD用替刃 ・鋸刃…12.5×0.5×900(L)mm ・山数…18 ・入数…3本 ・JAN:4548745268966

    通常価格
    5,974円
    通常出荷日
    お見積り
  • [EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本)

    [EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本)【5個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ハイス ・サイズ…12.5×0.5×1260mm ・山数…18山 ・入数…5本入り ・JAN:4548745012880

    通常価格
    15,929円
    通常出荷日
    お見積り
  • 14山 バンドソー(5本)

    14山 バンドソー(5本)【5個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ハイス ・サイズ…12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm ・山数…14山 ・梱包重量…約409g ・入数…5本入り ・JAN:4518340910614

    通常価格
    16,404円
    通常出荷日
    2日目
  • 1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)【5個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…コバルトハイス(バイメタル構造) ・特長…1"毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。 ・適合素材…アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材 ・入数…5本入り ・山数…14/18 ・幅…12.7mm ・厚さ…0.64mm ・長さ…1415mm ・JAN:4548745412352

    通常価格
    16,119円
    通常出荷日
    2日目
  • 1840x13mm/18T バイメタルバンドソー(1本)

    1840x13mm/18T バイメタルバンドソー(1本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…Co-HSS(コバルトハイス)(バイメタル構造) ・全長…1840mm ・幅…13mm ・厚み…0.65mm ・山数…18 ・入数…1本入り ・特長…高速、高能率で極めて汎用性の高いバンドソーです。 ・JAN:4548745836653

    通常価格
    7,114円
    通常出荷日
    2日目
  • 10/14山 バンドソー鋸刃(5本)

    10/14山 バンドソー鋸刃(5本)【5個入り】

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA841XK用替バンドソーブレード ・刃幅…13mm ・刃厚…0.65mm ・ピッチ数…10/14 ・刃長…1470mm ・コバルトハイスですので、ステンレス材の切断も可能です。 ・入数…5本入り ・JAN:4548745896879

    通常価格
    17,924円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3.5mmx24ヤマ バンドソー

    3.5mmx24ヤマ バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・鋸刃サイズ(周長)…1060mm ・幅×山数…3.5mm×24山 ・刃厚…0.4mm ・用途…木工・金属用、小さい曲線、薄い板用 ・JAN:4518340586123

    通常価格
    3,129円
    通常出荷日
    2日目
  • 4山 [木工・金属用] バンドソー

    4山 [木工・金属用] バンドソー

    エスコ

    【商品仕様】 ・EA854YB用 ・幅×山数…6.35mm×4山 ・鋸刃サイズ(周長)…1445mm ・刃厚…0.36mm ・用途…木工・金属用、硬木用 ・JAN:4518340628724

    通常価格
    2,939円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる