バール・テコ

輸入工具特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    • Economy
    プライバーセット

    プライバーセット

    GENIUS(台湾ブランド)

    こじる、たたく、おこす、広げるの多彩な作業に使用できる多用途バーセット。

    通常価格
    3,960円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ミニテコ

    ミニテコ

    MOKUBA

    【特長】 ・完全熱処理しています。 ・安全ロープ取り付け穴付です。 ・刃部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。 【用途】 ・アルミサッシ枠の取り付け・取り外し作業に。 ・敷石、舗石の施工作業に。

    通常価格
    848円~
    通常出荷日
    1日目
  • もちあげ君

    もちあげ君

    ベストツール

    グレーチングや浄化槽のふた、マンホール等のふたの持ち上げにチョー便利!!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    838円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Softina 多用途ハサミ チタンコート

    Softina 多用途ハサミ チタンコート

    ALLEX

    【特長】 ・心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 ・2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。 ・耐久性の高いチタンコートです。 【用途】 ・身の回りの物に幅広く使えます。(金属を除く)

    通常価格
    1,207円
    通常出荷日
    1日目
  • 金テコ

    金テコ

    MOKUBA

    【特長】 ・重量物を起こしやすい先端形状になっています。 ・八角特殊鋼材使用 【用途】 ・機械・重機の据え付け、造園作業に。

    通常価格
    3,210円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 曲がりにくい平バール

    曲がりにくい平バール

    オーエッチ工業

    【特長】 ・曲げ折れに非常に強い全身完全焼入れ処理で、耐久性があります。 【用途】 ・釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステープル抜き

    ステープル抜き

    TRAD

    テコ機能により楽にステープルを抜く事ができます。連続使用でも疲れにくいグリップ採用!

    通常価格
    726円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平バール

    平バール

    トラスコ中山

    【特長】 ・異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。 【用途】 ・テコ、ハガシ作業に。

    通常価格
    582円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FUN CRAFT(手芸・クラフト用)

    FUN CRAFT(手芸・クラフト用)

    近正

    【特長】 ・鋭い刃先で細工作業に最適です。 ・細い糸から繊維質な物まで切断可能です。 ・軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。

    通常価格
    1,489円
    通常出荷日
    1日目
  • 平バール

    平バール

    MOKUBA

    【特長】 ・耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。 ・手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。 【用途】 ・釘抜き、テコ作業に。

    通常価格
    550円~
    通常出荷日
    1日目
  • 万能ハサミ(コンパクトタイプ)

    万能ハサミ(コンパクトタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。

    通常価格
    1,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • FUN CRAFT(金属万能工作用)

    FUN CRAFT(金属万能工作用)

    近正

    【特長】 ・ギザ刃で切るものを滑らずに切断することが可能です。 ・カシメ近くに針金切りがついており、なまし針金#16相当まで切断可能です。

    通常価格
    1,791円
    通常出荷日
    1日目
  • FUN CRAFT(工作用)

    FUN CRAFT(工作用)

    近正

    【特長】 ・刃のすり合わせが良く、軽量で丈夫なロング刃タイプです。 ・大きめのグリップで力が入れやすいです。 ・軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。

    通常価格
    1,672円
    通常出荷日
    1日目
  • 軽量テコバール

    軽量テコバール

    SK-11

    軽くて強いテコバール。 【特長】 ・パイプ厚み1.8mmの強力焼入れ中空パイプを使用。 【用途】 ・機材の移動・造園・土木作業及び、防災・救援活動。

    通常価格
    8,177円~
    通常出荷日
    3日目
  • プライバー

    プライバー

    シグネット

    こじる、拡げる、抜く作業に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    389円~
    通常出荷日
    3日目
  • NO. 970 メガドラクリップリムーバー

    NO. 970 メガドラクリップリムーバー

    ベッセル

    刃先は大小2種類兼用タイプ。自動車で使われている多くのクリップに対応。グリップを回してこじることも可能。クロームバナジューム鋼、全身焼入。板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロームメッキ仕上げ。ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度。

    通常価格
    1,190円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1500mm

    モクバ印 鉄道バール(グローバー) 1500mm

    MOKUBA

    【特長】 ・保線作業に最適 【用途】 ・保線作業に最適 【商品仕様】 ・寸法(mm):1500 ・JANコード:4960408010208 ・トラスココード:806-9902 ・質量:9500g 【材質/仕上】 ・機械構造用炭素鋼

    通常価格
    10,068円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパーハードハサミ(ゴム・ホース専用)

    スーパーハードハサミ(ゴム・ホース専用)

    ALLEX

    【特長】 ・軟質のゴム板、ゴムホースの切り口がキレイにカットできる、一枚刃ハサミです。 【用途】 ・内装工事、(じゅうたん、壁紙、アクリル板、ゴム板、ゴムホース、ビニールタイル)のカットに最適。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスハサミ

    ステンレスハサミ

    貝印

    【特長】 ・切れ味と耐久性に優れたハイカーボンステンレス鋼を使用しています。 ・長いものを切りやすいヒップアップハンドルです。 【用途】 ・厚地や薄地までスムーズに切れます。 ・かべ紙、障子紙の裁断に。

    通常価格
    2,279円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 平バール

    平バール

    トラスコ中山

    【特長】 ・テコ、釘抜き作業としても使用可能です。 ・全体焼き入れで強力です。 【用途】 ・釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

    通常価格
    848円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バール

    バール

    トラスコ中山

    【特長】 ・形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です。 【用途】 ・釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

    通常価格
    873円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 万能ハサミ

    万能ハサミ

    トラスコ中山

    【特長】 ・切れ味の優れたハサミです。 【用途】 ・家庭用、布、紙材等の切断。

    通常価格
    1,129円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アタッカー

    アタッカー

    平井工具

    【特長】 ・角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。 【用途】 ・ハツル、ワル、コジル作業に。

    通常価格
    407円~
    通常出荷日
    1日目
  • FUN CRAFT(皮革・ゴム用)

    FUN CRAFT(皮革・ゴム用)

    近正

    【特長】 ・軽量で疲れにくく、ビニールから繊維質な厚物まで切断可能です。 ・軽くて丈夫なABS樹脂で手によくなじみます。

    通常価格
    1,589円
    通常出荷日
    1日目
  • ハードはさみ(アラミド繊維用)

    ハードはさみ(アラミド繊維用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・刃部に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさず確実にカットします。 ・表面にはさびにくいハードクロムメッキを施してあります。 【用途】 ・アラミド繊維の製造や加工現場に。

    通常価格
    3,385円~
    通常出荷日
    1日目
  • 万能ハサミ

    万能ハサミ

    トラスコ中山

    【特長】 ・握り部分がしっとりとした感覚で、刃先がシャープでスムーズにカットできます。 【用途】 ・家庭用、織布、クロス、紙等の切断。

    通常価格
    1,238円
    通常出荷日
    お見積り
  • フローリスト

    フローリスト

    近正

    【特長】 ・刃のすり合わせが良く作業がスムーズにできます。 ・ゴム質のエラストマー樹脂により、ソフトグリップで長時間の作業も疲れにくいです。 ・衝撃にも強く、水に濡れても滑りにくいです。(屋外で使用する際、ABS樹脂に比べ劣化しにくい)

    通常価格
    1,655円~
    通常出荷日
    1日目
  • FUN CRAFT(フッ素加工粘着テープ用)

    FUN CRAFT(フッ素加工粘着テープ用)

    近正

    【特長】 ・刃のすり合わせが良く軽量で丈夫です。 ・フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際に、ベタつかずに切ることができます。

    通常価格
    1,789円
    通常出荷日
    1日目
  • プールアタッカー

    プールアタッカー

    平井工具

    【特長】 ・角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。 【用途】 ・釘抜き作業などに。

    通常価格
    949円
    通常出荷日
    1日目
  • ラシャハサミ

    ラシャハサミ

    貝印

    【特長】 ・ねじ部は緩みの出ない特殊ねじを使用しています。 ・厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。

    通常価格
    3,857円~
    通常出荷日
    1日目
  • カットワーク万能鋏

    カットワーク万能鋏

    ドウカン

    【特長】 ・薄紙からラス・トタン・鉄板などの切断に。針金切り付です。 ・バネ式で長時間の作業を助けます。 ・サビに強いニッケルメッキ加工です。 ・軟鉄板0.5mm厚まで切断可能です。

    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    1日目
  • 可変プライバー(伸縮タイプ) 46246

    可変プライバー(伸縮タイプ) 46246

    シグネット

    アゴの角度が自由自在で調整でき、様々な作業状況に合わせてどんな角度にも対応可能。ギアクラッチを押し、作業に応じた角度に調整してください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,989円
    通常出荷日
    3日目
  • 倍力万能バサミ

    倍力万能バサミ

    松阪商事

    【特長】 ・歯車を応用した倍力機構の採用により約半分の力で切断できます。 【用途】 ・野縁受け〔Cバー〕、野縁〔Mバー〕、ブリキ、ラス、軟鋼板などの切断に使用。

    通常価格
    4,994円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • KAKURI 薄型スリムミニバール 150mm

    KAKURI 薄型スリムミニバール 150mm

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・狭い場所での作業性に優れたスリムタイプのミニバールです。 ・先端厚さが5mmの薄型のため、沈み込んだ釘の頭をとらえやすいです。 ・先端裏面部に研磨加工が施してあるため、塗装がはがれにくく、内装工事に適しています。 ・スリムな形状が木材表面のダメージを最小限にします。 【用途】 ・釘抜き、テコ、ハガシ作業 【商品仕様】 ・全長(mm):150 ・JANコード:4969402414203 ・トラスココード:817-9239 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・炭素鋼

    通常価格
    1,051円
    通常出荷日
    1日目
  • KAKURI 尾平バール 180mm

    KAKURI 尾平バール 180mm

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・狭い場所での作業性に優れたスリムタイプのバールです。 ・先端裏面部に研磨加工がしてあるため、塗装がはがれにくく内装工事に適しています。 【用途】 ・タイルなどのはがし作業に。 【商品仕様】 ・全長(mm):180 ・尾部幅(mm):12 ・JANコード:4969402414258 ・トラスココード:784-8536 ・質量:75g 【材質/仕上】 ・炭素鋼

    通常価格
    1,144円
    通常出荷日
    1日目
  • ラシャ切りハサミ(キャップ付)

    ラシャ切りハサミ(キャップ付)

    ALLEX

    【特長】 ・スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。 ・安全なキャップは持ち運びにも便利です。 ・ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。 ・ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。 【用途】 ・厚手の布、薄手の布の切断に。

    通常価格
    1,764円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アームレスラー(ストレートロング)

    アームレスラー(ストレートロング)

    長谷川刃物

    【特長】 ・長い刃で使い勝手抜群です。 ・高品質鋼にハードクロームメッキ加工です。 【用途】 ・工作・DIY・園芸に。

    通常価格
    1,628円
    通常出荷日
    1日目
  • ロングスクレーパーV型

    ロングスクレーパーV型

    MOKUBA

    【特長】 ・長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。 【用途】 ・溶断時のノロ除去作業。 ・バリ取り作業。 ・塗料・サビ落し。

    通常価格
    3,732円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニギリ鋏

    ニギリ鋏

    ドウカン

    【特長】 ・細かい作業に最適な鋏です。 ・刃は極軟鉄とSK-5Kの鋼を鍛接した材料を職人が一丁づつ丹精込めて仕上げた逸品です。表面はサビに強いイブシ加工を施してます。

    通常価格
    2,000円~
    通常出荷日
    1日目
  • 帯鉄用はさみ

    帯鉄用はさみ

    ベッセイ

    【特長】 ・帯鉄切断時に跳ね上がりません。 ・握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。 【用途】 ・梱包の開梱作業。

    通常価格
    17,621円
    通常出荷日
    1日目
  • モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mm

    モクバ印 金テコ 48巾×32Φ×1800mm

    MOKUBA

    【特長】 ・八角特殊鋼材使用しています。 【用途】 ・機械・重機の据え付け、造園作業の必需品 【商品仕様】 ・寸法(mm):32×1800 ・JANコード:4960408010109 ・トラスココード:806-9892 ・質量:12000g 【材質/仕上】 ・機械構造用炭素鋼

    通常価格
    8,300円
    通常出荷日
    7日目
  • KAKURI 薄型インテリアバール 180mm

    KAKURI 薄型インテリアバール 180mm

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・狭い場所での作業性に優れたスリムタイプのミニバールです。 ・27mmの幅広薄型の先端でタイルおこし、ペンキ削り、サビ落としなどの作業に適しています。 ・先端が薄くて使いやすいインテリア用です。 ・材に当たる先端裏面部に研磨加工が施してあり、塗装が材に付きにくく汚れにくいので、内装工事にも使用することができます。 ・V字の溝で小鋲抜きなどの用途にも使用することができます。 【商品仕様】 ・全長(mm):180 ・尾部幅(mm):27 ・JANコード:4969402414227 ・トラスココード:817-9241 ・質量:70g 【材質/仕上】 ・炭素鋼

    通常価格
    1,126円
    通常出荷日
    1日目
  • KAKURI 三徳かじや 釘しめ 160mm

    KAKURI 三徳かじや 釘しめ 160mm

    KAKURI(角利産業)

    【特長】 ・1本で釘締め・釘抜き・ハンマーと3役使用できます。 ・釘の頭を材料面より深く沈めたり、ハンマーで直接叩けない釘などを打つことができます。 【用途】 ・釘しめ、釘抜き、ハンマーとして。 【商品仕様】 ・全長(mm):160 ・JANコード:4969402414241 ・トラスココード:817-9243 ・質量:150g 【材質/仕上】 ・炭素鋼

    通常価格
    846円
    通常出荷日
    1日目
  • リフォームLバール

    リフォームLバール

    SK-11

    完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。

    通常価格
    2,338円~
    通常出荷日
    3日目
  • 平バラシバール

    平バラシバール

    MOKUBA

    【特長】 ・手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 ・全体焼き入れで強力です。 【用途】 ・仮枠、解体作業に。 ・防災、救命用工具として。 ・テコとして重量物の移動などに。 ・釘抜き作業に。

    通常価格
    2,089円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 全長(mm)

    • 75
    • 75.8
    • 100
    • 105
    • 120
    • 125
    • 130
    • 138.5
    • 140
    • 143
    • 150
    • 155
    • 156
    • 160
    • 162
    • 165
    • 166
    • 170
    • 178
    • 180
    • 182
    • 185
    • 187
    • 188
    • 189
    • 190
    • 195
    • 200
    • 205
    • 210
    • 215
    • 218
    • 220
    • 225
    • 230
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 270
    • 280
    • 300
    • 330
    • 333
    • 340~470
    • 360
    • 390
    • 400
    • 445
    • 450
    • 約450
    • 457
    • 460
    • 500
    • 540
    • 600
    • 約600
    • 610
    • 615
    • 750
    • 約750
    • 760
    • 900
    • 約900
    • 920
    • 1050
    • 1150
    • 1200
    • 約1200
    • 1500
    • 約1500
  • 刃幅(mm)

    • 2.2
    • 3.2
    • 3.5
    • 3.7
    • 4.2
    • 4.6
    • 4.7
    • 5.2
    • 5.5
    • 11
    • 12
    • 15
    • 15.5
    • 20
    • 20.5
    • 25
    • 35
    • 40
    • 43
    • 45
    • 約45
    • 90
    • 120
  • 質量(g)

    • 12
    • 19
    • 25
    • 30
    • 35
    • 37
    • 41
    • 44
    • 45
    • 48
    • 53
    • 54
    • 58
    • 62
    • 65
    • 67
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 86
    • 87
    • 89
    • 90
    • 96
    • 100
    • 105
    • 106
    • 108
    • 110
    • 119
    • 125
    • 127
    • 130
    • 135
    • 138
    • 140
    • 145
    • 152
    • 155
    • 160
    • 164
    • 170
    • 171
    • 173
    • 175
    • 178
    • 180
    • 183
    • 186
    • 187
    • 190
    • 200
    • 215
    • 220
    • 230
    • 232
    • 240
    • 241
    • 250
    • 255
    • 257
    • 260
    • 280
    • 290
    • 293
    • 300
    • 313
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 360
    • 365
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 420
    • 457
    • 460
    • 490
    • 540
    • 582
    • 590
    • 600
    • 650
    • 660
    • 680
    • 720
    • 730
    • 760
    • 800
    • 860
    • 890
    • 910
    • 920
    • 980
    • 1220
    • 1225
    • 1240
    • 1270
    • 1340
    • 1360
    • 1370
    • 1400
    • 1420
    • 1430
    • 1440
    • 1560
    • 1620
    • 1675
    • 1680
    • 1730
    • 1750
    • 1800
    • 1830
    • 2060
    • 2220
    • 2300
    • 2370
    • 2380
    • 2430
    • 2680
    • 3080
    • 4620
    • 5900
  • 刃長(mm)

    • 20
    • 25
    • 33
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45
    • 47
    • 50
    • 54
    • 55
    • 56
    • 62
    • 65
    • 67
    • 68
    • 79
    • 83
    • 85
    • 89
    • 90
    • 95
    • 100
    • 105
    • 115
    • 120
    • 125
    • 135
    • 150

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる