実験用素材・シート・パッキン

樹脂・ゴム加工品設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • アクリルパイプ 外径(φmm) 30~300

    アクリルパイプ 外径(φmm) 30~300

    アズワン

    【材質】 ・材質:PMMA(アクリル)

    通常価格
    2,970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリコンゴムシート

    シリコンゴムシート

    アズワン

    耐熱・耐寒・耐薬品・耐油性に優れた実験用素材のシリコンゴムシート。 【特長】 ・耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。 ・硬度は、タイプA50度(ショアA)。 ・乳白色半透明でオートクレーブ可能。 ・PEの袋入りで、保護フィルムは付かない。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    アズワン

    【特長】 ・アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。 ・ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430) ・銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

    通常価格
    113円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アクリル板

    アクリル板

    アズワン

    【材質】 ・材質:PMMA(アクリル)

    通常価格
    2,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ベークライト板

    ベークライト板

    アズワン

    紙入り褐色タイプです。

    通常価格
    1,920円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テフロンシート 300×300×1mm~500×500×10mm

    テフロンシート 300×300×1mm~500×500×10mm

    東京硝子器械

    ふっ素樹脂(PTFE)素材のテフロンシート。 【特長】 ・耐熱性、対薬品性、電気絶縁性、非粘着性、低摩擦製、耐候性に優れたシート状の実験用素材。 ・PTFE単体やPTFE各種無機質充填材を配合した粉末原料を加え圧縮成形して作られた利用範囲の広い素材。 【用途】 ・ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用可能。

    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    2日目~
  • アクリルパイプ 外径(φmm) 20~300

    アクリルパイプ 外径(φmm) 20~300

    アズワン

    【特長】 ・様々なサイズのアクリルパイプをご用意しています。

    通常価格
    1,550円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスパイプ SUS304 #400
    通常価格
    4,559円~
    通常出荷日
    10日目
  • ゴムシート板材

    ゴムシート板材

    アズワン

    通常価格
    607円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アクリル丸棒 外径(φmm) 2~50

    アクリル丸棒 外径(φmm) 2~50

    アズワン

    【特長】 ・様々なサイズのアクリル丸棒をご用意しています。

    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    10日目
  • ガラス角板

    ガラス角板

    アズワン

    様々な寸法を1枚から注文可能なガラス板です。 【特長】 ・耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮。 ・高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもったガラス板。

    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    10日目
  • 石英管

    石英管

    アズワン

    通常価格
    3,419円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 樹脂板材

    樹脂板材

    アズワン

    通常価格
    408円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ガラス管

    ガラス管

    アズワン

    通常価格
    854円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ビニールフィルムシート

    ビニールフィルムシート

    アズワン

    【材質】 ・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)

    通常価格
    324円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 樹脂丸棒 外径(φmm) 6~200
    通常価格
    94円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 金属丸棒 外径(mm) φ3~φ10 ステンレス(SUS304)
    通常価格
    1,671円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カルレッツ®Oリング

    カルレッツ®Oリング

    アズワン

    ・従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 ・300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。

    通常価格
    4,179円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PTFEシート(1m)

    PTFEシート(1m)

    サンプラテック

    【特長】 ・テフロンシート。 ・-100~+260℃の広範囲な温度領域であらゆる強酸、強アルカリ、有機溶剤に耐えるシートです。 ・耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、非粘着性、耐候性など数々の優れた特長を有します。

    通常価格
    765円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスチューブ SUS304

    ステンレスチューブ SUS304

    アズワン

    【材質】 ・材質:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    1,335円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 透明ビニールシート

    透明ビニールシート

    東京硝子器械

    【特長】 ・幅915mm、厚さは0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmがございます。

    通常価格
    187円~
    通常出荷日
    7日目~
  • パーフロOリング

    パーフロOリング

    アズワン

    ふっ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えたパッキン。 【特長】 ・有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにも使用可能。 ※スチーム・熱水でご使用の際は変形・劣化の恐れがありますのでご注意ください。

    通常価格
    598円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テフロン丸棒(PTFE丸棒)

    テフロン丸棒(PTFE丸棒)

    東京硝子器械

    ふっ素樹脂(PTFE)素材のテフロン丸棒。 【特長】 ・耐熱性、対薬品性、電気絶縁性、非粘着性、低摩擦製、耐候性に優れた丸棒状の実験用素材。 ・原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形した素材。 【用途】 ・切削加工により電気部品、機械部品として使用可能。 ・コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなどに最適。

    通常価格
    227円~
    通常出荷日
    7日目
  • エラストマー粘着シート

    エラストマー粘着シート

    アズワン

    透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シート。 【特長】 ・粘着面に付着したゴミやホコリは水洗いによって繰り返し使用可能。 ・弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付かない。 【用途】 ・実験用素材のシート。

    通常価格
    3,780円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスメッシュ
    通常価格
    7,694円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ナフロン®

    ナフロン®

    アズワン

    【特長】 ・高品質のニチアス製素材です。 ・円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。 ・PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。 【仕様】 ・材質:PTFE(ナフロン®)

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 導電性シリコンゴム E12S10

    導電性シリコンゴム E12S10

    アズワン

    耐熱性・低温特性・耐候性・耐オゾン性・耐水性等に優れた電磁波シールド材です。柔軟性・導電性に優れています。

    通常価格
    2,430円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PEEK樹脂 丸棒・板

    PEEK樹脂 丸棒・板

    アズワン

    【特長】 ・耐薬品性、耐熱性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。

    通常価格
    1,850円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスシームレスパイプ
    通常価格
    2,023円~
    通常出荷日
    お見積り
  • シリコンフィルム

    シリコンフィルム

    アズワン

    膜厚精度に優れた薄膜シリコンゴムフィルムです。柔軟性・耐熱性・耐薬品性に優れています。

    通常価格
    4,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 塩化ビニール板

    塩化ビニール板

    アズワン

    グレータイプなります。

    通常価格
    1,089円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

    PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PTFE(四フッ化エチレン)  ・耐熱温度:約200℃

    通常価格
    1,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テフロンネット(フッ素樹脂ネット)

    テフロンネット(フッ素樹脂ネット)

    フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にしたシート。 【特長】 ・優れた耐薬品性・耐熱性。 ・摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させることが可能。 【用途】 ・粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 ・その他、スペーサーとしても便利。 ・搬送用シート(水場環境)としても利用可能。

    通常価格
    9,499円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テストピース 長さ(mm) 150・ 200

    テストピース 長さ(mm) 150・ 200

    アズワン

    様々な材質のテストピースをご用意しました

    通常価格
    2,849円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PTFEパンチングシート

    PTFEパンチングシート

    アズワン

    【仕様】 ・材質:PTFE(四フッ化エチレン)  ・厚み:0.5mm

    通常価格
    3,870円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 断熱ガラスクロス

    断熱ガラスクロス

    アズワン

    断熱材や、ステンレスの応力腐食防止用として使用できます。塩素・フッ素の含有量が少なく、原子力発電用配管等にも適しています。YSK-G-AJは水・油・熱の遮断性能に優れています。

    通常価格
    27,592円~
    通常出荷日
    6日目
  • ポリエチレン板

    ポリエチレン板

    アズワン

    乳色タイプです。

    通常価格
    585円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 塩ビ製パンチングプレート

    塩ビ製パンチングプレート

    アズワン

    ・塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PTFE丸棒

    PTFE丸棒

    サンプラテック

    【特長】 ・テフロンPTFE製の丸棒。 ・-100~+260℃の広範囲な温度領域であらゆる強酸、強アルカリ、有機溶剤に耐えます。 ・耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、非粘着性、耐候性など数々の優れた特長を有します。

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    3日目~
  • フッ素ゴム板

    フッ素ゴム板

    アズワン

    溶剤に対してだけでなく、耐熱性にも優れています。

    通常価格
    3,589円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

    テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

    アズワン

    ・一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、優れた耐熱性を発揮します。

    通常価格
    3,799円~
    通常出荷日
    1日目
  • ガラス板 石英

    ガラス板 石英

    アズワン

    ・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。 ・純度が高く、不純物が極めて少ないです。 ・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

    通常価格
    7,485円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 樹脂メッシュ

    樹脂メッシュ

    アズワン

    通常価格
    7,409円~
    通常出荷日
    10日目
  • アクリル板 (透明厚板) 100×100mm 板厚20mm

    アクリル板 (透明厚板) 100×100mm 板厚20mm

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【商品仕様】 ・サイズ(mm):100×100 ・板厚(mm):20 ・材質:PMMA(アクリル) ・寸法公差(縦×横):±0.2mm ・寸法公差(厚み):+1.5,-0.7mm ・※素材自体の厚みにバラつきがあります。精度が必要な場合はお問合せください。 ・※加工例のような微細加工が可能です。お問合せください。

    通常価格
    585円
    通常出荷日
    8日目
  • シリコンOリング

    シリコンOリング

    アズワン

    食品用に適しています。

    通常価格
    189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる