デシケーター

アズワン デシケーター 設計支援サービスを開始!
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • シリカゲル 60×60mm~100×105mm

    シリカゲル 60×60mm~100×105mm

    アズワン

    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。

    通常価格
    2,880円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型真空デシケーター

    小型真空デシケーター

    アズワン

    小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーター。 【特長】 ・減圧ガス置換に対応。  ・角型は積み重ねての使用が可能。 ・材質: 本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、パッキン/NBR(丸型)、シリコンゴム(角形)。 ・許容真空度: 約133Pa。 ・バルブ: ホースニップル/φ8(外径8mm)。 ・チューブコネクター: φ6(外径6mm)チューブ適合・ワンタッチ式。

    通常価格
    13,109円~
    通常出荷日
    1日目
  • 真空ポリカデシケーター

    真空ポリカデシケーター

    アズワン

    軽量で強靱なポリカーボネート製の真空デシケーター。 【特長】 ・材質: 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)。 ・付属品: 磁製プレート×1枚。 ・PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱な真空デシケーター。 ・接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されている。(Oリング付き) ・磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事が可能。 ・240G・300Gは真空計付きタイプ。 ・G2型はコックが2個装備。

    通常価格
    1,589円~
    通常出荷日
    1日目
  • 真空デシケーター VDR

    真空デシケーター VDR

    アズワン

    PC(ポリカーボネート)製の軽量、強靭な真空デシケーターです。精密加工シリコンガスケットを採用していますので、グリース無しで真空を保てます。真空をかけない場合、ロックを使えば安心です。

    通常価格
    7,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • デシケーター LH・LL

    デシケーター LH・LL

    アズワン

    気密性に優れた定番タイプのデシケーター。 【特長】 ・フタは成型により形が均一で、気密性に優れている。 ・棚受けは任意に移動でき、様々な大きさのものを容易に収容可能。 ・本体材質は透明PMMA(アクリル)を使用。 ・間口サイズは258×458mm。 ・棚板耐荷重は1枚当たり約2kgで、総耐荷重が10kg。 ・棚板(LH/3枚、LL/2枚)とシリカゲル皿1枚付属。 ・棚板寸法はLH/257×270×4mm、LL/456×270×5mm。 ・棚板含む重量はLH/4.5kg、LL/3.3kg。

    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    1日目
  • アクリル小型真空容器

    アクリル小型真空容器

    アズワン

    天板を着脱するタイプのアクリル真空容器。 【特長】 ・許容真空度: 約133Pa。 ・材質: 胴部、底板、天板/透明強化PMMA(アクリル)、 バルブ、真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)。 ・板厚: 胴部/200型8mm・300型10mm、底板/200型20mm・300型25mm、天板/200型20mm・300型25mm。 ・重量: 200型/3.2kg、300型/8.0kg。

    通常価格
    38,700円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポリフィルムシリカゲル乾燥剤

    ポリフィルムシリカゲル乾燥剤

    アズワン

    吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。

    通常価格
    6,744円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタンダードデシケーター SD-BG

    スタンダードデシケーター SD-BG

    アズワン

    各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。

    通常価格
    47,100円~
    通常出荷日
    20日目
  • オートドライデシケーター OH-3S・OL-3S

    オートドライデシケーター OH-3S・OL-3S

    アズワン

    固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。

    通常価格
    32,190円~
    通常出荷日
    1日目
  • 乾燥ガラス器

    乾燥ガラス器

    アズワン

    乾燥ガラス器、中板入りです。 【仕様】 ・材質:ソーダ石灰ガラス  ・付属品:中板

    通常価格
    5,129円~
    通常出荷日
    7日目
  • ドライボックス

    ドライボックス

    アズワン

    同一サイズで積み重ねが可能です。

    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 窒素濃度計

    窒素濃度計

    アズワン

    研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計。 【特長】 ・100-酸素濃度(%)を表示し、窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できる。 ・電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用可能。 ・AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)があるので、グローブボックス等への取り付けも可能。 ・N2ADPは外径φ6mmのチューブを接続してライン内の濃度測定ができる。

    通常価格
    18,999円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 真空デシケーター VM・VM-C

    真空デシケーター VM・VM-C

    アズワン

    密閉性の高いシリコンパッキンを使用した真空デシケーター VM・VM-C。 【特長】 ・許容真空度: 約133Pa。 ・庫内コンセント(VM-C):AC100V、15A、3P×1ヶ口×1個。 ・重量: 8.6kg。 ・電源スイッチ(VM-C): トグルスイッチ×1個。 ・電源コード長: 約2.9m(3Pプラグ)。 ・VM-Cにはボックス内にコンセント、外にスイッチが付いている。

    通常価格
    62,100円~
    通常出荷日
    1日目
  • シリカゲルA型 球状

    シリカゲルA型 球状

    アズワン

    デシケーターに便利な容量です。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。加熱する事により再生できます。

    通常価格
    1,364円
    通常出荷日
    1日目
  • オートドライデシケーター SP-BGFN・SP-BGKFN

    オートドライデシケーター SP-BGFN・SP-BGKFN

    アズワン

    壁面に隙間無く設置できるオートドライデシケーター。 【特長】 ・デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内の有効利用が可能。 ・新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペ ースを無くすことにより、壁面に隙間無く設置可能。 ・新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源も無いため、耐久性に優れている。 ・デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出するため、水滴(ドレン)が出ない。 ・キャスター付きで移動が容易。 ・湿度調節は前面パネルでコントロール。(アナログ設定) 【用途】 ・湿気を嫌う試料の保管に。

    通常価格
    85,800円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ドライボーイ

    ドライボーイ

    アズワン

    水滴が出ないデシケーター。 【特長】 ・固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。 ・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ない。 ・材質:本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス。 ・除湿方式 : 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出。 ・到達湿度 : 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)。 ・除湿素子膜面積 : 30×30mm。 ・電源:AC100V 50/60Hz。消費電力 : 3W。 ・重量 : ND-1S/10kg、ND-2S/15kg、ND-3S/16kg、ND-4S/14kg。 ・付属品:棚板・鍵・低湿度デジタル温湿度計(LHI-LP)。

    通常価格
    1,754円~
    通常出荷日
    1日目
  • 成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

    成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

    アズワン

    高性能で強靭なPC(ポリカーボネート)一体成型真空デシケーター。 【特長】 ・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリース等が不要。 ・真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付け可能。 ・MVD300は本体を2段に重ねての使用も可能。 【用途】 ・研究、実験用等。

    通常価格
    59,292円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニ真空容器

    ミニ真空容器

    アズワン

    電源不要でハンドポンプ付きです。

    通常価格
    17,038円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防塵型シリカゲル(乾燥剤)

    防塵型シリカゲル(乾燥剤)

    アズワン

    電子部品や医薬品・精密部品等の除湿・乾燥に適した乾燥剤。 【特長】 ・吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たす。 ・未開封での保存は3ヶ月間が保証期間。 ・シリカゲルの球サイズ : 2〜5mm程度(中粒)。 ・食品衛生法には適合しておらず、食品には使用不可。 【用途】 ・研究用設備、保管、運搬用品。

    通常価格
    9,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

    ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

    アズワン

    積み重ね・連結自由自在!

    通常価格
    1,331円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シリカゲル 300g・500g

    シリカゲル 300g・500g

    アズワン

    ガス及び空気の除湿に適しています。吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。

    通常価格
    702円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリカゲル&乾燥器

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン

    シリカゲルを乾燥させ、何回でも使用できます。シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。

    通常価格
    4,860円~
    通常出荷日
    1日目~
  • デシケーター用オプション(予備棚板)

    デシケーター用オプション(予備棚板)

    アズワン

    デシゲータ用オプション、予備棚板です。

    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スペースドライ

    スペースドライ

    アズワン

    機能・デザインに優れたスタンダードなデシケーター。 【特長】 ・固体高分子電解質膜方式のドライユニット搭載で庫内湿気を電気分解で連続的に除去し安定した除湿が可能。 ・省エネ設計により消費電力は3Wと経済的。電源 : AC100V 50/60Hz。 ・除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もないので耐久性に優れる。 ・材質 : ABS樹脂成型品。棚板間隔 : 棚受け5段 棚ピッチ70mm。重量 : 3.9kg。 ・除湿方式 : 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出。 ・湿度制御範囲 : 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)。 【用途】 ・研究用設備、保管、運搬用品。

    通常価格
    25,199円
    通常出荷日
    1日目
  • ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH オートドライPL・PH

    ポータブルデシケーター スタンダードPL・PH オートドライPL・PH

    アズワン

    持ち運び可能な小型デシケーター。

    通常価格
    24,582円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 乾燥剤 AS0200・ASTDRB0200

    乾燥剤 AS0200・ASTDRB0200

    アズワン

    低湿度域での吸湿性に優れたクレイ系の乾燥剤です。水溶性・腐食性・潮解性が無く、吸湿後の形状変化もありません。

    通常価格
    2,790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空デシケーター VDC

    真空デシケーター VDC

    アズワン

    一体成型で高強度・高気密性を実現しています。扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。左右側面にそれぞれ2個ずつバルブを取り付けできます。2段に重ねて使用できます。400nm以下の紫外線をカットします。

    通常価格
    65,340円~
    通常出荷日
    1日目
  • 成形真空デシケーター RVD 容量 6.5~13L

    成形真空デシケーター RVD 容量 6.5~13L

    アズワン

    "使いやすさ"にこだわった新型真空デシケーター 【特長】 ・ロック付きなので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行える。 ・用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることが可能。 ・サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能。 ・バルブが2個付属で、パージ操作が容易。開閉時の手間がかからない。 ・シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できる。 ・精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能。 ・磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができる。

    通常価格
    12,254円~
    通常出荷日
    20日目
  • 乾燥剤 アイディシートP

    乾燥剤 アイディシートP

    アズワン

    不織布パックで破裂しにくく、シート状の為取り回しが良い乾燥剤。 【特長】 ・シート状なので省スペースな乾燥材。 ・吸湿率 : 28%(関係湿度50% 25℃時)。 ・乾燥剤材質 : パルプ+塩化カルシウム。 【用途】 ・さまざまな場面での乾燥に。

    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フロストドライデシケーター

    フロストドライデシケーター

    アズワン

    除湿能力が高いペルチェモジュールによる冷却除湿で除湿スピードを追求したデシケーター。 【特長】 ・静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能。 ・設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計。 ・解氷方式:DCファン送風による解氷。 ・湿度制御方式:相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御。 ・湿度センサー:静電容量式湿度センサー。 ・温度センサー:バンドギャップ温度センサー。 【用途】 ・金型・基板等の湿度を嫌う部品の保管に。

    通常価格
    169,198円~
    通常出荷日
    20日目
  • シリカゲル MIX PETフィルム入 小粒 5g 100入

    シリカゲル MIX PETフィルム入 小粒 5g 100入

    三商

    【特長】 ・吸湿するとインジケーターが青色からピンク色に変わります。 ・規格:小粒 ・粒径(mm):1~3 ・容量(g):5 ・サイズ(mm):60×55 ・入数(個):100

    通常価格
    672円
    通常出荷日
    2日目
  • 脱酸素剤

    脱酸素剤

    アズワン

    金属・精密機器等の錆や、医薬・化学品の酸化を防ぎます。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。乾燥剤との併用が可能です。

    通常価格
    900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ガス置換デシケータージャンボ

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン

    研究用設備で使用されるガス置換デシケータージャンボ。 【特長】 ・不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能。 ・上下中央部には仕切りなし。

    通常価格
    108,700円~
    通常出荷日
    20日目
  • 除湿剤

    除湿剤

    アズワン

    吸湿剤の持続性に優れています。防臭・防カビ剤を配合していますので、デシケーターでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。

    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • オートドライデシケーター SP-SFN・SP-WFN

    オートドライデシケーター SP-SFN・SP-WFN

    アズワン

    デジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能をもつオートドライデシケーター。 【特徴】 ・デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内の有効利用が可能。 ・新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペ ースを無くすことにより、壁面に隙間無く設置可能。 ・新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源も無いため、耐久性に優れている。 ・デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出するため、水滴(ドレン)が出ない。 ・キャスター付きで移動が容易。 ・湿度調節は前面パネルでコントロール。(アナログ設定) 【用途】 ・湿度を嫌う試料の保管に。

    通常価格
    127,600円~
    通常出荷日
    20日目~
  • ビッグドライ SPB

    ビッグドライ SPB

    アズワン

    幅の広い収納物も簡単に出し入れできるデシケーター。 【特長】 ・新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備。 ・庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去。 ・左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用。 ・SPB-V2・V4は開口部中央に柱がないので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能。

    通常価格
    78,100円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マックドライ MCU

    マックドライ MCU

    アズワン

    超低湿3%RHの保管。

    通常価格
    207,099円~
    通常出荷日
    お見積り
  • デジタル高制御デシケーター DCD-SSP

    デジタル高制御デシケーター DCD-SSP

    アズワン

    高精度の温度管理が可能なデジタル制御デシケーター。 【特長】 ・丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能。 ・除湿ユニットは駆動部が無いため音や振動が発生せず、静かで耐久性に優れている。 ・固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力と除湿速度を向上。 ・デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出するため、水滴(ドレン)が出ない。 ・扉開閉時のデッドスペースもなく省スペース。 【用途】 ・安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。 ・簡易な低湿度特性評価試験に。

    通常価格
    168,100円~
    通常出荷日
    1日目
  • デシケーター用アクセサリー 温湿度計

    デシケーター用アクセサリー 温湿度計

    アズワン

    デシケーター用アクセサリー 温湿度計

    通常価格
    2,789円
    通常出荷日
    1日目
  • 真空デシケーター VL・VL-C

    真空デシケーター VL・VL-C

    アズワン

    コンセント付き(VL-C型)とコンセント無し(VL型)の2種類がある真空デシケーター。 【特長】 ・材質: 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)。 ・許容真空度: 約133Pa。 ・棚板寸法: 257×171×4tmm。 ・棚段数: 2段(棚板間隔:100mm)。  ・棚板耐荷重: 約2kg/段(均等荷重)。 ・外部スイッチ付きコンセント(100V、15A1連式)1個付き。(VL-C型のみ)

    通常価格
    71,338円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 真空デシケーター VLH・VLH-C

    真空デシケーター VLH・VLH-C

    アズワン

    コンセント付き(VLH-C型)とコンセント無し(VLH型)の2種類がある真空デシケーター。 【特長】 ・材質: 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)。 ・許容真空度: 約133Pa。 ・棚板寸法: 257×257×4tmm。 ・棚段数: 4段(棚間隔:85mm)。  ・棚板耐荷重: 約2kg/段(均等荷重)。 ・外部スイッチ付きコンセント(100V、15A 1連式)2個付き。(VLH-C型のみ)

    通常価格
    141,760円~
    通常出荷日
    1日目
  • 真空デシケーター VW・VW-C

    真空デシケーター VW・VW-C

    アズワン

    研究用設備で使用する真空デシケーター。 【特長】 ・材質: 本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)。 ・許容真空度: 約133Pa。 ・棚板寸法: 398×260×4tmm。  ・棚段数: 3段(棚間隔: 96mm)。  ・棚板耐荷重: 約2kg/段(均等荷重)。 ・外部スイッチ付きコンセント(100V 15A 1連式)2個付き。(VW-C型のみ)

    通常価格
    181,087円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ねじ口デシケーター

    ねじ口デシケーター

    アズワン

    ねじ口のデシゲータです。 【仕様】 ・材質:本体 ・コック/硼珪酸ガラス(DURAN(R))、接続パッキン/シリコンゴム(上口)、テフロン(R)(フッ素樹脂)(横口)

    通常価格
    28,913円~
    通常出荷日
    1日目~
  • デジタル高制御デシケーター RCD-PW・PC・PCK

    デジタル高制御デシケーター RCD-PW・PC・PCK

    アズワン

    新型固体高分子電解質膜(ロサール®)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。

    通常価格
    133,000円~
    通常出荷日
    20日目
  • 流量計付レギュレータ

    流量計付レギュレータ

    アズワン

    ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。

    通常価格
    84,142円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • デシケータタイプ

  • 容量(L)

    • 0.7
    • 0.73
    • 1.3
    • 約1.5
    • 2.6
    • 2.9
    • 3
    • 約3
    • 3.5
    • 3.7
    • 3.8
    • 4.7
    • 5
    • 6.5
    • 6.7
    • 6.8
    • 7
    • 8
    • 8.3
    • 9
    • 9.4
    • 9.5
    • 11
    • 12
    • 12.9
    • 13
    • 14
    • 15
    • 18.9
    • 19
    • 23
    • 23.5
    • 24
    • 27
    • 30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 37
    • 38.5
    • 38.8
    • 39
    • 46
    • 47
    • 48
    • 50
    • 53
    • 55
    • 56
    • 64.8
    • 69
    • 74
    • 76
    • 77
    • 89.5
    • 100
    • 101
    • 107
    • 110
    • 114
    • 140
    • 143
    • 147
    • 150
    • 152
    • 157
    • 164
    • 180
    • 212
    • 250
    • 252
    • 260
    • 300
    • 305
    • 347
    • 360
    • 388
    • 400
    • 500
    • 518
    • 526
    • 580
    • 610
    • 683
    • 714
    • 780
    • 1160
    • 1190
    • 1198
    • 1201
    • 1470
  • 外寸法(mm)

    • 70×70
    • φ75×116
    • φ75×146
    • φ75×246
    • φ75×336
    • φ75×86
    • 80×57×152
    • 150×150×150
    • 150×150×250
    • φ168×330(真空メーター含む)
    • φ172×281
    • 175×95
    • φ198×310
    • 212×334×205
    • φ215×335
    • φ220×82
    • 225×208×170
    • 225×208×190
    • 240×240×270(バルブ・メーター含まず。)
    • 247×193×247
    • 247×360×247
    • 248×256×328
    • 250X225X250H
    • 250X250X250H
    • 250×150×150
    • 250×230×289
    • 250×250×250
    • 250×250×380
    • φ250×92
    • φ258×455
    • φ260×337
    • φ268×450(真空メーター含む)
    • 278×286×386
    • 278×296×386
    • 290×212×365
    • φ290×373
    • 298×298×492
    • φ298×435
    • 300X300X300H
    • 300X345X540H
    • 300X345X540H(ゴム足を含む)
    • 300×222×300(全高460)
    • 300×222×360
    • 300×222×570
    • 300×287×325
    • 300×300×170(突起部含まず)
    • 300×322×570
    • 300×345×525
    • 301×285×392
    • 302×317×436
    • 302×318×420
    • 306×286×386
    • 306×486×138
    • 306×486×270
    • 308×370×301(突起部含まず)
    • 308×370×595(突起部含まず)
    • φ308×374
    • 310×333×520
    • 310×359×450
    • 310×360×430
    • φ315×449
    • 317×374×530
    • 317×390×633
    • 317×392×617
    • 317×575×535
    • 320×223×470
    • 320×255×470
    • 320×590×530
    • 322×285×271
    • 328×414×228
    • 330×345×525
    • 334×317×436
    • 335X225X450H
    • 335×320×435
    • 345×300×540
    • 347×349×420
    • 350×350×400
    • 350×350×450(ゴム足除く)
    • 350×350×750
    • 360×300×490
    • 360×390×385
    • 360×406×245
    • 384×414×493
    • φ387×384
    • 400X355X590H
    • 400×300×600
    • 400×300×914
    • 400×317×338
    • 400×318×332
    • 400×321×363
    • 400×350×436
    • 400×350×453
    • 400×350×862
    • 400×350×863
    • 400×350×879
    • 400×378×520
    • 400×381×1315
    • 400×384×520
    • 400×384×674
    • 400×384×918
    • 400×410×520
    • 412×343×620
    • 412×375×620
    • 415×455×645
    • 415×455×845
    • 415×555×1050
    • 415×575×645
    • 415×575×845
    • 415×675×1050
    • 418×398×381
    • 419×397×491
    • 420×392×281
    • 420×397×491
    • 427×575×535
    • 430×400×615
    • 432×317×338
    • 435×331×380
    • 435×331×480
    • 444×474×553
    • 445×341×590
    • 447×525×580
    • 447×525×740
    • 450×400× 900
    • 450×400× 900
    • 450×400×900
    • 450×450×900
    • 475×400×236
    • 500X320X340H
    • 500×345×335
    • 500×375×355
    • 500×390×345
    • 500×570× 630
    • 500×580×630
    • 500×630×1200
    • 500×630×1530
    • 515×418×1100
    • 515×418×555
    • 525×405× 540
    • 525×405×1060
    • 528×400×259
    • 530×345×335
    • 530X670X670
    • 537×525×1050
    • 537×525×1116
    • 537×525×1280
    • 537×525×1346
    • 537×525×1846
    • 537×525×825
    • 550×452×590
    • 558×452×20
    • 574×517×1020
    • 574×517×1085
    • 574×517×1150(1095)
    • 574×517×1765
    • 574×517×1770
    • 574×517×765
    • 574×517×945
    • 574×522×1067
    • 574×522×1132
    • 574×524×1065
    • 574×524×1135
    • 574×524×1765
    • 574×524×1770
    • 574×524×1945
    • 574×546×1765
    • 574×600×1765
    • 574×611×1020
    • 574×611×1085
    • 574×611×1765
    • 590 ×587×1760
    • 590×587×1092
    • 590×587×1154
    • 590×587×1760
    • 590×587×1822
    • 590×587×767
    • 590×587×829
    • 599×658×1255
    • 599×658×1785
    • 600×453×600
    • 600×525×1805
    • 600×550×1700
    • 600×650×1800
    • 600×659×1800
    • 600×700×1850
    • 614×375×355
    • 614×392×345
    • 620×780×1840
    • 640×523×1140
    • 700×518×1020
    • 700×600×1020
    • 710×645×1730
    • 800×350×453
    • 805×381×725
    • 805×384×522
    • 880×380×895
    • 880×740×898
    • 900×400× 900
    • 900×450×900
    • 900×459×900
    • 924×525×956
    • 952×994×1210
    • 1104×525×1041
    • 1104×525×1846
    • 1152×517×1765
    • 1152×518×1586
    • 1152×524×1765
    • 1152×524×1770
    • 1152×546×1765
    • 1152×600×1765
    • 1152×611×1765
    • 1158×452×20
    • 1180×587×1760
    • 1180×587×1822
    • 1200×525×1805
    • 1200×550×1652
    • 1200×650×1800
    • 1200×658×1840
    • 1200×659×1800
    • 1200×668×1840
    • 1200×700×1850
    • 1240×810×1860
    • 1810×900×1660
  • 内寸法(mm)

    • φ48× 186
    • φ48× 26
    • φ48× 276
    • φ48× 56
    • φ48× 86
    • 60×25×86
    • 60×25×90
    • φ60×100
    • φ60×30
    • φ60×300
    • φ60×60
    • 95×40×140
    • 110×110×110
    • 110×110×210
    • 110×490×65
    • φ140X200
    • φ140×190
    • φ140×42
    • φ149×42
    • 155X260X170
    • 180×180×200
    • φ184X192
    • 190×175×110
    • 190×202×204
    • φ190×330
    • φ200×82
    • φ200×92
    • 201×158×212
    • 201×330×212
    • 210X200X210H
    • 210X210X210
    • 210×110×110
    • 210×182×210
    • 210×190×230
    • 210×210×210
    • φ213×82
    • 215X220 X200
    • 215X220X200
    • 220×240×260
    • 220×240×360
    • 220×240×460
    • 220×252×410
    • 220×260×410
    • φ230×92
    • φ234X298
    • φ234×300
    • 240×152×260
    • 240×180×260
    • 242.6X226.8X210
    • φ243×92
    • 244X244X244H
    • φ244X318
    • 250X210X250
    • 250X250X250
    • 250X410X235
    • 250×245×250
    • 250×410×235
    • 251X403X100
    • 255×338×452
    • 255×338×752
    • 260X180X260
    • 260X180X260H
    • 260X180X260<真空ポンプ(ダイアフラム型)>
    • 260X260X100
    • 260X270X260H
    • 260X280X260
    • 260X280X410
    • 260X280X410H
    • 260X320X465H
    • 260×235×200
    • 260×260×100
    • 260×260×120
    • 260×280×410
    • 260×335×428
    • 265X320X465H
    • 272X260X370
    • 280×275×350
    • 280×290×195
    • 280×310×293
    • 280×310×395
    • φ280X296
    • 285X275X485
    • 287X290X487
    • 299×234×344
    • 300X280X290
    • 300X280X290X2室
    • 300X300X440
    • φ305X322
    • 308X310X308
    • 310X310X310
    • 310X330X420
    • 332×299×387
    • 332×299×520
    • 340X344.5X387
    • 340X344.5X743
    • 350×272×400
    • 350×275×400
    • 358X230X401
    • 358X230X408
    • 360×380×540
    • 360×380×740
    • 360×490×930
    • 370X260X272
    • 375X375X400
    • 381X325X364
    • 381X325X790
    • 390X320X382
    • 390X320X382X2室
    • 390X320X792
    • 398X230X503
    • 398X230X510
    • 398X230X834
    • 398X320X440
    • 398X320X594
    • 398X320X838
    • 398×320×1235
    • 398×320×440
    • 398×320×594
    • 398×320×838
    • 400X300X400
    • 406X400X740
    • 407×470×520
    • 407×470×680
    • 410X365X 840
    • 410X365X 840
    • 410×365×840
    • 417×344×522
    • 452×338×255
    • 460×320×225
    • 460×340×440
    • 460×340×960
    • 465X290X265H
    • 480X500X540
    • 480X600X1080
    • 480X600X1410
    • 485X275X285
    • 490X460
    • 490×610×640mm/ユニット
    • 497×470×1490
    • 497×470×765
    • 497×470×990
    • 498×539×576
    • 498×599×1173
    • 500X480X940
    • 505×425×1420
    • 505×425×665
    • 505×425×990
    • 536X600X675X2室
    • 540X600X1510
    • 549×630×1030
    • 549×630×1560
    • 550×600×1700
    • 558X452X20
    • 560X483X1486
    • 560X483X282X 5室
    • 560X483X282X10室
    • 560X483X731
    • 560X483X736X2室
    • 560X483X736X4室
    • 560X483X853
    • 560X483X864
    • 560X483X986
    • 560X488X1661
    • 560X490X1486
    • 560X490X1550
    • 560X515X1515
    • 600×477×1000
    • 618×739×1569
    • 790X320X382
    • 803X320X442
    • 803×320×592
    • 840X400X760
    • 852×802×1012
    • 856X400X740
    • 860X365X 840
    • 878×339×844
    • 878×699×844
    • 884×470×680
    • 1064×470×1490
    • 1064×470×765
    • 1136X600X675X2室
    • 1138X483X1486
    • 1138X532X1486
    • 1140X600X1500
    • 1140X600X1510
    • 1150×600×1700
    • 1150×630×1560
    • 1158X452X20
    • 1160X490X1550
    • 1160X515X1515
    • 1160×515×1515
    • 1198×629×1564
    • 1198×658×1569
    • 1296×814×1416
  • キャスター

    • あり
    • なし
  • その他

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる