プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ドラフト

アズワン ドラフト・ヒュームフード(排気装置)設計支援サービス
アズワン商品約25万点
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
  • 卓上型ドラフト

    卓上型ドラフト

    アズワン

    活性炭フィルターが装備された卓上型ドラフト。 【特長】 ・口高さを変更できる前面扉付き。  ・風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能。 ・電源: AC100V、50/60Hz。  ・電源コード長: 1.8m(2Pプラグ)。 ・材質: 本体枠組/アルミニウム押し出し材、 正側面窓部/透明PMMA(アクリル)。 ・本体サイズ: 800×471×832.5mm(ファンユニット含む)、本体重量: 21.2kg。 【用途】 ・アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフト。

    通常価格
    124,841円~
    通常出荷日
    7日目
  • 活性炭排気処理装置

    活性炭排気処理装置

    アズワン

    面倒な外気ダクト不要で強力吸引可能なドラフト。 【特長】 ・室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要。 ・ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気に使用可能。使用時間積算計機能付。 ・最大静圧(ファン単体): 0.6kPa(50Hz)、0.85kPa(60Hz)。 ・最大風量(ファン単体): 4.5m3/min(50Hz)、5.5m3/min(60Hz)。 ・材質: 外装/鋼板焼付塗装。 ・電源: AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)。 ・キャスター: φ50(直径50mm)ナイロン製(正面側ストッパー付き)。 ・フィルター: 1セット(9本入)使用(別売)。

    通常価格
    46,169円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

    排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)

    アズワン

    【特長】 ・ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。

    通常価格
    5,389円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ドラフトチャンバー

    ドラフトチャンバー

    ヤマト科学

    ラボキューブシリーズとして、ドラフトチャンバー内でよく使用される機能を搭載した機器と組み合わせて使用することにより作業効率の向上が図れます。用途に合わせて作業面の材質が選定できます。本体はオールスチール製で、耐薬品性焼付塗装が施されていますので、堅牢で耐火性に優れています。

    通常価格
    1,274,900円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アームダクト

    アームダクト

    アズワン

    自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した、局所排気用ダクトファンユニット。 【特長】 ・自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用。 ・オプションの活性炭ユニットを併用し、ガスの吸着も可能。 ・風量調節付きタイプは排気風量を強・中・弱の3段階に調整可能。 ・使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等も可能。 ・アームダクトは長さ0.8m。 ・使いやすい卓上型。 【用途】 ・局所的な排気やガス吸着に最適。

    通常価格
    85,056円~
    通常出荷日
    7日目
  • 集塵機 1555・6256

    集塵機 1555・6256

    アズワン

    ずば抜けた吸塵力で使いやすい小型集塵機。 【特長】 ・吸塵力は強(690W)・弱(460W)切り替えが可能。 ・自然堆積型のカセットフィルターで目詰まりしにくく、集塵力の低下を抑制。 ・プレフィルターと三層メインフィルターで粉塵をキャッチ。 ・集塵カバーの吸引口にはフィルターが付いており、切削物を吸い込まない。 ・ワークカプセルIIは、BOX内のエアーノズルの使用で吸塵力をアップ。(※別途エアー源必要) ・粉塵の約95%が回収できるサイクロン式分離回収器は、集塵機の目詰まりを防ぐ。 【用途】 ・粉じん・切り屑の集塵、建設現場や工房の清掃など。

    通常価格
    5,224円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 卓上排気ブース

    卓上排気ブース

    アズワン

    実験・作業時に発生する薬品臭気の滞留・拡散を防止します。

    通常価格
    40,840円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コンパクトドラフト900 ステンレス製

    コンパクトドラフト900 ステンレス製

    アズワン

    扉はバランスウェイト方式ですので、任意の位置で止める事ができます。ワイド900mmサイズで、大型ドラフトが設置できない場所に適しています。

    通常出荷日
    1日目~
  • ポータブルヒュームフード ファンユニット

    ポータブルヒュームフード ファンユニット

    アズワン

    目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて6タイプからお選びいただけます。

    通常価格
    61,174円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 吸煙・脱臭装置

    吸煙・脱臭装置

    アズワン

    三層フィルターを搭載し、0.3μmまでの粒子を95%以上除去する吸煙・脱臭装置。 【特長】 ・高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去。 ・活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去。各フィルターは工具不要で交換が容易。 ・分岐用天板(別売)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所で吸引することが可能。 ・吸引フード(別売)の使用で、広範囲の排気が可能。 ・処理風量: 3.5m³(ダクトφ75×2m使用時)、補集率: 0.3μm以上95%以上、最大静圧: 650Pa。 ・騒音: 65dB(前面より1mの位置にて測定)  ・ダクト径: φ75(直径75mm) ・付属品(KSC-Z01): プレフィルター・準HEPAフィルター・ 活性炭フィルター×各1個。

    通常価格
    568円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ドラフトチャンバー マイフード

    ドラフトチャンバー マイフード

    ヤマト科学

    【特長】 ・ステンレス製(有機溶剤用)と、硬質塩化ビニール製(酸用)の内装材をご用意致しました。 ・背面上部と下部から効率よく排気が可能です。 ・安価で設置が容易です。 ・1[[平米]]以内のスペースに設置が可能です。 ・多彩なオプションでカスタマイズが可能です。

    通常価格
    332,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 封じ込め装置バグインバグアウトポート

    封じ込め装置バグインバグアウトポート

    アズワン

    【特長】 ・高生理活性剤を取り扱う作業環境で作業者を保護し、周囲への拡散を防止します。 ・前面パネルは作業性のよい傾斜型です。 ・作業台は耐薬品性の高いフェノール樹脂製仕上げで、粉の付着を確認しやすい黒色塗装です。 【商品仕様】 ・型番:バグインバグアウトポート ・外装:鋼板・焼付塗装 ・作業面:ステンレス・フェノール樹脂仕上げ ・前面扉:無色透明アクリル樹脂 ・集塵効率:0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 ・処理風量:約5m3/min(可変) ・前面流入風速:約0.5m/sec以上(可変) ・電源・消費電力:AC100V 50/60Hz、約100W(約170VA) ・集塵要素:メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/不織布フィルター ・付属品:排気ファンユニット、排気監視システム ・※運送費・搬入費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。 ・※排気ユニット一体型、排気ユニット別置型、その他特殊仕様も対応可能です。お問い合わせください。

    通常出荷日
    お見積り
  • 卓上脱臭装置

    卓上脱臭装置

    アズワン

    ピンポイントで脱臭が可能な卓上脱臭装置、ドラフト。 【特長】 ・材質: 本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト、丸型フード/PVC(塩化ビニル樹脂)。 ・吹出風量: 約1m3/min。(吹出風速:約0.5m/s) ・フィルター: 不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター。 ・電源: AC100V、50/60Hz、36/38W、コード長/1.8m。 ・重量: 5kg。 【用途】 ・フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭可能。 ・卓上でも壁掛けでも使用可能。

    通常価格
    59,292円
    通常出荷日
    1日目
  • 配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)

    配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)

    アズワン

    ポータブルヒュームフード 風量調節ダンパ

    通常価格
    8,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用

    配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用

    アズワン

    ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品。 【特長】 ・2連ダクト ファンユニットに直接取り付けるタイプと床置タイプの2種類あり。 ・風量調節ダンパ 中間型とフランジタイプの2種類あり。 ・配管用ダクトホース 各サイズ2個付き。 ・硬質フレキダクト 吸引口の位置調節・保持が可能。 ・フランジ付きジョイント ファンユニットに取り付けることで別サイズのダクトホースも使用可能。 ・その他異径ジョイント・ストレートジョイントあり。 【用途】 ・目的に応じて様々な組み合わせが可能。

    通常価格
    698円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 簡易ドラフト FDS

    簡易ドラフト FDS

    新光化成

    小型で軽量な卓上型のドラフトです。

    通常価格
    80,150円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダクトレスヒュームフード

    ダクトレスヒュームフード

    アズワン

    活性炭はカートリッジ式ですので、フィルター交換が容易です。フィルター交換の目安に役立つ時間積算計付きです。スイッチパネルに面速モニターが標準装備されています。

    通常出荷日
    1日目~
  • コンパクトスクラバー

    コンパクトスクラバー

    アズワン

    コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。

    通常価格
    241,299円~
    通常出荷日
    7日目
  • 折りたたみ簡易ドラフトSC700

    折りたたみ簡易ドラフトSC700

    アズワン

    【アズワン2017年度カタログ新商品】 【特長】 ・工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。 ・シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。 ・シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 【商品仕様】 ・型番:SC700 ・ファンユニット:1台付き ・サイズ(mm)※:700×500×550(700) ・材質:フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) ・吹出風量:約1m3/min ・吹出風速:約0.5m/s ・電源:AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) ・電源コード長:1.8m(2Pプラグ) ・折りたたみ時サイズ:700×75×550mm(フレームのみ) ・※( )はユニットを含んだ高さです。

    通常価格
    86,400円
    通常出荷日
    7日目
  • シロッコファンユニット

    シロッコファンユニット

    サンプラテック

    【特長】 ・専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 ・外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。 ・出力は75W。 ・強力吸引排気用ファンユニットです。

    通常価格
    64,800円
    通常出荷日
    3日目
  • ポータブルヒュームフード

    ポータブルヒュームフード

    アズワン

    【特長】 <ワークボックス>  ・開口部を最小限に抑え作業者を保護します。 <テーブルフード>  ・比重が小さいガスの排気に適しています。ガスがフードから外に出にくい構造で、薬品の飛散防止用プロテクターも付いています。 <ラボフード>  ・開口部は3段階に変更できますので、作業条件に合わせた使い分けが可能です。 <電子天秤用フード>  ・薬品の調合 ・重量測定の際に発生する薬品臭等から作業者を守るフードです。天秤用以外の用途にも適しています。 <エコノフード>  ・手軽に使える簡易フードです。 <ミドルハイトフード> ・手元作業に適した透明PVC製です。 ・スライド式はフードをスライドできますので、使用状況に合わせた開口面積を確保できます。 <フラットフード>  ・作業台表面に開けた微小孔から排気することで、室内にガスが流出することを防ぎます。比重の大きいガスにご使用ください。 <フレキフード シングル・ダブル> ・局所的にエアを吸引するときに便利です。  ・吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。

    通常価格
    24,034円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット(クラスⅡ B2 100%排気)

    ESCOバイオハザード対策用安全キャビネット(クラスⅡ B2 100%排気)

    アズワン

    【特長】 ・NSF要件を満たす、幅730mmの省スペースタイプです。 ・DCモーター採用で省エネルギーです。 ・架台を外して卓上設置も可能です。

    通常出荷日
    お見積り
  • 配管用部品 風量調節ダンパ(直接型)

    配管用部品 風量調節ダンパ(直接型)

    アズワン

    風量調節ダンパ(直接型)φ75用

    通常価格
    9,386円
    通常出荷日
    1日目
  • フォーメーションフード

    フォーメーションフード

    サンプラテック

    【特長】 ・天面にファンユニットを設置すれば卓上フードとして、クリーンユニットを設置すれば卓上クリーンベンチとしてご使用いただけます。 ・ユニットの設置はネジ留めで簡単です。

    通常価格
    38,000円~
    通常出荷日
    2日目
  • 除塵フード

    除塵フード

    アズワン

    簡単に除塵できるフード。 【特長】 ・掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能。 ・フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らさない。 ・ダクト径はφ38mm(内径38mm)。 ・カバーは軟質PVC(塩化ビニル樹脂)シート製。 ・枠はステンレス(SUS304)製。 ・天板はPVC(塩化ビニル樹脂)製。 【用途】 ・粉塵が発生する作業に最適。

    通常価格
    32,964円
    通常出荷日
    1日目
  • サッシ開口制限鍵付きストッパー ラボドラフト用

    サッシ開口制限鍵付きストッパー ラボドラフト用

    アズワン

    【特長】 ・ラボドラフトシリーズ用のサッシ開口高さを制限する鍵付きのストッパーです。 ・鍵はリバーシブルキータイプでポジションストップ機能付です。 ・鍵差込部に防塵シャッターが付いています。 【商品仕様】 ・型番:L-181-AS ・鍵タイプ:カムロック ・鍵部材質:亜鉛ダイカスト(ZDC) ・クロームメッキ仕上げ ・鍵収納部材質:ステンレス(SUS304) ・鍵数:2本付属 ・※ラボドラフトご注文時にオプション取り付けをご指示下さい(後付用ではございません)。

    通常価格
    64,750円
    通常出荷日
    28日目
  • コンパクトドラフト700S ステンレス製・乾式スクラバー一体型

    コンパクトドラフト700S ステンレス製・乾式スクラバー一体型

    アズワン

    活性炭吸着フィルターを組み込んだ、コンパクトタイプのドラフトです。吸着剤は対象ガスに合わせて選択でき、除去効率の高い排ガスの処理が可能です。吸着剤はカプセルカートリッジタイプで、簡単に着脱・交換ができます。扉はバランスウェイト方式で、上下方向は任意の位置で止める事ができます。

    通常出荷日
    10日目~
  • ラボドラフト ステンレス製 卓上タイプ

    ラボドラフト ステンレス製 卓上タイプ

    アズワン

    コンパクトな卓上タイプのドラフトチャンバーです。ステンレス製ですので、有機溶剤を使用する作業に適しています。

    通常出荷日
    お見積り
  • ファンユニット

    ファンユニット

    サンプラテック

    【特長】 ・フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。 ・フォーメーションフード用のファンユニットです。

    通常価格
    28,800円~
    通常出荷日
    3日目
  • スポット排気システム

    スポット排気システム

    アズワン

    【特長】 ・手元の局所排気に適したシステムで、設置場所に合わせて取り付けできます。 ・アームが360°回転しますので作業内容に応じてフードの位置を調整できます。 ・使用しない時は折り曲げて収納できます。

    通常出荷日
    お見積り
  • クリーン排気ユニット

    クリーン排気ユニット

    アズワン

    【特長】 ・正面から吸引されたホコリや塵等を、プレフィルター・HEPAフィルターによりクリーンなエアーとして背面から排出します。 ・フードは折りたたみ可能で持ち手が付いたコンパクトサイズですので、持ち運びが容易です。

    通常価格
    82,587円~
    通常出荷日
    1日目
  • 卓上フード(安全スライド扉)

    卓上フード(安全スライド扉)

    サンプラテック

    【特長】 ・局所的簡易フード。 ・スライド扉は28mmピッチで自由に調整。 ・扉のセットは、ラチェット構造で簡単、安全。

    通常価格
    95,000円~
    通常出荷日
    2日目
  • コンパクトドラフト700 ステンレス製

    コンパクトドラフト700 ステンレス製

    アズワン

    風量調節ファンタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整する事が可能です。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止める事ができます。活性炭ユニットが取り付けできます。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。

    通常価格
    145,400円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 簡易ドラフト AF

    簡易ドラフト AF

    新光化成

    活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。

    通常価格
    126,460円
    通常出荷日
    お見積り
  • 配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

    配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード

    アズワン

    ポータブルヒュームフード用 角型フード

    通常価格
    9,618円
    通常出荷日
    1日目
  • 粉体計量用ドラフト

    粉体計量用ドラフト

    アズワン

    排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。

    通常価格
    247,852円
    通常出荷日
    1日目
  • コンパクトドラフト700 PVC製

    コンパクトドラフト700 PVC製

    アズワン

    風量調節ファンタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整する事が可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止める事ができます。

    通常価格
    107,923円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 脱臭ミニドラフト

    脱臭ミニドラフト

    アズワン

    臭いやガスを活性炭により吸着させて排気する省スペースタイプです。

    通常価格
    15,199円~
    通常出荷日
    17日目~
  • ドラフトチャンバー(吸着装置付)

    ドラフトチャンバー(吸着装置付)

    ヤマト科学

    有機溶剤や酸・アルカリ等の処理対象ガスに合わせて吸着剤が選択できる、乾式排ガス処理装置搭載型です。活性炭・化学吸着剤(4種)より、対象ガスに応じて最適な吸着剤が選択可能です。吸着剤の使用時間がわかる積算時間計付きです。

    通常価格
    2,474,750円~
    通常出荷日
    お見積り
  • コンパクトドラフト900P PVC製・湿式スクラバー一体型

    コンパクトドラフト900P PVC製・湿式スクラバー一体型

    アズワン

    ワイドな作業面を確保していますので、ドラフト内での作業が有効です。耐酸性に優れ、酸性ガスの処理に適しています。扉はバランスウェイト方式で上下方向は任意の位置で止める事ができます。インバータータイプはインバーター制御方式のモーターファンを採用し、排気風量の調節が可能です。

    通常出荷日
    お見積り
  • 配管用部品 異径ジョイント100-75

    配管用部品 異径ジョイント100-75

    アズワン

    ヒュームフード異径ジョイント 100-75

    通常価格
    3,789円
    通常出荷日
    1日目
  • HEPAフード(水平気流式)

    HEPAフード(水平気流式)

    アズワン

    【特長】 ・排気にHEPAフィルターを取り付けた作業用ドラフトチャンバーです。 ・粉体実験等や、クリーンルーム内での発塵する作業に利用できます。

    通常出荷日
    お見積り
  • ベンチトップアームシステムRE-75

    ベンチトップアームシステムRE-75

    アズワン

    【特長】 ・アームにホースやダクトを接続する際に使用する継手です。 【商品仕様】 ・型番:RE-75 ・品名:レジューサー75 ・仕様:φ75ダクト接続 ・アーム部材質:チューブ部/アルミニウム(陽極酸化処理)、関節部/PPGF ・電源:電圧/単相100V 50/60Hz ・消費電力:50Hz/100W、60Hz/140W ・フィルター(二層式):高性能フィルター ・活性炭フィルター:内容量1.5kg ・捕集効率:99.97%(0.3μm D.O.P) ・最高吸引温度:50℃

    通常価格
    6,649円
    通常出荷日
    73日目
  • コンパクトドラフト700P PVC製・湿式スクラバー一体型

    コンパクトドラフト700P PVC製・湿式スクラバー一体型

    アズワン

    湿式の排ガス処理装置を組み込んだコンパクトタイプのドラフトです。耐酸性に優れ、酸性ガスの処理に適しています。扉はバランスウェイト方式で、上下方向は任意の位置で止める事ができます。ドラフト内にスライドダンパーを装備し、排気風量を調節できます。

    通常出荷日
    お見積り
  • コンパクトドラフト900S ステンレス製・乾式スクラバー一体型

    コンパクトドラフト900S ステンレス製・乾式スクラバー一体型

    アズワン

    ワイドな作業面で、ドラフト内での作業が容易です。活性炭吸着フィルターを組み込んだドラフトです。吸着剤は対象ガスに合わせて選択でき、除去効率の高い処理が可能です。吸着剤はカプセルカートリッジタイプで、簡単に着脱・交換ができます。扉はバランスウェイト方式で、上下方向は任意の位置で止める事ができます。

    通常出荷日
    43日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • サイズ(mm)

    • φ13X180
    • φ55X1200
    • φ75X2000
    • φ75×1200
    • φ75×800
    • 148X170X220
    • 148X225X220
    • 150X150X20
    • 150X155X155
    • 150X240X250
    • φ180/φ55×1100
    • 190X200X473
    • φ200
    • 220X290X428
    • 240X260X250
    • 240X330X250
    • 240X340X250
    • 260X360X280
    • 260X450X1025
    • 260×260×220
    • 290×430×145
    • 300X150X250
    • 300X150X300
    • 300X300X365
    • 300X350X90
    • 300X650X1900
    • φ300X50
    • 308×288
    • 330X343X366
    • 350X300X400
    • 350X300X470
    • 350X400X1277
    • 350×208×350
    • 360X360
    • 380X380X480
    • 400X500X1407
    • 420X320
    • 430×290×116
    • 433×341×265
    • 450X600X100
    • 450X750X1900
    • 500×400×400
    • 500×500×750
    • 534X185X155
    • 555X360X285
    • 560X500X600
    • 580X625X235
    • 600X400X640
    • 600X450X620
    • 600X500X500
    • 600X500X500(ユニットファンを除くサイズです)
    • 600X600X100
    • 600×208×350
    • 600×650×500
    • 611X300X225
    • 650X650X1450
    • 700X500X500
    • 700X600X1500
    • 700X685/650X1850
    • 700X710/650X1850
    • 700×470×1000
    • 700×500×1800
    • 700×500×500
    • 746×540×500
    • 778X470X850
    • 800X471X832.5
    • 800X700X800
    • 800×450×500
    • 900X553X780
    • 900X685/650X1150
    • 900X745/650X1150
    • 900X750X1100
    • 900×650×500
    • 1000X700X800
    • 1000×500×500
    • 1000×500×750
    • 1046×540×500
    • 1046×540×750
    • 2000X850~2500X2200
  • 風量(m3/min)

    • 1.4
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.83
    • 3.4/3.9
    • 5.4/6.3
    • 6.2
    • 6.23
    • 6.7/5.8
    • 7
    • 8/10(50Hz/60HZ)
    • 8.1
    • 12
    • 15/18(50Hz/60HZ)
    • 16
    • 19
    • 50Hz/1.8・60Hz/1.7
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる