レーザー距離計

1個から送料無料 工具・消耗品がまとめて揃う
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 24日以内
  • レーザー距離計 最大70~250m

    レーザー距離計 最大70~250m

    ボッシュ

    【特長】 ・レーザー距離計。 ・誰でもカンタンに正確に距離測定。 ・光センサー連動の自動液晶バックライト。 ・面積、体積、ピタゴラス測定も可能。 ・測定値の加算、減算 ・GLM80・GLM100C:充電時間、約3時間(空→フル充電) ・GLM100C:スマートフォン、タブレットPC、パソコンに連動!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計 最大40m

    レーザー距離計 最大40m

    ボッシュ

    【特長】 ・簡単操作で正確な測定ができます。 ・実用的機能を搭載したベーシックモデルです。 ・簡単操作で正確な測定ができます。 ・実用的機能を搭載したベーシックモデルです。 【用途】 ・距離測定に

    通常価格
    7,843円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計 LD050P

    レーザー距離計 LD050P

    マキタ

    【特長】 ・機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現!。 ・巻尺の様な手間もなく高精度測定。 ・持ち運びしやすいエントリーモデル 【用途】 ・距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積り等の計測に! 【付属品】 ・ソフトケース・ストラップ単4形アルカリ乾電池2本

    • 数量スライド割引
    通常価格
    11,548円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計"ライカディストX310"

    レーザー距離計"ライカディストX310"

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・2mの落下テストをクリアする堅牢設計です。 ・流水洗いが可能な防じん防水設計です。 ・360°チルトセンサーを搭載しています。 【用途】 ・距離測定用レーザー距離計。

    通常価格
    29,390円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計 LDM-600

    レーザー距離計 LDM-600

    リョービ

    内装工事、電気、水道などの見積り計測や面積・体積・高さの測定に使えるレーザー距離計。 【特長】 ・最大測定距離60m、140gの軽量スリムボディ。 ・防塵・防水のIP54。 ・ピタゴラス機能内蔵 。 ・測定履歴の表示が可能。 【用途】 ・距離の測定および連続測定。 ・面積、体積、辺の測定。

    通常価格
    9,702円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計 LD080PI

    レーザー距離計 LD080PI

    マキタ

    【特長】 ・多種・多様な測定が可能傾斜センサー搭載! ・測定距離80m。 ・メモリー件数20件。 ・LCDバックライト付。 ・防じん・防滴保護等級IP54。 ・多機能エンドピース。 ・三脚取付け可能 【用途】 ・距離、面積、体積を瞬間計測。電気・水道・配管・内装工事の見積り等の計測に! 【付属品】 ・ソフトケース・ストラップ単4形アルカリ乾電池2本

    通常価格
    19,600円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー付超音波距離計

    レーザー付超音波距離計

    STS

    【特長】 ・まさに瞬測、ボタン1つで距離はもちろん体積・面積も測定可能です。 ・測定に影響をおよぼす温度を自動測定し自動補正するので正確な測定が可能です。 ・気泡管付で水平距離測定も可能です。 ・連続測定が可能、本体を動かしてもリアルタイムで距離を表示します。 【用途】 ・内装工事見積時などの概略寸法測定など。

    通常価格
    3,881円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計“ライカディストD510”

    レーザー距離計“ライカディストD510”

    TJMデザインタジマツール

    ターゲットを1~4倍にズームできるカラーファインダーを搭載しています。360°チルトセンサーを搭載しています。Bluetoothを搭載しているので、タブレットやスマートフォンにデータを転送できます。(要対応機種確認)傾斜測定、間接測定、ピタゴラス測定機能を搭載しています。ステイクアウト、三角形面積、台形測定が可能です。

    通常価格
    71,150円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計 最大60m

    レーザー距離計 最大60m

    STS

    【特長】 ・レーザ光がピンポイントで目標物を捕らえるので一人で簡単に作業できます。 ・衝撃から本体を守るゴムラバー付です。 ・測定開始位置をエンドキャップ先端に設定できるのでコーナーからの測定や窓枠などの測定に便利です。 ・最大と最小値を測定可能、より正確な測距ができます。 ・液晶バックライト付で暗い場所でも使用可能です。 【用途】 ・対象ユーザー:建築土木、水道設備工事、土地家屋調査士、リフォーム業者、工場機械設置業者など。 ・​販​路​:​機​械​工​具​商​、​機​械​販​売​、​金​物​建​築​塗​装​商​、​管​材​商​、​土​木​建​設​鉱​山​機​械​販​売​な​ど。

    通常価格
    10,687円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計タジマF02

    レーザー距離計タジマF02

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・小さくても高性能なISO適合レーザー距離計です。 ・簡単・安全に距離測定が可能です。(PSCマーク認定) ・暗がりでも見やすいバックライト付です。 ・大工仕事に活かせる尺相当(10/33m)表示切り替えが可能です。 ・小さくても高性能なISO適合レーザー距離計です。 ・胸ポケットに入る手のひらサイズです。 ・連続測定で距離をタイムリーに表示できます。 ・距離・面積の測定が簡単にできます。

    通常価格
    7,563円
    通常出荷日
    1日目~
  • レーザー距離計 スカウト1000DX

    レーザー距離計 スカウト1000DX

    アズワン

    【特長】 ・1人で簡単に距離測定 ・測定可能距離:5~1000m ・114m以下測定時は精度±0.5m、表示単位0.1m 【商品仕様】 ・測定可能距離:5~914m ・最大表示可能距離:1000m ・精度/表示単位:±0.5m/0.1m(5~181m)、±1m/1m(181~914m) ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・三脚ネジ穴:○ ・モード:SCAN、ブルズアイ(標的)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC ・望遠倍率:6倍(視度調整付き) ・完全防水(WATERPROOF) ・電源:CR2乾電池1本(付属) ・サイズ:33×102×74mm ・重量:187g

    通常価格
    60,799円
    通常出荷日
    24日目
  • 10-200mph スピードガン

    10-200mph スピードガン

    エスコ

    【商品仕様】 ・測定範囲…球:16/177km/h、 車両:16/322km/h ・測定精度…±1km/h ・電源…単2電池×2本(別売) ・測定方式…電波式 ・表示…キロ ・サイズ…109×213×152mm ・重量…539g ・JAN:4518340977433

    通常価格
    18,636円
    通常出荷日
    2日目
  • YAMASIN 距離計ポチット20

    YAMASIN 距離計ポチット20

    山真製鋸

    【特長】 ・ポチットボタンを押すだけの簡単操作で距離を測れます。 ・ポケットサイズのコンパクト設計です。 【商品仕様】 ・測定範囲(m):0.05~20 ・測定精度(mm):±2 ・高さ(mm):108 ・幅(mm):38.5 ・厚み(mm):24 ・電源:単4アルカリ乾電池×2本(付属) ・レーザー安全基準:クラス2 ・自動電源オフ:約5分 ・自動レーザーオフ:約20秒 ・表示ディスプレイ:液晶モニタ・バックライト ・JANコード:4534587890205 ・トラスココード:851-1235 ・質量:85g 【セット内容/付属品】 ・テスト用電池単4×2本、三脚取り付けアダプタ(1/4インチネジ用)、ストラップ

    通常価格
    6,413円
    通常出荷日
    7日目
  • タジマ レーザー距離計ライカディストD2

    タジマ レーザー距離計ライカディストD2

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・Bluetooth機能搭載(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)しています。 ・携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。 ・測定基準位置を自動で検知する多機能エンドピースを搭載しています。 ・最大・最少距離の測定が簡単です。 ・暗いところでの測定に便利なバックライト付です。 ・ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヵ所または3ヶ所の測定値により建物の幅や高さの測定が可能です。 ・連続測定で距離をタイムリーに表示します。 ・面積、容積を瞬時に計算できます。 【用途】 ・距離測定用レーザー距離計 【商品仕様】 ・測定範囲(m):0.05~100 ・測定精度(mm):±1.5 ・最小表示(mm):0.1 ・高さ(mm):116 ・幅(mm):44 ・厚み(mm):26 ・レーザー安全基準: ・測定基準位置の設定: ・保証期間: ・測定項目:距離、面積、容積、連続測定、最少・最大測定、ピタゴラス測定 ・計算機能 ・測定基準位置の設定:3ヵ所 ・容器保護等級:IP54 ・保証期間:3年(要WEB登録) ・電源:単4アルカリ乾電池×2本(付属) ・レーザー安全基準:クラス2 ・測定値自動記憶:10件 ・インターフェース:USB出力/BluetoothRsmart ・ステイクアウト機能 ・タイマー機能 ・JANコード:7640110696361 ・トラスココード:826-6700 ・質量:103g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂

    通常価格
    30,208円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー距離計 最大50m micro LM-100

    レーザー距離計 最大50m micro LM-100

    リジッド

    【特長】 ・コンパクトなサイズで50m先まで瞬時に計測可能。 ・測定範囲:~50m。 ・測定精度:±1.5㎜

    通常価格
    23,594円
    通常出荷日
    5日目
  • レーザー距離計ライカディストD110

    レーザー距離計ライカディストD110

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・軽量・コンパクト、DISTOシリーズ最小です。 ・iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応しています。 ・暗いところでの測定に便利なバックライト付です。 ・基本機能を距離測定、面積測定に絞り、シンプルで直感的な操作感。 ・スマートフォンやPC端末の仕様は、その製品の販売元ホームページで確認ください。 【用途】 ・距離測定用レーザー距離計

    通常価格
    23,719円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ レーザー距離計ライカディストS910

    タジマ レーザー距離計ライカディストS910

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・画面はタッチスクリーンです。 ・Bluetoothを内蔵しています(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)。 ・画像測定(幅測定)、カメラ機能、水平距離測定、高さトラッキング機能を搭載しています。 ・最長300mの測距範囲を実現しました。 ・360度傾斜センサーにより斜めの測定も可能になりました。 ・3点間の角度や多角形の面積も測定できます。 ・測定データをCADフォーマットで保存できます。 【用途】 ・距離測定用に。 【商品仕様】 ・測定範囲(m):0.05~300 ・測定精度(mm):±1.0 ・最小表示(mm):0.1 ・高さ(mm):164 ・幅(mm):61 ・厚み(mm):32 ・規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 ・保証:3年間保証(WEB登録) ・チルトセンサー:360度 ・インターフェース:USB出力/Bluetooth smart ・画像出力形式:DXF ・電源:内蔵リチウムイオン充電池 ・JANコード:7640110695746 ・トラスココード:780-4466 ・質量:290g 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂

    通常価格
    295,703円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー距離計ライカディストD810 touch

    レーザー距離計ライカディストD810 touch

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・画面タッチスクリーンです。 ・iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応しています。 ・画像測定(幅測定)が可能です。 ・カメラ機能が付いています。

    通常価格
    171,016円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ レーザー距離計 ライカディストD810 touch パッケージ

    タジマ レーザー距離計 ライカディストD810 touch パッケージ

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・画面タッチスクリーンです。 ・距離、面積、容積、連続測定、最少・最大測定、ピタゴラス測定の機能を搭載しています。 ・iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応しています。 ・画像測定(幅測定)が可能です。 ・カメラ機能が付いています。 【用途】 ・外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂 【商品仕様】 ・測定範囲(m):0.05~200 ・測定精度(mm):±1.0 ・最小表示(mm):0.1 ・高さ(mm):164 ・幅(mm):61 ・厚み(mm):31 ・計算機能 ・測定基準位置の設定:4ヵ所 ・保護等級:IP54 ・保証期間:3年(要WEB登録) ・電源:単4アルカリ乾電池×2本(付属) ・レーザー安全基準:クラス2 ・国際標準化機構規格 ISO 16331-1適合品 ・標準測定範囲:0.05~200m ・標準測定公差:±1.0mm ・チルトセンサー:360° ・インターフェース:USB出力/BluetoothRsmart ・画像出力形式:JPEG ・電源:リチウムイオン充電池 ・JANコード:7640110694886 ・トラスココード:813-4968 ・質量:238g 【セット内容/付属品】 ・ディストD810touch本体、アダプターFTA360、三脚TRI170、収納ケース、ストラップ、USBケーブル、AC/DCアダプター、キャリングケース

    通常価格
    201,571円
    通常出荷日
    お見積り
  • レーザー距離計 トゥルーパルス200X

    レーザー距離計 トゥルーパルス200X

    アズワン

    【特長】 ・1人でシンプルに1000m超の距離測定 ・測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度) 【商品仕様】 ・測定可能距離:0~1900m高反射性の目標物は1900m以上感知 ・精度:4~30cm(目標物の反射率による) ・最小表示:0.01m ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・測定モード:直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ ・垂直間隔測定モード:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度 ・目標物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ ・傾斜センサー:上下±90°感知 ・傾斜精度:±0.1° ・望遠倍率:7倍 ・躯体性能:耐衝撃性NEMA3、IP56 ・使用環境気温:-20℃~+60℃ ・サイズ:110×130×50mm ・重量:382g ・電源:CR123A×1個 ・三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)

    通常価格
    470,250円
    通常出荷日
    6日目
  • ポータブル測深機 PS-7

    ポータブル測深機 PS-7

    東京硝子器械

    【特長】測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます。 ・ダイビングなどで潜りながら使用できるように、50m防水構造で、衝撃にも強い設計になっています。 ・オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。 ・電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明がつき、暗い場所での使用が可能です。 【商品仕様】 ・ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適 ・型式:PS-7 ・周波数:200kHz ・指向角:24° ・電源:DC9V(乾電池006P) ・摘要:- ・距離測定範囲:0.6~80m(計測場所によって異なります) ・表示:LCD表示 ・使用周囲温度:0~50℃ ・外形寸法:φ42×198mm ・質量:約170g(電池含む)

    通常価格
    17,550円
    通常出荷日
    20日目
  • レーザー距離計タジマF05

    レーザー距離計タジマF05

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・簡単・安全に距離測定が可能です。(PSCマーク認定) ・96グラムと軽量でコンパクト、ポケットにらくらく携帯できます。 ・暗がりでも見やすいバックライト付です。 ・大工仕事に活かせる尺相当(10/33m)表示切り替えが可能です。 ・連続測定で距離をタイムリーに表示 ・面積、容積の測定が簡単にできます 【用途】 ・距離測定用レーザー距離計

    通常価格
    13,149円
    通常出荷日
    1日目
  • レーザー距離計 トゥルーパルス200L

    レーザー距離計 トゥルーパルス200L

    アズワン

    【特長】 ・1人でシンプルに1000m超の距離測定 ・測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度) 【商品仕様】 ・測定可能距離:1~1000m高反射性の目標物は1000m以上感知 ・精度:1m ・最小表示:1m ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・測定モード:直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ ・垂直間隔測定モード:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度 ・目標物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ ・傾斜センサー:上下±90°感知 ・傾斜精度:±0.5° ・望遠倍率:4倍 ・躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP54 ・使用環境気温:-20℃~+60℃ ・サイズ:50×115×100mm ・重量:220g ・電源:CR123A×1個 ・三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)

    通常価格
    109,250円
    通常出荷日
    6日目
  • ポータブル測深機 PS-7FL

    ポータブル測深機 PS-7FL

    東京硝子器械

    【特長】測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます。 ・ダイビングなどで潜りながら使用できるように、50m防水構造で、衝撃にも強い設計になっています。 ・オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。 ・衝撃に強いフロートセンサを採用。10mケーブル付きで、離れた場所の測深が可能です。 ・電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明がつき、暗い場所での使用が可能です。 【商品仕様】 ・型式:PS-7FL ・周波数:200kHz ・指向角:150° ・電源:DC9V(乾電池S-006P) ・摘要:フロートセンサ付 ・距離測定範囲:0.6~80m(計測場所によって異なります) ・表示:LCD表示 ・使用周囲温度:0~50℃ ・外形寸法:本体:φ42×198mm センサ:φ50×155mm ・質量:約170g(電池含む) センサ:約320g(ケーブル含む) ・ケーブル長:10m ・ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適

    通常価格
    26,550円
    通常出荷日
    20日目
  • レーザー距離計 トゥルーパルス200

    レーザー距離計 トゥルーパルス200

    アズワン

    【特長】 ・1人でシンプルに1000m超の距離測定 ・測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度) 【商品仕様】 ・測定可能距離:0~1000m高反射性の目標物は1000m以上感知 ・精度:0.3~1m(目標物の反射率による) ・最小表示:1m(反射性の目標物に対して0.1m) ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・測定モード:直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ ・垂直間隔測定モード:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度 ・目標物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ ・傾斜センサー:上下±90°感知 ・傾斜精度:±0.25° ・望遠倍率:7倍 ・躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP54 ・使用環境気温:-20℃~+60℃ ・サイズ:50×120×90mm ・重量:285g ・電源:単三アルカリ乾電池2本、またはニッカド/リチウム電池2本もしくはCRV3リチウム電池1個 ・三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)

    通常価格
    186,200円
    通常出荷日
    6日目
  • レーザー距離計 Gフォース1300DX

    レーザー距離計 Gフォース1300DX

    アズワン

    【特長】 ・1人で簡単に距離測定 ・測定可能距離:5~1189m ・114m以下測定時は精度±0.5m、表示単位0.1m ・赤色数値表示 【商品仕様】 ・測定可能距離:5~1189m ・最大表示可能距離:1300m ・精度/表示単位:±0.5m/0.1m(5~181m)、±1m/1m(181~1189m) ・モード:スキャン、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC ・三脚ネジ穴:○ ・望遠倍率:6倍(視度調整付き・撥水レンズ) ・電源:CR2乾電池1本(付属) ・サイズ:33×102×74mm ・重量:227g ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・完全防水(WATERPROOF) ・曇り止め機能 ・レインガード(撥水レンズ:特許) ・ビビット・ディスプレイ[VDT](ハイコントラスト表示)

    通常価格
    71,249円
    通常出荷日
    24日目
  • レーザー距離計 フュージョン8

    レーザー距離計 フュージョン8

    アズワン

    【特長】 ・1人で簡単に距離測定 ・測定可能距離:10~1600m ・精度±1m、表示単位1m ・双眼8倍モデル 【商品仕様】 ・測定可能距離:10~1600m ・最大表示可能距離:1760m ・精度:±1メートル以内 ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・躯体性能:完全防水(WATERPROOF)、曇り止め機能(FOGPROOF)、レインガード(撥水レンズ:特許)、マトリックス・ディスプレイ技術[MDT](ハイコントラスト表示)、センターフォーカス&視度調整リング、Bak-4プリズム(PC3位相補正コート加工) ・モード:SCAN、ブルズアイ(標的)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC ・望遠倍率:8倍 ・対物レンズ有効径:32mm ・1000m先の視界幅:127m ・アイレリーフ:18mm ・ひとみ径:4mm ・レンズ:フルマルチコートレンズ(XTR技術:60層コート・光透過率99.73%) ・電源:CR123乾電池1本(付属) ・サイズ:135×155×50mm ・重量:875g

    通常価格
    141,549円
    通常出荷日
    24日目
  • タジマ ターゲットプレート/A4

    タジマ ターゲットプレート/A4

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・日中屋外などで反射条件の悪い測定対象の場合にお勧めです。 【用途】 ・レーザー距離計用ターゲットプレート。 【商品仕様】 ・高さ(mm):210 ・幅(mm):297 ・JANコード:4975364045669 ・トラスココード:828-9064 ・質量:83g 【材質/仕上】 ・プレート:ポリスチレン

    通常価格
    4,736円
    通常出荷日
    お見積り
  • レーザー距離計 トゥルーパルス360

    レーザー距離計 トゥルーパルス360

    アズワン

    【特長】 ・1人でシンプルに1000m超の距離測定 ・測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角、間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角 【商品仕様】 ・測定可能距離:0~1000m高反射性の目標物は1000m以上感知 ・精度:0.3~1m(目標物の反射率による) ・最小表示:1m(反射性の目標物に対して0.1m) ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・測定モード:直線距離、水平距離、垂直距離、傾斜角、目標物の高さ、方位角 ・間隔測定モード:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角 ・目標物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ ・傾斜センサー:上下±90°感知 ・傾斜精度:±0.25° ・方位角センサー:0~359.9° ・方位角精度:±1° ・望遠倍率:7倍 ・躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP54 ・使用環境気温:-20℃~+60℃ ・サイズ:50×120×90mm ・重量:285g ・電源:単三アルカリ乾電池2本、またはニッカド/リチウム電池2本、もしくはCRV3リチウム電池1個 ・三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)

    通常出荷日
    お見積り
  • GLM80型専用 傾斜アダプター

    GLM80型専用 傾斜アダプター

    ボッシュ

    【特長】 ・GLM8型専用別売アクセサリー:GLM8型を傾斜計アダプターにセットし測定スタートボタンを押すと自動的に傾斜計モードに切り替わります。 ・本体のみでの測定より傾斜測定の精度が上がります

    通常価格
    5,256円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レーザー距離計 SW-50

    レーザー距離計 SW-50

    東京硝子器械

    【特長】距離・面積・高さ・体積の測定が可能です。 ・測定した距離のデータを20件まで保存可能です。 ・暗所でも見やすいバックライト付です。 ・手の平サイズでコンパクトな形状です。 【商品仕様】 ・品目:レーザー距離計 ・型式:DM-50 ・測定距離(m):0.2~50 ・最小単位(m):0.001 ・測定誤差:±2.0mm ・レーザータイプ:クラスIIレーザー ・外形寸法:54W×28D×118Hmm ・重量:約155g ・電源:単4(1.5V)乾電池×3個

    通常価格
    17,550円
    通常出荷日
    20日目
  • レーザー距離計 トゥルーパルス360R

    レーザー距離計 トゥルーパルス360R

    アズワン

    【特長】 ・1人でシンプルに1000m超の距離測定 ・測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角、間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角 【商品仕様】 ・測定可能距離:0~1000m高反射性の目標物は1000m以上感知 ・精度:0.3~1m(目標物の反射率による) ・最小表示:1m(反射性の目標物に対して0.1m) ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・測定モード:直線距離、水平距離、垂直距離、傾斜角、目標物の高さ、方位角 ・間隔測定モード:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角 ・目標物モード:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ ・傾斜センサー:上下±90°感知 ・傾斜精度:±0.25° ・方位角センサー:0~359.9° ・方位角精度:±1° ・望遠倍率:7倍 ・躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56 ・使用環境気温:-20℃~+60℃ ・サイズ:50×130×110mm ・重量:385g ・電源:CR123A×1個 ・三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)

    通常出荷日
    お見積り
  • 屋内型レーザー距離計 コンパクト

    屋内型レーザー距離計 コンパクト

    アズワン

    【特長】 ・直線・面積・体積測定 ・手のひらサイズ 【商品仕様】 ・測定範囲:0.1~25m ・測定精度:±3mm ・レーザー:クラス2(<1mW) ・波長:650nm ・測定単位:1mm ・使用温度範囲:-10℃~+40℃ ・電源:単四乾電池2本 ・サイズ:43X110X27mm ・重量:100g(電池含む)

    通常価格
    18,049円
    通常出荷日
    24日目
  • ホイール型距離計 ロールパイロットS6

    ホイール型距離計 ロールパイロットS6

    アズワン

    【特長】 ・9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業 ・ワンハンドでブレーキ&リセット操作 ・コンパクト収納できる折り畳み式のロードメジャー 【商品仕様】 ・測定精度:±0.1% ・測定可能距離:0~9999.9m ・ホイール円周:500mm ・ホイール半径:79.5mm ・動作環境温度:-20~+50℃ ・保管環境温度:-20~+70℃ ・重量:1050g ・サイズ:100×1040×245mm(収納時190×430×145mm)

    通常価格
    19,000円
    通常出荷日
    6日目
  • ホイール型距離計 ロールパイロットミニ

    ホイール型距離計 ロールパイロットミニ

    アズワン

    【特長】 ・9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業 【商品仕様】 ・測定精度:±0.1% ・測定可能距離:0~9999.9m ・ホイール円周:500mm ・ホイール半径:79.5mm ・動作環境温度:-20~+50℃ ・保管環境温度:-20~+70℃ ・重量:550g ・サイズ:124×1100×159mm(収納時124×550×159mm)

    通常価格
    11,400円
    通常出荷日
    6日目
  • タジマ ターゲットプレート GZM3

    タジマ ターゲットプレート GZM3

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・組み立て式のターゲットプレートです。 ・台や材料の外端にセットして測定します。 ・材料長などを測定する場合に便利です。 【用途】 ・レーザー距離計用ターゲットプレート 【商品仕様】 ・高さ(mm):82 ・幅(mm):55 ・JANコード:4975364048998 ・トラスココード:828-9065 ・質量:24g 【材質/仕上】 ・プレート:ポリスチレン

    通常価格
    4,246円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ レーザー距離計ライカディストS910パッケージ

    タジマ レーザー距離計ライカディストS910パッケージ

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・画面はタッチスクリーンです。 ・Bluetoothを内蔵しています(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)。 ・画像測定(幅測定)、カメラ機能、水平距離測定、高さトラッキング機能を搭載しています。 ・最長300mの測距範囲を実現しました。 ・360度傾斜センサーにより斜めの測定も可能になりました。 ・3点間の角度や多角形の面積も測定できます。 ・測定データをCADフォーマットで保存できます。 【用途】 ・距離測定用に。 【商品仕様】 ・測定範囲(m):0.05~300 ・測定精度(mm):±1.0 ・最小表示(mm):0.1 ・高さ(mm):164 ・幅(mm):61 ・厚み(mm):32 ・レーザー安全基準: ・測定基準位置の設定: ・保証期間: ・規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 ・保証:3年間保証(WEB登録) ・チルトセンサー:360度 ・インターフェース:USB出力/Bluetooth smart ・画像出力形式:DXF ・電源:内蔵リチウムイオン充電池 ・定芯桿:5/8inch ・JANコード:7640110694893 ・トラスココード:799-4796 ・質量:2.29kg 【材質/仕上】 ・外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂 【セット内容/付属品】 ・ライカディストS910本体、スマートベースエクステンション、ディスト用アダプターFTA360-S、GZH3ターゲットプレート、ディスト用三脚TRI70、専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、AC/DCアダプター、キャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)、精度証明書(英文×2種)

    通常価格
    339,054円
    通常出荷日
    1日目
  • タジマ レーザー距離計用 セットアップターゲットプレート

    タジマ レーザー距離計用 セットアップターゲットプレート

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・地面などに固定して使用することができます。 【用途】 ・レーザー距離計での距離測定用。 【商品仕様】 ・高さ(mm):197 ・幅(mm):274 ・JANコード:7640110692417 ・トラスココード:825-2652 ・質量:190g 【材質/仕上】 ・プレート:ポリスチレン

    通常価格
    5,022円
    通常出荷日
    お見積り
  • レーザー距離計 シモンズロボ

    レーザー距離計 シモンズロボ

    アズワン

    【特長】 ・1人で簡単に距離測定 ・測定可能距離:10~270m ・精度±1m、表示単位1m 【商品仕様】 ・測定可能距離:10~270m ・最大表示可能距離:600m ・精度:±1m以内 ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・望遠倍率:4倍 ・電源:9Vアルカリ乾電池1本 ・サイズ:50×107×103mm ・重量:278g

    通常価格
    37,049円
    通常出荷日
    24日目
  • レーザー距離計 フュージョン12EX

    レーザー距離計 フュージョン12EX

    アズワン

    【特長】 ・1人で簡単に距離測定 ・測定可能距離:10~1600m ・精度±1m、表示単位1m ・双眼12倍モデル 【商品仕様】 ・測定可能距離:10~1600m ・最大表示可能距離:1760m ・精度:±1メートル以内 ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・躯体性能:完全防水(WATERPROOF)、曇り止め機能(FOGPROOF)、レインガード(撥水レンズ:特許)、マトリックス・ディスプレイ技術[MDT](ハイコントラスト表示)、センターフォーカス&視度調整リング、Bak-4プリズム(PC3位相補正コート加工) ・モード:SCAN、ブルズアイ(標的)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC ・望遠倍率:12倍 ・対物レンズ有効径:50mm ・1000m先の視界幅:77m ・アイレリーフ:16mm ・ひとみ径:4.2mm ・レンズ:フルマルチコートレンズ(XTR技術:60層コート・光透過率99.73%) ・電源:CR123乾電池1本(付属) ・サイズ:140×180×60mm ・重量:930g

    通常価格
    180,499円
    通常出荷日
    24日目
  • レーザー距離計 エリート1M1600

    レーザー距離計 エリート1M1600

    アズワン

    【特長】 ・1人で簡単に距離測定 ・測定可能距離:5~1600m ・181m以下測定時は精度±0.5m、表示単位0.1m ・赤色数値表示 【商品仕様】 ・測定可能距離:5~1600m ・最大表示可能距離:1760m ・精度/表示単位:±0.5m/0.1m(5~181m)、±1m/1m(181~1600m) ・モード:スキャン、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC ・三脚取付ネジ穴:○ ・望遠倍率:7倍(視度調整付き・撥水レンズ) ・電源:CR123乾電池1本(付属) ・サイズ:94×129×43mm ・重量:343g ・レーザークラス:1クラス(アイセーフ) ・完全防水(WATERPROOF) ・曇止め機能 ・レインガード(撥水レンズ:特許) ・ビビット・ディスプレイ[VDT](ハイコントラスト表示)

    通常価格
    93,099円
    通常出荷日
    24日目
  • タジマ ディストヨウアダプターFTA360-S

    タジマ ディストヨウアダプターFTA360-S

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・ターゲットに照準しやすい微調整機構が付いたライカディストS910専用アダプターです。 ・別売のDISTO-TRI200、TRI100、TRI70と組み合わせて使用します。 ・ディストを上下に稼働させる際の測定基準位置を1点に固定し、測定誤差を少なくします。 【用途】 ・ライカ製レーザー距離計S910用アダプター 【商品仕様】 ・高さ(mm):170 ・幅(mm):140 ・ネジ径:1/4インチ ・JANコード:7640110695630 ・トラスココード:828-9060 ・質量:600g 【材質/仕上】 ・台座:ABS樹脂

    通常価格
    30,125円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ レーザーグラス GLB30

    タジマ レーザーグラス GLB30

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・3種類のサングラスセットです。 ・レーザー視認用は日中の屋外15~20mくらいまで視認性が向上します。 ・3種類の異なるレンズに交換可能 【用途】 ・レーザー視認性向上用グラス 【商品仕様】 ・高さ(mm):170 ・幅(mm):150 ・レンズ1:レーザー視認用 ・レンズ2:セフティ用 ・レンズ3:サングラス ・JANコード:7640110692769 ・トラスココード:828-9067 ・質量:35g 【材質/仕上】 ・レンズ:ポリカーボネート

    通常価格
    11,267円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ ディストヨウアダプター LSA360

    タジマ ディストヨウアダプター LSA360

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・アルミ製のライカディスト専用アダプターです。 ・直径11-35mmのポールへ取付可能です。 ・測定基準となる支点を固定して測定が可能です。 【用途】 ・ポール取付用アダプター。 【商品仕様】 ・高さ(mm):330 ・幅(mm):160 ・JANコード:7640110692479 ・トラスココード:828-9061 ・質量:330g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ

    通常価格
    16,002円
    通常出荷日
    お見積り
  • タジマ ライカディスト用アダプターアタッチメントTA360

    タジマ ライカディスト用アダプターアタッチメントTA360

    TJMデザインタジマツール

    【特長】 ・アルミ製ライカディストD510、X310専用アダプターです。 ・別売のDISTO-TRI200、TRI100、TRI70と組み合わせて使用します。 ・ディストを上下に稼働させる際の測定基準位置を1点に固定し、測定誤差を少なくします。 【用途】 ・ライカ製レーザー距離計用アダプター。 【商品仕様】 ・高さ(mm):168 ・幅(mm):129 ・ネジ径:1/4インチ ・JANコード:7640110693063 ・トラスココード:825-2632 ・質量:460g 【材質/仕上】 ・台座:アルミダイカスト

    通常価格
    19,594円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる