足場板

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    足場板(スチール製)

    足場板(スチール製)

    アルインコ

    従来の2枚板よりも使用時において最も重要なタワミ量を軽減します。 【特長】 ・表面は円周フランジ加工の滑り止め。裏面には特殊なコーティングを施し、足場の滑りを軽減します。 ・超高張力鋼板(厚さ0.8mm)の使用により、合板足場板より約25%軽量化を実現しています。 ・超高張力連続溶融メッキにより、優れた防錆力です。 ・(社)仮設工業会認定品

    通常価格
    3,859円~
    通常出荷日
    7日目
    • おすすめ
    足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

    足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

    長谷川工業

    【特長】 ・表面は滑りにくい形状の円周フランジ加工です。 ・裏面には滑り止め防止ゴムを装備しています。

    通常価格
    38,201円~
    通常出荷日
    7日目
  • 単管クランプ(同径型・兼用型)

    単管クランプ(同径型・兼用型)

    大洋製器工業

    支柱と単管をつなぐための緊結金具。 【特長】 ・適用パイプ径:同径型(φ48.6)/兼用型(φ42.7~48.6)。 ・タイプ:直交型/自在型。 ・​(​一​社​)​仮​設​工​業​会​認​定​品。 ​・​質​量​:同径型 ​7​0​0​g/兼用型 720g。 ・支柱と単管をつなぐためのクランプ。 【用途】 ・仮設資材。

    通常価格
    308円~
    通常出荷日
    1日目
  • ベース(固定ベース・ジャッキベース)

    ベース(固定ベース・ジャッキベース)

    大洋製器工業

    建​地​の​単​管​・​パ​イ​プ​を​固​定​す​る​た​め​の​ベ​ー​ス。 【特長】 ・固定ベース(適用パイプ径:φ48.6、ベースサイズ:120×120mm、質量:700g)。 ・ジャッキベース(寸法:φ34×380L、ベースサイズ:140×140mm、​質​量​:3,300g)。 ・​(​一​社​)​仮​設​工​業​会​認​定​品。​ 【用途】 ・仮設資材。 ・パイプ足場の固定用。

    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 単管(ピン付)

    単管(ピン付)

    アルインコ

    簡易的な足場板や囲いなど様々な用途に使用できる単管パイプ。 【特長】 ・鋼製。 ・ピン付きのため、接続しての使用も可能。 【用途】 ・足場、囲い等に。

    通常価格
    1,484円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ ジョイント パイプ

    アルミ ジョイント パイプ

    アルミス

    【特長】 ・外径48.6mmのアルマイト加工アルミパイプ。 ・作業台・作業小屋・フェンス等の骨組みに軽くて錆びにくいアルミ溶接金具でネジはステンレス仕様です。 ・単管パイプにも使用可能です。 【用途】 ・作業台・作業小屋・フェンス等の骨組みに。 ・単管パイプに。 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    3,671円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管ゴムキャップ

    単管ゴムキャップ

    アラオ

    【特長】 ・球体タンク等の作業で壁面のきずを防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。 【用途】 ・単管の先端保護。

    通常価格
    284円
    通常出荷日
    1日目
  • 48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)

    48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)

    エスコ

    【商品仕様】 ・直径48.6mm単管用 ・仕様…打ち込み金具 ・先端…直径3.8mm ・厚み…1.6mm ・材質…スチール ・全長…111mm ・重量…101g ・地中への単管の打ち込みに。 ・JAN:4548745769388

    通常価格
    434円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーライトパイプ(ピンなし)

    スーパーライトパイプ(ピンなし)

    大和鋼管工業

    【特長】 ・国土交通省のNETIS登録技術です。(KK-02002-V) ・高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。

    通常出荷日
    1日目~
  • 単管用パイプジョイント

    単管用パイプジョイント

    アルインコ

    フェンス・テーブル・作業台・足場板などが簡単に構築可能なジョイント金具。 【特長】 ・アイデア次第で、様々なものが簡単にプロの出来栄えになる。 【用途】 ・市販されている外径48.6mmの単管パイプ専用。

    通常価格
    344円~
    通常出荷日
    1日目
  • 足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

    足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)

    長谷川工業

    片面使用で、最軽量タイプの足場板。 【特長】 ・滑りにくいように、表面は演習フランジ加工、裏面に滑り止めゴムを装備した水抜き穴付の製品。 ・仮設工業会認定の足場板で足場板中最軽量なので持ち運びが楽にできる。 【用途】 ・現場作業の足場として、脚立等に渡して作業台として利用可能。

    通常価格
    8,491円~
    通常出荷日
    7日目
  • 建築用パイプジャッキベース

    建築用パイプジャッキベース

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・枠組足場に使用するジャッキベースです。

    通常価格
    1,904円~
    通常出荷日
    1日目
  • 単管カバー パイプガード(反射式)

    単管カバー パイプガード(反射式)

    アラオ

    【特長】 ・クッション材使用のため安全です。 ・反射シールで夜間でもよく目立ちます。 ・縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。

    通常価格
    848円
    通常出荷日
    1日目
  • TOPキャッチクランプ クイック

    TOPキャッチクランプ クイック

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。

    通常価格
    1,291円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パイプ用クランプ(固定)

    パイプ用クランプ(固定)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仮設足場部材 ・クランプサイズ…6/30mm ・本体サイズ…64×200mm ・重量…0.98kg ・材質…鍛造鋼 ・固定タイプ ・JAN:4548745773378

    通常価格
    1,941円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管キャップ オレンジキャップ

    単管キャップ オレンジキャップ

    アラオ

    【特長】 ・軟質タイプなのでフィットしやすいオレンジ色のキャップです。 【用途】 ・単管の先端保護。

    通常価格
    84円
    通常出荷日
    1日目
  • 足場板(軽作業タイプ)

    足場板(軽作業タイプ)

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・表面はプレス式ノンスリップ加工です。 ・裏面に滑り止めゴム付です。 ・両端に水抜き穴付です。 ・支持間隔1800mmです。

    通常価格
    5,330円~
    通常出荷日
    20日目
  • アルミ ジョイント

    アルミ ジョイント

    アルミス

    【特長】 ・外径48.6mmのアルミパイプをつなぐ、ジョイント金具です。 ・作業台・作業小屋・フェンス等の骨組みに軽くて錆びにくいアルミ溶接金具でネジはステンレス仕様です。 ・単管パイプにも使用可能です。 【用途】 ・作業台・作業小屋・フェンス等の骨組みに。 ・単管パイプに。 【材質】 ・アルミ

    通常価格
    566円~
    通常出荷日
    1日目
  • タルキ止めクランプ

    タルキ止めクランプ

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管にタルキを固定するクランプです。

    通常価格
    360円
    通常出荷日
    1日目
  • 固定ベース

    固定ベース

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管を立てるためのベースです。

    通常価格
    487円
    通常出荷日
    1日目
  • TOP角クランプ60角×φ48.6

    TOP角クランプ60角×φ48.6

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。

    通常価格
    1,059円
    通常出荷日
    1日目
  • φ42.7/48.6mm 単クランプ

    φ42.7/48.6mm 単クランプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・仮設足場部材 ・直径48.6mm、直径42.7mm単管兼用 ・重量…0.36kg ・本体サイズ…47×76mm ・材質…スチール ・JAN:4548745632194

    通常価格
    434円
    通常出荷日
    1日目
  • ジョイント 直線ジョイント JTT

    ジョイント 直線ジョイント JTT

    大洋製器工業

    【特長】 ・足場などの荷重のかかる場所に使用します。 ・(社)仮設工業会認定合格品

    通常価格
    308円
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮式足場板"スライドピット"

    伸縮式足場板"スライドピット"

    長谷川工業

    【特長】 ・足場の伸縮は、約50mmのピッチで調整できるピンレバー方式です。 ・持ち運び便利な持ち手付です。

    通常価格
    14,691円~
    通常出荷日
    7日目
  • スーパーライトパイプ(ピン付)

    スーパーライトパイプ(ピン付)

    大和鋼管工業

    【特長】 ・国土交通省のNETIS登録技術です。(KK-02002-V) ・高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。

    通常出荷日
    1日目~
  • アルインコ アルインコ アルミ足場板(仮設工業会認定)全長1.5m

    アルインコ アルインコ アルミ足場板(仮設工業会認定)全長1.5m

    アルインコ

    【特長】 ・仮設工業会認定品、アルミ足場板です。 【用途】 ・室内外の足場に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・支持点数:2 ・全長(mm):1500 ・幅(mm):240 ・厚み(mm):36 ・表面はスリップを防止するバーリング加工 ・裏面はスベリ止めゴム付 ・(社)仮設工業会認定品 ・トラスココード:791-9514 ・質量:3.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    4,840円
    通常出荷日
    40日目
  • HCクランプ(同径型)

    HCクランプ(同径型)

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管と単管をつなぐためのクランプです。

    通常価格
    381円
    通常出荷日
    1日目
  • KEIAI パラペットスタンション

    KEIAI パラペットスタンション

    KEIAI(敬相)

    【特長】 ・水平パラペットにも取り付け可能です。 ・単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。 【用途】 ・屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起を促します 【商品仕様】 ・幅(mm):410 ・奥行(mm):100 ・高さ(mm):700 ・アルミ製なので、重さ5.2kgと軽量なつくりになっています ・JANコード:4582360854128 ・質量:5.2kg 【材質/仕上】 ・パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム ・スタビライザー:ステンレス 【セット内容/付属品】 ・パラペットスタンション本体・スタビライザー2個

    通常価格
    45,719円
    通常出荷日
    お見積り
  • パイプ用クランプ

    パイプ用クランプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・仮設足場部材 ・直径48.6mm、直径42.7mm単管兼用 ・クランプサイズ…約30mm ・本体サイズ…165×47mm ・重量…1.04kg ・材質…スチール ・直交・自在、垂直・水平に使用できます。 ・JAN:4548745639322

    通常価格
    2,055円
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮式足場板 スベリ止め付

    伸縮式足場板 スベリ止め付

    アルインコ

    作業場所に合わせて調整できる伸縮式足場板。 【特長】 ・作業スペースに合わせて30mmピッチで調整可能。 ・傷つき防止のクッションカバー装着。 ・かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減。 ・両面には滑り止めラバー装着をしており、より安全に作業が可能。 【用途】 ・室内屋外の足場に最適。

    通常価格
    29,063円~
    通常出荷日
    3日目
  • ジョイント C型ジョイント JTC

    ジョイント C型ジョイント JTC

    大洋製器工業

    【特長】 ・ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 ・仮囲いなどに使用します。 ・(社)仮設工業会認定合格品

    通常価格
    298円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管キャップ ソフトキャッピカ

    単管キャップ ソフトキャッピカ

    アラオ

    【特長】 ・軟質タイプの本体と中空部により、クッション性に優れ、ソフトで寒さに強いです。 【用途】 ・単管の先端保護に。

    通常価格
    66円
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮式踏抜防止足場板"楽楽ふみ太"

    伸縮式踏抜防止足場板"楽楽ふみ太"

    ナカオ

    【特長】 ・250mmごとの伸縮が可能です。 ・天板には滑り止め加工を施しています。 ・労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根などの踏み抜き防止のため開発しました。

    通常価格
    25,460円
    通常出荷日
    20日目
  • TOP大筋交クランプ(同径型)

    TOP大筋交クランプ(同径型)

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。

    通常価格
    1,101円
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮足場板"ブルーコンパクトステージ"(両面使用型)

    伸縮足場板"ブルーコンパクトステージ"(両面使用型)

    ピカコーポレイション

    【特長】 ・表面はアルマイト仕上げです(バンド部分、取り付け部分はブルーアルマイト仕上げ)。 ・両端に取手付、ストッパーの操作で任意の長さに伸縮固定可能(4mmピッチ)、傷つけにくいコーナーパット付です。両面使用型です。

    通常価格
    33,310円~
    通常出荷日
    20日目~
  • TOPクランプ(同径型)

    TOPクランプ(同径型)

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。

    通常価格
    444円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管打ち込みヘッド

    単管打ち込みヘッド

    エルアールジータカミヤ

    【特長】 ・単管パイプを地面に打ち込む際のヘッドです。

    通常価格
    339円
    通常出荷日
    1日目
  • 足場ジャッキ用 ラバーベース

    足場ジャッキ用 ラバーベース

    アラオ

    【特長】 ・強化ゴム製で、裏面に強力なリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です。熱による相手側への付着および汚染性がないので、屋根用に最適です。 【用途】 ・滑り止め、傷つき防止用。

    通常価格
    284円
    通常出荷日
    1日目
  • φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)

    φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)

    エスコ

    【商品仕様】 ・仮設足場部材 ・本体サイズ…150×70mm ・重量…1kg ・クランプ幅…6/30mm ・スチール製 ・鉄骨クランプ ・直径48.6、直径42.7mm単管兼用 ・固定タイプ ・JAN:4518340027503

    通常価格
    1,799円
    通常出荷日
    1日目
  • アラオ エコキャッピカ イエロー

    アラオ エコキャッピカ イエロー

    アラオ

    【特長】 ・単管及び鉄筋の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 ・先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。 【用途】 ・単管・鉄筋の先端部養生に。 【商品仕様】 ・色:イエロー ・幅(mm):54 ・高さ(mm):51 ・異形鉄筋D19~D25、48.6mm単管兼用 ・JANコード:4580179990228 ・トラスココード:788-4923 ・質量:50g 【材質/仕上】 ・再生樹脂

    通常価格
    24円
    通常出荷日
    1日目
  • 足場クッション(ボイドレス)

    足場クッション(ボイドレス)

    アラオ

    【特長】 ・ワンタッチ取付でクッション材使用のため、足場解体時にフィルム上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。 ・巻きつけるだけでスラブとの縁切りができます。

    通常価格
    245円
    通常出荷日
    1日目
  • 300mm幅タラップ(ステンレス製)

    300mm幅タラップ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・タラップ本体 ・材質…ステンレスSUS304(磨き仕上) ・タラップ幅(W)…300mm ・踏ざん幅…直径19mm ・出幅(D)…150mm ・ベースサイズ(幅×長さ)…50×400mm ・取付穴径…直径13mm ・ボルトナットは別途ご用意ください。 ・ALC壁への取付の際は押え板(EA951SB-6、-7)を使用してください。 ・JAN:4548745991642

    通常価格
    7,085円
    通常出荷日
    1日目
  • 足場板連結板 スペースカバー

    足場板連結板 スペースカバー

    アラオ

    【特長】 ・強化ポリプロピレン製なので軽くて丈夫、ジョイント式なので全ての足場幅サイズに使用出来ます。 【用途】 ・布板間の隙間からの落下物やつまずき防止。

    通常価格
    753円
    通常出荷日
    1日目
  • 単管打込みキャップ

    単管打込みキャップ

    アラオ

    【特長】 ・「先端」は地中への単管の打ち込みに最適です。 ・「座金」は単管にかぶせることで打ち込む際に上部を保護します。

    通常価格
    151円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ アルインコ アルミ足場板(仮設工業会認定)全長1.0m

    アルインコ アルインコ アルミ足場板(仮設工業会認定)全長1.0m

    アルインコ

    【特長】 ・仮設工業会認定品、アルミ足場板です。 【用途】 ・室内外の足場に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・支持点数:2 ・全長(mm):1000 ・幅(mm):240 ・厚み(mm):36 ・表面はスリップを防止するバーリング加工 ・裏面はスベリ止めゴム付 ・(社)仮設工業会認定品 ・JANコード:4969182181005 ・トラスココード:791-9506 ・質量:2.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    3,750円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる