散水用品

機能・用途別 手袋特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    散水チューブ

    散水チューブ

    カクダイ

    【特長】 ・一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホースです。 ・0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。 ・バルブなどで水量調節を行ってください。 ・目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。 ・最適散水量は1m当り毎分350ccです。

    通常価格
    3,528円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    融雪プロテクター 片面穴 内径(mm) 15

    融雪プロテクター 片面穴 内径(mm) 15

    大研化成工業

    【特長】 ・水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 ・弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。(家庭用:普通乗用車まで 乗務用:4t車まで) ・巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。 【用途】 ・消雪設備のない場所での簡易融雪装置。 ・駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。

    通常価格
    3,373円~
    通常出荷日
    1日目
  • ホースバンド12.7mmタイプ(オールステンレス製)

    ホースバンド12.7mmタイプ(オールステンレス製)【10個入り】

    BREEZE

    【特長】 ・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。 【用途】 ・一般産業、自動車関連用。 ・標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用。

    通常価格
    1,257円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホースリール オーロラ NANO

    ホースリール オーロラ NANO

    タカギ

    【特長】 ・ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。 ・レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。 【用途】 ・園芸散水・清掃など ・携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)

    通常価格
    3,594円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 噴霧器 ガーデンマスター(電池式)

    噴霧器 ガーデンマスター(電池式)

    工進

    【特長】 ・カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 ・ノズル部は一頭口から二頭口へ切り替えが可能です。 ・洗浄スイッチを押すと、ポンプが逆回転して、ポンプ・ホース・ノズル内の液体を排出します。 【用途】 ・庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 ・野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。

    通常価格
    4,612円~
    通常出荷日
    1日目
  • ホースバンド14.4mmタイプ(オールステンレス製)

    ホースバンド14.4mmタイプ(オールステンレス製)【10個入り】

    BREEZE

    【特長】 ・耐食性に優れています。 【用途】 ・産業、航空関係用。 ・大口径管用のホースヘッド。ゴムジョイント部。 ・耐食性の要求される産業・工事現場。

    通常価格
    1,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TRUSCO ホースバンド オールステンレス 傷防止タイプ

    TRUSCO ホースバンド オールステンレス 傷防止タイプ【10個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 ・バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 ・シール性とトルクのバランスが優れています。 【用途】 ・自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 【商品仕様】 ・最大径(mm):16 ・最小径(mm):10 ・厚み(mm):0.7 ・6角ボルト:7mm ・バンド幅:10mm ・JANコード:4989999481129 ・トラスココード:818-6941 ・質量:95g 【材質/仕上】 ・スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    902円
    通常出荷日
    お見積り
  • 泡沫蛇口用ニップル

    泡沫蛇口用ニップル

    タカギ

    【特長】 ・台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。 【用途】 ・蛇口とホース接続用。

    通常価格
    740円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO ホースバンド オールステンレス 普及タイプ

    TRUSCO ホースバンド オールステンレス 普及タイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 ・耐腐食性が高いです。 【用途】 ・エア管、燃料管用。 ・小径管用のホースバンド。 【商品仕様】 ・最大径(mm):16 ・最小径(mm):7 ・厚み(mm):0.6 ・6角ボルト:6mm ・バンド幅:8.0mm ・JANコード:4989999480627 ・トラスココード:818-6891 ・質量:60g 【材質/仕上】 ・スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) ・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    729円
    通常出荷日
    1日目
  • ホースジョイントニップル・ホースジョイントニップルL・スリムホースジョイントニップル

    ホースジョイントニップル・ホースジョイントニップルL・スリムホースジョイントニップル

    タカギ

    【特長】 ・コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。

    通常価格
    367円~
    通常出荷日
    1日目
  • ホースコネクタ ストップコネクター

    ホースコネクタ ストップコネクター

    タカギ

    【特長】 ・付ければ通水、外せば止水します。 【用途】 ・ホースとニップル接続用。

    通常価格
    837円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホースノズル パチットプログリップハンディシャワー
    通常価格
    1,647円
    通常出荷日
    1日目
  • オーロラアルファ(リールのみ)

    オーロラアルファ(リールのみ)

    タカギ

    【特長】 ・オーロラアルファのリールのみ商品です。 【用途】 ・散水用。

    通常価格
    3,704円~
    通常出荷日
    1日目
  • 小型スプリンクラー 散水角度(°) 360

    小型スプリンクラー 散水角度(°) 360

    カクダイ

    【特長】 ・小型スプリンクラーです。 ・温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。

    通常価格
    485円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス強力機械ホースバンド(1個入)

    ステンレス強力機械ホースバンド(1個入)

    トラスコ中山

    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。

    通常価格
    124円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスハンガー ホース引掛用

    ステンレスハンガー ホース引掛用

    カクダイ

    サビにくく壁に取付け、ホースが掛けられます。

    通常価格
    5,028円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスホースリール 20m用リールのみ・21m 防藻ホース レバーノズル付

    ステンレスホースリール 20m用リールのみ・21m 防藻ホース レバーノズル付

    ハタヤリミテッド

    【特長】 ・ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 ・耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付(一次側1m含)です。 ・一次側ホース用ノズルコネクター・ホースバンド付です。

    通常価格
    6,269円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネジ式ワイヤバンド

    ネジ式ワイヤバンド【1~10個入り】

    トラスコ中山

    ドライバー・スパナ締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。

    通常価格
    93円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 自在ステンレスホースバンド 自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニット付)

    自在ステンレスホースバンド 自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニット付)

    BREEZE

    【特長】 ・標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。 ・自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。 ・継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。 【用途】 ・一般産業、自動車関連用。 ・標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。

    通常価格
    1,808円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スリム異径ホースジョイント

    スリム異径ホースジョイント

    タカギ

    【特長】 ・異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。 【用途】 ・ホースとホースの接続用。

    通常価格
    421円
    通常出荷日
    1日目
  • “アルミフレキシブルダクト”

    “アルミフレキシブルダクト”

    トラスコ中山

    耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがありません。屈曲性・伸縮性が自在でダクト長さが0.75mまでコンパクトになります。

    通常価格
    6,120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 地下散水栓ニップルセット

    地下散水栓ニップルセット

    タカギ

    【特長】 ・地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。 ・ニップル部は360度回転します。 【用途】 ・蛇口とホース接続用。

    通常価格
    839円
    通常出荷日
    お見積り
  • 万能蛇口口金 適合蛇口外径(mm) 15~20

    万能蛇口口金 適合蛇口外径(mm) 15~20

    カクダイ

    先端にネジのない水栓呼13にビスで固定です。

    通常価格
    645円
    通常出荷日
    1日目
  • サニーホース(低圧用)

    サニーホース(低圧用)

    シバタ

    【特長】 ・低圧用ホースとして、高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水や耐薬品性を利用して液肥・農薬の散布などにも適しています。 【用途】 ・高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業。

    通常価格
    1,791円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホースノズル パチットプログリップスクラブシャワー

    ホースノズル パチットプログリップスクラブシャワー

    タカギ

    【特長】 ・洗車・清掃作業に最適なハードタイプです。 【用途】 ・清掃 ・洗車

    通常価格
    1,834円
    通常出荷日
    1日目
  • ホースリール オーロラV

    ホースリール オーロラV

    タカギ

    【特長】 ・すぐに使える50m巻フルセットホースリールです。 ・ベタ付きにくいすべホース使用です。 【用途】 ・散水用。

    通常価格
    12,695円
    通常出荷日
    1日目
  • メタルねじ付蛇口ニップルL

    メタルねじ付蛇口ニップルL

    タカギ

    【特長】 ・高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 ・G3/4サイズのねじ付蛇口に適合します。 【用途】 ・蛇口とホースの接続用

    通常価格
    855円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 地下散水栓ニップル

    地下散水栓ニップル

    タカギ

    【特長】 ・地下散水栓にホースを接続します。 【用途】 ・蛇口とホース接続用。

    通常価格
    483円
    通常出荷日
    1日目
  • ホースバンド7.9mmタイプ(オールステンレス製)

    ホースバンド7.9mmタイプ(オールステンレス製)【10個入り】

    BREEZE

    【特長】 ・低い適用トルクと高いシーリング圧で、耐食性に優れています。 【用途】 ・エア管、燃料管用。 ・小径管用のホースバンド。

    通常価格
    987円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コック付ホースジョイントニップル

    コック付ホースジョイントニップル

    タカギ

    【特長】 ・ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。 【用途】 ・ホースとホースの接続用。

    通常価格
    933円
    通常出荷日
    1日目
  • ホースコネクタ スリムコネクタ−

    ホースコネクタ スリムコネクタ−

    タカギ

    【特長】 ・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。 ・ホース内径7.5~9mm、外径13mmまで対応です。 【用途】 ・スリムホースの接続に。

    通常価格
    655円
    通常出荷日
    1日目
  • 交換用ゴムパッキン

    交換用ゴムパッキン【5個入り】

    タカギ

    【特長】 ・タカギ製散水用品のニップル部交換部品です。 【用途】 ・タカギ製品専用交換パッキン

    通常価格
    246円
    通常出荷日
    1日目
  • シリコンブレードホース

    シリコンブレードホース

    十川ゴム

    【特長】 ・折れにも強い柔軟性に優れたホースです。 【用途】 ・食品充填ライン。 ・飲料水。 ・化学薬品移送。

    通常価格
    46,449円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレス強力機械ホースバンド(10個入)

    ステンレス強力機械ホースバンド(10個入)【10個入り】

    トラスコ中山

    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。

    通常価格
    932円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小型スプリンクラー 散水角度(°) 90・180・360

    小型スプリンクラー 散水角度(°) 90・180・360

    カクダイ

    【特長】 ・呼び寸法13の塩ビパイプ用です。 【用途】 ・温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。

    通常価格
    670円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ホースノズル メタルガンL

    ホースノズル メタルガンL

    タカギ

    【特長】 ・ホース内径12~15mm、外径21mmまで可能です。 ・レバー操作で、キリからストレートまで水の出方が自在に調節できる丈夫なノズルです。 ・ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。 【用途】 ・園芸・洗車・清掃。

    通常価格
    1,931円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コック付パチットホースジョイント

    コック付パチットホースジョイント

    タカギ

    【特長】 ・ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。 【用途】 ・ホースとホースの接続用。

    通常価格
    1,207円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “スプレイガン”

    “スプレイガン”

    カクダイ

    【特長】 ・レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。 ・内径15mm、18mmのホース用です。

    通常価格
    2,204円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 蛇口用ねじニップル 高さ(mm) 38

    蛇口用ねじニップル 高さ(mm) 38

    カクダイ

    【特長】 ・ソケットとホーセンドをつなぎます。

    通常価格
    369円
    通常出荷日
    1日目
  • ホースバンド(高圧ドライバー締めタイプ)

    ホースバンド(高圧ドライバー締めタイプ)【2個入り】

    タカギ

    【特長】 ・ドライバー締めタイプのホースバンドです。 【用途】 ・工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。 ・ホース固定用

    通常価格
    195円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO ホースバンド オールステンレス 傷防止タイプ

    TRUSCO ホースバンド オールステンレス 傷防止タイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 ・バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 ・シール性とトルクのバランスが優れています。 【用途】 ・自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 【商品仕様】 ・最大径(mm):100 ・最小径(mm):80 ・厚み(mm):0.7 ・6角ボルト:7mm ・バンド幅:13mm ・JANコード:4989999481167 ・トラスココード:818-6955 ・質量:347g 【材質/仕上】 ・スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)

    通常価格
    1,804円
    通常出荷日
    1日目
  • コンパクトリール ホースリール

    コンパクトリール ホースリール

    タカギ

    【特長】 ・ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。 ・ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。 【用途】 ・散水用。

    通常価格
    2,374円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ホースバンド ドライバー締めタイプ(オールステンレス)

    ホースバンド ドライバー締めタイプ(オールステンレス)

    タカギ

    【特長】 ・ドライバー締めホースバンドです。 【用途】 ・ホース固定用

    通常価格
    157円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 万能スプリンクラー

    万能スプリンクラー

    カクダイ

    【特長】 ・内径15、18mmホース用です。

    通常価格
    3,793円
    通常出荷日
    1日目
  • ホースリール オーロラ BOXYツイスター
    通常価格
    5,896円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 高さ(mm)

    • 28
    • 30
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 37.5
    • 38
    • 38.5
    • 39
    • 40
    • 42
    • 45
    • 46
    • 47
    • 49
    • 50
    • 52
    • 53
    • 54
    • 56
    • 58
    • 59
    • 59.5
    • 60
    • 61
    • 62
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 74
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 93
    • 95
    • 100
    • 105
    • 107
    • 110
    • 115
    • 123
    • 125
    • 154
    • 160
    • 165
    • 175
    • 180
    • 184
    • 185
    • 188
    • 190
    • 195
    • 198
    • 200
    • 210
    • 220
    • 225
    • 242
    • 254
    • 268
    • 270
    • 290
    • 295
    • 302
    • 335
    • 340
    • 341
    • 355
    • 395
    • 397
    • 430
    • 500
    • 521
    • 570
    • 600
    • 610
    • 700
    • 950
  • 散水角度(°)

    • 90
    • 180
    • 360
  • 最高使用圧力(Mpa)

    • 0.3
    • 0.3~0.5
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.784
    • 1
  • ノズル口径(mm)

    • 2.5
    • 2.8
    • 3.6
    • 3.9
    • 4
    • 4.7X2.3
    • 4.8
  • ホース長さ(mm)

    • 30cm
    • 1700
    • 2000
    • 5000
    • 5000(5m)
    • 10000
    • 10000(10m)
    • 10000(10m)×2本
    • 15000
    • 15000(15m)
    • 20000
    • 20000(20m)
    • 21000
    • 30000(30m)
    • 40000
    • 41000
    • 50000
    • 50000(50m)
    • 100000
  • タイマー部寸法幅×奥行×高さ(mm)

    • 181×336×437
    • 349.5×408×357.5
    • 352×429×405
    • 366×413×405
    • 428×472×476
    • 440×490×477
    • 500X600X500
    • 580X165X230
    • 590X165X215
    • 645X170X250
    • 650X600X600
    • 665X190X215
    • 670X600X610
    • 780X205X240
    • 865X220X235
    • 880X240X260
  • 内径×長さ(mm)

    • 15×10
    • 15×3
    • 15×5
    • 22×10
    • 22×5
    • 44X174
  • 取付ねじ

    • G1
    • G1/2
    • R1/2
    • Rc1/2
    • G3/4
    • G3/4(内ねじ)
    • G3/4(外ねじ)
    • R3/4
    • W26、山20
    • W26山20
  • 内径×外径(mm)

    • 6.0X11.0
    • 6.4×13.3
    • 7.5×11
    • 8.0X13.5
    • 8.5X13.7
    • 9.0X15.0
    • 9.0×11
    • 10.0X16.0
    • 11.8×16
    • 12.0X18.0
    • 12X16
    • 12X24
    • 12×16.5
    • 12×17
    • 12~15×17~20
    • 12.7×19
    • 12.7×20.1
    • 15.0X22.0
    • 15X20
    • 15X28
    • 15×20
    • 15×21
    • 15×22
    • 15.9×23.5
    • 15.9×24.1
    • 18×23
    • 19.0X26.0
    • 19.0×28.2
    • 19X32
    • 19×27
    • 21.5X29.0
    • 25.0X33.0
    • 25X39
    • 25.4×35.6
    • 26×29.0
    • 32.0×43.8
    • 33×35.9
    • 38.1×50.7
    • 41×43.5
    • 53×55.6
    • 110x112
    • 135x137
    • 160x162
    • 185x187
    • 210x212
    • 235x237
    • 260x262
    • 285x287
    • 310x312
    • 340x342
    • 365x367

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる