養生シート

養生シートの通販サイトです。ミスミeカタログでは、商品タイプ、厚さ、色、形状、幅×長さなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
積水化学工業、日大工業、アズワン、トラスコ中山、酒井化学工業、ユタカメイクを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【養生シートとは?】
工場内・建築現場等の作業現場で資材の落下・飛散防止、保護、衝撃吸収を目的に張り巡らせるシートです。用途によって、歩行用通路として敷く仮設マットや、作業現場の壁や資材を守る養生シートなどがあります。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ラミダン 養生シート ミナフォーム

    ラミダン 養生シート ミナフォーム

    酒井化学工業

    【特長】 ・ポリプロピレン中空構造シート「ミナダン」に、ポリエチレン発泡シート「ミナフォーム」をラミネートしました。 ・より緩衝性に優れます。 ・耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。

    通常価格
    753円
    通常出荷日
    7日目
  • プラスチック段ボール サンプライ

    プラスチック段ボール サンプライ

    住化プラステック

    【特長】 ・高剛性・高衝撃に優れています。 ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。 【用途】 ・段ボールやベニヤ板の代替に。 ・通関箱、緩衝材、仕切り。 ・看板やボード板、棚板。

    通常価格
    1,329円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ダンプラ養生シート TY3-36

    ダンプラ養生シート TY3-36

    トラスコ中山

    軽くて持ち運びが容易で、現地で加工しやすい養生資材。 【特長】 ・ポリプロピレン(PP)の押出し成形品で、耐水、耐油、耐薬品性に優れ、何度でも使用可能。 ・中空構造のため非常に軽く、折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止め等の養生作業が容易に可能。 ・クッション性があるため、輸送する際の内容物保護にも使用可能。 ・衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群。 ・使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しない。 【用途】 ・引越作業等の養生材として。 ・荷物を出荷する際の梱包材料として。

    通常価格
    640円
    通常出荷日
    お見積り
  • 養生プラダン(ダンプラ)

    養生プラダン(ダンプラ)

    アイリスオーヤマ

    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、養生用プラスチックダンボール。 【特長】 ・移転・引越し時の建物への養生資材に利用可能な養生シート。 ・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。 【用途】 ・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

    通常価格
    361円
    通常出荷日
    1日目
  • 養生プラダン(ダンプラ) 0.91×1.82m

    養生プラダン(ダンプラ) 0.91×1.82m

    アイリスオーヤマ

    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボール。 【特長】 ・通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能。 ・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。 【用途】 ・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

    通常価格
    980円
    通常出荷日
    1日目~
  • ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m

    ODグリーンシート #3000 1.8×1.8m~10×10m

    ユタカメイク

    山間部や緑地地帯で使用の際に周囲の景観のよいODグリーンシートです。緑地地帯工事の養生や資材カバー。

    通常価格
    386円~
    通常出荷日
    1日目
  • ブラックシート #3000

    ブラックシート #3000

    ユタカメイク

    建築現場などでの使用の際に周囲の景観に違和感のない黒いシートです。建築現場などでの養生カバー。

    通常価格
    345円~
    通常出荷日
    1日目
  • ワニ印 ポリシート 透明

    ワニ印 ポリシート 透明

    日大工業

    土間コンクリートの下張・戸建住宅床の防湿、防水、工事中の汚れ防止養生シート。 【特長】 ・国産品。 ・防湿・防水・汚れ防止加工。 ・シングル巻はそのまま広げて使用可能。 ・ダブル(W)はいったん半分に折ってから巻きとっているためコンパクト。広げながら使用。 ・透明で養生した箇所の状態が確認可能。 【用途】 ・道路建設用路盤シート、溜池等の漏水防止に最適。 ・雨よけ・風・ほこりよけ・カバーとして便利。

    通常価格
    2,417円~
    通常出荷日
    1日目
  • プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 導電性タイプ

    住化プラステック

    【特長】 ・高剛性・高衝撃に優れています。 ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。 【用途】 ・段ボールやベニヤ板の代替に。 ・通関箱、緩衝材、仕切り。 ・看板やボード板、棚板。

    通常価格
    2,186円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 養生 クッションマット

    養生 クッションマット

    ユタカメイク

    【特長】 ・クッション性のある養生マット ・幅広い養生シーン(内装工事現場・引越し・車の荷台etc)に

    通常価格
    846円~
    通常出荷日
    4日目
  • 緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

    緩衝床養生シート(ポリエチレン製)

    トラスコ中山

    優れた緩衝性能とグリップ力で、作業場及び作業者を優しく保護する緩衝床養生シート(ポリエチレン製)。 【特長】 ・厚さ2mmの発泡シートに、強度を持ったPEフィルム(15〜20μm)をラミネート。 ・狭い作業現場でも使いやすいよう、取り回しのしやすい30m巻(外径約30cm)。 ・独立気泡発泡体のため、撥水性・防湿性に優れている。 ・紙管レスのため、使用後ゴミが出ない。 ・燃やしても有毒ガスが発生しない。 ・使用場所に合わせて、カッター・ハサミなどで簡単にカットできる。 【用途】 ・引越し、建築現場の足元、壁養生に。

    通常価格
    3,130円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 養生シート用ファスナー マジックドア

    養生シート用ファスナー マジックドア

    ミルックス

    【特長】 ・養生シートに出入口を簡単に設置できます。 ・開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。 【用途】 ・リフォーム・改修工事などでの仮設養生の出入り口設置。

    通常価格
    1,424円
    通常出荷日
    1日目
  • プラダンシート ブルー 910×1820×5mm

    プラダンシート ブルー 910×1820×5mm

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:5.0 ・サイズ(mm):910×1820×5 ・材質:ポリプロピレン中空構造シート

    通常価格
    968円
    通常出荷日
    1日目
  • 敷板 ニューストロングマット

    敷板 ニューストロングマット

    SHINODA(篠田ゴム)

    【特長】 ・弾力性に富んでおり、表面に滑り止めが付いているので、安全です。 ・防音性、防振性に優れています。 【用途】 ・工事現場歩行敷設。 ・工場倉庫の通路。 ・イベント会場。

    通常価格
    9,890円
    通常出荷日
    7日目
  • 緩衝養生シート“エサノン”(低密度ポリエチレン製)

    緩衝養生シート“エサノン”(低密度ポリエチレン製)

    酒井化学工業

    【特長】 ・燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。 ・独立気泡のため、はっ水性・防湿性に優れています。 ・使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 ・2mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った緩衝性に優れた養生材です。

    通常価格
    3,789円
    通常出荷日
    1日目
  • 養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

    養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚

    アイリスオーヤマ

    カッターで簡単にカットできる養生材でつくられた養生シート。 【特長】 ・水に強く、転用可能。 ・カッターで簡単にカットでき、あらゆる箇所に対応。 ・裏面にクッション材がついている。 ・小石や砂など擦り傷から床材を守る。 【用途】 ・内外装、塗装時の養生として便利。

    通常価格
    2,986円
    通常出荷日
    1日目
  • 簡単養生プラベニヤ

    簡単養生プラベニヤ

    積水化学工業

    【特長】 ・特殊罫線加工により折り曲げて壁面に沿って立て掛けることが出来、作業時間の短縮・養生テープ使用量の削減になります。 【用途】 ・壁の養生用

    通常価格
    445円
    通常出荷日
    1日目
  • 養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

    養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

    アイリスオーヤマ

    衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボール。 【特長】 ・通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能な養生シート。 ・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。 【用途】 ・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

    通常価格
    687円
    通常出荷日
    1日目
  • 菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

    菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート90×90

    菊地シート

    【特長】 ・耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。 ・両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。 【用途】 ・建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所 ・配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバー 【商品仕様】 ・90cm幅×90cm ・別作可能 ・JANコード:4560313441540 ・トラスココード:805-0933 ・質量:0.6kg 【材質/仕上】 ・両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト) ・厚み2mm ・重量6g/m2

    通常価格
    17,676円
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐熱シート 0.92×0.92m~1.92×1.92m

    耐熱シート 0.92×0.92m~1.92×1.92m

    アズワン

    瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。

    通常価格
    9,309円~
    通常出荷日
    1日目
  • 養生資材 ポリカプラダン

    養生資材 ポリカプラダン

    アイリスオーヤマ

    樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボール。 【特長】 ・衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている養生シート。 ・軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等に利用可能。 ・紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用でき経済的。 【用途】 ・移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等に利用可能。

    通常価格
    2,414円
    通常出荷日
    1日目
  • ワニ印 塩ビ養生シート

    ワニ印 塩ビ養生シート

    日大工業

    建築作業中・施工済みの床・階段などを保護しキズ・汚れを防ぐシート。 【特長】 ・六角形のエンボスですべりにくく、丈夫。 【用途】 ・厚みのバリエーションがあるので、保護したい箇所に合った最適な養生が可能。

    通常価格
    4,486円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “プラベニハード”

    “プラベニハード”

    積水化学工業

    【特長】 ・耐久性・耐衝撃性に優れています。 ・水洗いできるのでリユース可能です。 ・ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 ・表面は滑りにくいエンボス加工です。

    通常価格
    2,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • 養生シート J-透明クロス

    養生シート J-透明クロス

    萩原工業

    【特長】 ・透明なので中が確認でき、採光性能を備えたクロスです。 ・オレフィン素材なので、焼却時の有害ガスの発生はありません。

    通常価格
    1,982円~
    通常出荷日
    1日目
  • 養生シート プラベニヤ

    養生シート プラベニヤ

    積水化学工業

    【特長】 ・軽量なのに優れた緩衝性です。 ・耐水、耐油、耐薬品性に優れています。

    通常価格
    385円
    通常出荷日
    1日目
  • 養生・飛散防止シート(床面用・壁面用)

    養生・飛散防止シート(床面用・壁面用)

    IWATANI(岩谷マテリアル)

    柔軟性があり現場での作業効率が良い養生シート。 【特長】 ・アスベスト回収工事養生に最適な「飛散防止シート」の文字入り。 ・少しでも作業員の安全を図れるよう、若干のノンスリップ性あり。 【用途】 ・土間、壁面、床面の養生、埃よけに最適。

    通常価格
    7,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 伸縮自在ポール マジックウォール

    伸縮自在ポール マジックウォール

    ミルックス

    【特長】 ・ポールは、1.6~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。 ・アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。 【用途】 ・リフォーム・改修工事などでの仮設養生。

    通常価格
    26,599円
    通常出荷日
    お見積り
  • プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

    プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ

    住化プラステック

    【特長】 ・柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 ・均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 ・水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 ・表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 ・リサイクル・リユース性に優れています。 【用途】 ・床養生用。

    通常価格
    4,929円
    通常出荷日
    1日目
  • 70x2130mm ファスナー(布製・粘着付/2本)

    70x2130mm ファスナー(布製・粘着付/2本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・間仕切りシートやカーテン類などに簡易の出入口を作れます。 ・表裏両面仕様のジッパーで、開け閉めに便利です。 ・粘着付 ・基材…布 ・幅…70mm ・長さ…2.13m ・入数…2巻 ・JAN:4548745298543

    通常価格
    3,404円
    通常出荷日
    1日目
  • 止まるんです(すべり止めシート)

    止まるんです(すべり止めシート)

    アズワン

    アクリル樹脂を糸芯で編んでいますので、上下左右の引っ張り、摩擦に強く破れにくいです。

    通常価格
    1,899円
    通常出荷日
    1日目
  • ジャバラシートCR

    ジャバラシートCR

    シバタ工業

    【特長】 ・耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており各特性のバランスのとれたゴム引き布です。 ・ゴムシートに補強繊維をサンドしているので強度に優れています。 ・シート表面にエンボス加工がされているので滑り止め防止になります。 【用途】 ・一般工業用品、産業用品、機械カバーなど。

    通常価格
    23,875円~
    通常出荷日
    1日目
  • 耐熱・保温・耐寒シート

    耐熱・保温・耐寒シート

    菊地シート

    ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。アスファルト合材の輸送に。

    通常価格
    11,760円~
    通常出荷日
    7日目
  • 養生シート(PPボード)

    養生シート(PPボード)

    トラスコ中山

    【特長】 ・耐久性・耐衝撃性に優れています。 ・表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 ・水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。

    通常価格
    2,399円~
    通常出荷日
    1日目
  • オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

    オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

    積水化学工業

    【特長】 ・表面にPET不織布を有するため、鉄、アルミ、紙、木質ボード、FRPなどとの接着が可能です。 ・耐熱性、耐薬品性に優れています。

    通常価格
    2,529円
    通常出荷日
    1日目
  • 敷板 タフマット

    敷板 タフマット

    SHINODA(篠田ゴム)

    【特長】 ・環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。 ・耐油性に優れています。 ・表面に滑り止めが付いているので安全です。 【用途】 ・建設工事現場。 ・トラック出入時の舗装養生。 ・イベント会場。

    通常価格
    47,499円
    通常出荷日
    7日目
  • 折りたたみ養生 プラダン

    折りたたみ養生 プラダン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・5つ折りにたたむ事ができ、持ち運びに便利なプラダンです。 【用途】 ・養生材の持ち運びが多い場所に最適。

    通常価格
    451円
    通常出荷日
    1日目
  • “ベストボード”

    “ベストボード”

    エムエフ

    台車などでの重量物搬送時に床を守る養生シート。 【特長】 ・抜群の耐久性能。 ・耐衝撃性・耐過重性に優れ、落下物による損傷を防止。 ・耐水性があり、屋外で水に濡れても問題なし。 ・繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがでない。 【用途】 ・建築・工場・引っ越し現場の床・廊下の養生に便利。

    通常価格
    2,782円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 吸着養生シート

    吸着養生シート

    トラスコ中山

    【特長】 ・裏面吸着で、養生テープの必要がありません。 ・従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。 ・洗濯して繰り返し使えます。 ・はさみで容易にカットが出来ます。 【用途】 ・ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。

    通常価格
    498円~
    通常出荷日
    1日目
  • 仙台銘板 ネオペイブレックス(黒ゴムマット) (2000×1000×15mm)

    仙台銘板 ネオペイブレックス(黒ゴムマット) (2000×1000×15mm)

    仙台銘板

    【特長】 ・従来品よりも約10kgほど軽量化してあります。 ・エコマーク認定商品です。 【用途】 ・悪路・段差解消・養生に。 【商品仕様】 ・幅(m):1 ・長さ(m):2 ・厚み(mm):15 ・色:黒 ・JANコード:4589516469021 ・トラスココード:818-4900 ・質量:26kg 【材質/仕上】 ・再生ゴム

    通常価格
    15,692円
    通常出荷日
    3日目
  • フィルム両面NSシート

    フィルム両面NSシート

    積水化学工業

    【特長】 ・フィルムシートに片面ストライプシボを施し滑り止め効果を持たせました。 ・食品衛生法適合商品です。 【用途】 ・養生シートのベースシートとして ・台車、パレット、金属缶等の荷崩れ防止に

    通常価格
    9,555円
    通常出荷日
    1日目
  • 敷板 シキラーク

    敷板 シキラーク

    ヒシ

    【特長】 ・工事現場で用いる敷鉄板に代わる樹脂製の軽量敷板です。 ・設置、撤去に重機が不要です。

    通常価格
    41,562円
    通常出荷日
    7日目
  • 養生シート プラベニソフト ロールタイプ

    養生シート プラベニソフト ロールタイプ

    積水化学工業

    【特長】 ・ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を傷つけないEVAを使用しています。 ・ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。 ・表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。

    通常価格
    12,424円
    通常出荷日
    1日目
  • 菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

    菊地 シート 両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート原反カットのみ 95cm×1m

    菊地シート

    【特長】 ・耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。 ・両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。 【用途】 ・建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所 ・配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバー 【商品仕様】 ・95cm幅 ・切売り ・JANコード:4560313441687 ・トラスココード:805-0935 ・質量:0.54kg 【材質/仕上】 ・両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト) ・厚み2mm ・重量63g/m2

    通常価格
    16,632円
    通常出荷日
    お見積り
  • プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ

    住化プラステック

    【特長】 ・高剛性・高衝撃に優れています。 ・耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 ・二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 ・防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 ・中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。 【用途】 ・養生用。

    通常価格
    1,129円
    通常出荷日
    1日目
  • 止まるんです

    止まるんです

    カーボーイ

    敷くだけですべり止効果抜群!糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません!何度でも洗えるので清潔! 【特長】 ・敷くだけですべり止め効果抜群!! ・アイデア次第で使い方いろいろ! ・糸芯(ポリエステル)内臓で強く引っ張っても切れません。 ・何度でも洗えるので清潔。 【用途】 ・精密機器の振動防止に。

    通常価格
    1,332円
    通常出荷日
    4日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 厚さ(mm)

    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.18
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.22
    • 約0.22
    • 0.24
    • 0.25
    • 約0.25
    • 0.27
    • 約0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.38
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.56
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 15
    • 16
    • 17
    • 25
    • 45
  • 幅×長さ(m)

    • 0.03X2
    • 0.05X2
    • 0.1X2
    • 0.16X6
    • 0.2×1.87
    • 0.25×0.5
    • 0.295X1.5
    • 0.3X2
    • 0.3X50
    • 0.5X0.5
    • 0.5X1
    • 0.5×10
    • 0.5×100
    • 0.5×30
    • 0.5×50
    • 0.6X1.0
    • 0.6X3.6
    • 0.6X5
    • 0.61×2
    • 0.72×0.36
    • 0.75X3.4
    • 0.75×100
    • 0.75×50
    • 約0.85×1.8
    • 0.9X1.7
    • 0.9X1.78
    • 0.9X1.8
    • 0.9X10
    • 0.9X100
    • 0.9X50
    • 0.9×0.19
    • 0.9×1.25
    • 0.9×1.8
    • 約0.9×1.78
    • 0.91X1
    • 0.91X1.8
    • 0.91X1.82
    • 0.91X20
    • 0.91×0.91
    • 0.91×1.82
    • 0.92X0.92
    • 0.92X1.92
    • 0.93X50
    • 0.95×0.22
    • 0.95×0.34
    • 0.95×1
    • 0.95×10
    • 0.95×2
    • 0.98X30
    • 1.0×50
    • 1X1
    • 1X1.1
    • 1X10
    • 1X2
    • 1X20
    • 1X3
    • 1X30
    • 1X5
    • 1X50
    • 1×10
    • 1×100
    • 1×15
    • 1×2
    • 1×20
    • 1×25
    • 1×3
    • 1×30
    • 1×40
    • 1×5
    • 1×50
    • 1×m単位
    • 1.02×30
    • 1.1X1.8
    • 1.1×5
    • 1.18×30
    • 1.2X1.0
    • 1.2X1.5
    • 1.2X2.4
    • 1.2X50
    • 1.22×2
    • 1.23X2.5
    • 1.25X0.45
    • 1.3×1.8
    • 1.37×30
    • 1.47×1
    • 1.47×10
    • 1.47×50
    • 1.5X1.2
    • 1.5X50
    • 1.5×1
    • 1.5×10
    • 1.5×100
    • 1.5×50
    • 1.55X1
    • 1.55X50
    • 1.6X1.5
    • 1.7X1.7
    • 1.7X2.5
    • 1.7×1.7
    • 1.7×2.5
    • 1.7×3.4
    • 1.71X1.71
    • 1.71X2.57
    • 1.71X2.61
    • 1.71X2.62
    • 1.71X3.44
    • 1.71X3.47
    • 1.71X3.51
    • 1.71X3.57
    • 1.71×1.71
    • 1.71×2.57
    • 1.71×2.61
    • 1.71×3.51
    • 1.71×4.41
    • 1.71×5.31
    • 約1.71×3.47
    • 1.78X1.8
    • 1.78X3.6
    • 1.78×3.4
    • 1.78×5.1
    • 約1.78×1.78
    • 1.8X1.8
    • 1.8X10
    • 1.8X100
    • 1.8X2.0
    • 1.8X2.7
    • 1.8X20
    • 1.8X3.4
    • 1.8X3.6
    • 1.8X5
    • 1.8X5.1
    • 1.8X5.4
    • 1.8X50
    • 1.8×1.8
    • 1.8×100
    • 1.8×2.7
    • 1.8×2.8
    • 1.8×3.4
    • 1.8×3.6
    • 1.8×3.8
    • 1.8×5.1
    • 1.8×5.4
    • 1.81X100
    • 1.81X50
    • 1.82X20
    • 1.82×0.91
    • 1.83X100
    • 1.83×30
    • 1.83×50
    • 1.85×50
    • 1.87X50
    • 1.87×50
    • 1.90×3.50
    • 1.90×5.20
    • 1.9X3.7
    • 1.91×3.55
    • 1.91×5.25
    • 1.92X1.92
    • 1.92X2.92
    • 1.95×50
    • 2.0×50
    • 2X2
    • 2X3
    • 2X4
    • 2X50
    • 2×1.95
    • 2×10
    • 2×100
    • 2×2
    • 2×3
    • 2×5
    • 2.4X3.7
    • 2.4×3.5
    • 2.5×2.7
    • 2.5×3.4
    • 2.57X2.57
    • 2.57X3.44
    • 2.57X3.47
    • 2.57X4.34
    • 2.57X5.24
    • 約2.57×4.34
    • 約2.57×5.24
    • 2.6X3.53
    • 2.6X4.8
    • 2.61×5.31
    • 2.62X2.61
    • 2.62X2.62
    • 2.62X3.51
    • 2.62X3.57
    • 2.62×2.61
    • 2.62×2.62
    • 2.62×3.51
    • 2.62×4.41
    • 2.62×5.31
    • 2.67X2.7
    • 2.68X2.7
    • 2.7X2.7
    • 2.7X3.6
    • 2.7X6
    • 2.7X7
    • 2.7×2.7
    • 2.7×3.6
    • 2.7×5.4
    • 3.0×50
    • 3X4
    • 3×10
    • 3×100
    • 3×3
    • 3×5
    • 3×50
    • 3.4X5.2
    • 3.4×3.4
    • 3.4×4.3
    • 3.4×5.2
    • 3.44X3.44
    • 3.44X4.34
    • 3.44X5.24
    • 約3.44×4.34
    • 3.47X5.24
    • 3.5X5
    • 3.51X3.52
    • 3.51×3.52
    • 3.52X3.51
    • 3.52X5.31
    • 3.52X5.32
    • 3.52×3.51
    • 3.52×4.41
    • 3.52×5.31
    • 3.53X5.3
    • 3.6X3.6
    • 3.6X5.4
    • 3.6×3.6
    • 3.6×5.4
    • 4.0×6.0
    • 4.0×7.0
    • 4×100
    • 4.34X5.24
    • 4.38×4.41
    • 4.38×5.31
    • 4.5×5.4
    • 5.2X7
    • 5.2×5.2
    • 5.2×7
    • 5.2×7.0
    • 5.24X5.24
    • 5.24X7.04
    • 5.24×8.9
    • 5.29X5.31
    • 5.29X7.11
    • 5.29×5.31
    • 5.29×7.11
    • 5.29×8.91
    • 5.4X5.4
    • 5.4X7.2
    • 5.4×3
    • 5.4×5.4
    • 5.4×7.2
    • 7.0×7.0
    • 7.0×8.9
    • 7×8.9
    • 7.04X7.04
    • 7.04X8.9
    • 7.11X8.91
    • 7.11×7.11
    • 7.11×8.91
    • 7.2X7.2
    • 7.2X9
    • 8.87×8.91
    • 8.91X8.91
    • 8.91×8.91
    • 9.7×9.7
    • 9.7×9.8
    • 9.76X9.85
    • 9.79X14.9
    • 9.79X19.9
    • 9.79X9.90
    • 9.79×14.9
    • 9.79×19.9
    • 9.79×9.91
    • 9.81X9.81
    • 9.81×9.81
    • 9.91X9.91
    • 9.91×9.91
    • 10X10
    • 10×10
    • 15.12X14.9
    • 15.12X19.9
    • 15.12×14.9
    • 15.12×19.9
    • 19.63X19.9
    • 19.63×19.9
    • 25.01×24.9
    • 30×150
    • 30×300
    • 45×125
    • 200X2.2
    • 200×1250
    • 300X2.5
  • 形状

  • 目合(mm)

    • 1
    • 約1
    • 3
    • 4
    • 4×4
    • 10
    • 12
    • 13×13
    • 16
    • 17×17
    • 25
    • 25×25
    • 35×34
    • 90×10
    • 110
  • 適合車種

  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる