防炎シート

防炎シートの通販サイトです。ミスミeカタログでは、厚さ、商品タイプ、幅×長さ、形状、色などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
トラスコ中山、萩原工業、ユタカメイク、アキレス、大中産業を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【防炎シートとは?】
燃えにくい繊維などを使用することで、作業現場で発生した火災に対して、初期火災を延焼拡大させない効果があり「燃えにくさ」によって初期消火や避難などの初期の火災対応や避難など、貴重な時間を稼ぐことができます。消防法で定められた防炎物品もお取り揃えがあり、当該品は防炎表示者認定番号が登録されております。

機能・用途別 手袋特集
暑さ対策特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ホワイト防炎シート

    ホワイト防炎シート

    萩原工業

    建築工事用の輸入防炎シート。 【特長】 ・低コストタイプ。 ・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した輸入品。 ・短期工事に最適。 【用途】 ・建築・建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生に便利。 ・資材のカバーや火災対策用の野積シートに最適。

    通常価格
    1,453円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    難燃シート

    難燃シート

    萩原工業

    【特長】 ・燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 ・素材の持つ軽さで、作業性に優れています。 【用途】 ・資材や建材のカバー。 ・室内養生シートとして。

    通常価格
    564円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 白防炎シート(普及型)

    白防炎シート(普及型)

    ユタカメイク

    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適した防炎シート。 【特長】 ・消防法施行令の防炎テスト規準合格品。 ・製造国:日本。 ・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した。 【用途】 ・建築現場、野積み、目隠しシート等に最適。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) ロールタイプ

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) ロールタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 ・耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 ・6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。 【用途】 ・簡易間仕切り用。 ・養生シート、機械などの各種カバー。 ・簡易倉庫の被覆に。

    通常価格
    46,427円
    通常出荷日
    3日目
  • 防炎シート 厚み 0.3mm

    防炎シート 厚み 0.3mm

    トラスコ中山

    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工を施した国産生地使用の防炎シート。 【特長】 ・信頼のある国産防炎認定生地を使用。 【用途】 ・建設現場、火気グラインダー作業時などに。 ・野積みシートととして。 ・燃料油などの保安規制区域内。 ・可燃物類の仮置場で、飛散防止または雨水対策で覆う場合などに便利。

    通常価格
    3,789円~
    通常出荷日
    1日目
  • TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐熱フェルト

    TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐熱フェルト

    菊地シート

    【特長】 ・片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。 ・ガラスクロスにより耐熱性に優れています。 ・耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。 【用途】 ・断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。 【材質】 ・片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト

    通常価格
    10,667円~
    通常出荷日
    3日目
  • 防炎メッシュシート(グリーン・グレー)

    防炎メッシュシート(グリーン・グレー)

    ユタカメイク

    消防法施行令の防炎テスト規準に合格済みの耐候性に優れた防災シート。 【特長】 ・耐候性が良い。 ・メッシュタイプで通気性に優れている。 ・縦糸と横糸が溶着しているためズレがない。 【用途】 ・建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最適。

    通常価格
    2,689円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 白防炎シート

    白防炎シート

    ユタカメイク

    防災テスト基準に合格済み、耐候性に優れた防災シート。 【特長】 ・耐候性に優れ、風雨から現場を守る。 ・耐久性、安全性、機能性に優れている。 【用途】 ・建築、塗装作業の飛散防止用、野積み・養生用、建築現場の目隠しシートなどに利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,289円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 防炎シートα軽量(建築工事用養生シート)

    防炎シートα軽量(建築工事用養生シート)

    トラスコ中山

    軽量かつ強度を有した防炎シート。 【特長】 ・塩ビ素材に比べて軽量で作業性が向上。 ・強度が高く、特に引裂強度に優れている。 ・焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシート。 ・使用環境温度が-40~+60℃で寒冷地でも使用可能。 【用途】 ・建築、建設現場の壁面、橋梁工事等の床面養生に利用可能。 ・資材のカバー、火災対策の野積カバーなどに最適。

    通常価格
    2,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防炎性フィルム フラーレ(透明タイプ)

    防炎性フィルム フラーレ(透明タイプ)

    アキレス

    【特長】 ・消防法施行令第4条の3に適合しています。 ・RENFは可塑剤の移行を抑制したノンマイグレFタイプです。 【用途】 ・防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 【材質】 ・ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格
    22,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 透光防炎シート

    透光防炎シート

    萩原工業

    光を通す、半透明の防炎シート。 【特長】 ・一般的な白い防炎シートと比べて、光を透す効果がある。 ・優れた透明性と採光性で、屋内作業の現場を明るくする。 ・白の塩ビ品と比べて2/3程度の重量で、作業性を兼ね備えている。 【用途】 ・建築、建設土木工事、解体工事などの壁面養生、明り取りに最適。 ・工場などでの間仕切りカーテンなどに便利。 ・資材のカバーや火災対策用の野積シートに最適。

    通常価格
    2,829円~
    通常出荷日
    1日目
  • 遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

    遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 ・赤外線反射により断熱効果があります。 【用途】 ・工場、倉庫での遮熱カバー。 ・トラック用遮熱保冷シートに。

    通常価格
    12,603円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TSバサルト耐熱・耐寒シート

    TSバサルト耐熱・耐寒シート

    菊地シート

    【用途】 ・建物の防火シート、間仕切りなどに。 ・車、バイクの排気マフラーの断熱材料、炉などの断熱材料 ・液体窒素のタンク、パイプの断熱材 ・複合材の補強材 ・送電線の耐火被覆材など。 ・用途に合わせて、フェルトタイプ等もあります。 【材質】 ・玄武岩を基材とした織物。片面をポリウレタン基材の特殊樹脂を塗布。

    通常価格
    17,307円~
    通常出荷日
    3日目
  • メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

    トラスコ中山

    環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。 【特長】 ・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、清潔感溢れるカラーで見た目にも綺麗で現場の美観を引き立てる。 ・軽くて作業性に優れる。 ・白色のため採光性が高く、中で作業している方も作業効率が上がる。 ・焼却処理時に、有害なダイオキシン類の発生がない。 【用途】 ・建築工事、解体工事、塗装工事などの壁面、防塵、防砂などの養生シートに利用可能。

    通常価格
    3,333円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 耐火クロス カット品

    耐火クロス カット品

    吉野

    【特長】 ・お好みの長さ(m/単位)でご注文頂けます。 ・用途によって両面コーティングタイプと片面2度塗りコーティングを選定いただけます。 ・接炎しても燃え上がりません。 【用途】 ・防火カーテンの素材に。 ・熱風が当たる場所での遮熱カーテンに。 ・耐炎・遮熱・遮煙用途の建材材料として ・耐炎・遮熱・遮煙用途の工場設備の素材として

    通常価格
    7,464円
    通常出荷日
    7日目
  • UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

    UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

    トラスコ中山

    10年の耐久・耐候性を有したオレフィン系の防炎シートです。長期(10年)保管養生として。防炎性能が必要な養生として。

    通常価格
    65,801円
    通常出荷日
    1日目
  • ユタカ 多目的ゴムネット

    ユタカ 多目的ゴムネット

    ユタカメイク

    【特長】 ・伸縮性に優れたゴムネットです。 ・目合いが細かく荷物のまとめ・押さえに便利です。 ・伸度は規格サイズの約2倍です。 【用途】 ・軽トラックの荷台の荷崩れ防止に。 ・カゴ車・パレットの荷積みの押さえに。 【商品仕様】 ・幅(m):1.2 ・長さ(m):1.0 ・色:黒 ・目合(mm):5 ・品名:ゴムネット(1.2×1m)(フック6個付) ・目合い:約5cm(1マス) ・ゴム径:約4.5mm ・JANコード:4903599270075 ・トラスココード:778-3884 ・質量:1440g 【材質/仕上】 ・ゴム:ポリエステル(被覆)/合成ゴム ・フック:POM樹脂

    通常価格
    2,554円
    通常出荷日
    1日目
  • メッシュシート“ストロングメッシュシート”(建築工事用)

    メッシュシート“ストロングメッシュシート”(建築工事用)

    トラスコ中山

    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)しても形状や強度に変化がない強いシートです。建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。

    通常価格
    3,617円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

    防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)

    アキレス

    【特長】 ・消防法施行令第4条の3に適合しています。 ・工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。 【用途】 ・防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。 【材質】 ・ポリ塩化ビニール(PVC)

    通常価格
    32,750円~
    通常出荷日
    1日目
  • 透光防炎シート(ロールタイプ)

    透光防炎シート(ロールタイプ)

    萩原工業

    【特長】 ・一般的な白い防炎シートと比べて光を透す効果のある防炎シートです。 【用途】 ・工場などでの間仕切りカーテンなど。

    通常価格
    30,930円
    通常出荷日
    1日目
  • “ストロングメッシュ”シート(建築工事用)

    “ストロングメッシュ”シート(建築工事用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。 ・連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)しても形状や強度に変化がない強いシートです。 【用途】 ・建築工事養生用。 ・塗装工事用。(飛散防止) ・粉じん、ホコリ除け。

    通常価格
    3,677円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) シートタイプ

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) シートタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 ・耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 ・6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。 【用途】 ・簡易間仕切り用。 ・養生シート、機械などの各種カバー。 ・簡易倉庫の被覆に。

    通常価格
    5,570円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

    防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

    菊地シート

    【特長】 ・ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。 ・ウェルダー、熱溶着加工が可能です。 【用途】 ・防煙垂れ壁用間仕切り。 【材質】 ・ガラス基布+塩化ビニール

    通常価格
    34,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

    簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉が簡単です。 ・下地は耐候性のあるターポリン生地(防炎)を使用し、長期間の使用が可能です。 【用途】 ・間仕切りシート使用の簡易出入り口。

    通常価格
    4,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

    トラスコ中山

    環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。 【特長】 ・焼却処理時に、有害なダイオキシン類の発生が軽減。 ・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てる。 ・軽くて作業性に優れる。 ・汚れの目立ちにくいカラー。 ・目に優しいライトグリーン色で、木々(森)のイメージを醸し出し、建築現場のイメージアップに繋がる。 【用途】 ・建築工事、解体工事、塗装工事などの壁面や防塵、防砂などの養生シートに利用可能。

    通常価格
    3,333円~
    通常出荷日
    1日目
  • 防炎養生クロス(ロールタイプ)

    防炎養生クロス(ロールタイプ)

    萩原工業

    1本あたり約10kgの超軽量タイプの防炎シート。 【特長】 ・防炎性能がある養生用クロス。 ・一般的な防炎クロスに比べて軽量なので、持ち運びや作業負担を軽減。 【用途】 ・橋梁足場の床壁面養生や、建築・建設工事での養生カバーとして最適。 ・資材のカバーや火災対策用の野積シートに最適。

    通常価格
    14,490円
    通常出荷日
    お見積り
  • ブラックパワーSW(両面シリコンコート)

    ブラックパワーSW(両面シリコンコート)

    大中産業

    皮膚刺激がない耐熱クロスの防炎シート。 【特長】 ・両面シリコン加工で火花をはじく杉綾織の炭化繊維を使用。 ・生地がほつれにくいので自由にカットができる。 ・引っ張りに強くて頑丈。 ・有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がない。 【用途】 ・溶接関係の作業に最適。

    通常価格
    6,670円~
    通常出荷日
    7日目
  • メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー

    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー

    トラスコ中山

    【特長】 ・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。 ・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 ・軽くて作業性に優れます。 ・清涼感のあるライトブルー色で、周囲を通行する一般の人々に青空のイメージを醸し出し、雑然としがちな建築現場のイメージアップを図ります。 【用途】 ・建築工事養生用。 ・塗装工事用。(飛散防止) ・粉じん、ホコリ除け。

    通常価格
    3,333円~
    通常出荷日
    1日目
  • シート間仕切り Mシート(防炎・帯電防止タイプ)

    シート間仕切り Mシート(防炎・帯電防止タイプ)

    菊地シート

    【特長】 ・防炎・帯電防止機能を持つシートです。 【用途】 ・作業場・倉庫内などの間仕切り。 【材質】 ・糸入り塩ビフィルム

    通常価格
    51,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 耐熱防炎シート CY-2

    耐熱防炎シート CY-2

    東京硝子器械

    【特長】 ・軽くて耐久性にすぐれ、作業効率を高めます。 ・折タタミや運搬はとても簡単です。 ・水にぬらして使用すれば、耐スパッタ性は更に向上します。

    通常価格
    14,156円
    通常出荷日
    8日目
  • メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

    メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー

    トラスコ中山

    環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。 【特長】 ・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てる。 ・軽くて作業性に優れる。 ・清潔感溢れるカラーで見た目にも綺麗に映る。 ・汚れを目立ちにくくする効果があり、外観規制の厳しい現場でも適用度合いが増す。 ・焼却処理時に、有害なダイオキシン類の発生がない。 【用途】 ・建築工事、解体工事、塗装工事などの壁面や防塵、防砂などの養生シートに利用可能。

    通常価格
    3,333円~
    通常出荷日
    1日目
  • 300x900mm ステンレスシート

    300x900mm ステンレスシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・粘着付 ・材質…基材:18-0ステンレススチール、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙、保護シート:ポリプロピレン ・サイズ…300×900mm ・厚さ…0.13mm ・パッケージ重量…280g ・はさみで切れます。 ・耐久性に優れ、水、熱、汚れ、油にも強い。 ・レンジ回りの保護などに ・入数は1枚入りです。 ・JAN:4548745623079

    通常価格
    2,302円
    通常出荷日
    1日目
  • 防虫・防炎 透明糸入りシート

    防虫・防炎 透明糸入りシート

    ユタカメイク

    自己消火作用により燃え広がりを抑制する防災シート。 【特長】 ・昆虫が最も強く感じる波長を約98%カット(360nm付近)。 ・ポリエステル糸が入っているので強度に優れている。 【用途】 ・各種カバーや間仕切りとして利用可能。

    通常価格
    4,126円~
    通常出荷日
    1日目
  • ライトクリアメッシュシート

    ライトクリアメッシュシート

    トラスコ中山

    採光性と透明性を有した新タイプの防炎シート。 【特長】 ・透光性、透視性があり、作業現場や屋内の明るさを増加。 ・透明性があるため、塗装工事中の店舗などの営業への負担を軽減。 ・ソフトメッシュαと比べて、約50%の軽量化を実現。 【用途】 ・建築工事、解体工事、塗装工事などの壁面養生に便利。 ・防塵、防砂などの養生シートに便利。

    通常価格
    2,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 火花除けシート

    火花除けシート

    ユタカメイク

    【特長】 ・飛散する火花除けに効果的なシート。 ・耐熱温度:300 ℃(ガラス 繊維部)。 ・ガラス繊維に樹脂を結合。 ・難燃性シート(JIS A 1321)。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 400x675mm ステンレスシート

    400x675mm ステンレスシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・粘着付 ・材質…基材:18-0ステンレススチール、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙、保護シート:ポリプロピレン ・サイズ…400×675mm ・厚さ…0.13mm ・パッケージ重量…280g ・はさみで切れます。 ・耐久性に優れ、水、熱、汚れ、油にも強い。 ・レンジ回りの保護などに ・入数は1枚入りです。 ・JAN:4548745623086

    通常価格
    2,302円
    通常出荷日
    1日目
  • 萩原 PPソフトトラックシートグリーン3号

    萩原 PPソフトトラックシートグリーン3号

    萩原工業

    【特長】 ・エステルハンプ、ターポリン材質のトラックシートに比べ軽量タイプなトラックシート。 【用途】 ・トラック荷台カバー 【商品仕様】 ・幅(m):約2.5 ・長さ(m):2.6 ・ハトメ数(個):30 ・厚み(mm):約0.49 ・色:グリーン ・引張強度:縦1300N/5cm、横1400N/5cm ・ハトメピッチ:縦約65.2cm、横約65.2cm ・ペケット部分ハトメピッチ:縦約36.3cm、横約47.5cm ・伸度:縦23%、横21% ・引裂強度:縦180N、横150N ・重量:243g/[[平米]] ・JANコード:4962074703446 ・質量:1.58kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリプロピレン ・ハトメ:アルミニウム(内径:12mm) ・周囲ロープ:ポリプロピレン

    通常価格
    9,110円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1.8x1.8m 防炎シート

    1.8x1.8m 防炎シート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリエステル ・厚み…0.25mm ・防炎認定品 ・サイズ(m)…1.8×1.8 ・入数…1枚 ・JAN:4548745061871

    通常価格
    1,143円
    通常出荷日
    1日目
  • TSアルプロテック5451

    TSアルプロテック5451

    菊地シート

    【特長】 ・耐炎繊維織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。 ・アルミ箔による優れた熱反射性を持っています。 【用途】 ・工場機械の保護に。 ・工場内カーテン・間仕切りに。 ・製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋 ・消防士の装備品 【材質】 ・レーヨン耐炎繊維織物に直接アルミを貼り付けたシート ・片面:反射アルミ

    通常価格
    21,905円~
    通常出荷日
    3日目
  • ユタカ カラートラックシート 1.8m×2.1m オレンジ

    ユタカ カラートラックシート 1.8m×2.1m オレンジ

    ユタカメイク

    【特長】 ・カラーシートを被せて色鮮やかにできます。 ・軽量の為扱いやすいシートです。 【用途】 ・トラックシート。 【商品仕様】 ・適合車種:軽トラック ・幅(m):1.8 ・長さ(m):2.1 ・色:オレンジ ・厚み:0.38mm ・耐久期間:約3年 ・色:オレンジ ・JANコード:4903599084894 ・トラスココード:819-2350 ・質量:820g 【材質/仕上】 ・シート:ポリエチレン(PE) ・ハトメ:アルミ

    通常価格
    3,393円
    通常出荷日
    1日目
  • 500x900mm ステンレスシート

    500x900mm ステンレスシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・粘着付 ・材質…基材:18-0ステンレススチール、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙、保護シート:ポリプロピレン ・サイズ…500×900mm ・厚さ…0.13mm ・パッケージ重量…430g ・はさみで切れます。 ・耐久性に優れ、水、熱、汚れ、油にも強い。 ・レンジ回りの保護などに ・入数は1枚入りです。 ・JAN:4548745623093

    通常価格
    3,461円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

    IRIS 軽トラックシート ♯2500 シルバー

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・トラックの荷台に積んだ荷物を雨・雪・埃などの汚れから守ります。 ・軽くて使いやすく、ゴムバンド10本付きなので荷台との固定に便利です。 ・防水・平張りタイプです。 【商品仕様】 ・軽トラックシート♯2500シルバー ・JANコード:4905009729753 ・トラスココード:828-7907 ・質量:0.549kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    847円
    通常出荷日
    6日目
  • 萩原 エステル帆布トラックシートHH3号

    萩原 エステル帆布トラックシートHH3号

    萩原工業

    【特長】 ・強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。 【用途】 ・トラック荷台カバー用。 【商品仕様】 ・幅(m):約2.5 ・長さ(m):3.6 ・ハトメ数(個):23 ・厚み(mm):約0.66 ・色:グリーン ・引張強度:縦2415N/5cm、横1970N/5cm ・ハトメピッチ:縦50.0cm、横60.0cm ・伸度:縦21%、横33% ・引裂強度:縦140N、横130N ・重量:565g/[[平米]] ・JANコード:4962074002457 ・質量:5.09kg 【材質/仕上】 ・シート:ポリエステル+塩ビコーティング ・ハトメ:アルミ(内径:12mm) 【セット内容/付属品】 ・ゴムバンド20本付き

    通常価格
    8,610円
    通常出荷日
    お見積り
  • 萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

    萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

    萩原工業

    【特長】 ・耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。 ・荷物のスベリ防止効果を施しています。 【用途】 ・軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止 【商品仕様】 ・幅(m):1.35 ・長さ(m):2.03 ・厚み(mm):5 ・色:ブラック ・フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。 ・JANコード:4962074000644 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・ゴムマット:合成ゴム

    通常価格
    8,550円
    通常出荷日
    お見積り
  • PEソフト防炎クロス 1.8m×50m

    PEソフト防炎クロス 1.8m×50m

    トラスコ中山

    柔らかくしなやかになった、軽量さと強度を有したロールタイプの防炎シート。 【特長】 ・塩ビ素材に比べて軽量で作業性が向上。 ・強度が高く、特に引裂強度に優れている。 ・防炎シートαと比べて柔らかな質感になり、床面養生などで滑りにくい。 ・焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシート。 ・使用環境温度が-40~+60℃で寒冷地でも使用可能。 ・風合いがしなやかで、シワがつきにくい。 【用途】 ・建築、建設現場、橋梁工事等の床面養生、資材のカバー、火災対策の野積カバーなどに利用可能。

    通常価格
    24,040円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • UVシート
    • ブルーシート
    • 透明シート
    • カラーシート
    • デザインシート
    • 透明糸入りシート
    • 防炎シート
    • 防炎メッシュシート
    • 防音シート
    • 防護ネット
    • 養生シート
    • トラックシート
    • 仮設マット
  • 厚さ(mm)

    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.13
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.18
    • 0.19
    • 0.2
    • 0.22
    • 約0.22
    • 0.24
    • 0.25
    • 約0.25
    • 0.27
    • 約0.28
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.32
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.36
    • 0.38
    • 0.4
    • 0.41
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.47
    • 0.5
    • 0.56
    • 0.6
    • 0.62
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.91
    • 1
    • 1.23
    • 1.3
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 15
    • 16
    • 17
    • 25
    • 45
  • 幅×長さ(m)

    • 0.03X2
    • 0.05X2
    • 0.1X2
    • 0.16X6
    • 0.2×1.87
    • 0.25×0.5
    • 0.295X1.5
    • 0.3X2
    • 0.3X50
    • 0.5X0.5
    • 0.5X1
    • 0.5×10
    • 0.5×100
    • 0.5×30
    • 0.5×50
    • 0.6X1.0
    • 0.6X3.6
    • 0.6X5
    • 0.61×2
    • 0.72×0.36
    • 0.75X3.4
    • 0.75×100
    • 0.75×50
    • 約0.85×1.8
    • 0.9X1.7
    • 0.9X1.78
    • 0.9X1.8
    • 0.9X10
    • 0.9X100
    • 0.9X50
    • 0.9×0.19
    • 0.9×1.25
    • 0.9×1.8
    • 約0.9×1.78
    • 0.91X1
    • 0.91X1.8
    • 0.91X1.82
    • 0.91X20
    • 0.91×0.91
    • 0.91×1.82
    • 0.92X0.92
    • 0.92X1.92
    • 0.93X50
    • 0.95×0.22
    • 0.95×0.34
    • 0.95×1
    • 0.95×10
    • 0.95×2
    • 0.98X30
    • 1.0×50
    • 1X1
    • 1X1.1
    • 1X10
    • 1X2
    • 1X20
    • 1X3
    • 1X30
    • 1X5
    • 1X50
    • 1×10
    • 1×100
    • 1×15
    • 1×2
    • 1×20
    • 1×25
    • 1×3
    • 1×30
    • 1×40
    • 1×5
    • 1×50
    • 1×m単位
    • 1.02×30
    • 1.1X1.8
    • 1.1×5
    • 1.18×30
    • 1.2X1.0
    • 1.2X1.5
    • 1.2X2.4
    • 1.2X50
    • 1.22×2
    • 1.23X2.5
    • 1.25X0.45
    • 1.3×1.8
    • 1.37×30
    • 1.47×1
    • 1.47×10
    • 1.47×50
    • 1.5X1.2
    • 1.5X50
    • 1.5×1
    • 1.5×10
    • 1.5×100
    • 1.5×50
    • 1.55X1
    • 1.55X50
    • 1.6X1.5
    • 1.7X1.7
    • 1.7X2.5
    • 1.7×1.7
    • 1.7×2.5
    • 1.7×3.4
    • 1.71X1.71
    • 1.71X2.57
    • 1.71X2.61
    • 1.71X2.62
    • 1.71X3.44
    • 1.71X3.47
    • 1.71X3.51
    • 1.71X3.57
    • 1.71×1.71
    • 1.71×2.57
    • 1.71×2.61
    • 1.71×3.51
    • 1.71×4.41
    • 1.71×5.31
    • 約1.71×3.47
    • 1.78X1.8
    • 1.78X3.6
    • 1.78×3.4
    • 1.78×5.1
    • 約1.78×1.78
    • 1.8X1.8
    • 1.8X10
    • 1.8X100
    • 1.8X2.0
    • 1.8X2.7
    • 1.8X20
    • 1.8X3.4
    • 1.8X3.6
    • 1.8X5
    • 1.8X5.1
    • 1.8X5.4
    • 1.8X50
    • 1.8×1.8
    • 1.8×100
    • 1.8×2.7
    • 1.8×2.8
    • 1.8×3.4
    • 1.8×3.6
    • 1.8×3.8
    • 1.8×5.1
    • 1.8×5.4
    • 1.81X100
    • 1.81X50
    • 1.82X20
    • 1.82×0.91
    • 1.83X100
    • 1.83×30
    • 1.83×50
    • 1.85×50
    • 1.87X50
    • 1.87×50
    • 1.90×3.50
    • 1.90×5.20
    • 1.9X3.7
    • 1.91×3.55
    • 1.91×5.25
    • 1.92X1.92
    • 1.92X2.92
    • 1.95×50
    • 2.0×50
    • 2X2
    • 2X3
    • 2X4
    • 2X50
    • 2×1.95
    • 2×10
    • 2×100
    • 2×2
    • 2×3
    • 2×5
    • 2.4X3.7
    • 2.4×3.5
    • 2.5×2.7
    • 2.5×3.4
    • 2.57X2.57
    • 2.57X3.44
    • 2.57X3.47
    • 2.57X4.34
    • 2.57X5.24
    • 約2.57×4.34
    • 約2.57×5.24
    • 2.6X3.53
    • 2.6X4.8
    • 2.61×5.31
    • 2.62X2.61
    • 2.62X2.62
    • 2.62X3.51
    • 2.62X3.57
    • 2.62×2.61
    • 2.62×2.62
    • 2.62×3.51
    • 2.62×4.41
    • 2.62×5.31
    • 2.67X2.7
    • 2.68X2.7
    • 2.7X2.7
    • 2.7X3.6
    • 2.7X6
    • 2.7X7
    • 2.7×2.7
    • 2.7×3.6
    • 2.7×5.4
    • 3.0×50
    • 3X4
    • 3×10
    • 3×100
    • 3×3
    • 3×5
    • 3×50
    • 3.4X5.2
    • 3.4×3.4
    • 3.4×4.3
    • 3.4×5.2
    • 3.44X3.44
    • 3.44X4.34
    • 3.44X5.24
    • 約3.44×4.34
    • 3.47X5.24
    • 3.5X5
    • 3.51X3.52
    • 3.51×3.52
    • 3.52X3.51
    • 3.52X5.31
    • 3.52X5.32
    • 3.52×3.51
    • 3.52×4.41
    • 3.52×5.31
    • 3.53X5.3
    • 3.6X3.6
    • 3.6X5.4
    • 3.6×3.6
    • 3.6×5.4
    • 4.0×6.0
    • 4.0×7.0
    • 4×100
    • 4.34X5.24
    • 4.38×4.41
    • 4.38×5.31
    • 4.5×5.4
    • 5.2X7
    • 5.2×5.2
    • 5.2×7
    • 5.2×7.0
    • 5.24X5.24
    • 5.24X7.04
    • 5.24×8.9
    • 5.29X5.31
    • 5.29X7.11
    • 5.29×5.31
    • 5.29×7.11
    • 5.29×8.91
    • 5.4X5.4
    • 5.4X7.2
    • 5.4×3
    • 5.4×5.4
    • 5.4×7.2
    • 7.0×7.0
    • 7.0×8.9
    • 7×8.9
    • 7.04X7.04
    • 7.04X8.9
    • 7.11X8.91
    • 7.11×7.11
    • 7.11×8.91
    • 7.2X7.2
    • 7.2X9
    • 8.87×8.91
    • 8.91X8.91
    • 8.91×8.91
    • 9.7×9.7
    • 9.7×9.8
    • 9.76X9.85
    • 9.79X14.9
    • 9.79X19.9
    • 9.79X9.90
    • 9.79×14.9
    • 9.79×19.9
    • 9.79×9.91
    • 9.81X9.81
    • 9.81×9.81
    • 9.91X9.91
    • 9.91×9.91
    • 10X10
    • 10×10
    • 15.12X14.9
    • 15.12X19.9
    • 15.12×14.9
    • 15.12×19.9
    • 19.63X19.9
    • 19.63×19.9
    • 25.01×24.9
    • 30×150
    • 30×300
    • 45×125
    • 200X2.2
    • 200×1250
    • 300X2.5
  • 形状

  • 目合(mm)

    • 1
    • 約1
    • 3
    • 4
    • 4×4
    • 10
    • 12
    • 13×13
    • 16
    • 17×17
    • 25
    • 25×25
    • 35×34
    • 90×10
    • 110
  • 適合車種

    • 軽トラック
    • 2tトラック
    • 4tトラック
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる