ナイロンナット(3種)【500個入り】

ナイロンナット(3種)

ナイロンリングとボルトのネジ部に摩擦力が生まれ、この摩擦が衝撃や振動を抑え、ネジのゆるみを防ぎます。

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

ナイロンナット(3種)の外形図と寸法

ナイロンナット(3種):関連画像
ねじの
呼び
ピッチ 平径 高さ
(p) (s) (m)
M6 1.0 10 5

ナイロンナットの構造と特性

ナイロンナット(3種):関連画像

ナイロンナットはナット本体である金属と、ゆるみ止め機構となるナイロンリング(66-ナイロン)の組み合わせからなる。66-ナイロンは高度な剛性、耐熱性、耐摩耗性を備え、さらに弾性に優れた性能を持つ。

ゆるみ止め効果

ナイロンリング内径は、各規格に準じて標準設計しており、ボルトとめねじをセットすることによってナイロンリングにめねじが形成され、その部分に摩擦トルクが発生する。
この摩擦トルクが各方面から加わる、回転振動、直線振動、衝撃などに対してナットのゆるみを防止する。

反復使用

繰り返し使用してもトルクの低下が少なく再使用可能。
(例: M12で約15回)

相手ボルトをきずつけない

ゆるみ止め機構部がナイロンであるため、締付けトルクが安定しており、しかも相手ボルトをきずつけない。

微調整が可能

ボルトの中間位置でも完全ロックするので、締付けの微調整に有利。

トータルアッセンブリコストの低減

ダブルナットやキャッスルナット特殊ワッシャー等の必要がなく、作業工程、部品管理工程の低減に役立つ。

使用温度範囲

-40℃~120℃の間で連続使用可能。

関連商品

六角穴付ボルト(全ねじ・半ねじ)【材質7種、表面処理21種】【1~500個入り】

「ナイロンナット(3種)」とともに使用し、接合するボルトです。

六角穴付ボルト 全ねじ【1~500個入り】

「ナイロンナット(3種)」とともに使用し、接合するボルトです。

六角ボルト 全ねじ【1~5,000個入り】

「ナイロンナット(3種)」とともに使用し、接合するボルトです。

基本情報

ねじの呼び(M) 6 材質 表面処理 三価クロメート
ねじ山の種類 メートル並目 用途・機能 ゆるみ止め 販売単位 箱・パック
六角ナット規格 3種 ゆるみ止め詳細 ナイロンナット 二面幅(mm) 10
高さ(mm) 5 ピッチ(mm) 1

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び(M)

    • 6
  • 材質

  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • ねじ山の種類

    • メートル並目
  • 用途・機能

    • ゆるみ止め
  • 販売単位

    • 箱・パック
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
      • 三価ブラック
      • 三価ホワイト
  • 六角ナット規格

    • 3種
  • ゆるみ止め詳細

    • ナイロンナット
  • 二面幅(mm)

    • 10
  • 高さ(mm)

    • 5
  • ピッチ(mm)

    • 1
  • タイプ

    • NN3-3W
    • NN3-3B
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)