ツバ付ツマミ EAM

ツバ付ツマミ EAM

ツバ付のツマミ。
【特長】
・ツマミの材質はフェノール樹脂(黒)。
・インサートは黄銅。
【用途】
・装置や機器のレベル調整に。

お困りですか?チャットで商品の質問ができます
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

ツバ付ツマミの仕様

EAMの外観

EAMの外観

EAMの寸法図

EAMの寸法図

品番DdHfM(並目)CLc質量(g)
EAM-1212151451-M36.1113
EAM-1616201561-M46.1135
EAM-212124.21661-M46.11312
EAM-2525301772-M46.11413
EAM-2929351872-M46.11417
EAM-3434401972-M46.11520

単位 : mm
六角穴付き止めねじが付属

基本情報

本体 種類 丸形 取付部の種類 丸穴 取付部 径 d(mm) または 呼び径 6.1
丸形 種類 コントロールノブ 側面部加工 ディンプル 付加機能 シンボルマーク付
めねじ・丸穴加工 止まり穴 止めねじ加工 あり(2ヶ所) ノブ 材質 フェノール樹脂
ノブ 仕上 なし 取付部 材質 黄銅 取付部 仕上 なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体 種類

    • 丸形
  • 取付部の種類

    • 丸穴
  • 取付部 径 d(mm) または 呼び径

    • 6.1
  • 取付部 長さ(mm)

    • 11
    • 13
    • 14
    • 15
  • 丸形 種類

    • コントロールノブ
  • 側面部加工

    • ディンプル
  • 付加機能

    • シンボルマーク付
  • めねじ・丸穴加工

    • 止まり穴
  • 止めねじ加工

    • あり(2ヶ所)
  • ノブ 材質

    • フェノール樹脂
  • ノブ 仕上

    • なし
  • 取付部 材質

    • 黄銅
  • 取付部 仕上

    • なし
  • 本体 外径 D(φ)

    • 12
    • 16
    • 21
    • 25
    • 29
    • 34
  • 本体 高さ(mm)

    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
  • タイプ

    • EAM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

back next

技術サポート窓口

VONAサポートセンター
TEL:0120-343-256 / FAX:03-5805-7471
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム

チャットでのご相談も受け付けております。
VONAチャットサポート
受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)