低圧用ねじ込み継手 同径 ユニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
SGPPUFCMB270溶融亜鉛メッキ
SUTPUSCS13A

規格表

型式
SGPSD12
型式Rc
(PT)
SGPPUSUTPUSGPPUSUTPU
TypeNo.B1(L)(A)BB1(L)(A)B¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ
SGPPU
SUTPU
6A1/81530132516301327450 420 840 800
8A1/41933.513.53120341434560 530 840 800
10A3/82338163725381640560 530 870 830
15A1/22741174230411746470 450 990 940
20A3/4335118.54934431755570 540 1,210 1,150
25A14154205944512064780 740 1,780 1,690
*B1部の形状 SUTPU6A・8A=2面割 SUTPU10A・15A=6角 SUTPU20A・25A=8角 SGPPUは全て8角

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 ユニオン
ねじの種類1 Rc 最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 2
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • ユニオン
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
  • 材質

    • SCS13A
    • FCMB270
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 2
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTPU
    • SGPPU
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム