低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 価格改定
  • 数量スライド割引

在庫品のため即日出荷可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
SGPPEFCMB270溶融亜鉛メッキ
SUTPESCS13A
SUTPESSCS14A

規格表

型式
SUTPE20A
型式Rc
(PT)
SGPPESUTPE・SUTPES
TypeNo.(D)L(A)(D)L(A)
SGPPE
SUTPE
SUTPES*
6A1/8151724.5221930
8A1/4191928.5221930
10A3/8232335262336
15A1/2272741302742
20A3/4333249363250
25A1413859.5443860
32A1 1/4504671.5534674
40A1 1/2564876.5604878
50A2695792735795

SGPPESUTPESUTPES
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜30コ1〜9コ10〜30コ1〜19コ20〜50コ
160 140 300 270 470 420
160 140 290 260 470 420
160 140 290 260 470 420
80 70 360 320 580 520
120 110 510 460 810 730
200 180 720 650 1,150 1,040
370 330 1,130 1,020
450 410 1,310 1,180
660 590 1,960 1,760
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 接続形状 エルボ
ねじの種類1 Rc 最高使用圧力区分 2.0Mpa以下 最高使用圧力(MPa) 2
内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状

    • エルボ
  • ねじの種類1

    • Rc
  • ねじの呼び1

    • 1/8B(6A)
    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • ステンレス
      • SCS13A
      • SCS14A
    • FCMB270
  • 表面処理

    • なし
    • 溶融亜鉛メッキ
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 2
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUTPES
    • SGPPE
    • SUTPE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム