高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引

使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質
SGPPPJS25C
SUPPPJSCS13A

規格表

型式
SGPPEH6A
SGPSDJ12
型式R(PT)SGPPPJSUPPPJSGPPPJSUPPPJ
TypeNo.(L)(T)(H)(L)(T)(H)¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
SGPPPJ

SUPPPJ
8A1/41199 117 9300 290 700 630
10A3/812 1012 12912350 330 780 710
15A1/215 1114 151014400 380 970 880
20A3/417 12 17 171117 430 410 1,190 1,130
25A119 13 19 201221 500 480 2,110 2,000
32A1 1/422 14 23 2213231,270 1,210 3,250 3,090
40A1 1/2221526 2214281,350 1,280 4,220 4,010
50A226 16 32 261533 1,540 1,460 6,900 6,560
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 継手 接続種類 ねじ(端末) 接続形状 プラグ
ねじの種類1 R 表面処理 なし 最高使用圧力区分 2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa) 20.6 内面樹脂ライニング なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 継手
  • 接続種類

    • ねじ(端末)
  • 接続形状

    • プラグ
  • ねじの種類1

    • R
  • ねじの呼び1

    • 1/4B(8A)
    • 3/8B(10A)
    • 1/2B(15A)
    • 3/4B(20A)
    • 1B(25A)
    • 1 1/4B(32A)
    • 1 1/2B(40A)
    • 2B(50A)
  • 材質

    • SCS13A
    • S25C
  • 表面処理

    • なし
  • 最高使用圧力区分

    • 2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa)

    • 20.6
  • 使用流体

    • 脈動水・静流水
    • 空気
    • 蒸気
    • ガス
  • 内面樹脂ライニング

    • なし
  • タイプ

    • SUPPPJ
    • SGPPPJ
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム