ボールバルブワンタッチ継手タイプ エルボ-片ハンドルタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ワンタッチ継手付のボールバルブです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式呼び
BVUS6
BVCSB6


2
型式CE1E2有効断面積
(mm2)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜30
BVCE410.936.821.8421900810
611.739.624.6821900810

基本情報

本体形状 ワンタッチ継手付 ポート数 2 ポジション数 2位置ノーマルクローズ
切換操作 片ハンドル 配管口の種類 R,ワンタッチ配管 操作状態保持 保持
使用流体 空気

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体形状

    • ワンタッチ継手付
  • ポート数

    • 2
  • ポジション数

    • 2位置ノーマルクローズ
  • 切換操作

    • 片ハンドル
  • チューブ外径 D(またはD1)

    • 4
    • 6
  • 配管口の種類

    • R,ワンタッチ配管
  • 有効断面積【区分】(mm2)

    • 5以下
    • ~10
  • 有効断面積(mm2)

    • 4
    • 8
  • 操作状態保持

    • 保持
  • 使用流体

    • 空気
  • タイプ

    • BVCE