油圧用首振り継手 エルボタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

360度回転可能な継手です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油圧用首振り継手 エルボタイプ:関連画像
Type材質表面処理最高使用圧力
KCLP□□SS400亜鉛メッキ20.6MPa
SKCLP□□SUS304

規格表

型式
KCLPFP4
型式T
R(PT)
F
G(PF)
L12CE
(二面幅)
B
(二面幅)
KCLPFPSKCLPFP
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
KCLPFP
SKCLPFP
21/41/45213162414192,6002,4704,1003,890
33/83/85715182819223,1002,9405,0404,780
41/21/26618203224274,1003,9006,4506,120

型式T
R(PT)
F
G(PF)
L12CE
(二面幅)
B
(二面幅)
KCLPFSKCLPF
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
KCLPF
SKCLPF
21/41/45213132114192,6002,4704,1003,890
33/83/85715142419223,1002,9405,0404,780
41/21/26618172924274,1003,9006,4506,120

型式T1
R(PT)
T2
Rc(PT)
L12E
(二面幅)
B
(二面幅)
KCLPTSKCLPT
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜20コ1〜4コ5〜20コ
KCLPT
SKCLPT
21/41/453131819193,1002,9504,3004,080
33/83/859151823223,5003,3205,5205,240
41/21/269182630274,8004,5608,0807,670
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 アダプタ 形状 90°エルボ 接続種類 M1 PT

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • アダプタ
  • 形状

    • 90°エルボ
  • 接続形態

    • オネジ×オネジ
    • オネジ×メネジ
  • 接続種類 M1

    • PT
  • 接続種類 M2

    • PT
    • PF
  • 材質

    • SS400
    • SUS304
  • ねじの呼び T

    • R1/2
    • R1/4
    • R3/8
  • ねじの呼び F/T2

    • G1/2
    • G1/4
    • Rc1/2
    • Rc1/4
    • G3/8
    • Rc3/8
  • タイプ

    • KCLPF
    • KCLPT
    • SKCLPF
    • SKCLPFP
    • SKCLPT
    • KCLPFP