サニタリー管用継手 クランプ 中・高圧用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 価格改定
  • 数量スライド割引
この商品のFAQをみる(1件)

継手のバリエーションがさらに増えました

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質推奨使用圧力
SNCPHSCS13A1S〜2S:0〜1MPa
2.5S〜3S:0〜0.8MPa

規格表

型式
SNCPW2S
型式DAB¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜9コ10〜20
SNCPH1S6597 881,4901,420
1.5S1,4901,420
2S79109961,6701,590
2.5S941281042,2602,150
3S1071431102,8302,690
SNCPH1S・1.5Sは同一形状となります。
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

基本情報

種類 クランプ 接続の種類1(左または大径側) フェルール タイプ 中・高圧用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • クランプ
  • 接続の種類1(左または大径側)

    • フェルール
  • 外径呼び D範囲

    • 1.0S~2.0S
    • 2.5S~4.5S
  • 呼び(φ)

    • 1.0S
    • 1.5S
    • 2.0S
    • 2.5S
    • 3.0S
  • タイプ

    • 中・高圧用
  • タイプ

    • SNCPH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

よくあるご質問(FAQ)

質問: 最高使用圧力値は保証値ですか。
回答: 保障値ではありません。流体が水で試みた場合の数値です。
また、手で閉める製品なのでお客様により手の力が違うため、実証ではなくあくまで推奨値です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム